Kundenspezifische Schildausbausysteme – Silhouette

Schildausbauten Kundenspezifische Schildausbausysteme

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Höhe (verlängert)
1100 - 6100 mm (43,3 - 240,2')
1100 - 6100 mm (43,3 - 240,2')
Schildmitten
1500 - 2050 mm (59 - 80,7')
1500 - 2050 mm (59 - 80,7')
Schilddichte
Bis zu 111 t/m² (12,5 US-Tonnen/ft²)
Bis zu 111 t/m² (12,5 US-Tonnen/ft²)

Übersicht

Großes Einfallen des Flözes, sehr dicke und sehr dünne Flöze, instabiles Hangendes und massive Sandsteinplatten, weiches Liegendes (Untergrund) und geologische Störungen. Diese wechselnden Bedingungen erfordern einen hohen Grad an Anpassungsfähigkeit an bestimmte Anforderungen. Cat-Schilde sind weltweit für ihre Zuverlässigkeit auch bei extremen Einsatzbedingungen bekannt. Mit überragender Verfügbarkeit und unübertroffener Qualität in Konstruktion und Herstellung setzen unsere Schilde den Standard im Strebbau.

Produktspezifikationen für Kundenspezifische Schildausbausysteme

Höhe (verlängert) 1100 - 6100 mm (43,3 - 240,2') 1100 - 6100 mm (43,3 - 240,2')
Schildmitten 1500 - 2050 mm (59 - 80,7') 1500 - 2050 mm (59 - 80,7')
Schilddichte Bis zu 111 t/m² (12,5 US-Tonnen/ft²) Bis zu 111 t/m² (12,5 US-Tonnen/ft²)

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Aktuelle Angebote für  Kundenspezifische Schildausbausysteme

Weitere Angebote anzeigen