Walzenlader EL3000

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Typische Maschinenlänge
49.9 ft
15.2 m
Installierte Leistung
3078 HP
2295 kW
Transportsystem
AC-Wechselrichterantrieb
AC-Wechselrichterantrieb

Übersicht

Der Walzenlader EL3000 ist für mittlere bis hohe Flöze entwickelt worden und erfüllt die Anforderungen der weltweit anspruchvollsten Strebbauinstallationen. Der EL3000 kann Flöze bis zu 5,50 m (217") bewältigen. Er bietet 2 × 860 kW (2 × 1380 HP bei 60 Hz) Schneidleistung in Kombination mit Transportmotoren mit bis zu 2 × 150 kW (2 × 200 HP) und einem Pumpenmotor mit 75 kW (120 HP bei 60 Hz). Mit einer installierten Leistung von mehr als 2000 kW (3600 HP bei 60 Hz) verfügt er über eine Produktionskapazität von mehr als 5000 Tonnen (5512 US-Tonnen) pro Stunde.

Produktspezifikationen für EL3000

Typische Maschinenlänge 49.9 ft 15.2 m
Installierte Leistung 3078 HP 2295 kW
Transportsystem AC-Wechselrichterantrieb AC-Wechselrichterantrieb
Flözbereich 2,5 - 5,5 m (98 - 217") 2,5 - 5,5 m (98 - 217")
Transportleistung 2 × 150 kW (2 × 200 HP) 2 × 150 kW (2 × 200 HP)
Maximal installierte Leistung 2295 kW (3600 HP bei 60 Hz) 2295 kW (3600 HP bei 60 Hz)
Maximale Schneidleistung 2 × 860 kW (2 × 1380 HP bei 60 Hz) 2 × 860 kW (2 × 1380 HP bei 60 Hz)
Maschine bei 50 Hz – Transportgeschwindigkeit Bis zu 31,1 m/min Bis zu 31,1 m/min
Maschine bei 50 Hz – Transportmotor 2 × 150 kW 2 × 150 kW
Maschine bei 60 Hz – Transportmotor 2 × 240 HP 2 × 240 HP
Maschine bei 50 Hz – Schrämwalzendrehzahl: RA860 30,8, 35 und 43/min 30,8, 35 und 43/min
Maschine bei 60 Hz – Transportgeschwindigkeit Bis zu 98,7 ft/min Bis zu 98,7 ft/min
Maschine bei 50 Hz – Betriebsspannung 3300 V 3300 V
Maschine bei 60 Hz – Höhe über Oberwagen 27" 27"
Maschine bei 60 Hz – Schrämwalzendrehzahl: RA860 37, 42 und 51,6/min 37, 42 und 51,6/min
Maschine bei 50 Hz – verfügbare Schneidleistung: RA860–Arme (2) 2 × 750 kW 2 × 750 kW
Maschine bei 50 Hz – Transportsystem AC-Wechselrichterantrieb AC-Wechselrichterantrieb
Maschine bei 50 Hz – Typische Maschinenlänge (Trommelmitten) 15.200 mm 15.200 mm
Maschine bei 50 Hz – Kohlenbrecher 200 kW 200 kW
Maschine bei 60 Hz – Schrämwalzen-Durchmesser: RA750 Bis zu 98" Bis zu 98"
Maschine bei 50 Hz – verfügbare Schneidleistung: RA750–Arme (1) 2 × 750 kW 2 × 750 kW
Maschine bei 60 Hz – Kohlenbrecher 320 HP 320 HP
Maschine bei 50 Hz – installierte Leistung Bis zu 2295 kW Bis zu 2295 kW
Maschine bei 60 Hz – verfügbare Schneidleistung: RA750–Arme (1) 2 × 1200 HP 2 × 1200 HP
Maschine bei 60 Hz – Typische Maschinenlänge (Trommelmitten) 49,9' 49,9'
Maschine bei 50 Hz – verfügbare Schneidleistung: RA860–Arme (1) 2 × 860 kW 2 × 860 kW
Maschine bei 60 Hz – Transportzugkraft Bis zu 123 US-Tonnen Bis zu 123 US-Tonnen
Maschine bei 60 Hz – verfügbare Schneidleistung: RA860–Arme (1) 2 × 1380 HP 2 × 1380 HP
Maschine bei 50 Hz – Transportzugkraft Bis zu 1075 kN Bis zu 1075 kN
Maschine bei 60 Hz – Transportsystem AC-Wechselrichterantrieb AC-Wechselrichterantrieb
Maschine bei 60 Hz – Betriebsspannung 4160 V 4160 V
Maschine bei 60 Hz – installierte Leistung Bis zu 3680 kN Bis zu 3680 kN
Maschine bei 50 Hz – Maschinengewicht (ca.) 105 Tonnen 105 Tonnen
Maschine bei 60 Hz – Schrämwalzendrehzahl: RA750 39,4, 44,9 und 54,3/min 39,4, 44,9 und 54,3/min
Maschine bei 50 Hz – Höhe über Oberwagen 685 mm 685 mm
Maschine bei 60 Hz – Maschinengewicht (ca.) 116 US-Tonnen 116 US-Tonnen
Maschine bei 60 Hz – kleinste Förderrinnenbreite 44,6" 44,6"
Maschine bei 60 Hz – verfügbare Schneidleistung: RA860–Arme (2) 2 × 1200 HP 2 × 1200 HP
Maschine bei 60 Hz – Flözbereich 98 - 217" 98 - 217"
Maschine bei 50 Hz – Schrämwalzendurchmesser: RA860 Bis zu 2750 mm Bis zu 2750 mm
Maschine bei 60 Hz – verfügbare Schneidleistung: RA750–Arme (2) 2 × 1000 HP 2 × 1000 HP
Maschine bei 50 Hz – Schrämwalzendurchmesser: RA750 Bis zu 2500 mm Bis zu 2500 mm
Maschine bei 50 Hz – Flözbereich 2,5 – 5,5 m 2,5 – 5,5 m
Maschine bei 50 Hz – Schrämwalzendrehzahl: RA750 32,8, 37,4 und 45,2/min 32,8, 37,4 und 45,2/min
Maschine bei 50 Hz – Pumpenmotor 75 kW 75 kW
Maschine bei 60 Hz – Schrämwalzen-Durchmesser: RA860 Bis zu 108" Bis zu 108"
Maschine bei 50 Hz – kleinste Förderrinnenbreite 1132 mm 1132 mm
Maschine bei 50 Hz – verfügbare Schneidleistung: RA750–Arme (2) 2 × 620 kW 2 × 620 kW
Maschine bei 60 Hz – Pumpenmotor 120 HP 120 HP

Vergleichen Sie EL3000 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing