Technische Daten
Typische Maschinenlänge | 44.7 ft 13.6 m |
Transportsystem | AC-Wechselrichterantrieb AC-Wechselrichterantrieb |
Installierte Leistung | 1916 HP 1429 kW |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Typische Maschinenlänge | 44.7 ft 13.6 m |
Transportsystem | AC-Wechselrichterantrieb AC-Wechselrichterantrieb |
Installierte Leistung | 1916 HP 1429 kW |
Flözbereich | 1,6 – 3,2 m (63" – 126") 1,6 – 3,2 m (63" – 126") |
Typische Maschinenlänge (Walzenmittenabstand) | 44.7 ft 13635 mm |
Installierte Leistung | Bis zu 1230 kW (bis zu 1649 HP) Bis zu 1230 kW (bis zu 1649 HP) |
Verfügbare Schneidleistung | 2 × 500 kW (2 × 671 HP) 2 × 500 kW (2 × 671 HP) |
Schnitttrommeldurchmesser | 1524 bis 2000 mm (60" bis 78") 1524 bis 2000 mm (60" bis 78") |
Schrämwalzendrehzahl | 33,5, 38,8 und 43,8/min 33,5, 38,8 und 43,8/min |
Abfördergeschwindigkeit | Bis zu 29,5 m/min (97'/min) Bis zu 29,5 m/min (97'/min) |
Abförderzugkraft | Up to 732 kN / 165,000 ibf (up to 75 tonnes/82 tons) Up to 732 kN / 165,000 ibf (up to 75 tonnes/82 tons) |
Pumpenmotor | 40.2 HP 30 kW |
Aufbauhöhe | 21 in 530 mm |
Gewicht der Maschine (ca.) | 66 ton (US) 60 t |
Betriebsspannung | 3300 V 3300 V |
Kleinste Förderrinnenbreite | 32.7 in 832 mm |
Abfördermotor | 2 × 100 kW (2 × 134 HP) 2 × 100 kW (2 × 134 HP) |
RA560 (6) | Vierkantwalzennabe (Schlüsselweite 440 mm [17,3"]) Vierkantwalzennabe (Schlüsselweite 440 mm [17,3"]) |
RA560 (2) | Getriebenennleistung 500 kW bei 33,5/min und höher (40/min bei 60 Hz) Getriebenennleistung 500 kW bei 33,5/min und höher (40/min bei 60 Hz) |
RA560 (8) | Hohlwellengetriebeschutz Hohlwellengetriebeschutz |
RA560 (9) | Bei diesem Maschinentyp ist auch ein robuster Verkleidungsantriebsmechanismus verfügbar Bei diesem Maschinentyp ist auch ein robuster Verkleidungsantriebsmechanismus verfügbar |
RA560 (5) | Komplett mit Bohrung, 32 mm (1,3"), durchgehende Welle, PFF/PBF Nassschrämen Komplett mit Bohrung, 32 mm (1,3"), durchgehende Welle, PFF/PBF Nassschrämen |
RA560 (1) | Entwickelt und robust getestet – für eine längere Nutzungsdauer. Entwickelt und robust getestet – für eine längere Nutzungsdauer. |
RA560 (4) | Verschiedene Walzengeschwindigkeiten Verschiedene Walzengeschwindigkeiten |
RA560 (3) | Maximaler Walzendurchmesser 2000 mm (78") Maximaler Walzendurchmesser 2000 mm (78") |
RA560 (10) | Verfügbare Schrämwalzenmotoren – 500 kW bei 50 Hz (800 HP bei 60 Hz) Verfügbare Schrämwalzenmotoren – 500 kW bei 50 Hz (800 HP bei 60 Hz) |
RA560 (7) | Integrierte Überwachungsgeber Integrierte Überwachungsgeber |
Typ (7) | Online-Vibrationsüberwachung Online-Vibrationsüberwachung |
Max. Maschinengeschwindigkeit | 96.77 ft/min 29.5 m/min |
Geschwindigkeit bei max. Zugkraft | 48.39 ft/min 14.75 m/min |
Zugkraft bei max. Geschwindigkeit | 366,06 kN/82,3 lbf (37,48 Tonnen/41,31 US-Tonnen) 366,06 kN/82,3 lbf (37,48 Tonnen/41,31 US-Tonnen) |
Gesamtzugkraft der Maschine | 732,11 kN/164,58 lbf (74,95 Tonnen/82,62 US-Tonnen) 732,11 kN/164,58 lbf (74,95 Tonnen/82,62 US-Tonnen) |
Typ (8) | Für alle aktuellen Triebstock-Systeme geeignet Für alle aktuellen Triebstock-Systeme geeignet |
Typ (6) | Darüber hinaus enthält diese Einheit Schrämwalzenmotor-Schaltschütze, Schutzschalter, Steuertransformator, Stromüberwachung, Hochspannungssicherungen, Erdschluss und einen sichtbaren Trennschalter. Darüber hinaus enthält diese Einheit Schrämwalzenmotor-Schaltschütze, Schutzschalter, Steuertransformator, Stromüberwachung, Hochspannungssicherungen, Erdschluss und einen sichtbaren Trennschalter. |
Typ (3) | Das gesamte innere Fahrwerk kann "auf der Werkbank" gebaut, geprüft und gelagert werden. Das gesamte innere Fahrwerk kann "auf der Werkbank" gebaut, geprüft und gelagert werden. |
Typ (1) | Dieses schlagwettergeschützte Modul enthält die meisten Komponenten der elektrischen Steuerung und Stromverteilung des Walzenladers. Dieses schlagwettergeschützte Modul enthält die meisten Komponenten der elektrischen Steuerung und Stromverteilung des Walzenladers. |
Typ (2) | Hohe Strombelastbarkeit von 400 Ampere, geeignet für Schleppkabel von bis zu 185 mm2 (2,9 in2) Querschnitt. Hohe Strombelastbarkeit von 400 Ampere, geeignet für Schleppkabel von bis zu 185 mm2 (2,9 in2) Querschnitt. |
Typ (4) | Der Kasten enthält verschiedene Niederspannungs-Leistungsschalter, die über den FLP-Deckel zurückgesetzt werden können, was Stillstandzeiten reduziert. Der Kasten enthält verschiedene Niederspannungs-Leistungsschalter, die über den FLP-Deckel zurückgesetzt werden können, was Stillstandzeiten reduziert. |
Typ (5) | Dank eines äußerst leistungsfähigen Steuersystems PMC Evo-S mit modernster Ethernet-Kommunikation und Backup-Funktionen kann der Walzenlader auch bei einem Ausfall des Gesamtsteuersystems betrieben werden Dank eines äußerst leistungsfähigen Steuersystems PMC Evo-S mit modernster Ethernet-Kommunikation und Backup-Funktionen kann der Walzenlader auch bei einem Ausfall des Gesamtsteuersystems betrieben werden |
Typ | Es wird ein umfassendes Zustandsüberwachungssystem mit Ölstands-, Temperatur-, Durchfluss-, Druck- und Vibrationsanalyse angeboten. Es wird ein umfassendes Zustandsüberwachungssystem mit Ölstands-, Temperatur-, Durchfluss-, Druck- und Vibrationsanalyse angeboten. |
Automatisierungsgrade (4) | "Longwall Navigator" für bessere Strebausrichtung und Horizontsteuerung "Longwall Navigator" für bessere Strebausrichtung und Horizontsteuerung |
Automatisierungsgrade (3) | Integrierte Strebbauautomatisierung mit "Navigator 2 + 3" Integrierte Strebbauautomatisierung mit "Navigator 2 + 3" |
Automatisierungsgrade (1) | Zonenbasierte Automatisierung "Navigator 1" Zonenbasierte Automatisierung "Navigator 1" |
Automatisierungsgrade (2) | Zustandsbasierte Walzenladerautomatisierung "Navigator 2" Zustandsbasierte Walzenladerautomatisierung "Navigator 2" |
Tragarmlänge (von Gelenk bis Walze) | 108.5 in 2755 mm |
Strebförderer-Förderrinnenbreite (typisch – wie abgebildet) | 45 in 1142 mm |
Walzenabstand bei horizontalen Armen | 537 in 13635 mm |
Abstand zwischen Tragarmgelenken | 320 in 8125 mm |
Durchmesser der Walzenlader-Schrämwalze | 60 in 1524 mm |
Gesamtbreite der Schrämwalze | 45 in 1142 mm |
Abstand zwischen Walze und Strebförderer-Fußplatte | 11 in 271 mm |
Breite über Meißel | 42 in 1067 mm |
Höhe über Hauptaufbau der Maschine (niedrigste Version) | 47.2 in 1200 mm |
Schrämwalzen-Unterfahrung des Liegenden (>) | 20 in 500 mm |
Lichte Höhe des Tunnels (ca.) | 18 in 460 mm |
Max. Schneidhöhe für Flöz (plus) | 126 in 3200 mm |
Mittenabstand der Stützsysteme | 241 in 6124 mm |
Durchmesser Tragarm-Schrämwalze | 60 in 1524 mm |
Maschinenhöhe über Hauptaufbau (< bei der niedrigsten Version) | 47.2 in 1200 mm |
Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.