Frequenzumrichter VFD-A800/W800

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
1072 HP
800 kW
Eingangsspannung
3300 V ± 10 %
3300 V ± 10 %
Maximales Drehmoment im Betrieb
210 %
210 %

Übersicht

Der Cat VFD-A800/W800 bietet Effizienz und maximierte Rentabilität für die Motorsteuerung von Strebförderern im Strebbau unter Tage. Der variable Frequenzantrieb besteht aus einer luftgekühlten VFD-Einheit, einer wassergekühlten VFD-Einheit und einer externen Kühlung. Der Cat-Mittelspannungsgenerator sorgt für verbesserte Motorsteuerung und erhöhte Energieeffizienz bei Motoranwendungen mit einer Nennleistung von bis zu 800 kW (1072 HP).

Produktspezifikationen für VFD-A800/W800

Nennleistung 1072 HP 800 kW
Eingangsspannung 3300 V ± 10 % 3300 V ± 10 %
Maximales Drehmoment im Betrieb 210 % 210 %
Wandler Stromquellenwechselrichter (CSI, Current Source Inverter) Stromquellenwechselrichter (CSI, Current Source Inverter)
Anstiegsrate 20 % - 80 % < 20 m/s 20 % - 80 % < 20 m/s
Motortyp AC-Motor AC-Motor
Ausgangsfrequenz 0-60 Hz 0-60 Hz
Eingangsfrequenz 50/60 Hz ± 5 % 50/60 Hz ± 5 %
Ausgangsspannung 0-3300 V 0-3300 V
Betrieb 4Q 4Q
Leistungsfaktor (cos phi) > 97,5 % (PWM) > 97,5 % (PWM)
Einrichtung VFD vom Motor getrennt (Kabelabstand von bis zu 4 km/2,5 Meilen) VFD vom Motor getrennt (Kabelabstand von bis zu 4 km/2,5 Meilen)
Länge 146 in 3700 mm
Gewicht – VFD-A800 – luftgekühlt 14771 lb 6700 kg
Breite 49 in 1245 mm
Höhe 51 in 1300 mm
Gewicht – VFD-W800 – wassergekühlt 17196 lb 7800 kg

Vergleichen Sie VFD-A800/W800 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing