Kohleschaufellader 834H

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Cat®-Kohleschaufellader haben sich im Einsatz bewährt, und helfen Kunden dabei, höchste Effizienz und Produktivität bei geringen Kosten zu erzielen. Mit der 834H erhalten Sie eine zweckorientierte Maschine, die eine branchenführende Betriebszeit, Sicherheit, Servicefreundlichkeit sowie einen hohen Fahrerkomfort bietet.

Motor

Maßeinheiten:
Motortyp Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Nennleistung 523.0 HP 390.0 kW Less
Bohrung 5.71 '' 145.0 mm Less
Hub 7.2 '' 183.0 mm Less
Hubraum 1104.5 in3 18.1 l Less
Nettoleistung – 80/1269/EWG 501.0 HP 373.0 kW Less
Nettoleistung – ISO 9249 523.0 HP 390.0 kW Less
Wandlerantrieb – Schwungradleistung 499.0 HP 372.0 kW Less
Wandlerantrieb – Bruttoleistung 554.0 HP 413.0 kW Less
Direktantrieb – Schwungradleistung 468.0 HP 349.0 kW Less
Direktantrieb – Bruttoleistung 555.0 HP 414.0 kW Less

Getriebe

Wandlerantrieb – vorwärts 1 4.2 mph 6.8 km/h Less
Wandlerantrieb – vorwärts 2 7.2 mph 11.6 km/h Less
Wandlerantrieb – vorwärts 3 12.6 mph 20.3 km/h Less
Wandlerantrieb – rückwärts 1 4.2 mph 6.8 km/h Less
Wandlerantrieb – rückwärts 2 7.6 mph 12.2 km/h Less
Wandlerantrieb – rückwärts 3 13.3 mph 21.4 km/h Less
Direktantrieb – vorwärts 2 7.7 mph 12.4 km/h Less
Direktantrieb – vorwärts 3 13.7 mph 22.1 km/h Less
Direktantrieb – rückwärts 1 4.5 mph 7.2 km/h Less
Direktantrieb – rückwärts 2 8.1 mph 13.0 km/h Less
Direktantrieb – rückwärts 3 14.3 mph 23.0 km/h Less
Wandlerantrieb – vorwärts 4 22.0 mph 35.4 km/h Less
Direktantrieb – vorwärts 1 Überbrückungskupplung nicht betriebsbereit Überbrückungskupplung nicht betriebsbereit Less
Direktantrieb – vorwärts 4 23.9 mph 38.5 km/h Less
Wandlerantrieb – rückwärts 4 k. A. k. A. Less
Direktantrieb – rückwärts 4 k. A. k. A. Less

Bremsen

Bremsen Entsprechen SAE/ISO 3450:1996 Entsprechen SAE/ISO 3450:1996 Less

Achsen

Vorn Planetenantrieb Planetenantrieb Less
Pendelachse hinten ±13 ±13 Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht 108180.0 lb 49070.0 kg Less

Füllmengen

Kühlsystem 28.3 US-Gall. 107.0 l Less
Kurbelgehäuse 15.9 US-Gall. 60.0 l Less
Getriebe 21.9 US-Gall. 83.0 l Less
Hydrauliktank 70.5 US-Gall. 267.0 l Less
Differenziale und Seitenantriebe – Vorn 49.1 US-Gall. 186.0 l Less
Differenziale und Seitenantriebe – Hinten 50.2 US-Gall. 190.0 l Less
Kraftstofftank 209.5 US-Gall. 793.0 l Less

Fahrerkabine

Überrollschutz (ROPS)/Steinschlagschutz (FOPS) Erfüllen SAE- und ISO-Normen Erfüllen SAE- und ISO-Normen Less
Geräuschpegel Erfüllt ANSI/SAE-, SAE- und ISO-Normen Erfüllt ANSI/SAE-, SAE- und ISO-Normen Less
Fahrerkabine Integrierter serienmäßiger Überrollschutz (ROPS) und Steinschlagschutz (FOPS) Integrierter serienmäßiger Überrollschutz (ROPS) und Steinschlagschutz (FOPS) Less

Fassungsvermögen

Transportieren 30.0 yd.3 23.0 m3 Less
Schieben 60.0 yd.3 46.0 m3 Less

Produktivität

Optimierung Ihres Gewinns


Zuverlässigkeit

Maximierung der Betriebszeit, lange Lebensdauer – das sind die Gewinnerwartungen


Sicherheit

Für Ihren Schutz gebaut


Servicefreundlichkeit

Einfache Wartung. Einfache Durchführung von Servicearbeiten.


Fahrerkomfort

Optimale Arbeitsumgebung


Kundenbetreuung

Fragen Sie Ihren Cat Händler nach Geschäftslösungen


Kohleschaufellader 834HStandardausrüstung

ELEKTRIK
  • Rückfahrwarnsignal
  • Drehstromgenerator (100 A)
  • Batterien, wartungsfrei
  • Anschlussstecker (Fabrikat Deutsch)
  • Elektrische Anlage (24 V)
  • Beleuchtungsanlage, Halogenscheinwerfer (vorn und hinten), Zugangstreppe
  • HD-Anlasser, elektrisch
  • Fremdstartanschluss für Notstarts

ARBEITSUMGEBUNG
  • Klimaanlage
  • Fahrerkabine, schallgedämmt und druckbelüftet
  • Aus 4 Streben bestehender innerer Überrollschutz
  • (ROPS/FOPS), Radiovorrüstung mit Antenne, Lautsprechern und Spannungswandler (12 V, 15 A), 12-V-Steckdose, getönte Scheiben
  • Zigarettenanzünder (12 V, 15 A) und Aschenbecher
  • Kleiderhaken
  • Elektrohydraulisches Heben, Neigen und Kippen
  • Heizung mit Entfrosterfunktion
  • Warnhorn, elektrisch
  • Deckenleuchte, Fahrerkabine
  • Überbrückungskupplungs-Ausschalter
  • Lebensmittelfach und Getränkehalter
  • Überwachungssystem (EMS-III)
  • Alarmsystem, drei Kategorien
  • Instrumente, Anzeigen: Motorkühlwassertemperatur, Kraftstoffstand, Hydrauliköltemperatur, Tachometer/Drehzahlmesser und Getriebeöltemperatur
  • Instrumente, Warnanzeigen: Achsen-/Bremsöltemperatur (vorne/hinten), Bremsöldruck; elektrische Anlage, Niederspannung; Motoransaugluft-/Verbrennungslufttemperatur; Motoröldruck; Motorüberdrehzahl; Kraftstoffförderdruck; Status Hydraulikölfilter; Status Feststellbremse und Status Getriebefilter
  • Rückspiegel (außen montiert)
  • Felgenzugkraft-Wahlschalter
  • Sitz, Comfort Series (Stoffbezug), Luftfederung
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • STIC-Steuerungssystem mit Lenkradsperre
  • Sperre der Neigungs- und Höhenverstellungssteuerung
  • Getriebeganganzeige
  • Wisch-/Waschanlage (vorn/hinten) mit integrierten Spritzdüsen
  • Intervallschaltung (Frontscheibenwischer)

ANTRIEBSSTRANG
  • Vollhydraulische, geschlossene Nassbremsen
  • Lamellenbetriebsbremsen
  • Leckölfilter
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe (elektrisch)
  • Feststellbremse
  • Ansaugluft-Vorreiniger
  • Kühler, Modulwasserkühler der nächsten Generation (NGMR)
  • Getrenntes Kühlsystem
  • Starthilfe (Äther), automatisch
  • Drehzahlautomatik
  • Drehmomentwandler mit Pumpenradkupplung und Überbrückungssteuerung, Felgenzugkraftsteuerung (Schalter und Drehwählschalter in der Kabine)
  • Planetengetriebe, Schaltautomatik (4V/3R)

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG
  • Wartungsklappen, verriegelbar
  • Motor, Kurbelgehäuse, 500-Stunden-Intervall mit Öl CH-4
  • Elektronische Kupplungsdrucksteuerung, gruppenweise angeordnete Fern-Druckmessanschlüsse
  • Zugvorrichtung mit Bolzen
  • Motorhaube, Metall mit verriegelbaren Wartungsklappen
  • Hydraulikölkühler
  • Schalldämpfer (unter der Motorhaube)
  • Ölproben-Entnahmeventile
  • Load-Sensing-Lenkung
  • Vandalismusschutz-Deckelschlösser
  • Venturi-Rohr

REIFEN, FELGEN UND WALZEN
  • Aus der obligatorischen Ausrüstung muss ein Reifen ausgewählt werden - im Preis der Grundmaschine ist ein Betrag für Reifen enthalten.

FROSTSCHUTZMITTEL
  • Vorgemischte 50-prozentige Konzentration von Langzeitkühlmittel mit Frostschutz bis –34 °C (–29 °F)

Kohleschaufellader 834HSonderausrüstung

Überbrückungskupplung

Fahrerhaus, Schutzvorrichtung für die vordere Windschutzscheibe

Fahrerkabine, Hecklüfter und Heckschutzgitter

Fahrerkabine, Scheiben mit Gummipolsterung

Rückfahrkamera

Optionale Vorrüstung für computergestütztes Erdbewegungssystem (CAES, Computer Aided Earthmoving System)

Differenziale, NoSpin (hinten)

Schnellbetankungssystem

Motorkühlmittel-Vorwärmer

Kraftstoff-Vorwärmgerät

Xenon-Arbeitsscheinwerfer

Beleuchtung, Stroboskop-Warnleuchte

Beleuchtung, Rundumwarnleuchte

Rückspiegel innen (Panoramasicht)

Öl-Schnellwechselsystem

Vorreiniger

Radio, AM/FM, CD und MP3

CB-Funk (Vorrüstung)

Radio, Satellitenradio, Bluetooth

Schalldämpfung

Schalter, Trenn-, dezentral montiert

Blende, vorn