814F Serie 2

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Speziell für Mobilität, Manövrierfähigkeit und hohe Fahrgeschwindigkeit in anspruchsvollen Anwendungen konzipiert.

Motor

Maßeinheiten:
Motortyp Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Nennleistung 232.0 mm H2O 173.0 kg/mm Less
Schwungradleistung 232.0 mm H2O 173.0 kg/mm Less
Bruttoleistung 253.0 mm H2O 189.0 kg/mm Less
Nettoleistung – 80/1269/EWG 235.0 mm H2O 175.0 kg/mm Less
Nettoleistung – ISO 9249 235.0 mm H2O 175.0 kg/mm Less
Nettoleistung – SAE J1349 (JAN90) 232.0 mm H2O 173.0 kg/mm Less
Bohrung 4.4 in 112.0 mm Less
Hub 5.9 in 149.0 mm Less
Hubraum 537.0 in³ 8.8 l Less
Drehmomentanstieg 30.0 % 30.0 % Less
Zylinder 6 6 Less

Getriebe

Anzahl Vorwärtsgänge 4 4 Less
Anzahl Rückwärtsgänge 4 4 Less
Vorwärts 1 3.6 mile/h 5.7 km/h Less
Vorwärts 2 6.4 mile/h 10.2 km/h Less
Vorwärts 3 11.2 mile/h 17.9 km/h Less
Vorwärts 4 19.3 mile/h 31.0 km/h Less
Rückwärts 1 4.1 mile/h 6.5 km/h Less
Rückwärts 2 7.3 mile/h 11.6 km/h Less
Rückwärts 3 12.7 mile/h 20.4 km/h Less
Rückwärts 4 21.8 mile/h 34.9 km/h Less

Hydrauliksystem

Hubzylinder, Bohrung und Hub 120,62 mm x 913,9 mm 4,74" x 35,98" 120,62 mm x 913,9 mm 4,74" x 35,98" Less
Lenkzylinder, Bohrung und Hub 101,6 mm x 597 mm 3,99" x 23,5" 101,6 mm x 597 mm 3,99" x 23,5" Less
Einstellung des Druckbegrenzungsventils 2255.0 psi 15500.0 kPa Less

Bremsen

Bremsen Erfüllen OSHA-Vorschriften Erfüllen OSHA-Vorschriften Less

Achsen

Vorn Fest Fest Less
Hinten Max. Pendelwinkel ±12° Max. Pendelwinkel ±12° Less

Lenkung

Lenkeinschlagwinkel ±36° ±36° Less
Wenderadius – äußere Schildecke 23.5 ft 7168.0 mm Less
Wenderadius – innere Schildecke 12.2 ft 3727.0 mm Less

Reifen

Standardgröße der Reifen 26.5 R25 XHA MX L3 26.5 R25 XHA MX L3 Less
Reifen L3 Felsprofil L3 Felsprofil Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht 47877.0 lb 21713.0 kg Less

Füllmengen

Kraftstofftank – Standard 117.8 gal (US) 446.0 l Less
Kühlsystem 14.5 gal (US) 55.0 l Less
Kurbelgehäuse 9.0 gal (US) 34.0 l Less
Getriebe 13.2 gal (US) 50.0 l Less
Hydrauliktank 23.2 gal (US) 88.0 l Less
Differenziale und Seitenantriebe – Vorn 17.1 gal (US) 65.0 l Less
Differenziale und Seitenantriebe – Hinten 17.1 gal (US) 65.0 l Less

Fahrerkabine

Fahrerkabine Erfüllt SAE- und ISO-Normen Erfüllt SAE- und ISO-Normen Less
Überrollschutz (ROPS)/Steinschlagschutz (FOPS) Standard-Hubgerüst Standard-Hubgerüst Less

Betriebsdaten

Wendekreis mit Schild 4703.4 ft 1433.6 m Less
Bodenfreiheit 14.41 in 366.0 mm Less

Geräuschpegel

Normen Erfüllt die erforderlichen Normen Erfüllt die erforderlichen Normen Less

Technische Daten – Planierschild

Schildkapazität 2,66 m3 2,66 m3 Less
S-Schild – Fassungsvermögen 3.49 yd³ 2.66 m³ Less
Abstreifschildlänge 11.8 ft 3596.0 mm Less
S-Schild – Gesamtbreite 11.8 ft 3596.0 mm Less
S-Schild – Höhe 3.6 ft 1110.0 mm Less
S-Schild – Schürftiefe 1.73 ft 528.0 mm Less
Max. Bodenfreiheit 2.36 ft 718.0 mm Less
Schildkippwinkel – gesamt 51.9 ° 51.9 ° Less
Schildkippwinkel – vorwärts 10.0 ° 10.0 ° Less
Schildkippwinkel – rückwärts 4.5 ° 4.5 ° Less
Schildneigewinkel – rechts 4.5 ° 4.5 ° Less
Schildneigewinkel – links 8.0 ° 8.0 ° Less
S-Schild – Max. Neigung 2.6 ft 795.0 mm Less
S-Schild – Gesamt-Einsatzgewicht 47868.91 lb 21713.0 null Less

Abmessungen

Bodenfreiheit 1.2 ft 366.0 mm Less
Höhe über Fahrerkabine 10.91 ft 3326.0 mm Less
Höhe bis Oberkante Abgasrohr 10.84 ft 3304.0 mm Less
Höhe bis zur Motorhaube 7.79 ft 2373.0 mm Less
Bodenfreiheit bis Stoßfänger 2.45 ft 748.0 mm Less
Höhe bis Unterkante Leiter 1.45 ft 441.0 mm Less
Mitte Hinterachse bis Kante Stoßfänger 6.14 ft 1871.0 mm Less
Mitte Hinterachse bis Knickgelenk 5.5 ft 1675.0 mm Less
Radstand 11.0 ft 3350.0 mm Less
Länge bei abgesenktem Schild 22.58 ft 6881.0 mm Less

Antriebsstrang

Antriebsstrang

Antriebsstrang

Antriebsstrang

Antriebsstrang

Antriebsstrang

Antriebsstrang

Antriebsstrang

Antriebsstrang

Antriebsstrang

Antriebsstrang

Antriebsstrang

Antriebsstrang

Antriebsstrang

Antriebsstrang

Konstruktionselemente

Konstruktionselemente

Konstruktionselemente

Konstruktionselemente

Konstruktionselemente

Konstruktionselemente

Fahrerkabine und Bedienelemente

Fahrerkabine und Bedienelemente

Fahrerkabine und Bedienelemente

Fahrerkabine und Bedienelemente

Fahrerkabine und Bedienelemente

Fahrerkabine und Bedienelemente

Fahrerkabine und Bedienelemente

Fahrerkabine und Bedienelemente

Fahrerkabine und Bedienelemente

Fahrerkabine und Bedienelemente

Fahrerkabine und Bedienelemente

Fahrerkabine und Bedienelemente

Fahrerkabine und Bedienelemente

Fahrerkabine und Bedienelemente

S-Schild

S-Schild

S-Schild

S-Schild

S-Schild

S-Schild

Sonderausrüstung

Sonderausrüstung

Sonderausrüstung

Sonderausrüstung

Sonderausrüstung

Sonderausrüstung

Sonderausrüstung

Sonderausrüstung

Sonderausrüstung

Sonderausrüstung

Sonderausrüstung

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Rundum-Kundenbetreuung

Rundum-Kundenbetreuung

Rundum-Kundenbetreuung

Rundum-Kundenbetreuung

Rundum-Kundenbetreuung

Rundum-Kundenbetreuung

Rundum-Kundenbetreuung

814F Serie 2Standardausrüstung

ELEKTRIK
  • Rückfahr-Warneinrichtung
  • Drehstromgenerator (80 A)
  • Batterien, wartungsfrei (2)
  • Diagnose-Steckverbinder
  • Beleuchtungssystem, Halogen (vorn, hinten, an der Fahrerkabine montiert)
  • Anlass- und Ladesystem (24 Volt)
  • Fremdstartanschluss für Notstarts

ARBEITSUMGEBUNG
  • Schildsteuerungssystemsperren
  • Fahrerkabine mit Druckbelüftung und Schalldämpfung (ROPS, Rollover Protective Structure, Überrollschutz/FOPS, Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)
  • Kleiderhaken
  • Zigarettenanzünder und Aschenbecher
  • Caterpillar-Überwachungssystem
  • Deckenleuchte (Fahrerkabine)
  • Sicherungen, flach, in der Kabine
  • Heizung mit Entfrosterfunktion
  • Warnhorn, elektrisch (Lenkrad)
  • Hydraulische Lenkung
  • Lebensmittelfach und Getränkehalter
  • Rückspiegel (innen montiert)
  • Sitz, mechanische Federung
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Wisch-/Waschanlage (vorn/hinten) mit integrierten Spritzdüsen

ANTRIEBSSTRANG
  • Bremsen, hydraulisch, geschlossen, Nassbremsen, Betriebsbremsen
  • Motor, Cat® C9 ACERT™
  • Kraftstoffanlagen-Entlüftungspumpe
  • Schalldämpfer
  • Modulwasserkühler der nächsten Generation (NGMR; Radiator, Next Generation Modular)
  • Ätherstarthilfe
  • Drehmomentwandler
  • Planetengetriebe (4 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgänge)