Mit ihren hohen Kipplasten bei vollem Lenkeinschlag und hohen Ausbrechkräften bietet die M-Serie eine leistungsstarke Lösung für alle kundenspezifischen Anwendungen.
Die hochmoderne Elektrohydraulik sorgt für eine leichtgängige, präzise Steuerung mit kurzen Zykluszeiten. Dank eines einzigen Joysticks für alle Funktionen kann der Fahrer den Blick stets auf die Arbeit richten. Der Fahrer kann das Ansprechverhalten der Maschine per Knopfdruck einstellen, sodass er sie exakt an die jeweiligen Anforderungen des Einsatzes anpassen kann.
Die Fahrerkabine mit guter Sicht steigert durch optionalen Deluxe-Sitz und intuitive Steuerung und Einstellungen den Komfort. Das optionale Touchpad bietet neue elektronische Funktionen und Einstellungen, darunter Arbeitshydraulikmodulation, Ansprechverhalten des hydrostatischen Fahrantriebs, hydraulische Schwingungsdämpfung, Schaufelrückführung, Hubendschaltung, Motordrehzahlregelung und Felgenzugkraftregelung. Die optionale Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS) schützt vor Diebstahl der Maschine.
Die optimierte Z-Kinematik von Cat verbindet die Grabeffizienz einer traditionellen Z-Kinematik mit den Eigenschaften eines Industrieradladers und bietet dadurch hohe Leistung und Vielseitigkeit. Durch das Parallelhubvermögen und die hohen Kippkräfte über den gesamten Arbeitsbereich lassen sich Lasten sicherer handhaben und genau steuern.
Sowohl die Maschinenoption mit Standardgeschwindigkeit (20 km/h, 12 mph) als auch die Hochgeschwindigkeitsoption (35 km/h, 22 mph) sind mit Heavy-Duty-Achsen und 100 % Differenzialsperre ausgestattet. Optional ist ebenfalls für gesteigerten Komfort und Materialhaltevermögen eine hydraulische Schwingungsdämpfung verfügbar, wenn längere Strecken zurückgelegt werden müssen.
Bei Verwendung eines horizontalen Schnellwechslers (HPL-ISO oder HPL-A) oder eines Schnellwechslers vom Typ SSL (Skid Steer Loader, Kompaktlader) im Kombination mit Hydraulik mit Standarddurchfluss oder hohem Durchfluss können Cat-Kompaktradlader ein breites Spektrum an Arbeitswerkzeugen, darunter hydraulisch-mechanische Arbeitswerkzeuge, nutzen.
Das Design der M-Serie ermöglicht schnelle und einfache Wartung. Die kippbare Motorhaube und die seitlichen Wartungsklappen bieten hervorragenden Zugang zu wichtigen Komponenten, sicher vom Boden aus. S·O·SSM-Ölanschlussöffnungen und Druckteststellen ermöglichen eine einfache vorbeugende Wartung.