907M

Kompakte Radlader 907M

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Max. Bruttoleistung
73.2 HP
54.6 kW
Einsatzgewicht
12677 lb
5750 kg
Schaufelinhalt
0,75–1,5 m³ (1,0–2,0 yd3)
0,75–1,5 m³ (1,0–2,0 yd3)

Übersicht

Konfiguriert für Ihren Erfolg

Der kompakte Radlader Cat® 907M bietet Höchstleistung bei hervorragender Vielseitigkeit. Durch Abstimmung von Hydraulik und Antriebsstrang unter Last kann der Fahrer das Ansprechverhalten der Maschine an die jeweilige Aufgabe anpassen. Niedrige Geräuschpegel, eine große und geräumige Fahrerkabine und intuitive Bedienelemente sorgen den ganzen Tag für viel Komfort.

Vorteile

Leistungsstark Leistungsstarke Hydraulik mit höheren Ausbrechkräften

3 Wechsler zur Wahl Dank der Auswahl aus drei Schnellwechslern für zahlreiche Anbaugeräte geeignet

Überragend Überragender Servicezugang zum Motor für die schnelle und einfache tägliche Kontrolle

Produktspezifikationen für 907M

Max. Bruttoleistung 73.2 HP 54.6 kW
Motormodell Cat® C3.3B DIT* Cat® C3.3B DIT*
Max. Bruttoleistung – ISO14396 73.2 HP 54.6 kW
Max. Bruttoleistung – ISO14396 (metrisch) 74.2 HP 74.2 HP
Nenn-Nettoleistung – 2400/min – SAEJ1349 71.9 HP 53.6 kW
Nenn-Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249 72.9 HP 53.6 kW
Max. Bruttodrehmoment – ISO14396 192 ft·lbf 261 N·m
Max. Nettodrehmoment– ISO 9249 191 ft·lbf 260 N·m
Bohrung 3.7 " 94 mm
Hubraum 201 in³ 3.3 l
Hub 4.7 " 120 mm
Anmerkung (1) Die angegebenen Nettonennleistungen wurden unter den Bedingungen gemessen, die in der jeweiligen Norm vorgeschrieben sind. Die angegebenen Nettonennleistungen wurden unter den Bedingungen gemessen, die in der jeweiligen Norm vorgeschrieben sind.
Anmerkung (2) Die angegebenen Nettoleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Die Messung wurde am Motor bei Ausrüstung mit Drehstromgenerator, Luftfilter, Dieselabgasfilter und Lüfter bei minimaler Drehzahl vorgenommen. Die angegebenen Nettoleistungen wurden am Schwungrad gemessen. Die Messung wurde am Motor bei Ausrüstung mit Drehstromgenerator, Luftfilter, Dieselabgasfilter und Lüfter bei minimaler Drehzahl vorgenommen.
Anmerkung (3) Keine Motordrosselung bis zu einer Höhe von 3000 m (10.000') erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe. Keine Motordrosselung bis zu einer Höhe von 3000 m (10.000') erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe.
Anmerkung (4) Am Schwungrad gemäß den SAE-Referenzbedingungen bei Höchstdrehzahl des Lüfters. Am Schwungrad gemäß den SAE-Referenzbedingungen bei Höchstdrehzahl des Lüfters.
Anmerkung (5) Der Cat C3.3B DIT gemäß den Emissionsnormen Tier4Final/StufeV nutzt ein System der aktiven Regenerierung, bei dem der Fahrer unter normalen Umständen nicht eingreifen muss. Der Cat C3.3B DIT gemäß den Emissionsnormen Tier4Final/StufeV nutzt ein System der aktiven Regenerierung, bei dem der Fahrer unter normalen Umständen nicht eingreifen muss.
Anmerkung (6) Stufe-V-Motor nur für Europa verfügbar. Stufe-V-Motor nur für Europa verfügbar.
Emissionen *Der Cat-Motor C3.3B DIT erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU). *Der Cat-Motor C3.3B DIT erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU).
Einsatzgewicht 12677 lb 5750 kg
Anmerkung Die angegebenen Daten gelten für eine Maschine mit Universalschaufel, Unterschraubmessern, 75kg (165lb) schwerem Fahrer, Dunlop-Reifen 405/70 SPT9, vollem Kraftstofftank, Komfort-Fahrerkabine mit Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure), Standardstromhydraulik und Kompaktlader-Schnellwechseleinrichtung. Der 907M ist mit einer Schaufel mit einem Fassungsvermögen von 1,0m³ (1,31yd.³) und Unterschraubmesser konfiguriert. Die angegebenen Daten gelten für eine Maschine mit Universalschaufel, Unterschraubmessern, 75kg (165lb) schwerem Fahrer, Dunlop-Reifen 405/70 SPT9, vollem Kraftstofftank, Komfort-Fahrerkabine mit Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure), Standardstromhydraulik und Kompaktlader-Schnellwechseleinrichtung. Der 907M ist mit einer Schaufel mit einem Fassungsvermögen von 1,0m³ (1,31yd.³) und Unterschraubmesser konfiguriert.
Kühlsystem 4.5 Gall. (US) 16.5 l
Kraftstofftank 20.6 Gall. (US) 78 l
Motoröl 3 Gall. (US) 11.2 l
Hydrauliktank 12.2 Gall. (US) 46 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 18.5 Gall. (US) 70 l
Getriebe 2.2 Gall. (US) 8.5 l
Achsen – hinten Entf. Entf.
Achsen – vorne Entf. Entf.
Kurbelgehäuse 3 Gall. (US) 11.2 l
Max. Förderstrom – Arbeitshydraulikpumpe 19 gal/min 73 l/min
Max. Förderstrom– Arbeitshydraulikpumpe– Standard-Flow-Zusatzfunktion 19 gal/min 73 l/min
Max. Volumenstrom– Arbeitshydraulikpumpe– High-Flow-Zusatzfunktion 31 gal/min 116 l/min
Max. Betriebsdruck – Arbeitshydraulikpumpe 3408 psi 23500 kPa
Ansprechüberdruck– Kippzylinderkopf 4496 psi 31000 kPa
Ansprechüberdruck– Kippzylinderstange 2756 psi 19000 kPa
Max. Betriebsdruck 3. Funktion 3408 psi 23500 kPa
Höchstdruck Ladestrom 3191 psi 22000 kPa
Hubzylinder, doppeltwirkend – Bohrungsdurchmesser 3 " 75 mm
Hubzylinder: doppeltwirkend – Stangendurchmesser 2 " 50 mm
Hubzylinder, doppeltwirkend – Hub 27.4 " 695 mm
Kippzylinder, doppeltwirkend – Bohrungsdurchmesser 3.5 " 90 mm
Kippzylinder, doppeltwirkend – Stangendurchmesser 2.2 " 55 mm
Kippzylinder, doppeltwirkend – Hub 16.4 " 417 mm
Hydrauliktaktzeit– 1800/min– heben, Boden bis max. Hubhöhe 5.5 s 5.5 s
Hydrauliktaktzeiten– 1800/min– abkippen, bei max. Hubhöhe 1.5 s 1.5 s
Hydrauliktaktzeit– 1800/min– Absenken durch Eigengewicht, max. Hubhöhe bis Boden 2.6 s 2.6 s
Hydrauliktaktzeit– 1800/min– Gesamttaktzeit 9.6 s 9.6 s
Hydrauliktaktzeit– 1000/min– heben, Boden bis max. Hubhöhe 9.6 s 9.6 s
Hydrauliktaktzeiten– 1000/min– abkippen, bei max. Hubhöhe 3 s 3 s
Hydrauliktaktzeit– 1000/min– Absenken durch Eigengewicht, max. Hubhöhe bis Boden 2.6 s 2.6 s
Kipplast– gerade– ISO14397-1 9007 lb 4087 kg
Kipplast– voll eingelenkt– ISO14397-1 7339 lb 3330 kg
Kipplast bei vollem Lenkeinschlag 7716 lb 3500 kg
Höhe– max. Hubhöhe und 45° Abkippwinkel 7.97 ft 2429 mm
Reichweite – Volle Hubhöhe und 45° Abkippwinkel 2.6 ft 792 mm
Lenkeinschlagwinkel – beide Seiten 39° 39°
Schaufel-Nenninhalt 1.31 yd³ 1 m³
Höhe– Boden bis Fahrerkabine** 8.42 ft 2586 mm
Höhe– Bodenfreiheit** 11 " 300 mm
Länge – Radstand 7.08 ft 2170 mm
Länge– Gesamt* 17.92 ft 5469 mm
Reichweite– Schaufel 45° * 2.33 ft 725 mm
Grabtiefe** 3.7 " 95 mm
Höhe– Schaufel bei 45° * 8.08 ft 2478 mm
Höhe– waagerechte Schaufel** 9.92 ft 3027 mm
Höhe– Schaufelbolzen** 10.58 ft 3227 mm
Böschungswinkel 33° 33°
Wenderadius – über Schaufel 14.67 ft 4489 mm
Wenderadius– Reifeninnenseite 7.33 ft 2240 mm
Breite – Schaufel 6.67 ft 2045 mm
Breite – Spurweite 4.58 ft 1420 mm
Maschinenbreite 6 ft 1840 mm
Lenkeinschlagwinkel 39° 39°
Auskippwinkel bei max. Hubhöhe 45° 45°
Einsatzgewicht 12913 lb 5859 kg
Anmerkung (1) *Schaufelabhängig. *Schaufelabhängig.
Anmerkung (2) **Reifenabhängig. **Reifenabhängig.
Anmerkung (3) Die angegebenen Abmessungen gelten für Maschinen mit Universalschaufel, Unterschraubmessern, 75kg (165lb) schwerem Fahrer, ohne Klimaanlage und mit Dunlop-Reifen 405/70 SPT9. Die angegebenen Abmessungen gelten für Maschinen mit Universalschaufel, Unterschraubmessern, 75kg (165lb) schwerem Fahrer, ohne Klimaanlage und mit Dunlop-Reifen 405/70 SPT9.
Höhe– Boden bis Fahrerkabine** 8.42 ft 2586 mm
Höhe– Bodenfreiheit** 11 " 300 mm
Länge – Radstand 7.08 ft 2170 mm
Länge– Gesamt* 18.42 ft 5620 mm
Reichweite– Schaufel 45° * 2.67 ft 820 mm
Grabtiefe** 4.2 " 107 mm
Höhe– Schaufel bei 45° * 7.67 ft 2359 mm
Höhe– waagerechte Schaufel** 9.92 ft 3035 mm
Höhe– Schaufelbolzen** 10.58 ft 3227 mm
Böschungswinkel 33° 33°
Wenderadius – über Schaufel 14.67 ft 4473 mm
Wenderadius– Reifeninnenseite 7.33 ft 2240 mm
Breite – Schaufel 6.67 ft 2045 mm
Breite – Spurweite 4.58 ft 1420 mm
Maschinenbreite 6 ft 1840 mm
Lenkeinschlagwinkel 39° 39°
Auskippwinkel bei max. Hubhöhe 45° 45°
Einsatzgewicht 12913 lb 5859 kg
Anmerkung (1) *Schaufelabhängig. *Schaufelabhängig.
Anmerkung (2) **Reifenabhängig. **Reifenabhängig.
Anmerkung (3) Die angegebenen Abmessungen gelten für Maschinen mit Universalschaufel, Unterschraubmessern, 75kg (165lb) schwerem Fahrer, ohne Klimaanlage und mit Dunlop-Reifen 405/70 SPT9. Die angegebenen Abmessungen gelten für Maschinen mit Universalschaufel, Unterschraubmessern, 75kg (165lb) schwerem Fahrer, ohne Klimaanlage und mit Dunlop-Reifen 405/70 SPT9.
Lenkeinschlagwinkel – beide Seiten 39° 39°
Lenkzylinder, doppeltwirkend – Bohrungsdurchmesser 3.1 " 80 mm
Lenkzylinder, doppeltwirkend – Stangendurchmesser 1.4 " 35 mm
Lenkzylinder, doppeltwirkend – Hub 11.8 " 300 mm
Nennförderstrom– Lenkpumpe 12 gal/min 43.9 l/min
Max. Betriebsdruck – Lenkpumpe 3191 psi 22000 kPa
Max. Lenkmoment – 0° (Maschine gerade) 37155 ft·lbf 50375 N·m
Max. Lenkmoment – 39° (voll eingelenkt) 27747 ft·lbf 37620 N·m
Lenkzeiten– von Anschlag zu Anschlag– 2620/min 3 s 3 s
Anzahl Lenkradumdrehungen – linker Anschlag bis rechter Anschlag bzw. rechter Anschlag bis linker Anschlag <6 Umdrehungen <6 Umdrehungen
ROPS ROPS: ISO 3471:2008 ROPS: ISO 3471:2008
FOPS FOPS: ISO 3449:2005 Level II FOPS: ISO 3449:2005 Level II
Anmerkung (1) Cat-Fahrerkabine und Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure) gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung. Cat-Fahrerkabine und Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure) gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung.
Anmerkung (2) Der nach ISO 6396:2008* gemessene dynamische Schalldruckpegel beträgt 75 dB(A) bei ordnungsgemäßer Montage und Wartung der Fahrerkabine. Der angegebene Schallleistungspegel beträgt bei einer Messung nach den in 2000/14/EC festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen 101 dB(A). Mit der Option "Niedriger Geräuschpegel" oder "Blauer Engel" wird dieser Pegel auf 99 dB(A) reduziert. Der nach ISO 6396:2008* gemessene dynamische Schalldruckpegel beträgt 75 dB(A) bei ordnungsgemäßer Montage und Wartung der Fahrerkabine. Der angegebene Schallleistungspegel beträgt bei einer Messung nach den in 2000/14/EC festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen 101 dB(A). Mit der Option "Niedriger Geräuschpegel" oder "Blauer Engel" wird dieser Pegel auf 99 dB(A) reduziert.
Anmerkung (3) *Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine durchgeführt. *Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine durchgeführt.
Vorwärtsgang – Fahrbereich1 6 mile/h 10 km/h
Vorwärtsgang – Fahrbereich 2 12 mile/h 20 km/h
Vorwärts– Schnellfahrstufe 22 mile/h 35 km/h
Rückwärts– Schnellfahrstufe 22 mile/h 35 km/h
Rückwärtsgang – Fahrbereich1 6 mile/h 10 km/h
Rückwärtsgang – Fahrbereich 2 12 mile/h 20 km/h
Anmerkung (1) *Standardbereifung. *Standardbereifung.
Anmerkung (2) Es stehen weitere Reifen zur Auswahl. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler. Es stehen weitere Reifen zur Auswahl. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.
Anmerkung (3) Bei bestimmten Anwendungen kann die Tragfähigkeitsgrenze der Reifen infolge des Leistungsvermögens des Radladers überschritten werden. Bei bestimmten Anwendungen kann die Tragfähigkeitsgrenze der Reifen infolge des Leistungsvermögens des Radladers überschritten werden.
Anmerkung (4) Lassen Sie sich von Ihrem Reifenhändler ausführlich über den richtigen Reifentyp für Ihre Anwendung beraten. Lassen Sie sich von Ihrem Reifenhändler ausführlich über den richtigen Reifentyp für Ihre Anwendung beraten.
Option (1) Michelin 335/80 R18 XZSL Michelin 335/80 R18 XZSL
Option (2) Firestone 340/80 R18 AT-R Firestone 340/80 R18 AT-R
Option (3) Michelin 340/80 R18 XMCL Michelin 340/80 R18 XMCL
Option (4) Nokian 340/80 R18 TRI2 Nokian 340/80 R18 TRI2
Option (5) Michelin 340/80 R18 Bibload Michelin 340/80 R18 Bibload
Option (6) Dunlop 405/70 R18 SPT9* Dunlop 405/70 R18 SPT9*
Option (7) Flexport™ 12.5/80 R18 Flexport™ 12.5/80 R18
Schaufelinhalt 0,75–1,5 m³ (1,0–2,0 yd3) 0,75–1,5 m³ (1,0–2,0 yd3)
Schaufelinhalt – ISO-Kupplung 0,75–1,5 m³ 0,75–1,5 m³
Schaufelinhalt – SSL-Kupplung 1,0–2,0 yd.³ 1,0–2,0 yd.³
Universal 0,8m³ (1yd.³), 0,9m³ (1,2yd.³), 1,0m³ (1,3yd.³), 1,1m³ (1,4yd.³), 1,3m³ (1,7yd.³) 0,8m³ (1yd.³), 0,9m³ (1,2yd.³), 1,0m³ (1,3yd.³), 1,1m³ (1,4yd.³), 1,3m³ (1,7yd.³)
Leichtgutschaufel 1,2m³ (1,6yd.³), 1,5m³ (2,0yd.³) 1,2m³ (1,6yd.³), 1,5m³ (2,0yd.³)
Kombi 0,75m³ (1,0yd.³), 0,9m³ (1,2yd.³), 1,05m³ (1,37yd.³) 0,75m³ (1,0yd.³), 0,9m³ (1,2yd.³), 1,05m³ (1,37yd.³)
Greifer 0,9m³ (1,2yd.³) gehäuft 0,9m³ (1,2yd.³) gehäuft
Anmerkung Alle Volumen gelten für jedes Modell. Die Auswahl der Schaufel muss mit einem Verständnis für die Materialdichte und die Anwendungen getroffen werden, um die Stabilität der Maschine innerhalb der für das Modell und die Konfiguration angegebenen Kipplasten sicherzustellen. Alle Volumen gelten für jedes Modell. Die Auswahl der Schaufel muss mit einem Verständnis für die Materialdichte und die Anwendungen getroffen werden, um die Stabilität der Maschine innerhalb der für das Modell und die Konfiguration angegebenen Kipplasten sicherzustellen.
Max. Nettodrehmoment – SAE J1349 189 ft·lbf 257 N·m

907M Standardausrüstung

GETRIEBE UND HYDRAULIK

  • 18°-Rahmenpendelung, 78°-Knickwinkel
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter
  • Hydrostatischer Fahrantrieb
  • Schwimmfunktion (Hubrahmen)
  • Hubrahmen mit Z-Kinematik und Parallelhub
  • Zusatzhydraulikkreis mit Proportionalsteuerung
  • Getriebe, 20km/h (12,4mph) mit Hochleistungsachsen
  • Kriecheinrichtung und Handgas

MOTOR

  • Cat-Motor C3.3B DIT erfüllt EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU).
  • Cat-Langzeitkühlmittel
  • Kurbelgehäuseentlüftung, geschlossen
  • Kraftstofffilter-Wasserabscheider-Kombination
  • ECO-Modus
  • Ablassventil für Motoröl (überlaufsicherer ECO-Ablass)
  • Motorhaube, hochklappbar/abschließbar
  • Trockenluftfilter (zweistufig) mit Wartungsanzeiger

ELEKTRIK

  • Drehstromgenerator, 90A
  • Batteriehauptschalter
  • An der Fahrerkabine montierte Sicherungstafel
  • Vorglühanlage
  • HD-Batterie, 12V
  • Servicestecker für Elektronikdiagnose (CatElectronicTechnician™)
  • Rückfahrwarnsignal

ALLGEMEINES

  • Elektrotauchlackierung
  • Druckmessanschlüsse
  • Abschleppvorrichtung inkl. Bolzen
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·SSM)

ARBEITSUMGEBUNG

  • Innenrückspiegel, verstellbar
  • Armlehne/Handgelenkstütze, verstellbar
  • Steckdosen
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • Digitaler Betriebsstundenzähler
  • Einfach zu reinigender Kabinenboden
  • Instrumente: Kraftstoff-/Hydrauliktemperatur, Kühlmitteltemperatur, Tachometer
  • Multifunktions-Joystick mit Fahrtrichtungsschalter
  • Instrumentengruppe mit Digitaldisplay in der Fahrerkabine
  • Fahrerkabine auf Isolierlagern
  • Sicherheitsgurt
  • ROPS-/FOPS-zertifizierte(s) Schutzdach/Fahrerkabine
  • Schalldämpfung
  • Sonnenblende
  • Hängende Brems-/Gaspedale
  • Gefederter Sitz
  • Zwei Türen (geschlossene Fahrerkabine)
  • Zwei Außenrückspiegel, anklappbar
  • Warnanzeigen für die Hauptsysteme
  • Scheibenwischer/Waschanlage vorn und hinten (geschlossene Fahrerkabine)
  • Warnanzeigen: Master, Feststellbremse, Hydrauliköldruck, Motoröldruck, Kühlmitteltemperatur, elektrische Anlage, Hydraulikölfilterumgehung

907M Sonderausrüstung

GETRIEBE UND HYDRAULIK

  • 100-%-Differenzialsperre an beiden Achsen, unter Last während der Fahrt zuschaltbar
  • Einstellbare Geschwindigkeitsregelung (Kriechgangregelung)
  • Einstellbares Ansprechverhalten des Hydrostatischen Fahrantriebes
  • Elektronische Drehmomentbegrenzung
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung
  • Felgenzugkraftsteuerung
  • Schnellgang, 35km/h (21,7mph) mit Notlenkung

MOTOR

  • Kühlwasservorwärmer, 120V
  • Vorreiniger für Motorluftfilter

ELEKTRIK

  • Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)
  • Magnetische Rundumleuchte
  • Halogen-Arbeitsscheinwerfer, zwei vorn und zwei hinten
  • LED-Arbeitsscheinwerfer, zwei vorn und zwei hinten
  • Arbeitsgeräte-Stromanschluss

ALLGEMEINES

  • Lackierung in Wunschfarbe
  • Schutzvorrichtungen für Heckscheinwerfer
  • Reifenoptionen inklusive Hochleistungs-Reifen (HD, Heavy Duty)

FLÜSSIGKEITEN

  • Cat-Langzeitkühlmittel (Gefrierschutz bis -50°C/-58°F)

HUBEINRICHTUNG

  • Einstellbare Arbeitshydraulik-Modulation
  • High-Flow-Zusatzhydraulik mit hydraulischen Schnellkupplungen für Druckentlastung
  • Lasthalteventile
  • Arbeitsgerätestellungsregler (Schaufelrückführung)

ARBEITSGERÄTE

  • Ihr Cat-Händler informiert Sie ausführlich über alle Arbeitsgeräteoptionen.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Klimaanlage
  • Innenleuchte
  • Cat-Radio/FM/DAB+/Bluetooth/Aux/Mikrofon/Telefon/USB
  • Die Komfort-Fahrerkabine umfasst: Gefederten Sitz mit Stoffbezug, Heckscheibenheizung, Schiebefenster links und Radiovorrüstung
  • Offener Fahrstand mit Schutzdach: Starre Lenksäule, Kleiderhaken, Sonnenblende (nur Nordamerika)
  • Die Deluxe-Fahrerkabine umfasst: Optionen der Komfort-Fahrerkabine plus beheizbarer luftgefederter Sitz mit Stoffbezug und Lendenwirbelstütze sowie Schiebefenster rechts
  • Beheizbare Heckscheibe (geschlossene Fahrerkabine)
  • Heizung mit Luftdüsen für Fenster, Seitenscheiben und Füße (geschlossene Fahrerkabine)
  • Radiovorrüstung einschließlich Lautsprechern (geschlossene Fahrerkabine)
  • Sonnenrollo (Heckfenster)

Vergleichen Sie 907M mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Nachhaltigkeit in Aktion

Wir wollen Ihnen helfen, Ihre Umwelt- und Geschäftsziele zu erreichen.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Aktuelle Angebote für  907M

Weitere Angebote anzeigen