Motor
Max. Bruttoleistung | 100 HP 74 kW |
Nennleistung | 97 HP 72 kW |
Max. Bruttoleistung – SAE J1995 | 102 HP 76 kW |
Nenn-Nettoleistung – Motornenndrehzahl | 2200 1/min 2200 1/min |
Netto-Nennleistung SAE J1349 | 96 HP 72 kW |
Max. Bruttoleistung – ISO 14396 | 100 HP 74 kW |
Maximale Bruttoleistung – Maximale Motordrehzahl | 2350 1/min 2350 1/min |
Max. Bruttoleistung – ISO 14396 (DIN) | 101 HP 74 kW |
Motormodell | Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ |
Emissionen | Der Motor erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IV (EU). Der Motor erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IV (EU). |
Hub | 5 " 127 mm |
Hubraum | 268 in³ 4.4 l |
Max. Bruttodrehmoment – SAE J1995 | 336 ft·lbf 455 Nm |
Netto-Nennleistung – ISO 9249 | 97 HP 72 kW |
Max. Bruttodrehmoment – ISO 14396 | 332 ft·lbf 450 Nm |
Netto-Nennleistung – ISO 9249 (DIN) | 98 HP 72 kW |
Bohrung | 4.13 " 105 mm |
Anmerkung | Die angegebenen Nennleistungen wurden am Schwungrad mit Arbeitshydraulikpumpe am Vorderachsantrieb gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebenen Nennleistungen wurden am Schwungrad mit Arbeitshydraulikpumpe am Vorderachsantrieb gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet. |