Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 906M

Kompakte Radlader Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 906M

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Max. Bruttoleistung
73.2 HP
54.6 kW
Einsatzgewicht
12758 lb
5789 kg
Schaufelinhalt
0,75–1,5 m³ (1,0–2,0 yd.³)
0,75–1,5 m³ (1,0–2,0 yd.³)

Übersicht

Konfiguriert für Ihren Erfolg

Die landwirtschaftliche Umschlagmaschine Cat® 906M ist kompakt und gleichzeitig hochleistungsfähig und ermöglicht Ihnen bei landwirtschaftlichen Anwendungen das zu tun, was Sie wollen – genau dann wenn Sie es wollen. Die landwirtschaftliche Umschlagmaschine bietet Optionen, mit denen ihre Leistungsfähigkeit maximiert werden kann, sodass sie ideal für Arbeiten in landwirtschaftlichen Betrieben geeignet ist.

Vorteile

Leistungsstark Leistungsstarke Hydraulik mit höheren Ausbrechkräften

3 Wechsler zur Wahl Dank der Auswahl aus drei Schnellwechslern für zahlreiche Anbaugeräte geeignet

Überragend Überragender Servicezugang zum Motor für die schnelle und einfache tägliche Kontrolle

Produktspezifikationen für Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 906M

Max. Bruttoleistung 73.2 HP 54.6 kW
Motormodell Cat® C3.3B DIT* Cat® C3.3B DIT*
Max. Bruttoleistung – ISO14396 73.2 HP 54.6 kW
Max. Bruttoleistung – ISO14396 (metrisch) 74.2 mhp 74.2 mhp
Nenn-Nettoleistung – 2400/min – SAEJ1349 71.9 HP 53.6 kW
Nenn-Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249 72.9 HP 53.6 kW
Modell Cat C3.3B DIT* Cat C3.3B DIT*
Nenn-Nettoleistung – 2500/min – SAE J1349 68 HP 51 kW
Max. Bruttoleistung – SAE J1995 74 HP 55 kW
Max. Nennleistung – SAE J1349 68 HP 51 kW
Emissionen *Der Cat-Motor C3.3B DIT erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU). *Der Cat-Motor C3.3B DIT erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU).
Einsatzgewicht 12758 lb 5789 kg
Anmerkung Maschine mit vollem Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Fahrerkabine für 80kg (176lb) schweren Fahrer, Kompaktlader-Schnellwechsler und Universalschaufel. Maschine mit vollem Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Fahrerkabine für 80kg (176lb) schweren Fahrer, Kompaktlader-Schnellwechsler und Universalschaufel.
Kühlsystem 4.5 Gall. (US) 17 l
Kraftstofftank 13.7 Gall. (US) 52 l
Hydrauliksystem 18.5 Gall. (US) 70 l
Motoröl 3 Gall. (US) 11.2 l
Langsamstufe 6.2 mile/h 10 km/h
Schnellstufe 12.4 mile/h 20 km/h
Hohe Drehzahl 21.7 mile/h 35 km/h
Schaufelinhalt 0,75–1,5 m³ (1,0–2,0 yd.³) 0,75–1,5 m³ (1,0–2,0 yd.³)
Schaufelinhalt – ISO-Kupplung 0,75–1,5 m³ 0,75–1,5 m³
Schaufelinhalt – SSL-Kupplung 1,0–2,0 yd.³ 1,0–2,0 yd.³
Max. Nettoleistung – ISO 9249 69 HP 52 kW
Primärdruckbegrenzung – 3. Zusatzfluss 3400 psi 235 bar
Primärdruckbegrenzung – 3. Zusatzfluss: Standard 20 gal/min 76 l/min
Primärdruckbegrenzung – 3. Zusatzfluss: Hochstrom 31 gal/min 120 l/min
Hydrauliktaktzeit – senken 3,2Sekunden 3,2Sekunden
Hydrauliktaktzeit – rückkippen 2,1 Sekunden 2,1 Sekunden
Hydrauliktaktzeit – abkippen 5,2Sekunden 5,2Sekunden
Hydrauliktaktzeit – abkippen 1,3 Sekunden 1,3 Sekunden
Höhe – Boden bis Fahrerkabine 8 ft 2436 mm
Höhe – Bodenfreiheit 11 " 302 mm
Länge – Radstand 7.08 ft 2170 mm
Länge – gesamt mit Schaufel 17.67 ft 5394 mm
Reichweite – Schaufel 45° 2.33 ft 736 mm
Grabtiefe 4.2 " 109 mm
Lichte Höhe – Schaufel bei 45° 8.08 ft 2464 mm
Lichte Höhe – waagerechte Schaufel 9.83 ft 3005 mm
Höhe – Schaufelbolzen 10.5 ft 3212 mm
Böschungswinkel 33° 33°
Länge – Gesamt mit Gabeln 19.42 ft 5921 mm
Reichweite – Standebene 2.42 ft 742 mm
Reichweite – Waagerechter Arm 4 ft 1227 mm
Gabelgrabtiefe 3.1 " 80 mm
Lichte Höhe – Waagerechter Arm 4.42 ft 1370 mm
Lichte Höhe – max. Hubhöhe 9.92 ft 3034 mm
Gabelreichweite bei max. Hub 1.42 ft 455 mm
Wenderadius – über Schaufel 14.42 ft 4412 mm
Wenderadius – Reifeninnenseite 6.92 ft 2128 mm
Breite – Schaufel 6.17 ft 1880 mm
Breite – Spurweite 4.58 ft 1420 mm
Breite – Über Reifen 6 ft 1840 mm
Lenkeinschlagwinkel 39° 39°
Auskippwinkel bei max. Hubhöhe 49° 49°
Anmerkung Die angegebenen Abmessungen gelten für die Maschine mit Universalschaufel und Standardbereifung 340/80 R18 MX und XMCL. Die angegebenen Abmessungen gelten für die Maschine mit Universalschaufel und Standardbereifung 340/80 R18 MX und XMCL.
Höhe – Boden bis Fahrerkabine 8 ft 2436 mm
Höhe – Bodenfreiheit 12.4 " 315 mm
Länge – Radstand 7.08 ft 2170 mm
Länge – gesamt mit Schaufel 18.25 ft 5552 mm
Reichweite – Schaufel 45° 2.67 ft 837 mm
Grabtiefe 4.6 " 117 mm
Lichte Höhe – Schaufel bei 45° 7.58 ft 2370 mm
Lichte Höhe – waagerechte Schaufel 9.83 ft 2998 mm
Höhe – Schaufelbolzen 10.5 ft 3212 mm
Böschungswinkel 33° 33°
Länge – Gesamt mit Gabeln 19.42 ft 5923 mm
Reichweite – Standebene 2.42 ft 744 mm
Reichweite – Waagerechter Arm 4.17 ft 1291 mm
Gabelgrabtiefe 0.3 " 6 mm
Lichte Höhe – Waagerechter Arm 4.67 ft 1444 mm
Lichte Höhe – max. Hubhöhe 10.17 ft 3108 mm
Gabelreichweite bei max. Hub 1.67 ft 520 mm
Wenderadius – über Schaufel 14.58 ft 4448 mm
Wenderadius – Reifeninnenseite 6.83 ft 2108 mm
Breite – Schaufel 6.17 ft 1880 mm
Breite – Spurweite 4.58 ft 1420 mm
Breite – Über Reifen 6 ft 1840 mm
Lenkeinschlagwinkel 39° 39°
Auskippwinkel bei max. Hubhöhe 47° 47°
Anmerkung Die angegebenen Abmessungen gelten für die Maschine mit Universalschaufel und Standardbereifung 340/80 R18 MX und XMCL. Die angegebenen Abmessungen gelten für die Maschine mit Universalschaufel und Standardbereifung 340/80 R18 MX und XMCL.
Reifengröße 340/80 R18 340/80 R18
Einsatzgewicht 12656 lb 5743 kg
Schaufel-Nenninhalt 1.2 yd³ 0.9 m³
Ausbrechkraft – Schaufel 11044 lbf 49 kN
Nutzlast voll eingelenkt – Schaufel 3884 lb 1763 kg
Statische Kipplast – Schaufel 9674 lb 4390 kg
Statische Kipplast bei voll eingelenkter Maschine – Schaufel 7769 lb 3525 kg
Rückkippwinkel – Transportstellung 51° 51°
Nutzlast bei vollem Lenkeinschlag – Gabeln (EN474-3:2006, fester/ebener Untergrund, Standsicherheit 1,25 und Lastschwerpunktabstand 500mm [20"]) 5082 lb 2306 kg
Anmerkung Maschine mit vollem Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Fahrerkabine für 80kg (176lb) schweren Fahrer, ISO-Kupplung und Universalschaufel. Maschine mit vollem Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Fahrerkabine für 80kg (176lb) schweren Fahrer, ISO-Kupplung und Universalschaufel.
Reifengröße 340/80 R18 340/80 R18
Einsatzgewicht 13199 lb 5987 kg
Schaufel-Nenninhalt 1.18 yd³ 0.9 m³
Ausbrechkraft – Schaufel 9004 lbf 40 kN
Nutzlast voll eingelenkt – Schaufel 3612 lb 1650 kg
Statische Kipplast – Schaufel 9246 lb 4194 kg
Statische Kipplast bei voll eingelenkter Maschine – Schaufel 7676 lb 3482 kg
Rückkippwinkel – Transportstellung 51° 51°
Nutzlast bei vollem Lenkeinschlag – Gabeln (EN474-3:2006, fester/ebener Untergrund, Standsicherheit 1,25 und Lastschwerpunktabstand 500mm [20"]) 4835 lb 2194 kg
Anmerkung Maschine mit vollem Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Fahrerkabine für 80kg (176lb) schweren Fahrer, SSL-Kupplung und Universalschaufel. Maschine mit vollem Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Fahrerkabine für 80kg (176lb) schweren Fahrer, SSL-Kupplung und Universalschaufel.
Nenninhalt 1.2 yd³ 0.9 m³
Auskipphöhe 97 " 2464 mm
Maximales Schüttgewicht 3031 lb/yd³ 1737 kg/m³
Schaufelbreite 74 " 1880 mm
Anmerkung Gemäß ISO7546:1983 und Nutzlasten bei vollem Lenkeinschlag mit vollständigem Schaufelinhalt und SSL-Kupplung. Gemäß ISO7546:1983 und Nutzlasten bei vollem Lenkeinschlag mit vollständigem Schaufelinhalt und SSL-Kupplung.
Nenninhalt 1 yd³ 0.8 m³
Auskipphöhe 85 " 2433 mm
Maximales Schüttgewicht 3483 lb/yd³ 1976 kg/m³
Schaufelbreite 74 " 1880 mm
Anmerkung Gemäß ISO7546:1983 und Nutzlasten bei vollem Lenkeinschlag mit vollständigem Schaufelinhalt und SSL-Kupplung. Gemäß ISO7546:1983 und Nutzlasten bei vollem Lenkeinschlag mit vollständigem Schaufelinhalt und SSL-Kupplung.
Nenninhalt 1.6 yd³ 1.25 m³
Auskipphöhe 85 " 2388 mm
Maximales Schüttgewicht 2323 lb/yd³ 1349 kg/m³
Schaufelbreite 82 " 2080 mm
Anmerkung Gemäß ISO7546:1983 und Nutzlasten bei vollem Lenkeinschlag mit vollständigem Schaufelinhalt und SSL-Kupplung. Gemäß ISO7546:1983 und Nutzlasten bei vollem Lenkeinschlag mit vollständigem Schaufelinhalt und SSL-Kupplung.

Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 906M Standardausrüstung

HUBEINRICHTUNG

  • Schaufelrückführung, automatisch
  • Einstellbare Arbeitshydraulik-Modulation

GETRIEBE/HYDRAULIK

  • Einstellbare Geschwindigkeitsregelung (Kriechgangregelung)
  • Felgenzugkraftsteuerung
  • Elektronische Drehmomentbegrenzung
  • Einstellbares Hydrostatik-Ansprechverhalten
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung
  • 18°-Rahmenpendelung, 78°-Knickwinkel
  • Getriebe, 35km/h (21,7mph) mit Notlenkung und Hochleistungsachsen
  • Kriecheinrichtung und Handgas
  • Hydrostatischer Fahrantrieb
  • Schnellwechsler für Arbeitsgeräte
  • Zusatzhydraulikkreis mit Proportionalsteuerung
  • Schwimmfunktion (Hubrahmen)
  • Schnellverschlusskupplungen
  • Hubrahmen mit Z-Kinematik und Parallelhub
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter

MOTOR

  • Vorreiniger für Motorluftfilter
  • Cat-Motor C3.3B DIT erfüllt EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)
  • Trockenluftfilter (zweistufig) mit Wartungsanzeiger
  • Cat-Langzeitkühlmittel
  • Motorhaube, hochklappbar/abschließbar
  • Kraftstofffilter-Wasserabscheider-Kombination
  • Ablassventil für Motoröl (kein Überlaufschutz)
  • Kurbelgehäuseentlüftung, geschlossen
  • Eco-Modus

ELEKTRIK

  • Magnetische Rundumleuchte
  • Arbeitsgeräte-Stromanschluss
  • Arbeitsscheinwerfer, zwei vorn und zwei hinten
  • An der Fahrerkabine montierte Sicherungstafel
  • Batteriehauptschalter
  • HD-Batterie, 12V
  • Vorglühanlage
  • Drehstromgenerator, 90A
  • Diagnosestecker (Electronic Technician™)
  • Rückfahr-Warneinrichtung

ALLGEMEINES

  • Elektrotauchlackierung
  • Druckmessanschlüsse
  • Abschleppvorrichtung inkl. Bolzen
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·SSM)

ARBEITSUMGEBUNG

  • Verstellbare Lenksäule
  • Klimaanlage
  • Heizung mit Luftdüsen (Fenster, Seite, Fußraum)
  • Heckscheibenheizung
  • Radio/CD/MP3/WMA/AUX
  • Zwei Türen mit Schiebefenster
  • Wisch-Waschanlage, Front-/Heckscheibe
  • Innenleuchte
  • Druckbelüftete Fahrerkabine
  • Getränkehalter
  • Sonnenblende
  • ROPS-/FOPS-zertifizierte(s) Schutzdach/Fahrerkabine
  • Verstellbare Armlehne
  • Sicherheitsgurt
  • Steckdosen
  • Kleiderhaken
  • Instrumentengruppe mit Digitaldisplay in der Fahrerkabine
  • Schalldämpfung
  • Multifunktions-Joystick mit Fahrtrichtungsschalter
  • Zwei Außenrückspiegel, anklappbar
  • Warnanzeigen für die Hauptsysteme
  • Einfach zu reinigender Kabinenboden
  • Staufach, abschließbar
  • Innenrückspiegel, verstellbar
  • Fahrerkabine auf Isolierlagern
  • Digitaler Betriebsstundenzähler
  • Anzeigen: Kraftstoff-/Hydrauliktemperatur, Kühlmitteltemperatur, Tachometer
  • Warnanzeigen: Master, Feststellbremse, Hydrauliköldruck, Motoröldruck, Kühlmitteltemperatur, elektrische Anlage, Hydraulikölfilterumgehung
  • Hängende Brems-/Gaspedale
  • Stoffbezug, elektrische Luftfederung, Armlehne, Kopfstütze, Lendenwirbelstütze, beheizbare Rückenlehne

Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 906M Sonderausrüstung

GETRIEBE/HYDRAULIK

  • 100-%-Differenzialsperre an beiden Achsen, unter Last während der Fahrt zuschaltbar

HUBEINRICHTUNG

  • High-Flow-Zusatzhydraulik mit hydraulischen Schnellkupplungen für Druckentlastung
  • Lasthalteventile

MOTOR

  • Kühlwasservorwärmer, 120V

ELEKTRIK

  • Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)

ALLGEMEINES

  • Lackierung in Wunschfarbe
  • Reifen-Optionen

FLÜSSIGKEITEN

  • Cat-Langzeitkühlmittel (Gefrierschutz bis -50°C/-58°F)

ARBEITSUMGEBUNG

  • Sonnenrollo (Heckfenster)

ARBEITSGERÄTE

  • Für alle Arbeitsgeräte und Standard- bzw. Hochstrom-Ausführungen (wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler)

Vergleichen Sie Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 906M mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Nachhaltigkeit in Aktion

Wir wollen Ihnen helfen, Ihre Umwelt- und Geschäftsziele zu erreichen.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Aktuelle Angebote für  Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 906M

Weitere Angebote anzeigen