Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 907M

Kompakte Radlader Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 907M

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Max. Bruttoleistung
73.2 HP
54.6 kW
Einsatzgewicht
12958 lb
5880 kg
Schaufelinhalt
0,75–1,5 m³ (1,0–2,0 yd.³)
0,75–1,5 m³ (1,0–2,0 yd.³)

Übersicht

Konfiguriert für Ihren Erfolg

Die landwirtschaftliche Umschlagmaschine Cat® 907M ist kompakt und gleichzeitig hochleistungsfähig und ermöglicht Ihnen bei landwirtschaftlichen Anwendungen das zu tun, was Sie wollen – genau dann wenn Sie es wollen. Die landwirtschaftliche Umschlagmaschine bietet Optionen, mit denen ihre Leistungsfähigkeit maximiert werden kann, sodass sie ideal für Arbeiten in landwirtschaftlichen Betrieben geeignet ist.

Vorteile

Leistungsstark Leistungsstarke Hydraulik mit höheren Ausbrechkräften

3 Wechsler zur Wahl Dank der Auswahl aus drei Schnellwechslern für zahlreiche Anbaugeräte geeignet

Überragend Überragender Servicezugang zum Motor für die schnelle und einfache tägliche Kontrolle

Produktspezifikationen für Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 907M

Max. Bruttoleistung 73.2 HP 54.6 kW
Motormodell Cat® C3.3B DIT* Cat® C3.3B DIT*
Max. Bruttoleistung – ISO14396 73.2 HP 54.6 kW
Max. Bruttoleistung – ISO14396 (metrisch) 74.2 mhp 74.2 mhp
Nenn-Nettoleistung – 2400/min – SAEJ1349 71.9 HP 53.6 kW
Nenn-Nettoleistung – 2400/min – ISO 9249 72.9 HP 53.6 kW
Modell Cat C3.3B DIT* Cat C3.3B DIT*
Nenn-Nettoleistung – 2500/min – SAE J1349 68 HP 51 kW
Max. Bruttoleistung – SAE J1995 74 HP 55 kW
Max. Nennleistung – SAE J1349 68 HP 51 kW
Emissionen *Der Cat-Motor C3.3B DIT erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU). *Der Cat-Motor C3.3B DIT erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU).
Einsatzgewicht 12958 lb 5880 kg
Anmerkung Maschine mit vollem Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Fahrerkabine für 80kg (176lb) schweren Fahrer, Kompaktlader-Schnellwechsler und Universalschaufel. Maschine mit vollem Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Fahrerkabine für 80kg (176lb) schweren Fahrer, Kompaktlader-Schnellwechsler und Universalschaufel.
Kühlsystem 4.5 Gall. (US) 17 l
Kraftstofftank 20.6 Gall. (US) 78 l
Hydrauliksystem 18.5 Gall. (US) 70 l
Motoröl 3 Gall. (US) 11.2 l
Langsamstufe 6.2 mile/h 10 km/h
Schnellstufe 12.4 mile/h 20 km/h
Hohe Drehzahl 21.7 mile/h 35 km/h
Schaufelinhalt 0,75–1,5 m³ (1,0–2,0 yd.³) 0,75–1,5 m³ (1,0–2,0 yd.³)
Schaufelinhalt – ISO-Kupplung 0,75–1,5 m³ 0,75–1,5 m³
Schaufelinhalt – SSL-Kupplung 1,0–2,0 yd.³ 1,0–2,0 yd.³
Max. Nettoleistung – ISO 9249 69 HP 52 kW
Primärdruckbegrenzung – 3. Zusatzfluss 3400 psi 235 bar
Primärdruckbegrenzung – 3. Zusatzfluss: Standard 20 gal/min 76 l/min
Primärdruckbegrenzung – 3. Zusatzfluss: Hochstrom 31 gal/min 120 l/min
Hydrauliktaktzeit – senken 3,2Sekunden 3,2Sekunden
Hydrauliktaktzeit – rückkippen 2,1 Sekunden 2,1 Sekunden
Hydrauliktaktzeit – abkippen 5,2Sekunden 5,2Sekunden
Hydrauliktaktzeit – abkippen 1,3 Sekunden 1,3 Sekunden
Höhe – Boden bis Fahrerkabine 8.33 ft 2559 mm
Höhe – Bodenfreiheit 11 " 302 mm
Länge – Radstand 7.08 ft 2170 mm
Länge – gesamt mit Schaufel 17.67 ft 5392 mm
Reichweite – Schaufel 45° 2.42 ft 740 mm
Grabtiefe 4.2 " 108 mm
Lichte Höhe – Schaufel bei 45° 8.08 ft 2469 mm
Lichte Höhe – waagerechte Schaufel 9.83 ft 3006 mm
Höhe – Schaufelbolzen 10.5 ft 3212 mm
Böschungswinkel 33° 33°
Länge – Gesamt mit Gabeln 19.42 ft 5921 mm
Reichweite – Standebene 2.42 ft 742 mm
Reichweite – Waagerechter Arm 4 ft 1227 mm
Gabelgrabtiefe 3.1 " 80 mm
Lichte Höhe – Waagerechter Arm 4.42 ft 1370 mm
Lichte Höhe – max. Hubhöhe 9.92 ft 3034 mm
Gabelreichweite bei max. Hub 1.42 ft 455 mm
Wenderadius – über Schaufel 14.67 ft 4475 mm
Wenderadius – Reifeninnenseite 6.83 ft 2108 mm
Breite – Schaufel 6.67 ft 2035 mm
Breite – Spurweite 4.58 ft 1420 mm
Breite – Über Reifen 6 ft 1840 mm
Lenkeinschlagwinkel 39° 39°
Auskippwinkel bei max. Hubhöhe 45° 45°
Anmerkung Die angegebenen Abmessungen gelten für die Maschine mit Universalschaufel und Standardbereifung 340/80 R18 MX und XMCL. Die angegebenen Abmessungen gelten für die Maschine mit Universalschaufel und Standardbereifung 340/80 R18 MX und XMCL.
Höhe – Boden bis Fahrerkabine 8.33 ft 2559 mm
Höhe – Bodenfreiheit 11 " 302 mm
Länge – Radstand 7.08 ft 2170 mm
Länge – gesamt mit Schaufel 18.17 ft 5550 mm
Reichweite – Schaufel 45° 2.75 ft 863 mm
Grabtiefe 4.5 " 116 mm
Lichte Höhe – Schaufel bei 45° 7.75 ft 2371 mm
Lichte Höhe – waagerechte Schaufel 9.83 ft 2998 mm
Höhe – Schaufelbolzen 10.5 ft 3212 mm
Böschungswinkel 33° 33°
Länge – Gesamt mit Gabeln 19.42 ft 5923 mm
Reichweite – Standebene 2.42 ft 744 mm
Reichweite – Waagerechter Arm 4.17 ft 1291 mm
Gabelgrabtiefe 0.2 " 6 mm
Lichte Höhe – Waagerechter Arm 4.67 ft 1444 mm
Lichte Höhe – max. Hubhöhe 10.17 ft 3108 mm
Gabelreichweite bei max. Hub 1.67 ft 520 mm
Wenderadius – über Schaufel 14.75 ft 4509 mm
Wenderadius – Reifeninnenseite 6.83 ft 2108 mm
Breite – Schaufel 6.67 ft 2035 mm
Breite – Spurweite 4.58 ft 1420 mm
Breite – Über Reifen 6 ft 1840 mm
Lenkeinschlagwinkel 39° 39°
Auskippwinkel bei max. Hubhöhe 43° 43°
Anmerkung Die angegebenen Abmessungen gelten für die Maschine mit Universalschaufel und Standardbereifung 340/80 R18 MX und XMCL. Die angegebenen Abmessungen gelten für die Maschine mit Universalschaufel und Standardbereifung 340/80 R18 MX und XMCL.
Reifengröße 340/80 R18 340/80 R18
Einsatzgewicht 12854 lb 5833 kg
Schaufel-Nenninhalt 1.2 yd³ 0.9 m³
Ausbrechkraft – Schaufel 11240 lbf 50 kN
Nutzlast voll eingelenkt – Schaufel 4019 lb 1823 kg
Statische Kipplast – Schaufel 9531 lb 4323 kg
Statische Kipplast bei voll eingelenkter Maschine – Schaufel 8038 lb 3646 kg
Rückkippwinkel – Transportstellung 52° 52°
Nutzlast bei vollem Lenkeinschlag – Gabeln (EN474-3:2006, fester/ebener Untergrund, Standsicherheit 1,25 und Lastschwerpunktabstand 500mm [20"]) 5226 lb 2371 kg
Anmerkung Maschine mit vollem Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Fahrerkabine für 80kg (176lb) schweren Fahrer, ISO-Kupplung und Universalschaufel. Maschine mit vollem Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Fahrerkabine für 80kg (176lb) schweren Fahrer, ISO-Kupplung und Universalschaufel.
Reifengröße 340/80 R18 340/80 R18
Einsatzgewicht 12958 lb 5880 kg
Schaufel-Nenninhalt 1.2 yd³ 0.9 m³
Ausbrechkraft – Schaufel 8983 lbf 40 kN
Nutzlast voll eingelenkt – Schaufel 3763 lb 1707 kg
Statische Kipplast – Schaufel 8946 lb 4058 kg
Statische Kipplast bei voll eingelenkter Maschine – Schaufel 7529 lb 3415 kg
Rückkippwinkel – Transportstellung 53° 53°
Nutzlast bei vollem Lenkeinschlag – Gabeln (EN474-3:2006, fester/ebener Untergrund, Standsicherheit 1,25 und Lastschwerpunktabstand 500mm [20"]) 4974 lb 2257 kg
Anmerkung Maschine mit vollem Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Fahrerkabine für 80kg (176lb) schweren Fahrer, SSL-Kupplung und Universalschaufel. Maschine mit vollem Kraftstofftank, ROPS/FOPS-Fahrerkabine für 80kg (176lb) schweren Fahrer, SSL-Kupplung und Universalschaufel.
Nenninhalt 1.2 yd³ 0.9 m³
Auskipphöhe 97 " 2469 mm
Maximales Schüttgewicht 3031 lb/yd³ 1737 kg/m³
Schaufelbreite 80 " 2035 mm
Anmerkung Gemäß ISO7546:1983 und Nutzlasten bei vollem Lenkeinschlag mit vollständigem Schaufelinhalt und SSL-Kupplung. Gemäß ISO7546:1983 und Nutzlasten bei vollem Lenkeinschlag mit vollständigem Schaufelinhalt und SSL-Kupplung.
Nenninhalt 1 yd³ 0.8 m³
Auskipphöhe 85 " 2433 mm
Maximales Schüttgewicht 3460 lb/yd³ 2053 kg/m³
Schaufelbreite 74 " 1880 mm
Anmerkung Gemäß ISO7546:1983 und Nutzlasten bei vollem Lenkeinschlag mit vollständigem Schaufelinhalt und SSL-Kupplung. Gemäß ISO7546:1983 und Nutzlasten bei vollem Lenkeinschlag mit vollständigem Schaufelinhalt und SSL-Kupplung.
Nenninhalt 1.6 yd³ 1.25 m³
Auskipphöhe 85 " 2388 mm
Maximales Schüttgewicht 2363 lb/yd³ 1402 kg/m³
Schaufelbreite 82 " 2080 mm
Anmerkung Gemäß ISO7546:1983 und Nutzlasten bei vollem Lenkeinschlag mit vollständigem Schaufelinhalt und SSL-Kupplung. Gemäß ISO7546:1983 und Nutzlasten bei vollem Lenkeinschlag mit vollständigem Schaufelinhalt und SSL-Kupplung.

Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 907M Standardausrüstung

HUBEINRICHTUNG

  • Schaufelrückführung, automatisch
  • Einstellbare Arbeitshydraulik-Modulation

GETRIEBE/HYDRAULIK

  • Einstellbare Geschwindigkeitsregelung (Kriechgangregelung)
  • Felgenzugkraftsteuerung
  • Elektronische Drehmomentbegrenzung
  • Einstellbares Hydrostatik-Ansprechverhalten
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung
  • 18°-Rahmenpendelung, 78°-Knickwinkel
  • Getriebe, 35km/h (21,7mph) mit Notlenkung und Hochleistungsachsen
  • Kriecheinrichtung und Handgas
  • Hydrostatischer Fahrantrieb
  • Schnellwechsler für Arbeitsgeräte
  • Zusatzhydraulikkreis mit Proportionalsteuerung
  • Schwimmfunktion (Hubrahmen)
  • Schnellverschlusskupplungen
  • Hubrahmen mit Z-Kinematik und Parallelhub
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter

MOTOR

  • Vorreiniger für Motorluftfilter
  • Cat-Motor C3.3B DIT erfüllt EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)
  • Trockenluftfilter (zweistufig) mit Wartungsanzeiger
  • Cat-Langzeitkühlmittel
  • Motorhaube, hochklappbar/abschließbar
  • Kraftstofffilter-Wasserabscheider-Kombination
  • Ablassventil für Motoröl (kein Überlaufschutz)
  • Kurbelgehäuseentlüftung, geschlossen
  • Eco-Modus

ELEKTRIK

  • Magnetische Rundumleuchte
  • Arbeitsgeräte-Stromanschluss
  • Arbeitsscheinwerfer, zwei vorn und zwei hinten
  • An der Fahrerkabine montierte Sicherungstafel
  • Batteriehauptschalter
  • HD-Batterie, 12V
  • Vorglühanlage
  • Drehstromgenerator, 90A
  • Diagnosestecker (Electronic Technician™)
  • Rückfahr-Warneinrichtung

ALLGEMEINES

  • Elektrotauchlackierung
  • Druckmessanschlüsse
  • Abschleppvorrichtung inkl. Bolzen
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·SSM)

ARBEITSUMGEBUNG

  • Verstellbare Lenksäule
  • Klimaanlage
  • Heizung mit Luftdüsen (Fenster, Seite, Fußraum)
  • Heckscheibenheizung
  • Radio/CD/MP3/WMA/AUX
  • Zwei Türen mit Schiebefenster
  • Wisch-Waschanlage, Front-/Heckscheibe
  • Innenleuchte
  • Druckbelüftete Fahrerkabine
  • Getränkehalter
  • Sonnenblende
  • ROPS-/FOPS-zertifizierte(s) Schutzdach/Fahrerkabine
  • Verstellbare Armlehne
  • Sicherheitsgurt
  • Steckdosen
  • Kleiderhaken
  • Instrumentengruppe mit Digitaldisplay in der Fahrerkabine
  • Schalldämpfung
  • Multifunktions-Joystick mit Fahrtrichtungsschalter
  • Zwei Außenrückspiegel, anklappbar
  • Warnanzeigen für die Hauptsysteme
  • Einfach zu reinigender Kabinenboden
  • Staufach, abschließbar
  • Innenrückspiegel, verstellbar
  • Fahrerkabine auf Isolierlagern
  • Digitaler Betriebsstundenzähler
  • Anzeigen: Kraftstoff-/Hydrauliktemperatur, Kühlmitteltemperatur, Tachometer
  • Warnanzeigen: Master, Feststellbremse, Hydrauliköldruck, Motoröldruck, Kühlmitteltemperatur, elektrische Anlage, Hydraulikölfilterumgehung
  • Hängende Brems-/Gaspedale
  • Stoffbezug, elektrische Luftfederung, Armlehne, Kopfstütze, Lendenwirbelstütze, beheizbare Rückenlehne

Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 907M Sonderausrüstung

GETRIEBE/HYDRAULIK

  • 100-%-Differenzialsperre an beiden Achsen, unter Last während der Fahrt zuschaltbar

HUBEINRICHTUNG

  • High-Flow-Zusatzhydraulik mit hydraulischen Schnellkupplungen für Druckentlastung
  • Lasthalteventile

MOTOR

  • Kühlwasservorwärmer, 120V

ELEKTRIK

  • Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)

ALLGEMEINES

  • Lackierung in Wunschfarbe
  • Reifen-Optionen

FLÜSSIGKEITEN

  • Cat-Langzeitkühlmittel (Gefrierschutz bis -50°C/-58°F)

ARBEITSUMGEBUNG

  • Sonnenrollo (Heckfenster)

ARBEITSGERÄTE

  • Für alle Arbeitsgeräte und Standard- bzw. Hochstrom-Ausführungen (wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler)

Vergleichen Sie Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 907M mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Nachhaltigkeit in Aktion

Wir wollen Ihnen helfen, Ihre Umwelt- und Geschäftsziele zu erreichen.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Aktuelle Angebote für  Landwirtschaftliche Umschlagmaschine 907M

Weitere Angebote anzeigen