Die landwirtschaftliche Umschlagmaschine ist ausgestattet mit Merkmalen wie einem Hochgeschwindigkeitsgetriebe für schnelle Wege vom Betrieb zum Feld, einem Motor-Luftvorreiniger für staubige Umgebungen, speziellen Reifen für landwirtschaftliche Umschlagmaschinen zur Maximierung der Traktion sowie LED-Arbeitsleuchten für Arbeiten in den frühen Morgenstunden. So wird sichergestellt, dass die Maschine für erfolgreiches Arbeiten konfiguriert ist.
Erleben Sie eine Kraftstoffeffizienz wie bei einem Hybridfahrzeug mit intelligentem hydrostatischem Antriebsstrang. Der Eco-Modus ermöglicht Ihnen, die Kraftstoffeffizienz zu maximieren, während die Leistung für die anfallenden Arbeiten erhalten bleibt.
Erzielen Sie eine höhere Arbeitsleistung mit der patentierten, optimierten Z-Kinematik von Caterpillar. Durch das Parallelhubvermögen und die hohen Kippkräfte über den gesamten Arbeitsbereich lassen sich Lasten sicherer handhaben und genau steuern. Multifunktionales Arbeiten war noch nie einfacher – dank speziellen Pumpen für jedes System, mit denen der Fahrer gleichzeitig heben, lenken und fahren kann, ohne Kompromisse eingehen zu müssen.
Nehmen Sie Platz und genießen Sie exzellente Rundumsicht, minimale Schalldruckpegel und leichtgängige Joystick-Bedienelemente bei einer Fahrt auf der vollständig einstellbaren Sitzfederung. Dank der geräumigen Fahrerkabine mit leichtgängigen Hydraulik- und Antriebsstrang-Bedienelementen ist dies der komfortabelste Sitz an Ihrem Einsatzort.
Erfüllen Sie Ihre Einsatzanforderungen und individuellen Präferenzen mit dem branchenweit führenden verstellbaren Antriebsstrang von Caterpillar und den Einstellungen für das Ansprechverhalten der Arbeitshydraulik. Nehmen Sie Feineinstellungen der Maschinenleistung durch Anpassungen mit den Fingerspitzen über die Soft-Touch-Tasten des Tastenfelds vor.