Motor
Max. Bruttoleistung | 73 HP 55 kW |
Modell | Cat C3.3B DIT* Cat C3.3B DIT* |
Emissionen | *Der Cat-Motor C3.3B DIT erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IIIB (EU). *Der Cat-Motor C3.3B DIT erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IIIB (EU). |
Nenn-Nettoleistung – 2500/min – SAE J1349 | 68 HP 51 kW |
Max. Bruttoleistung – ISO 14396 | 73 HP 55 kW |
Max. Bruttoleistung – SAE J1995 | 74 HP 55 kW |
Max. Nennleistung – SAE J1349 | 68 HP 51 kW |