Robuste Konstruktion
Durch den extrem langlebigen Grundrahmen, der mehrmals wiederverwendet werden kann und härtesten Ladebedingungen gewachsen sind, erzielen Sie bessere Betriebsergebnisse.
- Der Kastenprofil-Hinterwagen nimmt Verdrehbeanspruchungen und Verwindungskräfte auf. Das verlängert die Nutzungsdauer von Anbauteilen.
- Gussteile in wesentlichen Rahmenbereichen maximieren die Haltbarkeit und optimieren die Effizienz des Rahmens.
- Durch die optimierte Hinterachsaufhängung am Rahmen werden Belastungen besser verteilt und dadurch die konstruktive Beständigkeit verbessert.
Hubgerüste
Unsere praxiserprobten Hubgerüste sind der Schlüssel zu größtmöglicher Verfügbarkeit und Produktivität.
- Das Z-Gestänge ermöglicht ausgezeichnete Sicht auf die Schaufelränder und den Arbeitsbereich.
- Hohe Lastspannungen werden vom Vollstahl-Hubgerüst absorbiert.
- Einteilige Gussstücke dienen zur Verbesserung der Festigkeit in wichtigen Bolzenbereichen.
- Durch das spannungsentlastete Hubgerüst wird die Haltbarkeit verbessert.
Arbeitsausrüstung
Um Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, weisen die Gestängebolzenverbindungen geschmierte Bolzen mit Schmierautomatik auf.
Drehmomentwandler mit Pumpenradkupplung (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) und Felgenzugkraftsteuerung (RCS, Rimpull Control System)
Modulieren Sie mit den modernen Systemen ICTC und RCS die Felgenzugkraft, und senken Sie dadurch Ihre Kosten pro Tonne.
- Verringern Sie Schlupf und Abnutzung der Reifen, indem Sie durch Betätigung des linken Pedals die Felgenzugkraft zwischen 100und 25Prozent modulieren. Wenn 25Prozent Felgenzugkraft erreicht sind, wird mit dem linken Pedal die Bremse angelegt.
- Reduzieren Sie mittels RCS die Gefahr von Radschlupf, ohne die Effizienz der Hydraulik zu beeinträchtigen.
- Mit dem Drehmomentwandler, der durch die Überbrückungskupplung für Direktantrieb sorgt, können Sie bei bestimmten Einsätzen die Kraftstoffnutzung verbessern.
Kombiniertes Lenk-Schaltsystem (STIC™, Steering and Transmission Integrated Control System)
Bestes Ansprechverhalten und genaue Kontrolle durch das STIC-System, das Fahrtrichtungswahl, Gangwahl und Lenkung mit nur einem Hebel ermöglicht.
- Durch einfaches Bewegen zur Seite wird die Maschine nach rechts oder links gelenkt, wobei die Bewegung des Fahrers auf ein Minimum reduziert wird.
- Einfache Gangwahl mit einem Finger.
- Gleichmäßigere, kürzere Arbeitstakte und geringeres Ermüden des Fahrers durch leichtgängige integrierte Bedienelemente.
Cat-Planeten-Lastschaltgetriebe
Ihr Erfolg beginnt mit einem einzigartigen Getriebe, das speziell für Steinbrucheinsätze konzipiert wurde.
- Gleichmäßiges, weiches Schalten und Effizienz durch integrierte elektronische Steuerung.
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit durch Wärmebehandlung von Zahnrädern.
- Drei Vorwärts- und drei Rückwärtsgänge ermöglichen stehts die richtige Leistung für Ihren Einsatz.
Cat-Motor 3516E
Robustheit und Zuverlässigkeit sind mit den bewährten Motoren der Serie 3500 von Anfang an Teil des 994K. Im Herzen des 994K schlägt der neue 3516E. Die 16-Zylinder-Viertakt-Bauweise sorgt für optimale Leistung.
- Turbolader und Ladeluftkühler sorgen bei Bedarf für einen Leistungsschub.
- Hoher Drehmomentanstieg– 39% Drehmomentanstieg für hohe Drückkräfte beim Graben und Beschleunigung bei starkem Felgenzug.
- Verlängerter Motorlebensdauer dank längerem Hub und niedrigerer Drehzahl.
- Schnelles Ansprechverhalten des Motors dank elektronischer Regelungen.
Economy Mode (Eco-Modus)
Er ermöglicht höchste Produktivität und Effizienz – tagein, tagaus. Die Systeme des 994K nutzen modernste Technik, damit Sie Kraftstoff sparen. Mit der bedarfsgerechten Gasregelung kann der Fahrer mit dem linken Pedal den normalen Betrieb aufrechterhalten, während der 994K die Motordrehzahlregelung übernimmt.
- Steuerung und Handhabung wie bei unserer traditionellen Leerlaufanpassung.
- Effizienz der manuellen Gasregelung und Ergonomie der Leerlaufanpassung.
Hydrauliksystem mit Bedarfsstromsteuerung
Durch unser Hydrauliksystem mit Bedarfsstromsteuerung (PFC, Positive Flow Control) steigern Sie die Effizienz. Das PFC regelt gleichzeitig Pumpe und Ventile. Durch Optimierung der Pumpenregelung verhält sich der Hydraulikölstrom proportional zur Bewegung des Anbaugerätehebels.
- Schnelle und produktive Arbeitstakte dank vier elektronisch geregelten Kolbenverstellpumpen.
- Besseres Gefühl für die und präzisere Kontrolle der Schaufel.
- Gleichbleibende Leistung und Effizienz bei geringerer Erwärmung des Systems.
Elektrohydraulische Bedienelemente
Diese Anbaugerätefunktionen erhöhen die Fahrerproduktivität.
- Komfortables Arbeiten durch elektronisch gesteuerte Zylinderabschaltung.
- Leichtgängige Bedienhebel mit weichen Rastfunktionen.
- Automatische Arbeitshydraulikendschalter, die von der Fahrerkabine aus bequem einzustellen sind.
- Joystick oder Einachshebel.
Lenksystem
Sicheres Arbeiten mit dem Lader beginnt bei der präzisen Maschinensteuerung, die das Load-Sensing-Lenkhydrauliksystem des 994K gewährleistet.
- Effiziente variable Kolbenverstellpumpen.
- Exaktes Positionieren für einfaches Laden auf engem Raum durch Lenkeinschlagwinkel von 40Grad.
- Verbesserung des Fahrerkomforts durch kombinierte Lenk-Schaltfunktionen.
Filtersystem
Die hohe Leistung und Zuverlässigkeit Ihres Hydrauliksystems mit unserem fortschrittlichen Filtersystem verschafft Vorteile.
- Hub-/Kippkreis-Leckölfilter.
- Hub-/Kippkreis-Hochdrucksiebe.
- Lenkhydraulik-Gehäuseablauffilter.
- Lenkhydraulik-Hochdrucksiebe.
- Leckölfilter der Hydraulik.
- Triebstrangfilter für Getriebe, Drehmomentwandler und Pumpenantrieb.
- Ölsiebe bei Vorder- und Hinterradbremsen.
Kühlsystem
- Bedarfsgesteuerter Lüfter als Standardausstattung für höhere Effizienz und Kühlleistung.
- Optionaler Hochleistungskühler für Arbeiten in heißen Klimazonen.
- Optionale Lüftersteuerung für beste Kühlleistung bei Kälte.
Unsere Fahrerkabine mit kundenseitig angeregten Merkmalen sorgt dafür, dass Fahrer sich wohlfühlen und effizienter arbeiten können.
Premium-Fahrersitz
Der Cat-Sitz Comfort SeriesIII erhöht den Komfort und beugt der Ermüdung des Fahrers vor.
- Beheizter und belüfteter Sitz mit lederbezogenen Sitzpolstern verfügbar.
- Ausführung mit hoher Rückenlehne und besonders starker, körpergerecht geformter Polsterung.
- Luftfederung.
- Sechsfachverstellung über gut erreichbare Hebel und Einstellvorrichtungen am Sitz.
- Am Sitz montierte Arbeitshydraulik-Steuerkonsole und STIC-Lenkung, die sich mit dem Sitz mitbewegt.
- 76mm (3") breiter Automatiksicherheitsgurt.
- Hochklappbare STIC-Lenkkonsole/Armlehne.
Beifahrersitz
Mit dem serienmäßigen Beifahrersitz können Fahrer bequem geschult werden.
- 76mm (3") breiter Automatiksicherheitsgurt.
- Der Sitz kann umgeklappt werden und bietet dann einen Getränkehalter und eine Ablagefläche.
Umgebung
Die saubere, komfortable Arbeitsumgebung wirkt sich positiv auf die Produktivität Ihres Fahrers aus.
- Die Visko-Lager der Fahrerkabine und die Luftfederung des Sitzes tragen zur Senkung der Schwingungsbelastung bei.
- Eine automatische Klimaanlage steuert die gewünschte Temperatur in der Fahrerkabine.
- Druckbelüftetes Fahrerhaus mit Druckanzeiger.
- Niedrige Schalldruckpegel.
- Beheizte und belüftete Sitze mit lederbezogenen Sitzpolstern und Kopfstützen verfügbar.
Die integrierte Elektronik bietet sowohl zu Einsatzort als auch zum Fahrer flexible Informationen. Das Ergebnis dieser Integration ist eine intelligente Maschine und ein besser informierter Fahrer, die beide mit höchster Produktivität arbeiten können.
Informationsanzeige
Wir haben alles daran gesetzt, dass unsere Kunden und Fahrer durch unsere neue aktualisierte Touchscreen-Informationsanzeige optimal arbeiten können.
- Intuitive Bedienung und einfache Navigation durch eine verbesserte Benutzerschnittstelle.
- Fahrer werden ständig über die Maschinensysteme informiert, wodurch ein geringerer Wartungsaufwand entsteht.
Maschinendatenerfassungssystem (Vital Information Management System, VIMS™)
Stellen Sie eine direkte Verbindung zur Maschine her, und greifen Sie auf eine große Bandbreite an Sensorinformationen und erweiterten Maschinendaten zu.
- Erstellen von Produktivitätsberichten mit Nutzlast- und Einsatzzyklus-Segmentierung.
- Ermittlung des Schulungsbedarfs von Fahrern anhand von Produktivitätsdaten.
- Detaillierte Datenprotokollierung von Maschinenparametern und Diagnosecodes.
- Überwachung des Maschinenzustands durch Verfolgen von Maschinensensorinformationen mit Trendanalysen und Histogrammen.
Cat Production Measurement (CPM)
Cat Production Measurement stellt Nutzlastinformationen in der Fahrerkabine bereit, damit Fahrer produktiver und mit genauen Lasten arbeiten können. CPM bietet fortschrittliche Wägefunktionen, die zur Genauigkeit der Nutzlastermittlung beitragen und den Ladetakt beschleunigen.
Fleet
Das Cat MineStar System ist die umfangreichste Funktionssammlung integrierter Bergbaubetriebs- und mobiler Gerätemanagementtechnologien der Branche. Es lässt sich an die jeweiligen betrieblichen Erfordernisse anpassen. Die einzelnen Funktionsbestandteile Fleet, Terrain, Detect, Health und Command bieten eine Reihe technologischer Lösungen, mit denen Sie alles unter Kontrolle haben, von der Fuhrparkbelegung und Zustandsüberwachung bis zur Fernsteuerung und der autonomen Kontrolle. Der 994K kann viele dieser fortschrittlichen Funktionen nutzen, von denen einige bereits zur Standardausrüstung ab Werk gehören.
Fleet
Fleet dient umfassend zur Maschinenverfolgung in Echtzeit, zur Aufgabenzuweisung und Produktivitätskontrolle. Sie erhalten damit eine ausführliche Übersicht über sämtliche Betriebsvorgänge von einem beliebigen Standort weltweit.
Terrain für Laden
Terrain ermöglicht beim 994K durch den Einsatz von Führungssystemen ein sehr präzises Management von Ladevorgängen. Die Produktivität des 994K wird gesteigert, und durch die Rückmeldungen in Echtzeit wird die Effizienz verbessert.
Detect
Detect hilft dabei, die Aufmerksamkeit der Fahrer zu steigern und dadurch die Betriebssicherheit zu erhöhen. Es umfasst verschiedene Einrichtungen, die den Fahrer bei eingeschränkter Sicht in der Nähe von stehenden und fahrenden Maschinen unterstützen.
Health
Health liefert kritische Angaben über den Maschinenzustand auf Ereignisgrundlage sowie Betriebsdaten für die gesamte Flotte. Es beinhaltet umfassende Funktionen zur Überwachung des Maschinenzustands und der Aktiva mit einer breiten Palette von Diagnose-, Analyse- und Berichterstattungstools.
Zugang zur Maschine
Unsere Produkte werden ständig verbessert, damit der Fahrer und alle Arbeitskräfte auf der Baustelle unter sicheren Bedingungen arbeiten können.
Zugang zur Maschine
- Breitere Stufen im 45-Grad-Winkel ermöglichen einen einfachen Ein- und Ausstieg.
- Breite Laufstege mit rutschfesten Oberflächen und integrierte Sperr- und Kennzeichnungsstellen sind Konstruktionsmerkmale in den Wartungsbereichen.
- Reinigungsplattformen ermöglichen dem Fahrer sicheren und bequemen Zugang zur Frontscheibe.
- Durch auf Boden- oder Plattformebene zugängliche Wartungsbereiche können jederzeit drei Kontaktpunkte aufrechterhalten werden.
- Eine Notausstiegsleiter stellt bei Bedarf eine dritte Möglichkeit zum Verlassen der Maschine dar.
Übersichtlichkeit
- Cat Detect enthält neben Cat Vision ein optionales Radar zur Objekterkennung. Damit weiß der Fahrer noch besser, was im Umfeld der Maschine passiert.
- Serienmäßige LED-Scheinwerfer sorgen für ausgezeichnete Sichtverhältnisse im Arbeitsbereich.
- Die LED-Warnleuchten sind für eine baustellenabhängige Signalisierung programmierbar.
- Insgesamt sechs Spiegel zeigen dem Fahrer, was neben und hinter der Maschine geschieht. Die Spiegel sind auch als beheizbare Version verfügbar.
- Ein Zugrollo als Sonnenschutz gehört zur Standardausstattung.
- Die höhere Fahrerhausposition verbessert die Sicht während des Ladevorgangs.
Arbeitsumgebung
- Geringe Schwingungsbelastung des Fahrers durch Visko-Lager der Fahrerkabine und die Luftfederung des Sitzes.
- Niedriger Innengeräuschpegel.
- Standardsicherheitsgurt 76mm (3″) mit Warner.
- Optional: Vierpunktgurt mit Warner.
- Beifahrersitz mit Standardsicherheitsgurt 76mm (3″) erleichtert die Einarbeitung neuer Fahrer.
Zugangssystem mit Antrieb
Das Cat-Zugangssystem mit Antrieb ermöglicht einfacheren Zugang zur Haupttreppe, da der Aufstieg zur hinteren Plattform und der Abstieg von ihr verbessert wurde.
- Sicheres, ergonomisches Zugangssystem.
- Auf der breiten Treppe hat jeder Fahrer genügend Platz.
- Wenn der Fahrer die durchgehenden Handläufe auf beiden Seiten benutzt, ist der Dreipunktkontakt gewährleistet.
- Die Stufen lassen sich sowohl von der Fahrerkabine als auch vom Boden aus anheben und absenken.
Erstklassige Unterstützung durch Cat-Händler
Die Cat-Händler sind zuverlässige Partner und stehen bei Bedarf jederzeit zur Verfügung.
- Programme zur vorbeugenden Wartung und Festpreis-Wartungsverträge.
- Unübertroffene Ersatzteilverfügbarkeit.
- Fahrerschulung zur Steigerung der Effizienz.
- Generalüberholte Original-Cat-Ersatzteile.
Steigerung der Produktivität und Kraftstoffeffizienz
Wir haben die Merkmale des 994K unter dem Gesichtspunkt der Umweltverträglichkeit konzipiert.
- Eine bessere Kraftstoffeffizienz führt gegenüber mechanisch angetriebenen Maschinen zu einem geringeren Verbrauch und weniger Emissionen.
- Mit der Leerlaufabschaltung können Sie Kraftstoff sparen, weil unnötiger Leerlauf vermieden wird.
- Der für mehrere Lebenszyklen gebaute Cat 994 zählt zu den am häufigsten aufgearbeiteten Produkten. Zur Unterstützung des maximalen Lebenszyklus der Maschine hält Caterpillar eine Anzahl nachhaltiger Optionen in Form unserer "Reman"- oder "Certified Rebuild"-Programme bereit. Bei diesen Programmen können mit wiederverwendeten oder generalüberholten Bauteilen Kosteneinsparungen von 40 bis 70Prozent erzielt werden. Das senkt die Betriebskosten, reduziert Abfall und schont Ressourcen.
- Caterpillar bietet zur Maximierung Ihrer Ressourcennutzung Nachrüstpakete für die Integration neuer Funktionen bei älteren Maschinen an. Im Rahmen eines "Cat Certified Rebuild"-Programms sind diese Nachrüstpakete Bestandteil des Umbauvorgangs.
- Cat-Filtergehäuse mit Rücklaufsperre und umweltverträgliche Komponentenablassöffnungen ermöglichen eine bessere Flüssigkeitskontrolle.
Höhere Produktivität und verbesserte Kraftstoffnutzung
Schaufeln der Performance-Serie sind für Spitzenleistung in einer Vielzahl von Materialien konzipiert. Sie sind für schnelles Graben im Haufwerk und effizientes Laden konstruiert. Der Füllfaktor beträgt bis zu 115%, damit Sie Ihre Arbeit schnell erledigen und sich dann anderen Aufgaben widmen können. Schnelle Arbeitstakte und weniger Fahrten belasten die Maschine weniger. Und ein reduzierter Verschleiß bedeutet mehr Produktivität.
Felsschaufeln
Die folgenden Schaufeln gehören zur Performance-Serie. Sie sind mit verschiedenen Kapazitäten und Breiten erhältlich, um praktisch alle Lade- und Transportanforderungen abzudecken.
Felsschaufeln
Für den Einsatz wie dem Laden von gesprengtem Kalkstein oder anderem Gestein aus der Abbauwand. Auch zum Beladen von Muldenkippern und Vorbrechern mit verschiedenen Gesteinsarten. Das Schneidwerkzeug umfasst ein trapezförmiges Schneidmesser mit Adaptern, Halbpfeil-Segmente, Verschleißplatten, Flügeln sowie einen Seitenschneidenschutz.
HD-Felsschaufeln
Konzipiert für das Laden von kompaktem und abrasivem Material direkt aus der Abbauwand oder Sprengung. Die Schneidwerkzeuge ähneln denen der Felsschaufel. Zusätzlich sind Verschleißkappen für das Schneidmesser und Schnellwechsel-Verschleißplatten (Mechanically Attached Wear Plate System, MAWPS) an den Seiten und unterhalb der Schaufel montiert. Ein Grundmesserseitenschutz, Trittbleche, zusätzliche seitliche Verschleißplatten sowie ein zusätzlicher Seitenschneidenschutz sind ebenfalls enthalten.
Eisenerzschaufeln
Für extrem fordernde Anwendungen wie das Laden aus der Abbauwand konstruiert. Für hohen Abrieb und moderate Stoßbelastung geeignet. Aufgrund der höheren Materialdichte kleiner als HD-Felslöffel, aber mit denselben Schneidwerkzeugen ausgestattet.
Kohleschaufeln
Konzipiert für den Einsatz mit nicht abrasiven Materialien von geringer Dichte. Schneidwerkzeuge bestehend aus einem geraden Grundmesser mit Zahnhaltern und Halbpfeilen.
Schneidwerkzeuge
Schützen Sie Komponenten. Verringern Sie Ihre Betriebskosten. Maximieren Sie die Leistung Ihrer Maschine. Wählen Sie aus einer Vielzahl von anwendungsoptimierten Schneidwerkzeugen aus, um Ihren Einsatzanforderungen gerecht zu werden.
- CapSure™-Zahnspitzen: HD-Zahnspitze
- CapSure-Zahnspitzen: Verstärkte Zahnspitze
- CapSure-Zahnspitzen: Kohlezahnspitze
- CapSure-Zahnspitzen: Scharfe Zahnspitze
- Messerkantenschutz: CapSure-Verschleißkappen
- Messerkantenschutz: Halbpfeile
- CapSure-Seitenschneidenschutz
- Schnellwechsel-Verschleißplatten (MAWPs, Mechanically Attached Wear Plates ) – an den Seiten und unten
- Bodenmesserkantenschutz
- Adapterabdeckung
CapSure™-Halte-Technologie
Weitere Schneidwerkzeug-Optionen können Sie unserem Parts Catalog entnehmen.
CapSure™-Halte-Technologie
Einfacher Austausch der Verschleißteile durch hammerlose CapSure-Befestigung für schnelle, einfache und sichere Montage. CapSure-Zahnspitzen, -Verschleißkappen und der CapSure-Seitenschneidenschutz lassen sich problemlos mit einer 180-Grad-Umdrehung einer 3∕4-Zoll-Ratsche ver- und entriegeln.
Einsatzkombination
In der Standardvariante kann der 994K 136Tonnen (150US-Tonnen) 785 in vier Ladespielen laden. Das Standard-Hubgerüst des 994K lädt 177Tonnen (195US-Tonnen) 789 in fünf Ladespielen und 227Tonnen (240US-Tonnen) 793 in sechs Ladespielen.
Effiziente Kombination
Ein effizientes Lade-/Transportsystem beginnt mit der richtigen Abstimmung der Maschinen, damit die Fahrzeuge in möglichst kurzer Zeit mit der vollen Nutzlast beladen werden. Cat-Radlader sind auf Cat-Steinbruchmuldenkipper abgestimmt, damit eine größtmögliche Materialmenge zu geringstmöglichen Betriebskosten pro Tonne bewegt wird.
Schaufelauswahl
Die Wahl der passenden Schaufel ist abhängig von Eindringanforderungen, Materialdichte, Abrieb und Ladeziel. Die Schaufelkapazitäten passen zu den Muldenkippern und zur Materialdichte, damit eine optimale Ladeeffizienz und eine höhere Produktivität erreicht werden.