990K Sägewerkausführung

Große Radlader 990K Sägewerkausführung

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
699 HP
521 kW
Einsatzgewicht
202398 lb
91807 kg
Motormodell
Cat® C27
Cat® C27

Übersicht

Niemand bewegt mehr

Bei den großen Radladern von Cat ist die Haltbarkeit bereits mit eingebaut. Mehrere Lebenszyklen gewährleisten lange Verfügbarkeit. Dank der optimierten Leistung und größeren Servicefreundlichkeit können Sie mit unseren Maschinen mehr Material effizient und sicher bewegen. Die Sägewerkausführung des 990K wurde für die besonderen Einsatzbedingungen in Sägewerken entwickelt. Die Funktionen des 990K in Sägewerkausführung ergeben eine robuste und zuverlässige Maschine, die die Anforderungen moderner Sägewerke erfüllt.

Produktspezifikationen für 990K Sägewerkausführung

Nennleistung 699 HP 521 kW
Motormodell Cat® C27 Cat® C27
Bohrung 5.4 " 137.2 mm
Hub 6 " 152.4 mm
Hubraum 1649.5 in³ 27.03 l
Drehmomentanstieg 18 % 18 %
Nenndrehzahl 1,800/min 1,800/min
Nenndrehzahl – Brutto (ISO 14396) 752 HP 561 kW
Brutto – ISO 14396 752 HP 561 kW
Nettoleistung – SAE J1349 699 HP 521 kW
Nenndrehzahl – Nettoleistung – SAE J1349 - Standard-Umgebungstemperatur 699 HP 521 kW
Nenndrehzahl – Nettoleistung – SAE J1349 – hohe Umgebungstemperaturen 648 HP 483 kW
Maximales Drehmoment – 1200/min 2624 lb/ft 3557 N·m
Nenndrehzahl – Brutto – SAE J1995 766 HP 571 kW
Emissionen Entsprechend EPA Tier 4 Final (USA) oder Tier 2 Entsprechend EPA Tier 4 Final (USA) oder Tier 2
Einsatzgewicht 202398 lb 91807 kg
Kipplast – gerade 92990 lb 42180 kg
Kipplast – geknickt 35° 81896 lb 37148 kg
Getriebetyp Cat-Planetenlastschaltgetriebe Cat-Planetenlastschaltgetriebe
Vorwärts – 1 4.5 mile/h 7.3 km/h
Vorwärts – 2 8.3 mile/h 13.3 km/h
Vorwärts – 3 14.2 mile/h 22.9 km/h
Rückwärts – 1 4.9 mile/h 7.9 km/h
Rückwärts – 2 9.1 mile/h 14.7 km/h
Rückwärts – 3 15.5 mile/h 24.9 km/h
Direktantrieb – Vorwärts 3 15.2 mile/h 24.5 km/h
Direktantrieb – Vorwärts 1 Überbrückung deaktiviert Überbrückung deaktiviert
Direktantrieb – Rückwärts 3 16.4 mile/h 26.4 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 1 5.4 mile/h 8.7 km/h
Direktantrieb – Rückwärts 2 9.6 mile/h 15.4 km/h
Direktantrieb – Vorwärts 2 8.5 mile/h 13.7 km/h
Anmerkung Fahrgeschwindigkeiten bei Michelin-Reifen 45/65R39 LD D2**L5. Fahrgeschwindigkeiten bei Michelin-Reifen 45/65R39 LD D2**L5.
Max. Förderstrom bei 1800/min (1) 216 gal/min 817 l/min
Hub-/Kippsystem – Kreis Bedarfsstromsteuerung Bedarfsstromsteuerung
Druckbegrenzungsventileinstellung – Heben/Kippen 4786 psi 33000 kPa
Max. Förderstrom bei 1800/min (2) 22.2 gal/min 84 l/min
Druckbegrenzungsventileinstellung – Haupt 507 psi 3500 kPa
Vorsteuerhydraulik Offener Kreis und Druckverringerung Offener Kreis und Druckverringerung
Arbeitshydraulik Verstellkolben Verstellkolben
Zylinder, doppeltwirkend – Kippzylinder, Bohrung und Hub 317,5 mm × 819 mm (12,5" × 32,2") 317,5 mm × 819 mm (12,5" × 32,2")
Hubzylinder, doppeltwirkend – Hubzylinder, Bohrung und Hub 254 mm × 1264 mm (10,0" × 49,8") 254 mm × 1264 mm (10,0" × 49,8")
Anheben 9.4 s 9.4 s
Abkippen 2.9 s 2.9 s
Durch Eigengewicht absenken 3.6 s 3.6 s
Geringere 3.7 s 3.7 s
Zurückkippen 4.8 s 4.8 s
Kraftstofftank 294.3 Gall. (US) 1114 l
Kühlsystem 54.9 Gall. (US) 208 l
Getriebe 29.1 Gall. (US) 110 l
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten 68.9 Gall. (US) 261 l
Kurbelgehäuse 20 Gall. (US) 75.7 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 71.6 Gall. (US) 271 l
Hydrauliktank – Lenkung und Bremsen 34.9 Gall. (US) 132 l
Hydrauliktank – Arbeitsgerät und Hydrauliklüfter 68.9 Gall. (US) 261 l
Hydrauliksystem (Werksbefüllung) 210 Gall. (US) 795 l
Front Fest Fest
Hinten Pendelnd Pendelnd
Pendelwinkel 8.5° 8.5°
Bremsen SAE J1473 OKT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OKT90, ISO 3450:1992
Druckbegrenzungsventileinstellung – Lenkung 4641 psi 32000 kPa
Maximaler Förderstrom bei 1,400/min 94.5 gal/min 358 l/min
Lenksystem – Kreis Vorgesteuertes Load-Sensing-System Vorgesteuertes Load-Sensing-System
Lenkeinschlagwinkel insgesamt 70° 70°
Lenksystem – Pumpe Kolbenverstellpumpe Kolbenverstellpumpe
Schallpegel Maschine (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Schallpegel Maschine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Höhe über Auspuffrohren 16.6 ft 5049 mm
Gabelhöhe bei max. Hubhöhe 18.3 ft 5591 mm
Höhe über Motorhaube 12.7 ft 3862 mm
Höhe über Überrollschutzaufbau (ROPS, Rollover Protective Structure) 17.2 ft 5240 mm
Öffnung Halteklammer der Ladegabel oben 12.3 ft 3745 mm
Max. Gesamtlänge 45.4 ft 13840 mm
Bodenfreiheit bis Knickgelenk 2 ft 596 mm
Bodenfreiheit bis Stoßfänger 3.1 ft 959 mm
Gabelhöhe mit Stufenarmen 8.9 ft 2708 mm
Mitte Vorderachse bis Gabelspitze 17.6 ft 5362 mm
Hinterachse – Mittellinie bis Stoßfänger 12.5 ft 3795 mm
Höhe bis Mitte Vorderachse 3.9 ft 1186 mm
Max. Drehpunkthöhe bei komplett angehobener Schaufel 19.4 ft 5903 mm
Radstand 15.1 ft 4600 mm
Auskippwinkel bei maximaler Hubhöhe 29.3 Grad 29.3 Grad
Gabelendebereich 78 ft² 7.2 m²

990K Sägewerkausführung Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Klimaanlage und Heizung mit automatischer Temperaturregelung
  • Fahrerkabine, schallgedämmt und druckbelüftet, schützender Aufbau (Überrollschutz, ROPS, Rollover Protective Structure/Steinschlagschutz, FOPS, Falling Object Protective Structure), Radiovorrüstung einschließlich Antenne, Lautsprecher und Spannungswandler (12 V, 10-15 A)
  • 12-V-Steckdose für Mobiltelefon oder Laptop
  • Rückfahrkamera
  • Zigarettenanzünder und Aschenbecher
  • Kleiderhaken
  • Elektrohydraulische Neigungs- und Höhenverstellung (am Sitz montiert)
  • Hochklappbare Armlehnen
  • Heizung mit Entfrosterfunktion
  • Warnhorn, elektrisch
  • Hydrauliksperre Arbeitsgerät
  • Instrumentierung, Anzeigen: – Motorkühlwassertemperatur – Kraftstoffstand – Fahrgeschwindigkeit – Gang – Hydrauliköltemperatur – Tachometer/Drehzahlmesser – Temperatur des Drehmomentwandlers
  • Instrumente – Warnanzeigen: – Alarmsystem, drei Kategorien – Aktivierungsstatus des automatischen Schaltmodus – Bremsstörung – Status der Schwimmfunktion – Status der verzögerten Motorabschaltung – Status der Leerlaufabschaltung – Motorfehlfunktion – Aktivierungsstatus des Kraftstoffsparmodus – Hydrauliksperre – Aktivierungsstatus der Überbrückungskupplung – Niedriger Kraftstoffstand – Status der Feststellbremse – Aktivierungsstatus der Felgenzugkraftsteuerung – Sicherheitsgurtwarnung, Notlenkung (falls vorhanden) – Status der Drosselklappensperre – Getriebegang
  • Tastatur, Steuerung mit Kontrollleuchten: – Geschwindigkeitsbereich automatischer Schaltmodus – Automatischer/manueller Schaltmodus – Kraftstoffsparmodus – Arbeitshydraulikendschalter – Überbrückungskupplung – Reduzierte Felgenzugkraft – Drosselklappensperre
  • Fahrerkabinen-Innenleuchte
  • Lebensmittelfach und Getränkehalter
  • Rückspiegel (außen montiert)
  • Sitz, Cat Comfort (Stoffbezug) luftgefedert
  • Automatiksicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • STIC-Steuerungssystem mit Lenkradsperre
  • Getönte Scheiben
  • Beifahrersitz mit Beckengurt
  • Maschinendatenerfassungssystem (Vital Information Management System, VIMS) 3G mit grafischer Informationsanzeige: externer Datenanschluss, individuell einstellbare Fahrerprofile, Zykluszeitgeber, integriertes Wägesystem (PCS): – Wisch-/Waschanlagen (Front-, Heck- und Eckscheiben) mit wischerintegrierten Sprühdüsen, Intervallschaltung Frontscheibenwischer

ANTRIEBSSTRANG

  • Ölscheibenbremsen, vollhydraulisch, gekapselt
  • Achswellen-Öllamellen-Betriebsbremse
  • Feststellbremse, elektrohydraulisch
  • Leckölfilter
  • Cat-Modul für saubere Emissionen (nur Tier 4 Final)
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter
  • Cat C27-Motor
  • Kraftstoffentlüftungspumpe (elektrisch)
  • Motorausschalter, vom Boden aus zugänglich, Stoßfänger
  • Schalldämpfer (unter der Motorhaube) (nur Tier 2)
  • Ansaugluft-Vorreiniger
  • Kühler, Aluminium, modulare Bauweise (AMR)
  • Getrenntes Kühlsystem
  • Ätherstarthilfe, manuelle Übersteuerung
  • Drehzahlautomatik
  • Drehmomentwandler, Pumpenradkupplung mit Überbrückungsfunktion und Felgenzugkraftsteuerung
  • Planeten-Lastschaltgetriebe, 534 mm (21") (elektronisch) (3V/3R)

ELEKTRIK

  • Rückfahrwarnsignal
  • Lichtmaschine, 150 A
  • Batterien, wartungsfrei (2 – 1400 CCA)
  • Spannungswandler, 10/15 A, 24 V – 12 V
  • Deutsch-Steckverbinder
  • 24-V-Elektriksystem
  • Elektronische Getriebeschaltung
  • Beleuchtungsanlage, Halogenscheinwerfer (vorn und hinten), Zugangstreppe, Motorraum
  • Anlasser, elektrisch
  • Startersperrschalter im Stoßfänger
  • Fremdstartanschluss für Notstarts
  • Getriebesperrschalter im Stoßfänger

SONSTIGES

  • Automatische Kipp-/Hubabschaltsysteme, in der Fahrerkabine elektronisch einstellbar
  • Achsöltemperatursensor
  • Batteriehauptschalter und Fremdstartanschluss, Stoßfänger
  • Schlaucharmatur, Cat-O-Ring-Dichtungen
  • Sparmodus mit Gas auf Abruf
  • Plattform-Notausstieg
  • Motor, Kurbelgehäuse, 500-Stunden-Intervall mit CH4
  • Funktionen zur Leerlaufdrehzahl-Anpassung: – Automatische Drehzahlverringerung – Verzögerte Motorabschaltung – Leerlaufabschaltung
  • Stahlkotflügel (vorn)
  • Schutzbleche, Kurbelgehäuse und Antriebsstrang
  • Gruppenweise angeordnete/gekennzeichnete Schmierstellen
  • Zugvorrichtung mit Bolzen
  • Schläuche, Cat XT™
  • Ölprobenzapfventile
  • Hydraulische Bedarfsstromsteuerung (Positive Flow Control, PFC)
  • Product Link
  • Schaugläser: Hydrauliktanks, Lenkung/Lüfter und Arbeitshydraulik/Bremse sowie Getriebe
  • Zugangstreppe, links und rechts hinten
  • Load-Sensing-Lenkung
  • Anti-Abrutsch-Fußleisten
  • Vandalismusschutz-Deckelschloss
  • Venturi-Rohr
  • Langzeitkühlmittel in vorgemischter 50-prozentiger Konzentration mit Frostschutz bis –34 °C (–29 °F)

990K Sägewerkausführung Sonderausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Frostschutzmittel, –50 °C (–58 °F)
  • Motoröl-Schnellwechselsystem (Wiggins)
  • Kühlwasservorwärmer – 120 V oder 240 V
  • Hochleistungskühlung – Software

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerhausluft-Vorreiniger
  • MW/UKW, CD, MP3-Radio
  • Satellitenradio Sirius mit Bluetooth
  • Stroboskop-Warnleuchte, LED
  • CB-Funk (Vorrüstung)
  • Fenstersonnenblende

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

  • Kotflügel vorn und hinten
  • Schnellbetankungsanlage (Shaw-Aero)
  • Achspendelbegrenzung
  • HD-Fahrerkabinenaufhängung

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Rückwärtige Objekterkennung für Radlader

    Die rückwärtige Objekterkennung für Radlader ist ein zweiteiliges System für eine verbesserte Totwinkelkontrolle. Ein Radar warnt optisch und akustisch, wenn ein Objekt in den Sicherheitsbereich gelangt. Mithilfe der Kamera kann sich der Fahrer beim Rückwärtsfahren ein Bild vom Bereich hinter der Maschine machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die rückwärtige Objekterkennung für Radlader ist ein zweiteiliges System für eine verbesserte Totwinkelkontrolle. Ein Radar warnt optisch und akustisch, wenn ein Objekt in den Sicherheitsbereich gelangt. Mithilfe der Kamera kann sich der Fahrer beim Rückwärtsfahren ein Bild vom Bereich hinter der Maschine machen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Mediengalerie

Großer Radlader 990K Sägewerkausführung

Großer Radlader 990K Sägewerkausführung

Treffen Sie die Experten: Randy Aneloski, große Radlader von Cat®

Große Cat®-Radlader der Baureihe K – Fahrerschulung

Treffen Sie die Experten: Randy Aneloski, große Radlader von Cat®
Große Cat®-Radlader der Baureihe K – Fahrerschulung

Vergleichen Sie 990K Sägewerkausführung mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN