Steigerung der Produktivität und Kraftstoffeffizienz
Cat-Schaufeln überzeugen mit überlegener Leistung für eine Vielzahl von Materialien. Sie sind dafür ausgelegt, Stapel schnell umzugraben und effizient zu laden. Optimierte Füllfaktoren sorgen für einen schnellen Abschluss der Arbeiten, damit Sie sich anderen Aufgaben widmen können. Schnelle Lastspiele und weniger Fahrten bedeuten weniger Verschleiß an Ihrer Maschine und mehr Betriebszeit.
Die Schaufeln unten sind Teil der 992K Schaufelausführung. Sie sind in verschiedenen Kapazitäten und Breiten erhältlich, um Ihren Bedürfnissen bezüglich Laden und Transportieren gerecht zu werden.
Felsschaufeln
Für den Einsatz bei Anwendungen wie dem Laden von Kalkstein oder anderem unbearbeitetem Gestein aus der Abbauwand. Auch zum Beladen von Lkw und Beschickungstrichtern mit zahlreichen Arten von Steinbruch-Materialien Das Schneidwerkzeug umfasst ein trapezförmiges Schneidmesser mit Adapter, Halbpfeil-Segmente, Bodenauskleidung, Verschleißplatten und Seitenschneidenschutz.
HD-Felslöffel
Konzipiert für den Einsatz in Anwendungen wie Laden aus der Abbauwand von stark verdichtetem Grubenmaterial oder im Umgang mit Materialien mit mäßigem Abrieb und hohen Stoßbelastungen. Das Schneidwerkzeug (GET, Ground Engaging Tool) gleicht der Felsschaufel, verfügt darüber hinaus aber über Halbradius-Laufbuchsen und angeschweißte Unterkantenverschleißplatten. Grundmesserseitenschutz, Trittbleche, zusätzliche seitliche Verschleißplatten und zusätzlicher Seitenschneidenschutz sind ebenfalls enthalten.
Eisenerzschaufeln
Konzipiert für den Einsatz unter schwersten Bedingungen wie z. B. Laden aus der Abbauwand. Für stark abrasives Material und mittlere Stoßbelastung konzipiert. Das Schneidwerkzeug (GET, Ground Engaging Tool) gleicht dem HD-Felslöffel, verfügt darüber hinaus aber über Abdeckungen für das einschenklige Zahnhaltersystem, für das Kantensegment und seitliche Kantenverkleidungen. Eisenerzschaufeln haben einen kleineren Schaufelinhalt für Anwendungen mit höherer Materialdichte.
Kohleschaufeln
Konzipiert für den Einsatz in Anwendungen mit geringer Dichte und nicht verschleißintensivem Material. Das Schneidwerkzeug (GET, Ground Engaging Tool) umfasst ein gerades Grundmesser mit einem angeschraubten Schneidmessersystem.
Cat Advansys™-Schneidwerkzeuge
Schützen Sie teure Komponenten. Verringern Sie Ihre Betriebskosten. Maximieren Sie die Leistung Ihrer Maschine. Wählen Sie aus einer Vielzahl von für die Anwendung gefertigten Schneidwerkzeugen aus, um den Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht zu werden.
- CapSure™-Zahnspitzenoption: HD-Spitze
- CapSure-Zahnspitzenoption: Verstärkte Zahnspitze
- CapSure-Zahnspitzenoption: Kohlespitze
- CapSure-Zahnspitzenoption: Scharfe Zahnspitze
- Schneidmesserschutzoption: CapSure-Verschleißkappen
- Schneidmesserschutzoption: Halbpfeil-Segment
- CapSure-Seitenschneidenschutz
- MAWPs – an den Seiten und unten
- Grundmesserseitenschutz
Weitere Schneidwerkzeug-Optionen können Sie unserem Ersatzteilkatalog entnehmen.
CapSure™-Halte-Technologie
Einfacher Austausch der Schneidwerkzeug-Komponenten durch hammerlose CapSure-Befestigung für schnelle, einfache und sichere Installation. CapSure-Zahnspitzen, Verschleißkappen und Seitenschneidenschutz lassen sich problemlose mit einer 180-Grad-Umdrehung einer ¾-Zoll-Ratsche ver- und entriegeln.