988H Sägewerkausführung

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Bei den schwierigen Bedingungen, die beim Einsatz in einem Sägewerk herrschen, benötigen Sie einen Radlader, der für diese besondere Aufgabe konzipiert ist. Seit 1963 hat der große Radlader von Cat® mehr Kunden überzeugt als jedes Modell eines anderen Herstellers in dieser Größenklasse von Radladern. Lesen Sie weiter, um mehr darüber zu erfahren, wie Cat-Holzlader nachhaltige Produktivität, Kraftstoffnutzung, Servicefreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit bieten.

Engine

Maßeinheiten:
Nettoleistung 532.0 PS 393.0 kW Less
Engine Model Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Gross Power 555.0 PS 414.0 kW Less
Net Power - ISO 9249 501.0 PS 373.0 kW Less
Displacement 1104.5 in³ 18.1 l Less
Net Power - EEC 80/1269 501.0 PS 373.0 kW Less

Motor

Bruttoleistung – ISO 3046-2 520.0 PS 388.0 kW Less
Bohrung 5.7 in 145.0 mm Less
Hub 7.2 in 183.0 mm Less
Nettoleistung – ISO 14396 532.0 PS 393.0 kW Less

Techn. Betriebsdaten

Einsatzgewicht 128328.0 lb 58330.0 kg Less
Art des Anbaugeräts Cat-Rundholzgabeln Cat-Rundholzgabeln Less
Kipplast – gerade 75702.0 lb 34338.0 kg Less

Betriebsdaten

Drehpunkthöhe, unbeladen 16.11 ft 4909.0 mm Less
Gesamtlänge 40.9 ft 12465.0 mm Less
Kipplast – 37° eingelenkt 65740.0 lb 29819.0 kg Less
Wenderadius in Transportstellung nach SAE 30.36 ft 9253.0 mm Less

Getriebe

Wandlerantrieb - Vorwärtsgang 1 4.2 mile/h 6.7 km/h Less
Converter Drive - Forward 2 7.3 mile/h 11.8 km/h Less
Converter Drive - Forward 3 12.9 mile/h 20.8 km/h Less
Wandlerantrieb - Vorwärts 4 22.3 mile/h 36.0 km/h Less
Wandlerantrieb – rückwärts 1 4.7 mile/h 7.6 km/h Less
Wandlerantrieb - Rückwärtsgang 2 8.4 mile/h 13.5 km/h Less
Wandlerantrieb - Rückwärtsgang 3 14.7 mile/h 23.7 km/h Less
Direktantrieb – vorwärts 1 Überbrückung deaktiviert Überbrückung deaktiviert Less
Direktantrieb – Vorwärts 2 7.7 mile/h 12.3 km/h Less
Direktantrieb – vorwärts 3 13.6 mile/h 21.9 km/h Less
Direktantrieb – Vorwärts 4 24.0 mile/h 38.6 km/h Less
Direktantrieb – Rückwärts 1 4.9 mile/h 7.9 km/h Less
Direktantrieb – Rückwärts 2 8.8 mile/h 14.1 km/h Less
Direktantrieb - Rückwärtsgang 3 15.6 mile/h 25.1 km/h Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 188.0 gal (US) 712.0 l Less
Cooling System 27.2 gal (US) 103.0 l Less
Differentials and Final Drives - Rear 49.0 gal (US) 186.0 l Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kurbelgehäuse 15.9 gal (US) 60.0 l Less
Differenziale und Seitenantriebe - vorn 49.0 gal (US) 186.0 l Less

Füllmengen

Getriebe 18.5 gal (US) 70.0 l Less
Hydrauliksystem (Werksbefüllung) 124.2 gal (US) 470.0 l Less
Hydrauliksystem (nur Tank) 70.5 gal (US) 267.0 l Less

Achsen

Max. Einzelrad-Pendelweg 22.4 in 568.0 mm Less
Vorn Fest Fest Less
Hinten Max. Pendelwinkel ±13° Max. Pendelwinkel ±13° Less

Bremsen

Bremsen Erfüllt SAE/ISO 3450:1996 Erfüllt SAE/ISO 3450:1996 Less

Fahrerkabine

Fahrerkabine – ROPS/FOPS Erfüllt SAE- und ISO-Normen Erfüllt SAE- und ISO-Normen Less
Geräuschpegel Erfüllt ANSI-, SAE- und ISO-Normen Erfüllt ANSI-, SAE- und ISO-Normen Less

Lenkung

Lenkung Erfüllt SAE- und ISO-Normen Erfüllt SAE- und ISO-Normen Less
Lenkeinschlagwinkel insgesamt 74.0 ° 74.0 ° Less

Produktivität

Kraftstoffeffizienz

Zuverlässigkeit

Sicherheit

Servicefreundlichkeit

Fahrerkomfort

Vielseitigkeit

Kundenbetreuung