988H Stahlwerkausführung

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Bei den schwierigen Bedingungen, die beim Einsatz in einem Stahlwerk herrschen, benötigen Sie einen Radlader, der für diese besondere Aufgabe konzipiert ist. Aus diesem Grund sind alle Cat®-Radlader speziell mit Standard- und optionalen Schutzvorrichtungen an den Hauptbauteilen und Systemen konstruiert. Lesen Sie weiter, um mehr darüber zu erfahren, wie diese Stahlwerk-Radlader nachhaltige Produktivität, Kraftstoffnutzung, Servicefreundlichkeit, Ergonomie sowie Fahrerkomfort bieten.

Engine

Maßeinheiten:
Nettoleistung 501.0 PS 373.0 kW Less
Engine Model Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Gross Power 555.0 PS 414.0 kW Less
Net Power - ISO 9249 501.0 PS 373.0 kW Less
Displacement 1104.5 in³ 18.1 l Less
Net Power - EEC 80/1269 501.0 PS 373.0 kW Less

Motor

Bruttoleistung – ISO 3046-2 520.0 PS 388.0 kW Less
Bohrung 5.7 in 145.0 mm Less
Hub 7.2 in 183.0 mm Less
Nettoleistung – ISO 14396 532.0 PS 393.0 kW Less

Betriebsdaten

Ausbrechkraft – nach SAE (Gestänge 3,88 m) 45977.0 lb 49062.0 kg Less
Ausbrechkraft – nach SAE (Gestänge 4,25 m) 116780.0 lb 52971.0 kg Less
Drehpunkthöhe, unbeladen 16.11 ft 4909.0 mm Less
Gesamtlänge 40.75 ft 12410.0 mm Less
Wenderadius in Transportstellung nach SAE 28.75 ft 8762.0 mm Less

Techn. Betriebsdaten

Art des Anbaugeräts Felsschaufel 9 yd3 Felsschaufel 9 yd3 Less
Kipplast – gerade 74651.0 lb 33861.0 kg Less
Tipping Load – Articulated 43° 66602.0 lb 30210.0 kg Less

Getriebe

Wandlerantrieb - Vorwärtsgang 1 4.2 mile/h 6.7 km/h Less
Converter Drive - Forward 2 7.3 mile/h 11.8 km/h Less
Converter Drive - Forward 3 12.9 mile/h 20.8 km/h Less
Wandlerantrieb - Vorwärts 4 22.3 mile/h 36.0 km/h Less
Wandlerantrieb – rückwärts 1 4.7 mile/h 7.6 km/h Less
Wandlerantrieb - Rückwärtsgang 2 8.4 mile/h 13.5 km/h Less
Wandlerantrieb - Rückwärtsgang 3 14.7 mile/h 23.7 km/h Less
Direktantrieb – vorwärts 1 Überbrückung deaktiviert Überbrückung deaktiviert Less
Direktantrieb – Vorwärts 2 7.7 mile/h 12.3 km/h Less
Direktantrieb – vorwärts 3 13.6 mile/h 21.9 km/h Less
Direktantrieb – Vorwärts 4 24.0 mile/h 38.6 km/h Less
Direktantrieb – Rückwärts 1 4.9 mile/h 7.9 km/h Less
Direktantrieb – Rückwärts 2 8.8 mile/h 14.1 km/h Less
Direktantrieb - Rückwärtsgang 3 15.6 mile/h 25.1 km/h Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 188.0 gal (US) 712.0 l Less
Cooling System 27.2 gal (US) 103.0 l Less
Differentials and Final Drives - Rear 49.0 gal (US) 186.0 l Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kurbelgehäuse 15.9 gal (US) 60.0 l Less
Differenziale und Seitenantriebe - vorn 49.0 gal (US) 186.0 l Less

Füllmengen

Getriebe 18.5 gal (US) 70.0 l Less
Hydrauliksystem (Werksbefüllung) 124.2 gal (US) 470.0 l Less
Hydrauliksystem (nur Tank) 70.5 gal (US) 267.0 l Less

Schaufeln

Schaufel-Fassungsvermögen 6,4 – 7,7 m3 (8,3 – 10 yd3) 6,4 – 7,7 m3 (8,3 – 10 yd3) Less

Achsen

Max. Einzelrad-Pendelweg 22.4 in 568.0 mm Less
Vorn Fest Fest Less
Hinten Max. Pendelwinkel ±13° Max. Pendelwinkel ±13° Less

Bremsen

Bremsen Erfüllt SAE/ISO 3450:1996 Erfüllt SAE/ISO 3450:1996 Less

Fahrerkabine

Fahrerkabine – ROPS/FOPS Erfüllt SAE- und ISO-Normen Erfüllt SAE- und ISO-Normen Less
Geräuschpegel Erfüllt ANSI-, SAE- und ISO-Normen Erfüllt ANSI-, SAE- und ISO-Normen Less

Lenkung

Lenkung Erfüllt SAE- und ISO-Normen Erfüllt SAE- und ISO-Normen Less
Lenkeinschlagwinkel insgesamt 74.0 ° 74.0 ° Less

Laderhydraulik

Hauptkreis – Pumpenförderstrom bei 2010/min und 6900 kPa (1000 psi) 130.0 US-Gall./min 492.0 l/min Less
Hubzylinder, doppeltwirkend: Bohrung und Hub 220 × 911 mm (8,7" × 35,9") 220 × 911 mm (8,7" × 35,9") Less
Kippzylinder, doppeltwirkend: Bohrung und Hub 220 × 1770 mm (8,7 × 69,7") 220 × 1770 mm (8,7 × 69,7") Less
Vorsteuerkreis, Zahnradpumpenförderstrom bei 2010/min und 2500 kPa (363 psi) 20.1 US-Gall./min 76.0 l/min Less
Druckbegrenzungsventileinstellung (Leerlauf) 348.1 psi 2400.0 kPa Less

Hubarm-Hydrauliksystem

Max. Betriebsdruck 5075.0 psi 35000.0 kPa Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht 128328.0 lb 58330.0 kg Less

Zuverlässigkeit

Besondere Merkmale des Stahlwerks

Produktivität

Fahrerkomfort

Servicefreundlichkeit

Sicherheit