Cat-Motor C18
Der Cat-Motor C18 ist so ausgelegt und geprüft, dass er den höchsten Anforderungen gerecht wird und die Emissionsnormen Tier 4 Final/Stufe IV ODER Tier 3/Stufe IIIA entsprechend ODER Tier 2/Stufe II entsprechend erfüllt.
- Die voll integrierte elektronische Motorsteuerung sorgt im Zusammenspiel mit der gesamten Maschine für sparsameren Kraftstoffverbrauch.
- Durch die Leerlaufabschaltung wird weniger Kraftstoff im Leerlauf verbraucht.
- Die verzögerte Motorabschaltung trägt zu längerer Haltbarkeit bei.
Cat-Planeten-Lastschaltgetriebe
Die völlig neuen Getriebesteuerungsfunktionen der Elektronischen Steuerungsstrategie zur Produktivitätssteigerung APECS (Advanced Productivity Electronic Control Shifting) verbessern die Dynamik auf Steigungen und sorgen für größere Kraftstoffeinsparungen, da diese Dynamik bei den Schaltvorgängen erhalten bleibt.
Drehmomentwandler mit Pumpenradkupplung (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter)
Die Fahrer können die Felgenzugkraftwerte der Maschine verändern und bei gleichzeitiger Erhöhung der Hydraulikleistung die Effizienz maximieren.
- Geringere Abnutzung der Reifen
- Kürzere Arbeitstaktzeiten durch die Möglichkeit des Schaltens bei Vollgas
- Weniger Überlauf und kürzere Arbeitstaktzeiten durch feinfühliges Anfahren des Abkippziels.
Cat-Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung
- Wandlerverluste werden verhindert und das System erwärmt sich weniger stark
- Höhere Fahrgeschwindigkeiten
- Kürzere Arbeitstaktzeiten bei Load-and-Carry-Einsätzen
Economy Mode (Eco-Modus)
Er ermöglicht höchste Produktivität und Effizienz – tagein, tagaus. Die Systeme des 988K nutzen modernste Technik, damit Sie Kraftstoff sparen. Mit der bedarfsgerechten Gasregelung kann der Fahrer mit dem linken Pedal den normalen Betrieb aufrechterhalten, während der 988K die Motordrehzahlregelung übernimmt.
- Steuerung und Handhabung wie bei unserer traditionellen Leerlaufanpassung.
- Effizienz der manuellen Gasregelung und Ergonomie der Drosselklappensperre.
- Im Vergleich zum 988H um bis zu 20 % geringerer Kraftstoffverbrauch.
Robuste Konstruktion
Durch den extrem langlebigen Grundrahmen, der mehrmals wiederverwendet werden kann und härtesten Ladebedingungen gewachsen sind, erzielen Sie bessere Betriebsergebnisse.
- Der Kastenprofil-Hinterwagen nimmt Verdrehbeanspruchungen und Verwindungskräfte auf.
- Die schweren Lenkzylinderaufhängungen leiten Lenkbelastungen wirksam in den Rahmen ein.
- Die Achsaufhängung wurde optimiert, um die konstruktive Beständigkeit zu verbessern.
- Unterer Knickgelenkbolzen, Rahmenplatte und Lager wurden zur Verlängerung der Lebensdauer vergrößert.
Hubgerüste
- Das Z-Gestänge ermöglicht ausgezeichnete Sicht auf die Schaufelränder und den Arbeitsbereich.
- Hohe Lastspannungen werden vom Vollstahl-Hubgerüst absorbiert.
- Einteilige Gussstücke dienen zur Verbesserung der Festigkeit in wichtigen Bolzenbereichen.
- Durch das spannungsentlastete Hubgerüst wird die Haltbarkeit verbessert und die Zeitspanne bis zur Reparatur verlängert.
Arbeitsausrüstung
Um Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, weisen die Gestängebolzenverbindungen geschmierte Bolzen mit einer ab Werk erhältlichen Schmierautomatik auf.
Kombiniertes Lenk-Schaltsystem (STIC™, Steering and Transmission Integrated Control System)
Bestes Ansprechverhalten und genaue Kontrolle durch das STIC-System, das Fahrtrichtungswahl, Gangwahl und Lenkung mit nur einem Hebel ermöglicht.
- Durch einfaches Bewegen zur Seite wird die Maschine nach rechts oder links gelenkt, wobei die Bewegung des Fahrers auf ein Minimum reduziert wird.
- Einfache Gangwahl mit einem Finger.
- Gleichmäßigere, kürzere Arbeitstakte und geringeres Ermüden des Fahrers durch leichtgängige integrierte Bedienelemente.
Cat-Planeten-Lastschaltgetriebe
Ihr Erfolg beginnt mit einem einzigartigen Getriebe, das speziell für Steinbrucheinsätze konzipiert wurde.
- Gleichmäßige, weiche Schaltvorgänge und Effizienz durch integrierte elektronische Steuerungsfunktionen unter Nutzung der Elektronischen Steuerungsstrategie zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy).
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit durch Wärmebehandlung von Zahnrädern und "Metallurgie".
- Mit vier Vorwärts- und drei Rückwärtsgängen auf Ihren Einsatz zugeschnitten.
Cat-Motor C18
Der Cat-Motor C18 schafft die Voraussetzungen für die Dauerhaftigkeit und Effizienz, die den 988K auszeichnen. Die 6-Zylinder-Viertakt-Bauweise sorgt für optimale Leistung.
- Optimierte Leistung und schnelles Ansprechen des Motors durch Elektroniksteuergerät.
- Das Einspritzsystem mit mechanisch betätigten, elektronisch geregelten Pumpe-Düse-Einheiten (MEUI™, Mechanically Actuated Electronic Unit Injection) sorgt für zuverlässige Effizienz bei umfassender Kontrolle über Einspritzzeitpunkt, -dauer und -druck.
- Längere Lebensdauer des Motors und höhere Verbrauchsleistung bei verringerter Nenndrehzahl.
- Entwickelt, um Tier 4 Final/Stufe IV ODER Tier 3/Stufe IIIA ODER Tier 2/Stufe II entsprechende Emissionsnormen zu erfüllen.
Drehmomentwandler mit Pumpenradkupplung (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) und Felgenzugkraftsteuerung (RCS, Rimpull Control System)
Modulieren Sie mit den modernen Systemen ICTC und RCS die Felgenzugkraft, und senken Sie dadurch Ihre Kosten pro Tonne.
- Verringern Sie Schlupf und Abnutzung der Reifen, indem Sie durch Betätigung des linken Pedals die Felgenzugkraft zwischen 100 und 25 Prozent modulieren. Wenn 25 Prozent Felgenzugkraft erreicht sind, wird mit dem linken Pedal die Bremse angelegt.
- Reduzieren Sie mittels RCS die Gefahr von Radschlupf, ohne die Effizienz der Hydraulik zu beeinträchtigen.
- Mit dem Drehmomentwandler, der durch die Überbrückungskupplung für Direktantrieb sorgt, können Sie bei bestimmten Einsätzen die Kraftstoffnutzung verbessern.
Hydrauliksystem mit Bedarfsstromsteuerung
Durch unser Hydrauliksystem mit Bedarfsstromsteuerung (PFC, Positive Flow Control) steigern Sie die Effizienz. Das PFC regelt gleichzeitig Pumpe und Ventile. Durch Optimierung der Pumpenregelung verhält sich der Hydraulikölstrom proportional zur Bewegung des Anbaugerätehebels.
- Die voll verstellbare Arbeitshydraulikpumpe ermöglicht kurze, produktive Arbeitstakte.
- Feinfühligeres und präziseres Bewegen der Schaufel durch verbessertes Ansprechverhalten der Hydraulik.
- Gleichbleibende Leistung und Effizienz bei geringerer Erwärmung des Systems.
- Durch die Durchflussverteilungstechnik ist voller Hydraulikstrom bis zu einer Motordrehzahl von 1400/min möglich.
Elektrohydraulische Bedienelemente
Mit der feinfühligen Funktionsweise unserer Arbeitshydraulik steigern die Fahrer die Produktivität.
- Komfortables Arbeiten durch elektronisch gesteuerte Zylinderabschaltung.
- Leichtgängige Bedienhebel mit weichen Rastfunktionen.
- Automatische Arbeitshydraulikendschalter, die von der Fahrerkabine aus bequem einzustellen sind.
Lenksystem
Sicheres Arbeiten mit dem Lader beginnt bei der präzisen Maschinensteuerung, wie sie durch das Load-Sensing-Lenkhydrauliksystem des 988K gewährleistet ist.
- Steigerung der Effizienz durch unsere Kolbenverstellpumpen.
- Exaktes Positionieren für einfaches Laden auf engem Raum durch Lenkeinschlagwinkel von 43Grad.
- Verbesserung des Fahrerkomforts durch kombinierte Lenk-Schaltfunktionen.
Filtersystem
Die hohe Leistung und Zuverlässigkeit Ihres Hydrauliksystems mit unserem fortschrittlichen Filtersystem verschafft Vorteile.
- Leckölsiebe.
- Hydraulikölkühler-Rücklauffilter.
- Vorsteuerfilter.
- Rücklaufsiebe im Hydrauliktank.
- Achsölkühlerfilter, wenn vorhanden.
Unsere Fahrerkabine mit kundenseitig angeregten Merkmalen sorgt dafür, dass Fahrer sich wohlfühlen und effizienter arbeiten können.
Ein- und Aussteigen
Durch diese neu gestalteten, ergonomischen Einrichtungen ist der Ein- und Ausstieg in die und aus der Fahrerkabine einfach und sicher.
- Hochklappbare STIC-Lenkkonsole/Armlehne.
- Aufstiegstreppen mit flachem Winkel.
- Vom Boden einschaltbare Aufstiegsbeleuchtung serienmäßig.
Cat-Sitz der Comfort-Serie III
Der Cat-Sitz der Comfort-SerieIII erhöht den Komfort und beugt der Ermüdung des Fahrers vor.
- Mittelhohe Rückenlehne und besonders starke, körpergerecht geformte Polsterung.
- Luftfederung.
- Sechsfachverstellung über gut erreichbare Hebel und Einstellvorrichtungen am Sitz.
- Am Sitz montierte Arbeitshydraulik-Steuerkonsole und STIC-Lenkung, die sich mit dem Sitz mitbewegt.
- 76mm (3") breiter Automatiksicherheitsgurt.
Bedienkonsole
Dank der ergonomischen Anordnung von Schaltern und Informationsanzeige können Ihre Fahrer den ganzen Tag bequem arbeiten.
- Große Schalter mit LED-Hintergrundbeleuchtung.
- Kennzeichnung der Schalter mit ISO-Symbolen vereinfacht die Bedienung.
- Ein Zweistellungs-Wippschalter betätigt die elektrohydraulische Feststellbremse.
Umwelt
Die saubere, komfortable Arbeitsumgebung wirkt sich positiv auf die Produktivität Ihres Fahrers aus.
- Die Isolierlager der Fahrerkabine und die Luftfederung des Sitzes verringern die Schwingungsbelastung.
- Eine automatische Klimaanlage steuert die gewünschte Temperatur in der Fahrerkabine.
- Überdruckkabine mit Luftfilterung.
- Niedrigerer Schalldruckpegel.
- Praktischer Ablagekasten/Fach für Verpflegungsbox am Boden.
Die integrierte Elektronik bietet sowohl zu Einsatzort als auch zum Fahrer flexible Informationen. Das Ergebnis dieser Integration ist eine intelligente Maschine und ein besser informierter Fahrer, die beide mit höchster Produktivität arbeiten können.
Informationsanzeige
Wir haben alles daran gesetzt, dass unsere Kunden und Fahrer durch unsere neue aktualisierte Touchscreen-Informationsanzeige optimal arbeiten können.
- Intuitive Bedienung und einfache Navigation durch eine verbesserte Benutzerschnittstelle.
- Fahrer werden ständig über die Maschinensysteme informiert, wodurch ein geringerer Wartungsaufwand entsteht.
- Schnelles Wiegen während der Fahrt dank Cat Production Measurement.
Cat Product Link™
Mit dem Product Link-Telematiksystem sind Sie beim Maschinenmanagement nicht mehr auf Vermutungen angewiesen.
- Zugriff auf Informationen durch die einfach zu bedienende VisionLink®-Website.
- Optimierung der Maschinenverfügbarkeit durch ständige Verfügbarkeit von Informationen zum Maschinensystem und von Diagnosecodes.
- Verfolgen des Maschinenzustands anhand von Übersichten zu Produktivität, Kraftstoffverbrauch und Nutzlast.
- Laufend aktuelle Informationen zu Maschinenstandort, Betriebsstunden und Berichtsstatus.
Maschinendatenerfassungssystem (Vital Information Management System, VIMS™)
Stellen Sie eine direkte Verbindung zur Maschine her, und greifen Sie auf eine große Bandbreite an Sensorinformationen und erweiterten Maschinendaten zu.
- Erstellen von Produktivitätsberichten mit Nutzlast- und Einsatzzyklus-Segmentierung.
- Ermittlung des Schulungsbedarfs von Fahrern anhand von Produktivitätsdaten.
- Detaillierte Datenprotokollierung von Maschinenparametern und Diagnosecodes.
- Überwachung des Maschinenzustands durch Verfolgen von Maschinensensorinformationen mit Trendanalysen und Histogrammen.
Überragende Betreuung durch Cat-Händlerservice
Die Cat-Händler sind zuverlässige Partner und stehen bei Bedarf jederzeit zur Verfügung.
- Programme zur vorbeugenden Wartung und Festpreis-Wartungsverträge.
- Unübertroffene Ersatzteilverfügbarkeit.
- Fahrerschulung zur Steigerung der Effizienz.
- Generalüberholte Original-Cat-Ersatzteile.
Unsere Produkte werden ständig verbessert, damit der Fahrer und alle Arbeitskräfte auf der Baustelle unter sicheren Bedingungen arbeiten können.
Zugang zur Maschine
- Treppen mit einem Steigungswinkel von 45Grad auf der rechten und der linken Seite erhöhen die Sicherheit des Fahrers beim Betreten und Verlassen des 988K.
- In den Wartungsbereichen sind durchgehende Laufstege mit rutschfesten Oberflächen vorgesehen.
- Durch auf Boden- oder Plattformebene zugängliche Wartungsbereiche können jederzeit drei Kontaktpunkte aufrechterhalten werden.
Übersichtlichkeit
- Optionale beheizbare Rückspiegel gewährleisten bessere Sicht und damit einen sicheren Betrieb.
- Cat Vision (serienmäßig) bzw. Cat Detect (optional) mit Radargeräten vermitteln dem Fahrer einen besseren Überblick über das Umfeld der Maschine.
- Optionale Xenon- oder LED-Scheinwerfer sorgen für ausgezeichnete Sichtverhältnisse im Arbeitsbereich.
- LED-Rundumleuchten auf dem Kabinendach (optional).
Arbeitsumgebung
- Geringere Schwingungsbelastung des Fahrers durch die Dämpfungslager der Fahrerkabine und am Sitz montierte Bedienelemente für Anbaugerät und Lenkung.
- Niedriger Innengeräuschpegel.
- Überdruckkabine mit Luftfilterung.
- 76mm (3") breite Sicherheitsgurte beim Fahrersitz serienmäßig.
Geringere Auswirkungen auf die Umwelt
Wir haben die Merkmale des 988K unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit konzipiert.
- Der im Vergleich zur Vorgängerversion um bis zu 20% geringere Kraftstoffverbrauch mindert Ihren Beitrag zum CO2-Ausstoß.
- Mit der Leerlaufabschaltung können Sie Kraftstoff sparen, weil unnötiger Leerlauf vermieden wird.
- Reduzieren Sie das Müllaufkommen mit unseren wartungsfreien Batterien.
- Der für mehrere Lebenszyklen gebaute Cat 988 zählt zu den am häufigsten aufgearbeiteten Produkten. Zur Unterstützung des maximalen Lebenszyklus der Maschine hält Caterpillar eine Anzahl nachhaltiger Optionen in Form unserer "Reman"- oder "Certified Rebuild"-Programme bereit. Bei diesen Programmen können mit wiederverwendeten oder generalüberholten Bauteilen Kosteneinsparungen von 40 bis 70Prozent erzielt werden. Das senkt die Betriebskosten und schont die Umwelt.
- Caterpillar bietet zur Maximierung Ihrer Ressourcennutzung Nachrüstpakete für die Integration neuer Funktionen bei älteren Maschinen an. Im Rahmen eines "Cat Certified Rebuild"-Programms sind diese Nachrüstpakete Bestandteil des Umbauvorgangs.
Effiziente Kombination
Ein effizientes Lade-/Transportsystem beginnt mit der richtigen Abstimmung der Maschinen, damit die Fahrzeuge in möglichst kurzer Zeit mit der vollen Nutzlast beladen werden. Cat-Radlader sind auf Cat-Muldenkipper abgestimmt, damit eine größtmögliche Materialmenge zu geringstmöglichen Betriebskosten pro Tonne bewegt wird. Der 988K mit Standard-Hubgestänge belädt den 770 (36Tonnen/40US-Tonnen) in 3 Ladespielen und den 772 (45Tonnen/50US-Tonnen) in 4 Ladespielen. Mit verlängertem Hubgestänge kann der 988K einen 773 (56Tonnen/61,7US-Tonnen) in 5 Ladespielen und den 775 (64Tonnen/70US-Tonnen) in 6 Ladespielen beladen.
Steigern Sie die Produktivität Ihres Laders und schützen Sie die Schaufel mit unseren Schneidwerkzeugen. Ihr fachkundiger Cat-Händler wird sich in Zusammenarbeit mit Ihnen ein Bild von Ihrem Einsatz und den Schneidwerkzeugen machen, die dafür am besten geeignet sind.
Schaufeln der Performance-Serie
Schaufeln der Performance-Baureihe zeichnen sich durch ein optimiertes Profil aus, das das Materialhaltevermögen maximiert und die Aushubzeit minimiert, was sich in erheblichen Verbesserungen bei Produktivität und Verbrauchsleistung niederschlägt. Alle Schaufeln für den 988K entsprechen den Konstruktionsrichtlinien der Performance-Baureihe.
Felsschaufel
Einsätze: Laden von stark verdichtetem Grubenmaterial aus der Abbauwand.
Universalschaufel
Einsätze: Laden von losem Material von der Halde.
Optionale Schneidwerkzeuge
Zur einsatzgerechten Ausrüstung Ihres 988K stehen verschiedene Schneidwerkzeuge zur Auswahl, unter anderem:
- Seitenschneidenschutz.
- Lange und scharfe Zahnspitzen.
- Standard- und Zwischen-Segmente.
Die Daten verschiedener Kundenmaschinen beweisen: Cat-Radlader gehören in puncto Kraftstoffnutzung zu den besten Maschinen der Branche. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen:
- Schaufeln der Performance-Serie: Sie sorgen für kürzere Füllzeiten und besseres Materialhaltevermögen, verkürzen damit die Arbeitstaktzeiten und verbessern so Produktivität und Kraftstoffnutzung.
- Hydrauliksystem mit Bedarfsstromsteuerung– Liefert nur den von Arbeitshydraulik und Lenkung effektiv benötigten Ölstrom und verbessert dadurch Verbrauchsleistung und Felgenzugkraft.
- Motor– Die moderne Motorsteuerung sorgt für höchste Leistung und Effizienz.
- Economy Mode (Sparmodus)– Mittels bedarfsgerechter Gasregelung optimiert der Economy Mode die Leistung, sodass bei geringstmöglicher Auswirkung auf die Arbeitsleistung größtmögliche Kraftstoffeinsparungen erzielt werden.
- Leerlaufabschaltung– Durch die automatische Abschaltung von Motor und elektrischer Anlage wird Kraftstoff gespart.
- Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung– Er überträgt mehr Kraft auf den Boden und optimiert bei jedem Einsatz die Verbrauchsleistung.
- Elektronische Steuerungsstrategie zur Produktivitätssteigerung APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy)– Die völlig neuen APECS-Getriebesteuerungsfunktionen verbessern die Dynamik auf Steigungen und sorgen für größere Kraftstoffeinsparungen, da diese Dynamik bei den Schaltvorgängen erhalten bleibt. Maschinenkonfiguration, Fahrerverhalten und Baustellenanlage können den Kraftstoffverbrauch beeinflussen.
- Maschinenkonfiguration– Wählen Sie für jeden Maschineneinsatz das richtige Arbeitsgerät und die richtige Bereifung aus. Achten Sie auf den richtigen Reifendruck. Nutzen Sie die Sparmodus-Einstellung, um höchste Effizienz zu erreichen.
- Baustellenanlage– Platzieren Sie die zu beladenden Maschinen an der richtigen Stelle. Bei Ladespielen sollten Sie nicht mehr als 1,5 Reifenumdrehungen fahren. Verkürzen Sie bei "Load-and-Carry"-Einsätzen die Transportstrecke, indem Sie die Baustelle optimal anlegen.
- Ladelöffel– Laden Sie im ersten Gang. Heben und kippen Sie die Schaufel schnell und ohne pumpende Bewegungen. Arbeiten Sie ohne Hubhebelarretierung und mit Pumpenradkupplung.
- Beladen von Muldenkippern oder Beschickungstrichtern– Heben Sie das Arbeitsgerät nicht weiter an als nötig. Halten Sie die Motordrehzahl niedrig, und entleeren Sie die Schaufel kontrolliert.
- Leerlauf– Betätigen Sie die Feststellbremse, um die Leerlaufdrehzahl-Anpassung zu aktivieren.