Cat®-Motor C18
Der Cat-Motor C18 ist so ausgelegt und geprüft, dass er höchsten Anforderungen gerecht wird und dabei die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU) einhält bzw. Tier 2 erfüllt.
- Die voll integrierte elektronische Motorsteuerung sorgt im Zusammenspiel mit der gesamten Maschine für sparsameren Kraftstoffverbrauch.
- Durch die Leerlaufabschaltung wird weniger Kraftstoff im Leerlauf verbraucht.
- Die verzögerte Motorabschaltung trägt zu längerer Haltbarkeit bei.
Cat-Planeten-Lastschaltgetriebe
Die völlig neuen Getriebesteuerungsfunktionen der Elektronischen Steuerungsstrategie zur Produktivitätssteigerung APECS (Advanced Productivity Electronic Control Shifting) verbessern die Dynamik auf Steigungen und sorgen für größere Kraftstoffeinsparungen, da diese Dynamik bei den Schaltvorgängen erhalten bleibt.
Drehmomentwandler mit Pumpenradkupplung (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter)
Die Fahrer können die Felgenzugkraftwerte der Maschine verändern und bei gleichzeitiger Erhöhung der Hydraulikleistung die Effizienz maximieren.
- Geringere Abnutzung der Reifen
- Kürzere Arbeitstaktzeiten durch die Möglichkeit des Schaltens bei Vollgas
- Weniger Überlauf und kürzere Arbeitstaktzeiten durch feinfühliges Anfahren des Abkippziels.
Cat-Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung
- Wandlerverluste werden verhindert und das System erwärmt sich weniger stark
- Höhere Fahrgeschwindigkeiten
- Kürzere Arbeitstaktzeiten bei Load-and-Carry-Einsätzen
Economy Mode (Eco-Modus)
Er ermöglicht höchste Produktivität und Effizienz – tagein, tagaus. Die Systeme des 988K nutzen modernste Technik, damit Sie Kraftstoff sparen. Mit der bedarfsgerechten Gasregelung kann der Fahrer mit dem linken Pedal den normalen Betrieb aufrechterhalten, während der 988K die Motordrehzahlregelung übernimmt.
- Steuerung und Handhabung wie bei unserer traditionellen Leerlaufanpassung.
- Effizienz der manuellen Gasregelung und Ergonomie der Leerlaufanpassung.
- Im Vergleich zum 988H um bis zu 20 % geringerer Kraftstoffverbrauch.
Kontergewicht
Die Steinblockumschlagmschine 988K liefert Stabilität und Langlebigkeit mit optimiertem Kontergewicht für den Steinblockumschlag.
Antriebsstrang mit hoher Felgenzugkraft
Die Steinblockumschlagmaschine 988K kann die schwersten Blöcke aus Ihrem Steinbruch bewegen. Der Antrieb mit hoher Zugkraft umfasst einen Drehmomentwandler und ein Getriebe, die speziell für diesen Einsatz entwickelt wurden, um die Zugkraft zu erhöhen.
Schnellwechsler-Betätigung
Bei der Steinblockumschlagmaschine ist für den Schnellwechsler ein zusätzliches Hydraulikventil vorgesehen, sodass der Fahrer bei Load-and-Carry-Einsätzen die Arbeitsgeräte wechseln und sofort verriegeln kann.
Größere Kipp- und Hubzylinder
Der 988K ist als Steinblockumschlagmaschine mit größeren Kipp- und Hubzylinder am Ladegestänge ausgerüstet, die zur Verbesserung der Laststeuerung und Gewährleistung eines sicheren und dauerhaften Betriebs beitragen.
Hydraulische Schwingungsdämpfung
Die hydraulische Schwingungsdämpfung wirkt als Stoßdämpfer und absorbiert die Gestängebewegungen über einen Druckspeicher. Sie sorgt in unebenem Gelände auch bei höheren Geschwindigkeiten für ein ruhigeres Fahrverhalten.
Optimierte Z-Kinematik
- Das Gestänge wurde konstruiert, um die maximale Tragfähigkeit beim Steinblockumschlag zu erreichen.
- Hohe Lastspannungen werden von den Massivstahl-Hubgestängen absorbiert.
- Einteilige Gussstücke dienen zur Verbesserung der Festigkeit in wichtigen Bolzenbereichen.
- Durch die spannungsentlasteten Hubgestänge wird die Haltbarkeit verbessert und die Zeitspanne bis zur Reparatur verlängert.
Kombiniertes Lenk-Schaltsystem (STIC™, Steering and Transmission Integrated Control System)
Bestes Ansprechverhalten und genaue Kontrolle durch das STIC-System, das Fahrtrichtungswahl, Gangwahl und Lenkung mit nur einem Hebel ermöglicht.
- Durch einfaches Bewegen zur Seite wird die Maschine nach rechts oder links gelenkt, wobei die Bewegung des Fahrers auf ein Minimum reduziert wird.
- Einfache Gangwahl mit einem Finger.
- Gleichmäßigere, kürzere Arbeitstakte und geringeres Ermüden des Fahrers durch leichtgängige integrierte Bedienelemente.
Cat-Planeten-Lastschaltgetriebe
Ihr Erfolg beginnt mit einem einzigartigen Getriebe, das speziell für Steinbrucheinsätze konzipiert wurde.
- Gleichmäßige, weiche Schaltvorgänge und Effizienz durch integrierte elektronische Steuerungsfunktionen unter Nutzung der Elektronischen Steuerungsstrategie zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy).
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit durch Wärmebehandlung von Zahnrädern und "Metallurgie".
- Mit vier Vorwärts- und drei Rückwärtsgängen auf Ihren Einsatz zugeschnitten.
Cat-Motor C18
Der Cat-Motor C18 schafft die Voraussetzungen für die Dauerhaftigkeit und Effizienz, die den 988K auszeichnen. Die 6-Zylinder-Viertakt-Bauweise sorgt für optimale Leistung.
- Optimierte Leistung und schnelles Ansprechen des Motors durch Elektroniksteuergerät.
- Das Einspritzsystem mit mechanisch betätigten, elektronisch geregelten Pumpe-Düse-Einheiten (MEUI™, Mechanically Actuated Electronic Unit Injection) sorgt für zuverlässige Effizienz bei umfassender Kontrolle über Einspritzzeitpunkt, -dauer und -druck.
- Längere Lebensdauer des Motors und höhere Verbrauchsleistung bei verringerter Nenndrehzahl.
- Auf die Einhaltung der Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU) bzw. auf die Einhaltung der Tier 2 entsprechenden Normen ausgelegt.
Drehmomentwandler mit Pumpenradkupplung (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) und Felgenzugkraftsteuerung (RCS, Rimpull Control System)
Modulieren Sie mit den modernen Systemen ICTC und RCS die Felgenzugkraft, und senken Sie dadurch Ihre Kosten pro Tonne.
- Verringern Sie Schlupf und Abnutzung der Reifen, indem Sie durch Betätigung des linken Pedals die Felgenzugkraft zwischen 100 und 25 Prozent modulieren. Wenn 25 Prozent Felgenzugkraft erreicht sind, wird mit dem linken Pedal die Bremse angelegt.
- Reduzieren Sie mittels RCS die Gefahr von Radschlupf, ohne die Effizienz der Hydraulik zu beeinträchtigen.
- Mit dem Drehmomentwandler, der durch die Überbrückungskupplung für Direktantrieb sorgt, können Sie bei bestimmten Einsätzen die Kraftstoffnutzung verbessern.
Hydrauliksystem mit Bedarfsstromsteuerung
Durch unser Hydrauliksystem mit Bedarfsstromsteuerung (PFC, Positive Flow Control) steigern Sie die Effizienz. Das PFC regelt gleichzeitig Pumpe und Ventile. Durch Optimierung der Pumpenregelung verhält sich der Hydraulikölstrom proportional zur Bewegung des Anbaugerätehebels.
- Die voll verstellbare Arbeitshydraulikpumpe ermöglicht kurze, produktive Arbeitstakte.
- Feinfühligeres und präziseres Bewegen der Schaufel durch verbessertes Ansprechverhalten der Hydraulik.
- Gleichbleibende Leistung und Effizienz bei geringerer Erwärmung des Systems.
- Durch die Durchflussverteilungstechnik ist voller Hydraulikstrom bis zu einer Motordrehzahl von 1400/min möglich.
Elektrohydraulische Bedienelemente
Mit der feinfühligen Funktionsweise unserer Arbeitshydraulik steigern die Fahrer die Produktivität.
- Komfortables Arbeiten durch elektronisch gesteuerte Zylinderabschaltung.
- Leichtgängige Bedienhebel mit weichen Rastfunktionen.
- Automatische Arbeitshydraulikendschalter, die von der Fahrerkabine aus bequem einzustellen sind.
Lenksystem
Sicheres Arbeiten mit dem Lader beginnt bei der präzisen Maschinensteuerung, wie sie durch das Load-Sensing-Lenkhydrauliksystem des 988K gewährleistet ist.
- Steigerung der Effizienz durch unsere Kolbenverstellpumpen.
- Verbesserung des Fahrerkomforts durch kombinierte Lenk-Schaltfunktionen.
Filtersystem
Die hohe Leistung und Zuverlässigkeit Ihres Hydrauliksystems mit unserem fortschrittlichen Filtersystem verschafft Vorteile.
- Leckölsiebe.
- Hydraulikölkühler-Rücklauffilter.
- Vorsteuerfilter.
- Rücklaufsiebe im Hydrauliktank.
- Achsölkühlerfilter, wenn vorhanden.
Unsere Fahrerkabine mit kundenseitig angeregten Merkmalen sorgt dafür, dass Fahrer sich wohlfühlen und effizienter arbeiten können.
Ein- und Aussteigen
Durch diese neu gestalteten, ergonomischen Einrichtungen ist der Ein- und Ausstieg in die und aus der Fahrerkabine einfach und sicher.
- Hochklappbare STIC-Lenkkonsole/Armlehne.
- Aufstiegstreppen mit flachem Winkel.
- Vom Boden einschaltbare Aufstiegsbeleuchtung serienmäßig.
Cat-Sitz der Comfort-Serie III
Der Cat-Sitz Comfort Series III erhöht den Komfort und beugt der Ermüdung des Fahrers vor.
- Mittelhohe Rückenlehne und besonders starke, körpergerecht geformte Polsterung.
- Luftfederung.
- Sechsfachverstellung über gut erreichbare Hebel und Einstellvorrichtungen am Sitz.
- Am Sitz montierte Arbeitshydraulik-Steuerkonsole und STIC-Lenkung, die sich mit dem Sitz mitbewegt.
- 76 mm (3") breiter Automatiksicherheitsgurt.
Bedienkonsole
Dank der ergonomischen Anordnung von Schaltern und Informationsanzeige können Ihre Fahrer den ganzen Tag bequem arbeiten.
- Große Schalter mit LED-Hintergrundbeleuchtung.
- Kennzeichnung der Schalter mit ISO-Symbolen vereinfacht die Bedienung.
- Ein Zweistellungs-Wippschalter betätigt die elektrohydraulische Feststellbremse.
Umwelt
Die saubere, komfortable Arbeitsumgebung wirkt sich positiv auf die Produktivität Ihres Fahrers aus.
- Die Isolierlager der Fahrerkabine und die Luftfederung des Sitzes verringern die Schwingungsbelastung.
- Eine automatische Klimaanlage steuert die gewünschte Temperatur in der Fahrerkabine.
- Überdruckkabine mit Luftfilterung.
- Senkung des Schallpegels auf leise 71 dB(A).
- Praktischer Ablagekasten/Fach für Verpflegungsbox am Boden.
Die elektronischen Systeme des 988K sind vollständig integriert, sodass die Maschine als ein einheitliches System arbeitet. Das Ergebnis dieser Integration ist eine intelligente Maschine und ein besser informierter Fahrer, die beide mit höchster Produktivität arbeiten können.
Cat Product Link™
Cat Product Link ermöglicht durch Fernüberwachung ein insgesamt effektiveres Flottenmanagement. Ereignisse und Diagnosecodes werden ebenso wie Betriebsstunden, Kraftstoffdaten, Leerlaufzeiten und andere Informationen zu der sicheren webbasierten Anwendung VisionLink® übertragen. VisionLink übermittelt mittels leistungsstarker Funktionen Daten an Benutzer und Händler, darunter Angaben zu Kartenposition, Betriebs- und Leerlaufzeiten, Kraftstoffstand usw.
VIMS™ 3G
Wir haben alles daran gesetzt, dass unsere Kunden und ihre Fahrer durch unser Maschinendatenerfassungssystem VIMS 3G (Vital Information Management System) optimal arbeiten können.
- Die gut ablesbare grafische Informationsanzeige weist einen großen Sensorbildschirm auf.
- Intuitive Bedienung und einfache Navigation durch eine verbesserte Benutzerschnittstelle.
- Fahrer werden ständig über Funktion bzw. Funktionsstörungen von Maschinensystemen informiert, dadurch geringerer Wartungsaufwand.
Überragende Betreuung durch Cat-Händlerservice
Die Cat-Händler sind zuverlässige Partner und stehen bei Bedarf jederzeit zur Verfügung.
- Programme zur vorbeugenden Wartung und Festpreis-Wartungsverträge.
- Unübertroffene Ersatzteilverfügbarkeit.
- Fahrerschulung zur Steigerung der Effizienz.
- Generalüberholte Original-Cat-Ersatzteile.
Unsere Produkte werden ständig verbessert, damit der Fahrer und alle Arbeitskräfte auf der Baustelle unter sicheren Bedingungen arbeiten können.
Zugang zur Maschine
- Treppen mit einem Steigungswinkel von 45Grad auf der rechten und der linken Seite erhöhen die Sicherheit des Fahrers beim Betreten und Verlassen des 988K.
- In den Wartungsbereichen sind durchgehende Laufstege mit rutschfesten Oberflächen vorgesehen.
- Durch auf Boden- oder Plattformebene zugängliche Wartungsbereiche können jederzeit drei Kontaktpunkte aufrechterhalten werden.
Übersichtlichkeit
- Optionale beheizbare Rückspiegel ermöglichen bessere Sicht und damit einen sicheren Betrieb.
- Cat Vision (serienmäßig) bzw. Cat Detect (optional) mit Radargeräten vermitteln dem Fahrer einen besseren Überblick über das Umfeld der Maschine.
- Optionale Xenon- oder LED-Scheinwerfer sorgen für ausgezeichnete Sichtverhältnisse im Arbeitsbereich.
- LED-Rundumleuchten auf dem Kabinendach (optional).
Arbeitsumgebung
- Geringere Schwingungsbelastung des Fahrers durch die Dämpfungslager der Fahrerkabine und am Sitz montierte Bedienelemente für Anbaugerät und Lenkung.
- Niedriger Innengeräuschpegel.
- Überdruckkabine mit Luftfilterung.
- 76mm (3") breite Sicherheitsgurte beim Fahrersitz serienmäßig.
(1) Schnellwechsler
Der auf optimale Nutzung der Hub- und Ausbrechkräfte ausgelegte Schnellwechsler weist Cat-Zylinder, Sicherheitsventile, Druck- und Absperrventile, Sicherheitsabdeckungen und Verriegelungsanzeigen auf. Er ermöglicht bessere Sicht und wurde für den Umschlag großer Steine und Blöcke optimiert.
(2) Brecherzinken
Der mittig montierte, einteilige, geschmiedete HD-Brecherzinken dient zum Losbrechen großer Gesteinsblöcke. Der Zinken ist besonders stark ausgeführt, um eine Vielzahl von Materialien in diesen anspruchsvollen Anwendungen handhaben zu können.
(3) Gabeln
Die HD-Palettengabeln sind für hohe Gewichte und Belastungen beim Manövrieren und Ablegen von Blöcken in Steinbrüchen konzipiert. Die Doppelzinkengabeln sind für das Ablegen von Blöcken dicht neben der Maschine, d.h. für besseres Gleichgewicht und sichere Handhabung konzipiert.
(4) Roderechen.
Der Steinblockrechen dient hauptsächlich zum Räumen und Kontrollieren von losen Objekten an der Steinbruchabbauwand und auf der Arbeitsebene, wobei der gebogene Ausleger die Sicht des Fahrers verbessert und das Platzieren von Objekten erleichtert.
(5) Felsschaufel
Die HD-Schaufel bietet bei Fels- und Abraumarbeiten in Steinbrüchen überragende Haltbarkeit, Schutz und Leistung. Sie ist mit großen Zähnen und Segmenten ausgestattet. Die Schale und der Boden aus HD400-Metall mit hoher Verschleißfestigkeit bieten maximale Festigkeit, Haltbarkeit und Nutzungsdauer.
(6) Marmorschaufel.
Aufgrund der speziellen Konstruktion mit Schale und Boden aus HD400-Metall kann die Schaufel große Steinblöcke und Felsbrocken ohne Beeinträchtigung der Haltbarkeit effektiv laden. Durch die Eckzähne wird die Neigung und Handhabung von Steinblöcken erleichtert. Die HD-V-Kante ist besonders für die Handhabung von hochwertigem zerbrechlichem Marmor vor der Durchführung von Trennarbeiten geeignet.
(7) HD-Steinblockschaufel
Die spezielle Schaufelkonstruktion ermöglicht das Laden sehr großer rechteckiger Steinblöcke und Felsbrocken. Durch die tief eingeschnittenen Seiten und den besonders langen HD-Boden kann die spezielle V-Kante besser unter großen Blöcken eindringen. Durch das Schaufelinnenprofil können Blöcke weiter hinten in die Schaufel geladen werden, was die Last- und Hubeigenschaften, das Gleichgewicht und den Rückkippwinkel verbessert. Die Schale und der Boden aus HD400-Metall bieten maximale Festigkeit, Haltbarkeit und Nutzungsdauer.