Der Radlader 980M ist mit integrierten bewährten Technologien ausgestattet, um Ihre Erwartungen hinsichtlich Produktivität und Kraftstoffeffizienz zu erfüllen. Durch die tiefgreifende Systemintegration können Schadstoffausstoß und Kraftstoffverbrauch verringert sowie die Leistung gesteigert werden, ohne die Maschinenleistung zu unterbrechen, um somit einen nahtlosen Betrieb zu ermöglichen. Diese Maschine bietet die Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Vielseitigkeit, die Sie von einer Cat-Maschine erwarten.
Max. Leistung bei 1700/min – SAE J1995 | 425.0 PS 317.0 kW | More |
Max. Leistung bei 1700/min – SAE J1995 (metrisch) | 431.0 PS 317.0 kW | More |
Anmerkung | Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A ("Global Warming"-Potenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,6 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen entspricht. Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A ("Global Warming"-Potenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,6 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen entspricht. | More |
Max. Bruttodrehmoment (1200/min) – ISO 14396 | 1609.0 ft·lbf 2182.0 N·m | More |
Max. Bruttodrehmoment (1200/min) – SAE J1995 | 1627.0 ft·lbf 2206.0 N·m | More |
Max. Leistung (1700/min) – ISO 14396 | 420.0 PS 313.0 kW | More |
Max. Leistung (1700/min) – ISO 14396 (metrisch) | 426.0 PS 313.0 kW | More |
Max. Nettodrehmoment (1100/min) | 1515.0 ft·lbf 2054.0 N·m | More |
Max. Nettoleistung (1700/min) – ISO 9249 (metrisch) | 392.0 PS 288.0 kW | More |
Max. Nettoleistung bei 1700/min – SAE J1349 | 386.0 PS 288.0 kW | More |
Max. Nettoleistung bei 1700/min – SAE J1349 (metrisch) | 392.0 PS 288.0 kW | More |
Max. Nettoleistung bei 1700/min – ISO 9249 | 386.0 PS 288.0 kW | More |
Anmerkung (1) | *Abstand 15 m (49,2'), Vorwärtsfahrt im zweiten Gang. *Abstand 15 m (49,2'), Vorwärtsfahrt im zweiten Gang. | More |
Drehzahl des Motorlüfters bei Maximalwert: Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) | 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) | More |
Drehzahl des Motorlüfters bei Maximalwert: Schallleistungspegel (ISO 6395:2008) | 112.0 dB(A) 112.0 dB(A) | More |
Anmerkung (2) | **Für Maschinen in EU-Ländern sowie in Ländern, in denen die ?EU-Richtlinien? gelten. **Für Maschinen in EU-Ländern sowie in Ländern, in denen die ?EU-Richtlinien? gelten. | More |
Anmerkung (3) | ***EU-Richtlinie ?2000/14/EG? geändert durch ?2005/88/EC.? ***EU-Richtlinie ?2000/14/EG? geändert durch ?2005/88/EC.? | More |
Drehzahl des Motorlüfters bei 70 % des Maximalwertes**: Schallleistungspegel (ISO 6395:2008) | 109 LWA*** 109 LWA*** | More |
Drehzahl des Motorlüfters bei 70 % des Maximalwertes: Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008)** | 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) | More |
Drehzahl des Motorlüfters bei Maximalwert: Außen-Schalldruckpegel (SAE J88:2013) | 78 dB(A)* 78 dB(A)* | More |
Einsatzgewicht | 66.337 lb 30.09 kg | More |
Schaufel-Fassungsvermögen | 4,2-12,2 m³ (5,25-16,0 yd.³) 4,2-12,2 m³ (5,25-16,0 yd.³) | More |
Statische Kipplast – voller 40°-Wendekreis – keine Reifeneindrückung | 45.847 lb 20796.0 kg | More |
Statische Kipplast – voller 40°-Wendekreis – mit Reifeneindrückung | 43.133 lb 19.565 kg | More |
Anmerkung (1) | Für eine Maschinenkonfiguration wie unter ?Gewicht? definiert. Für eine Maschinenkonfiguration wie unter ?Gewicht? definiert. | More |
Anmerkung (2) | Vollständige Einhaltung von ISO 143971:2007, Abschnitte 1 bis 6. Vollständige Einhaltung von ISO 143971:2007, Abschnitte 1 bis 6. | More |
Vorwärts – 2 | 8.3 mT/hr 13.3 km/h | More |
Vorwärts – 3 | 14.6 mT/hr 23.5 km/h | More |
Rückwärts - 2 | 9.4 mT/hr 15.2 km/h | More |
Rückwärts - 3 | 16.7 mT/hr 26.9 km/h | More |
Rückwärts – 1 | 4.8 mT/hr 7.8 km/h | More |
Anmerkung | Höchstgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L4) mit einem Rollradius von 933 mm (37"). Höchstgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L4) mit einem Rollradius von 933 mm (37"). | More |
Rückwärts 4 | 24.5 mT/hr 39.5 km/h | More |
Ausbrechkraft | 50.357 224.0 kN | More |
Anmerkung | Gewicht gilt für eine Maschine mit Michelin-Radialreifen 29.5R25 XLDD1 L4, vollem Flüssigkeitsstand, Fahrer, Standardkontergewicht, Kaltstart, Straßenkotflügeln, Product Link?, Achsen mit offenem Differenzial, Notlenkung, Schalldämpfung und einer 5,4 m3 (7,1 yd.3) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser. Gewicht gilt für eine Maschine mit Michelin-Radialreifen 29.5R25 XLDD1 L4, vollem Flüssigkeitsstand, Fahrer, Standardkontergewicht, Kaltstart, Straßenkotflügeln, Product Link?, Achsen mit offenem Differenzial, Notlenkung, Schalldämpfung und einer 5,4 m3 (7,1 yd.3) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser. | More |
Bodenfreiheit | 1.42 ft 453.0 mm | More |
Drehpunkthöhe bei Transport | 2.08 ft 621.0 mm | More |
Drehpunkthöhe bei komplett angehobener Schaufel | 14.83 ft 4539.0 mm | More |
Gesamtlänge (ohne Schaufel) | 26.17 ft 7964.0 mm | More |
Höhe bis Oberkante Abgasrohr | 12.33 ft 3746.0 mm | More |
Höhe bis Oberkante Überrollschutz | 12.58 ft 3813.0 mm | More |
Höhe bis zur Motorhaube | 10.25 ft 3110.0 mm | More |
Lichte Höhe bis Hubrahmen bei max. Hub | 12.42 ft 3795.0 mm | More |
Max. Breite über Reifen | 10.83 ft 3296.0 mm | More |
Mitte Hinterachse bis Kante Kontergewicht | 8.17 ft 2469.0 mm | More |
Mitte Hinterachse bis Knickgelenk | 6.25 ft 1900.0 mm | More |
Radstand | 12.5 ft 3800.0 mm | More |
Spurweite | 8.0 ft 2440.0 mm | More |
Emissionen | Tier 4/Stufe IV Tier 4/Stufe IV | More |
Anmerkung | Bei allen Maßangaben handelt es sich um Zirkawerte bei Ausrüstung mit Michelin-Radialreifen 29.5R25 XLDD1 L4. Bei allen Maßangaben handelt es sich um Zirkawerte bei Ausrüstung mit Michelin-Radialreifen 29.5R25 XLDD1 L4. | More |
Anmerkung | Bei allen Maßangaben handelt es sich um Zirkawerte bei Ausrüstung mit Michelin-Radialreifen 29.5R25 XLDD1 L4. Bei allen Maßangaben handelt es sich um Zirkawerte bei Ausrüstung mit Michelin-Radialreifen 29.5R25 XLDD1 L4. | More |
Bodenfreiheit | 1.42 ft 453.0 mm | More |
Gesamtlänge – ohne Schaufel | 26.83 ft 8.164 mm | More |
Höhe (bis Oberseite des Überrollschutzes) | 12.58 ft 3813.0 mm | More |
Höhe – Oberkante Abgasrohr | 12.33 ft 3746.0 mm | More |
Höhe – Über Motorhaube | 10.25 ft 3110.0 mm | More |
Lichte Höhe bis Hubrahmen bei max. Hub | 13.08 ft 4010.0 mm | More |
Max. Breite über Reifen | 10.83 ft 3296.0 mm | More |
Max. Drehpunkthöhe bei komplett angehobener Schaufel | 15.58 ft 4760.0 mm | More |
Mitte Hinterachse bis Kante Kontergewicht | 8.17 ft 2469.0 mm | More |
Mitte Hinterachse bis Knickgelenk | 6.25 ft 1900.0 mm | More |
Radstand | 12.5 ft 3800.0 mm | More |
Rückkippwinkel am Boden | 39 Grad 39 Grad | More |
Rückkippwinkel – Traghöhe | 48 Grad 48 Grad | More |
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe | 61 Grad 61 Grad | More |
Schaufelbolzenhöhe bei Transport | 2.25 ft 678.0 mm | More |
Spurweite | 8.0 ft 2440.0 mm | More |
Schaufeln | 4,2-12,2 m³ (5,25-16,0 yd.³) 4,2-12,2 m³ (5,25-16,0 yd.³) | More |