Mittelgroßer Radlader 962M

962M

Produktspezifikationen für 962M

Gewicht

Schaufeln und Löffel

Abmessungen – verlängertes Hubgerüst

Abmessungen

Schallpegel

Füllmengen

Hydrauliksystem

Motor

Abmessungen – Standard-Hubgerüst

Getriebe

Betriebsdaten

Gewichtsangaben

Schaufelinhalt

962M Standardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Motor, Cat C7.1 ACERT – erfüllt die Emissionsnormen Tier 3/Stufe IIIA entsprechend oder Tier 4 Final/Stufe IV
  • Cat-Modul für saubere Emissionen (CEM, Clean Emissions Module) mit Dieselpartikelfilter (DPF, Diesel Particulate Filter) und DEF-Tank und -Pumpe (Tier 4 Final-/Stufe IV-Modelle)
  • Kraftstoffentlüftungspumpe (elektrisch)
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Ansaugluft-Vorreiniger
  • Eco-Modus (wählbar)
  • Lastschaltgetriebe 5V/3R, automatisch/manuell schaltbar
  • Drehmomentwandler, Sperrkupplung mit Leitrad-Freilauf
  • Getriebeneutralisiereinrichtung, abschaltbar
  • Achsen, Vorderachse mit manuell betätigter Differenzialsperre, Hinterachse mit offenem Differenzial
  • Achsen, Öko-Ablassventile
  • Integralbremssystem (IBS, Integrated Braking System) mit vollhydraulischen gekapselten Ölbadscheibenbremsen
  • Bremsverschleißanzeiger
  • Feststellbremse, Bremsscheibe und Bremssattel
  • Lüfter, Kühler, elektronisch geregelt, hydraulisch betrieben, temperaturgesteuert, bedarfsgesteuert

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabine mit Druckbelüftung und Schalldämpfung (ROPS, Rollover Protective Structure, Überrollschutz/FOPS, Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)
  • Viskoseauflagen
  • Multifunktionales 18-cm-(7")-LCD-Farb-Touchscreen-Display für Bildanzeige der Rückfahrkamera (bei aktivierter Rückwärtsfahrt) und Maschinenstatus, Einstellungen und Zustandsparameter
  • Elektrohydraulische Steuerhebel (Einachshebel), Hub-/Kippfunktion
  • Lenkung, Lenkrad
  • Radiovorrüstung (Entertainment) inkl. Antenne, Lautsprecher und Spannungswandler (12 V, 10 A)
  • Klimaanlage, Heizung und Entfroster (automatische Temperaturregelung und Lüftersteuerung)
  • Elektrohydraulische Feststellbremse
  • Getränkehalter (2) und Ablagefach für Mobiltelefon/MP3-Player
  • Sperre der Schaufel-/Arbeitsgerätefunktion
  • Kleiderhaken (2)
  • Ergonomische Leitern und Handläufe für Fahrerkabinenzugang
  • Warnhorn, elektrisch
  • Fahrerkabinen-Innenleuchten (2)
  • Außenrückspiegel mit integrierten Toter-Winkel-Spiegeln
  • Versiegelte Tastatur mit 16 Tasten an der Säule
  • 2 Steckdosen, 12 V
  • Sitz, Cat Comfort (Stoffbezug), luftgefedert
  • Automatiksicherheitsgurt, 51 mm (2") breit, mit Kontrollleuchte
  • Sonnenblende (vorn)
  • Wisch-/Waschanlagen vorn und hinten, Intervallschaltung (Frontscheibenwischer)
  • Schiebefenster (links und rechts)
  • Anschlagpunkte an Fahrerkabine

COMPUTERGESTÜTZTES ÜBERWACHUNGSSYSTEM

  • Mit folgenden Anzeigen: Tachometer; Drehzahlmesser; digitale Ganganzeige; Füllstand der Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) (Tier 4 Final-/Stufe IV-Modelle); Temperatur: Motorkühlmittel, Hydrauliköl, Getriebeöl; Kraftstoffstand
  • Mit folgenden Warnanzeigen: Regenerierung; Temperatur: Achsöl, Ansaugkrümmer; Druck: Motoröl, Kraftstoffdruck hoch/niedrig, Hauptlenköl, Betriebsbremsöl; Batteriespannung hoch/niedrig; Motorluftfilterdurchflusswiderstand; Hydraulikölfilterdurchflusswiderstand; Hydraulikölstand niedrig; Feststellbremse; DEF-Füllstand niedrig (Tier 4 Final-/Stufe IV-Modelle); Getriebeölfilterumgehung

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Batterien (2), wartungsfrei, Kälteprüfstrom 1400 A
  • Zündschlüssel; Start-/Stopp-Schalter
  • HD-Anlasser, elektrisch
  • Anlass- und Ladesystem (24 V)
  • Beleuchtungsanlage: Vier Halogen-Arbeitsscheinwerfer (an der Fahrerkabine montiert); zwei LED-Stoppleuchten, -Fahrtrichtungsanzeiger und -Schlussleuchten; zwei Halogen-Fahrscheinwerfer (mit Blinkern); zwei Halogen-Heckscheinwerfer (an der Haube montiert)
  • Rückfahrwarnsignal
  • Drehstromgenerator, 145 A, mit Bürsten
  • Batteriehauptschalter
  • Starthilfeanschluss (ohne Kabel)

CAT CONNECT-TECHNOLOGIEN

  • Link-Technologien: Product Link
  • Detect-Technologien: Rückfahrkamera

HUBGERÜST

  • Hubgerüst mit optimierter Z-Kinematik, Stahlguss-Querrohr/-Kippsteuerhebel
  • Hub-/Kippkreisausschalter, automatisch (in Fahrerkabine einstellbar)

HYDRAULIK

  • Load-Sensing-Hydrauliksystem
  • Load-Sensing-Lenkung
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung (2 V)
  • Fern-Druckmessanschlüsse
  • Schläuche, Cat XT�
  • Cat-Schlaucharmaturen mit O-Ring-Dichtung
  • Hydraulikölkühler (ausschwenkbar)
  • Ölproben-Entnahmeventile

FLÜSSIGKEITEN

  • Gebrauchsfertiges Langzeitkühlmittel mit Frostschutz bis -34� C (-29� F)

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Motorhaube (Kunststoff) mit elektrischer Kippvorrichtung
  • Servicezentren (Elektrik und Hydraulik)
  • Automatische Leerlaufabschaltung
  • Kotflügel, vorn mit Schmutzfänger und hinten mit Verlängerung
  • Öko-Ablassventile für Motor, Getriebe und Hydraulik
  • Kühlersiebgitter
  • Filter: Kraftstoff, Motorluft, Motoröl, Hydrauliköl, Getriebe
  • Kraftstoffkühler
  • Schmiernippel
  • Zugvorrichtung mit Bolzen
  • Vorreiniger, Regenklappe
  • Schaugläser: Motorkühlmittel-, Hydrauliköl- und Getriebeölstand
  • Werkzeugkasten
  • Vandalismusschutz-Deckelschloss

962M Sonderausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Achsen: Automatische Differenzialsperren vorn/hinten; Achsölkühler; Dichtungen für Extremtemperaturen; Dichtungsschutzvorrichtungen
  • Lüfter, Verstelllüfter, automatische und manuelle Steuerung
  • Kühler, hoher Schmutzanfall mit größerem Lamellenabstand

ARBEITSUMGEBUNG

  • Tür, Fernbedienung zum Öffnen
  • Abdeckung, Klimaautomatik (aus Metall)
  • Elektrohydraulische Steuerhebel, Einachshebel 3. Funktion – Zusätzlicher Drehregler für 4. Funktion
  • Elektrohydraulische Steuerhebel, Joystick für Hebe- und Kippsteuerung – Zusätzliche integrierte Drehregler für die 3. und 4. Funktion
  • Frischluftkohlefilter
  • Außenrückspiegel, beheizt mit integrierten Toter-Winkel-Spiegeln
  • Vorreiniger, Klimaautomatik
  • Vorreiniger, Klimaautomatik (RESPA)
  • Radio, AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth mit Satellitenradio Sirius und XM
  • CB-Funk, Vorrüstung
  • Fahrersitz mit Luftfederung und Heizung
  • Automatiksicherheitsgurt, 76 mm (3") breit, mit Kontrollleuchte
  • Lenkungs-Joystick, elektrohydraulisch, Kraftbedarf nach Fahrgeschwindigkeit
  • Dach, aus Metall
  • Notlenkung
  • Sonnenblende (hinten)
  • Fenster, mit Gummipolsterung
  • Fenster, mit Frontschutz
  • Fenster, mit vollen Schutzvorrichtungen vorn, hinten und an den Seiten
  • Vollzeit-Rückfahranzeige Work Area Vision System (WAVS)

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Vier zusätzliche an der Fahrerkabine montierte Halogen-Arbeitsscheinwerfer oder
  • Zwei weitere zusätzliche HI-LED vorn und zwei zusätzliche an der Fahrerkabine montierte LED-Arbeitsscheinwerfer hinten mit zwei LED-Arbeitsscheinwerfern im Kühlergrill und LED-Blinkern vorn. Umfasst auch den Austausch der vier serienmäßigen, an der Fahrerkabine montierten Halogen-Arbeitsscheinwerfer mit vier LED-Arbeitsscheinwerfern (die Standardausstattung und der einzige verfügbare Fahrscheinwerfer ist der Halogen-Fahrscheinwerfer).
  • Gelbe Warn-/Rundumleuchte
  • Rundumleuchte, Rückwärtsfahrt
  • Externe Sicherheitsgurt-Kontrollleuchte
  • Drehzahlbegrenzer – 20 km/h (nur Europa)

ANLASSER, BATTERIEN UND DREHSTROMGENERATOREN

  • Kaltstart – 120 V
  • Kaltstart – 240 V

CAT CONNECT-TECHNOLOGIEN

  • LINK-Technologien: VIMS�
  • Payload-Technologien: Cat Production Measurement 2.0 (Cat PM); Drucker, Cat Production Measurement; Schaufelfüllautomatik AutoDig
  • Detect-Technologien: rückseitige Cat-Objekterkennung
  • Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)

HUBGERÜST

  • Verlängertes Hubgerüst
  • Forstwirtschaft
  • Verstärktes Hubgerüst (nur 962M)
  • Schnellwechslervorrüstung
  • Zentralschmiersystem

ARBEITSGERÄTE

  • Schaufeln der Performance-Serie
  • Fusion-Schnellwechsler
  • Palettengabel
  • Holzgabeln

HYDRAULIK

  • 3. Funktion mit hydraulischer Schwingungsdämpfung: Standard-Hubgerüst; verlängertes Hubgerüst; Forsthubgestänge
  • 4. Funktion mit hydraulischer Schwingungsdämpfung: Standard-Hubgerüst; verlängertes Hubgerüst; Forsthubgerüst

FLÜSSIGKEITEN

  • Gebrauchsfertiges Langzeitkühlmittel mit Frostschutz bis -50� C (-58� F)

SONSTIGE SONDERAUSRÜSTUNG

  • Cat-Schmierautomatik
  • Straßenfahrt-Kotflügel
  • Unterbodenschutzblech, Antriebsstrang
  • Turbovorreiniger
  • Vorreiniger, Müll
  • Scheibenwasch-Plattform
  • Kältepaket: Getriebeölfilterumgehung; Lüfterpumpenumgehung; Kühlwasservorwärmer oder Motorblockheizung; für Ätherstarthilfe vorbereitet

WEITERE OPTIONALE KONFIGURATIONEN

  • Zuschlagstoff-Umschlagmaschine
  • Industrie und Abfallwirtschaft
  • Forstwirtschaft

Vergleichen Sie 962M mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat PAYLOAD für Radlader

    Cat®Payload für Radlader ist ein internes System, das das Wiegen unterwegs ermöglicht und den Fahrern so hilft, ihre Lastziele zu erreichen. Verfolgen Sie die tägliche Produktivität von der Fahrerkabine aus, wobei der schnelle Zugang zu Informationen wie Lkw-Solllasten, Anzahl von Ladungen und Ladetakten, Materialbewegung und täglichen Gesamtzahlen möglich ist.

Cat®Payload für Radlader ist ein internes System, das das Wiegen unterwegs ermöglicht und den Fahrern so hilft, ihre Lastziele zu erreichen. Verfolgen Sie die tägliche Produktivität von der Fahrerkabine aus, wobei der schnelle Zugang zu Informationen wie Lkw-Solllasten, Anzahl von Ladungen und Ladetakten, Materialbewegung und täglichen Gesamtzahlen möglich ist.

Aktuelle Angebote für  962M

Weitere Angebote anzeigen