INDUSTRIE UND ABFALLWIRTSCHAFT
- Entwickelt für Arbeiten in Umladestationen, in Recycling-Depots, auf Schrottplätzen und bei Abbrucharbeiten.
- Werksmontierte Schutzvorrichtungen verlängern die Betriebsdauer; Schutzvorrichtungen für Achsdichtungen, Lenkzylinder, Kurbelgehäuse, Vorderrahmen, Antriebsstrang, Kippzylinder sowie den unteren Bereich der Fahrerkabine und den hinteren Kasten. Das Paket beinhaltet verstärkte Servicezentren, HD-Kabeltritte, Hubzylinderbleche, schmale Frontkotflügel und hintere Kotflügelabweiser aus Stahl.
- Als Werksoptionen erhältlich sind: Vollreifen, hinterer Maschinenschutz, mit Profilgummi eingebaute Fahrerkabinenscheiben, Motorvorreiniger, aktiver und gefilterter Fahrerkabinen-Vorreiniger und Verstelllüfter.
- Separat erhältlich sind Cat-Abfallentsorgungsschaufeln für Laden und Transportieren, Einstampfschaufel mit Klammer, Planierarbeiten und Greifer, wahlweise bestückbar mit Schneidmessern aus Stahl oder Gummi.
FORSTWIRTSCHAFT
- Konstruiert zum effizienten und produktiven Umschlag von Holz und Spänen in Papier-, Pellet- und Sägewerken.
- Der 962M als Forstmaschine besitzt ein Holzlader-Kontergewicht zur Aufrechterhaltung der Stabilität beim Transportieren schwerer Lasten. Durch größere Hub- und Kippzylinder erhöht sich die Tragfähigkeit um 9 % im Vergleich zum Basismodell.
- Als Werksoptionen erhältlich sind: Hydraulik mit 3. Funktion zum Betrieb einer Hochkippschaufel, Schutzvorrichtung für die Frontscheibe, Verstelllüfter, Kühlblöcke für hohe Schmutzbelastung, Motorvorreiniger, Achsölkühler und LED-Premiumbeleuchtungspaket.
- Die Auswahl der separat erhältlichen Anbaugeräte umfasst neben Sortiergreifer, Gabeln für Sägewerk, Rundholz, Holzbeladung sowie Rund- und Schnittholzgabel auch Leichtgut-Hochkippschaufeln und Späneschaufeln.
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
- Konstruiert für korrosive Umgebungen wie Düngemittelfabriken, Unternehmen in der Chemiebranche, Landwirtschaft, Salzwasserhäfen und andere.
- Werkseitiger Schutz aller Maschinenkomponenten, die durch korrosive Materialien beeinträchtigt werden können.
- Die Behandlung beinhaltet: Elektrotauchlackierung der Kühlerblocks, zusätzliche Beschichtung des Haupthydraulikventils, Wärmeschrumpfdichtung auf Hydraulikschläuchen, Anschlusstücken und Elektrokabeln, Schmierung aller Scharniere, Zerust®-Staubschutzgehäuse für elektronische Komponenten, Extra-HD-Drehstromgenerator, Turbinenmotor-Vorreiniger und Lackschutz von Motorraum, Innenfahrwerk und allen nicht lackierten Metallteilen.