INDUSTRIE UND ABFALLWIRTSCHAFT
- Entwickelt für Arbeiten in Umladestationen, in Recycling-Depots, auf Schrottplätzen und bei Abbrucharbeiten.
- Werksmontierte Schutzvorrichtungen verlängern die Betriebsdauer; Schutzvorrichtungen für Achsdichtungen, Lenkzylinder, Kurbelgehäuse, Vorderrahmen, Antriebsstrang, Kippzylinder sowie den unteren Bereich der Fahrerkabine und den hinteren Kasten. Das Paket beinhaltet verstärkte Servicezentren, HD-Kabeltritte, Hubzylinderbleche, schmale Frontkotflügel und hintere Kotflügelabweiser aus Stahl.
- Als Werksoptionen erhältlich sind: Vollreifen, hinterer Maschinenschutz, mit Profilgummi eingebaute Fahrerkabinenscheiben, Motorvorreiniger, aktiver und gefilterter Fahrerkabinen-Vorreiniger und Verstelllüfter.
- Separat erhältlich sind Cat-Abfallentsorgungsschaufeln für Laden und Transportieren, Einstampfschaufel mit Klammer, Planierarbeiten und Greifer, wahlweise bestückbar mit Schneidmessern aus Stahl oder Gummi.
STAHLWERK
- Konstruiert für das raue Umfeld in Stahlwerken und Anwendungen zum Transport von Schlacke.
- Spezielles Paket bietet Hitzeschutz für Hydraulikschläuche sowie elektrische Kabelbäume und Komponenten.
- Schutzvorrichtung für Kippzylinder, Arbeitsscheinwerfer und Unterseite der Maschine.
- Verstärkungen für Schutzbleche, Radhäuser, Servicezentren und Metalldach.
- Heckausstiegsystem bietet Notfalltreppe zum Abstieg von der Rückseite der Maschine.
- Vom Boden aus zugängliche redundante Steuerungen unter anderem für Getriebe, Motor und Feststellbremse bieten eine zusätzliche Sicherheitsebene.
- Die Cat-Schlackeschaufel ist separat erhältlich.
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
- Konstruiert für korrosive Umgebungen wie Düngemittelfabriken, Unternehmen in der Chemiebranche, Landwirtschaft, Salzwasserhäfen und andere.
- Werkseitiger Schutz aller Maschinenkomponenten, die durch korrosive Materialien beeinträchtigt werden können.
- Die Behandlung beinhaltet: Elektrotauchlackierung der Kühlerblocks, zusätzliche Beschichtung des Haupthydraulikventils, Wärmeschrumpfdichtung auf Hydraulikschläuchen, Anschlusstücken und Elektrokabeln, Schmierung aller Scharniere, Zerust®-Staubschutzgehäuse für elektronische Komponenten, Extra-HD-Drehstromgenerator, Turbinenmotor-Vorreiniger und Lackschutz von Motorraum, Innenfahrwerk und allen nicht lackierten Metallteilen.