Radlader 982M Produktivität, Effizienz und Technologie nach den neuesten Maßstäben

Produktspezifikationen für 982M

Motor

Gewicht

Schaufeln und Löffel

Betriebsdaten

Getriebe

Hydrauliksystem

Füllmengen

Schallpegel

Abmessungen – Standard-Hubgerüst

Gewichtsangaben

Schaufelinhalt

Motor – Tier 4 Final/Stufe IV

982M Standardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat C13-Motor erfüllt die Emissionsnormen der Stufe IV
  • Cat-Modul für saubere Emissionen (CEM, Clean Emissions Module) mit DEF-Tank und -Pumpe
  • Kraftstoffentlüftungspumpe (elektrisch)
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Ansaugluft-Vorreiniger
  • Eco-Modus (wählbar)
  • Planeten-Lastschaltgetriebe (4V/4R), automatisch
  • Drehmomentwandler, Sperrkupplung mit Leitrad-Freilauf
  • Getriebeneutralisiereinrichtung, abschaltbar
  • Achsen, offenes Differenzial, vorn und hinten
  • Hochleistungsgetriebe
  • Achsen, Öko-Ablassventile
  • Integralbremssystem (IBS, Integrated Braking System) mit vollhydraulischen gekapselten Ölbadscheibenbremsen
  • Bremsverschleißanzeiger
  • Feststellbremse, Bremsscheibe und Bremssattel
  • Lüfter, Kühler, elektronisch geregelt, hydraulisch betrieben, temperaturgesteuert, bedarfsgesteuert
  • Kühler, hoher Schmutzanfall, 6 Lamellen pro Zoll, 43 °C Kühlleistung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabine mit Druckbelüftung und Schalldämpfung (ROPS, Rollover Protective Structure, Überrollschutz/FOPS, Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)
  • Viskoseauflagen
  • Multifunktionales 18-cm-LCD-Farb-Touchscreen-Display für Bildanzeige der Rückfahrkamera (bei aktivierter Rückwärtsfahrt) und Maschinenstatus, Einstellungen und Zustandsparameter
  • Elektrohydraulische Steuerhebel (Einachshebel), Hub-/Kippkreis
  • Lenkungs-Joystick, elektrohydraulisch, Kraftbedarf nach Fahrgeschwindigkeit
  • Radiovorrüstung (Entertainment) inkl. Antenne, Lautsprecher und Spannungswandler (12 V, 10 A)
  • Klimaanlage, Heizung und Entfroster (automatische Temperaturregelung und Lüftersteuerung)
  • Elektrohydraulische Feststellbremse
  • Getränkehalter (2) und Ablagefach für Mobiltelefon/MP3-Player
  • Sperre der Schaufel-/Arbeitsgerätefunktion
  • Kleiderhaken (2)
  • Fahrerkabinen-Luftfilter
  • Ergonomische Leitern und Handläufe für Fahrerkabinenzugang
  • Warnhorn, elektrisch
  • Fahrerkabinen-Innenleuchten (2)
  • Außenrückspiegel mit integrierten Toter-Winkel-Spiegeln
  • Versiegelte Tastatur mit 16 Tasten an der Säule
  • 3 Steckdosen, 12 V
  • Sitz, Cat Comfort (Stoffbezug), luftgefedert
  • Automatik-Sicherheitsgurt, 51 mm breit, mit Kontrollleuchte
  • Notlenkung
  • Sonnenblende (vorn)
  • Wisch-/Waschanlagen vorn und hinten, Intervallschaltung (Frontscheibenwischer)
  • Schiebefenster (links und rechts)
  • Anschlagpunkte an Fahrerkabine

COMPUTERGESTÜTZTES ÜBERWACHUNGSSYSTEM

  • Mit folgenden Anzeigen: Tachometer/Drehzahlmesser; digitale Ganganzeige; Füllstand der Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid); Temperatur: Motorkühlmittel-, Hydrauliköl- und Getriebeölstand; Kraftstoffstand
  • Mit folgenden Warnanzeigen: Regenerierung; Temperatur: Achsöl, Ansaugkrümmer; Druck: Motoröl, Kraftstoffdruck hoch/niedrig, Hauptlenksystemöl, Betriebsbremsöl; Batteriespannung hoch/niedrig; Motorluftfilterdurchflusswiderstand; Hydraulikölfilterdurchflusswiderstand; Hydraulikölstand niedrig; Feststellbremse; DEF-Stand niedrig; Getriebeölfilterumgehung

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Batterien (2), wartungsfrei, Kälteprüfstrom 1400 A
  • Zündschlüssel; Start-/Stopp-Schalter
  • HD-Anlasser, elektrisch
  • Anlass- und Ladesystem (24 V)
  • Beleuchtungsanlage: Vier Halogen-Arbeitsscheinwerfer (an der Fahrerkabine montiert); zwei Halogen-Fahrscheinwerfer (mit Blinkern); zwei Halogen-Heckscheinwerfer (an der Haube)
  • Rückfahrwarnsignal
  • Drehstromgenerator, 145 A, mit Bürsten
  • Batteriehauptschalter
  • Starthilfeanschluss (ohne Kabel)

CAT CONNECT-TECHNOLOGIEN

  • Link-Technologien: Product Link
  • Detect-Technologien: Rückfahrkamera

HUBGERÜST

  • Hubrahmen, Z-Gestänge, Stahlguss-Querrohr/-Kipphebel
  • Hub-/Kippkreisausschalter, automatisch (in Fahrerkabine einstellbar)

HYDRAULIK

  • Load-Sensing-Hydrauliksystem
  • Load-Sensing-Lenkung
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung (2 V)
  • Fern-Druckmessanschlüsse
  • Cat XT™-Schläuche
  • Cat-Schlaucharmaturen mit O-Ring-Dichtung
  • Hydraulikölkühler (ausschwenkbar)
  • Ölproben-Entnahmeventile

FLÜSSIGKEITEN

  • Gebrauchsfertige Langzeitkühlmittel mit Frostschutz bis -34 °C

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Einteilige kippbare Motorhaube mit Klappen seitlich und hinten
  • Servicezentren (Elektrik und Hydraulik)
  • Scheibenwasch-Plattform
  • Automatische Leerlaufabschaltung
  • Kotflügel, Stahlblech, vorn mit Schmutzfänger und hinten mit Verlängerung
  • Unterbodenschutzblech, Antriebsstrang
  • Öko-Ablassventile für Motor, Getriebe und Hydraulik
  • Für Ätherstarthilfe vorbereitet
  • Kühlersiebgitter
  • Filter: Kraftstoff, Motorluft, Motoröl, Hydrauliköl, Getriebe
  • Werkzeugkasten
  • Vandalismusschutz-Deckelschloss

982M Sonderausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Achsen: Differenziale: begrenzter Schlupf, vorn oder hinten; Achsölkühler
  • Lüfter, Verstelllüfter, automatische und manuelle Steuerung
  • Kühler, niedriger Schmutzanfall, 9 Lamellen pro Zoll, 47 °C Kühlleistung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Tür, Fernbedienung zum Öffnen
  • Abdeckung, Klimaautomatik (aus Metall)
  • Elektrohydraulische Steuerhebel, Einachshebel 3. Funktion
  • Elektrohydraulische Steuerhebel, Joystick für Hebe- und Kippsteuerung – Zusätzliche integrierte Drehregler für die 3. Funktion
  • Frischluftkohlefilter
  • Außenrückspiegel, beheizt mit integrierten Toter-Winkel-Spiegeln
  • Vorreiniger, Klimaautomatik
  • Vorreiniger, Klimaautomatik (RESPA)
  • Radio, AM/FM/CD/USB/MP3 (Bluetooth)
  • CB-Funk, Vorrüstung
  • Fahrersitz mit Luftfederung und Heizung
  • Lenkung, elektrohydraulisches Rad mit FNR-Richtungsauswahl und Gangwählschalter – zusätzlicher FNR-Schalter mit Anbaugeräte-Bedienelementen
  • Dach, aus Metall
  • Sonnenblende (hinten)
  • Fenster, mit Gummipolsterung
  • Fenster, mit Frontschutz
  • Fenster, mit HD-Frontschutz
  • Fenster, mit vollen Schutzvorrichtungen vorn, hinten und an den Seiten

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Vier zusätzliche an der Fahrerkabine montierte Halogen-Arbeitsscheinwerfer oder
  • Zwei weitere zusätzliche HI-LED vorn und zwei zusätzliche an der Fahrerkabine montierte LED-Arbeitsscheinwerfer hinten mit zwei LED-Arbeitsscheinwerfern im Kühlergrill und LED-Blinkern vorn. Umfasst auch den Austausch der vier serienmäßigen, an der Fahrerkabine montierten Halogen-Arbeitsscheinwerfer mit vier LED-Arbeitsscheinwerfern (die Standardausstattung und der einzige verfügbare Fahrscheinwerfer ist der Halogen-Fahrscheinwerfer).
  • Gelbe Warn-/Rundumleuchte
  • Rundumleuchte, Rückwärtsfahrt
  • Externe Sicherheitsgurt-Kontrollleuchte
  • Drehzahlbegrenzer – 20 km/h (nur Europa)

ANLASSER, BATTERIEN UND DREHSTROMGENERATOREN

  • Batterien (4), wartungsfrei, 1400 A Kälteprüfstrom mit 240 V Motorkühlwasservorwärmer

CAT CONNECT-TECHNOLOGIEN

  • Link-Technologien: VIMS™
  • Nutzlast-Technologien: Schaufelfüllautomatik für Zuschlagstoffe; Cat Production Measurement 2.0; Drucker
  • Detect-Technologien: Rückseitige Objekterkennung von Cat
  • Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)

HUBGERÜST

  • Schnellwechslervorrüstung

ARBEITSGERÄTE

  • Schaufeln der Performance-Serie
  • Palettengabel
  • Holzgabeln

HYDRAULIK

  • 3. Funktion mit hydraulischer Schwingungsdämpfung: Standard-Hubgerüst, Holzlader-Hubgerüst

FLÜSSIGKEITEN

  • Gebrauchsfertige Langzeitkühlmittel mit Frostschutz bis -50 °C

SONSTIGE SONDERAUSRÜSTUNG

  • Cat-Schmierautomatik
  • Unterlegkeile
  • Straßenfahrt-Kotflügel
  • Ölschnellwechselanlage (Motor)
  • Schnellbetankungssystem
  • Turbovorreiniger
  • Vorreiniger, Müll

WEITERE OPTIONALE KONFIGURATIONEN

  • Zuschlagstoff-Umschlagmaschine

Vergleichen Sie 982M mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat PAYLOAD für Radlader

    Cat®Payload für Radlader ist ein internes System, das das Wiegen unterwegs ermöglicht und den Fahrern so hilft, ihre Lastziele zu erreichen. Verfolgen Sie die tägliche Produktivität von der Fahrerkabine aus, wobei der schnelle Zugang zu Informationen wie Lkw-Solllasten, Anzahl von Ladungen und Ladetakten, Materialbewegung und täglichen Gesamtzahlen möglich ist.

Cat®Payload für Radlader ist ein internes System, das das Wiegen unterwegs ermöglicht und den Fahrern so hilft, ihre Lastziele zu erreichen. Verfolgen Sie die tägliche Produktivität von der Fahrerkabine aus, wobei der schnelle Zugang zu Informationen wie Lkw-Solllasten, Anzahl von Ladungen und Ladetakten, Materialbewegung und täglichen Gesamtzahlen möglich ist.

Aktuelle Angebote für  982M

Weitere Angebote anzeigen