Mittelgroße Radlader 966M XE

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249
298 HP
222 kW
Einsatzgewicht
51176 lb
23220 kg
Schaufelinhalt
3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 yd.³)
3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 yd.³)

Übersicht

NAHTLOSE LEISTUNG BEI HERVORRAGENDER KRAFTSTOFFEFFIZIENZ

Der Cat®-Radlader 966M XE ist bei der Kraftstoffeffizienz in seiner Klasse führend und verursacht langfristig deutlich geringere Kosten. Diese Maschine erfüllt die Emissionsnormen und ist auf eine verbesserte Kraftstoffeffizienz ohne Abstriche bei der Leistung ausgelegt. Diese verlässliche, robuste und vielseitige Maschine wird Ihren Anforderungen besser gerecht.

Vorteile

Bis zu 35 % Sparsamer im Verbrauch

Die umfassende Systemintegration von stufenlosem Cat-Getriebe, Motorsystem, Hydrauliksystem, Getriebe und Kühlsystem führt zu einer wesentlich höheren Leistung und Kraftstoffeffizienz.

Bis zu 30 % Produktiver

Das stufenlose Getriebe sorgt für ruckelfreies Schalten, eine schnelle Beschleunigung und den Erhalt der Geschwindigkeit auf Steigungen. Die Maschine ist mit einfach befüllbaren Schaufeln und PAYLOAD-System ausgestattet.

Bis zu 15 % Niedrigere Wartungskosten

Dank längerer Serviceintervalle sparen Sie Zeit, Geld und Energie. Die Wartungspunkte sind schnell und einfach zugänglich.

Produktspezifikationen für 966M XE

Nettoleistung – ISO 9249 298 HP 222 kW
Emissionen Tier 4/Stufe IV Tier 4/Stufe IV
Max. Nettoleistung – 1600/min – ISO 9249 298 HP 222 kW
Max. Bruttodrehmoment – 1200/min – SAE J1995 1275 ft·lbf 1728 N·m
Max. Nettoleistung – 1600/min – SAE J1349 – metrisch 302 HP 222 kW
Max. Nettoleistung – 1600/min – ISO 9249 – metrisch 302 HP 222 kW
Max. Nettoleistung – 1600/min – SAE J1349 298 HP 222 kW
Motormodell Cat C9.3 Cat C9.3
Max. Bruttodrehmoment – 1200/min – ISO 14396 1260 ft·lbf 1708 N·m
Max. Nettodrehmoment – 1200/min 1193 ft·lbf 1618 N·m
Hubraum 568 in³ 9.3 l
Anmerkung Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,6 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,6 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen entspricht.
Einsatzgewicht 51176 lb 23220 kg
Anmerkung Gewicht gilt für eine Maschine mit Michelin-Radialreifen 26.5R25 XHA2 L3, vollem Flüssigkeitsstand, Fahrer, Standardkontergewicht, Kaltstart, Straßenkotflügeln, Product Link™, Vorder-/Hinterachse mit manueller Differenzialsperre/offenem Differenzial, Antriebsstrangschutz, Notlenkung, Schalldämpfung und einer 4,2 m³ (5,5 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser. Gewicht gilt für eine Maschine mit Michelin-Radialreifen 26.5R25 XHA2 L3, vollem Flüssigkeitsstand, Fahrer, Standardkontergewicht, Kaltstart, Straßenkotflügeln, Product Link™, Vorder-/Hinterachse mit manueller Differenzialsperre/offenem Differenzial, Antriebsstrangschutz, Notlenkung, Schalldämpfung und einer 4,2 m³ (5,5 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser.
Schaufelinhalt 3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 yd.³) 3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 yd.³)
Kühlsystem 19 gal (US) 71.6 l
Kurbelgehäuse 6.5 gal (US) 24.5 l
Hydrauliktank 33 gal (US) 125 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 15.1 gal (US) 57 l
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten 15.1 gal (US) 57 l
Getriebe 16.6 gal (US) 63 l
Kraftstofftank 79.8 gal (US) 302 l
DEF-Tank 4.4 gal (US) 16.8 l
Drehzahl des Motorlüfters bei 70 % des Maximalwerts – Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO6396:2008)** 67 dB(A) 67 dB(A)
Anmerkung (1) *Abstand 15 m (49,2'), Vorwärtsfahrt im zweiten Gang. *Abstand 15 m (49,2'), Vorwärtsfahrt im zweiten Gang.
Anmerkung (2) ** Für Maschinen in EU-Ländern sowie in Ländern, in denen die EU-Richtlinien gelten. ** Für Maschinen in EU-Ländern sowie in Ländern, in denen die EU-Richtlinien gelten.
Drehzahl des Motorlüfters bei 70% des Maximalwerts – Schallleistungspegel (ISO6395:2008)** 105 LWA*** 105 LWA***
Drehzahl des Motorlüfters bei Maximalwert – Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 67 dB(A) 67 dB(A)
Drehzahl des Motorlüfters bei Maximalwert – Außen-Schalldruckpegel (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)*
Drehzahl des Motorlüfters bei Maximalwert – Außenschallleistungspegel (ISO 6395:2008) 107 dB(A) 107 dB(A)
Anmerkung (3) *** Gemäß EU-Richtlinie "2000/14/EG", geändert durch die Richtlinie "2005/88/EG" *** Gemäß EU-Richtlinie "2000/14/EG", geändert durch die Richtlinie "2005/88/EG"
Vorwärts - 1 4.1 mile/h 6.7 km/h
Vorwärts - 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Vorwärts - 3 13.5 mile/h 22.1 km/h
Vorwärts - 2 7.7 mile/h 12.6 km/h
Rückwärts - 1 4.1 mile/h 6.7 km/h
Rückwärts - 2 7.7 mile/h 12.6 km/h
Rückwärts - 3 17.1 mile/h 28 km/h
Anmerkung Maximale Fahrgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L3) mit einem Rollradius von 826 mm (32,5"). Maximale Fahrgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L3) mit einem Rollradius von 826 mm (32,5").
Statische Kipplast – voller 37°-Wendekreis – mit Reifeneindrückung 32329 lb 14668 kg
Ausbrechkraft 38984 lbf 173 kN
Statische Kipplast – voller 37°-Wendekreis – keine Reifeneindrückung 34873 lb 15822 kg
Anmerkung (2) Gemäß ISO 143971:2007, Abschnitte 1 - 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen. Gemäß ISO 143971:2007, Abschnitte 1 - 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.
Anmerkung (1) Für eine Maschinenkonfiguration wie unter "Gewicht" definiert. Für eine Maschinenkonfiguration wie unter "Gewicht" definiert.
Arbeitshydraulik: max. Betriebsdruck 4496 psi 31 kPa
Arbeitshydraulik – max. Pumpenförderstrom 1600/min 102 gal/min 385 l/min
Arbeitshydraulik-Pumpentyp Verstellkolben Verstellkolben
Hydrauliktaktzeit – Gesamt 10.1 s 10.1 s
Rückkippwinkel – Traghöhe 49 Grad 49 Grad
Rückkippwinkel am Boden 39 Grad 39 Grad
Höhe bis Oberseite ROPS 11.75 ft 3587 mm
Max. Drehpunkthöhe bei komplett angehobener Schaufel 15.75 ft 4793 mm
Mitte Hinterachse bis Knickgelenk 5.83 ft 1775 mm
Höhe – Über Motorhaube 9.25 ft 2818 mm
Radstand 11.67 ft 3550 mm
Bodenfreiheit 1.42 ft 434 mm
Mitte Hinterachse bis Kante Kontergewicht 8.17 ft 2500 mm
Lichte Höhe bis Hubrahmen bei max. Hub 13.58 ft 4140 mm
Höhe – Oberkante Abgasrohr 11.58 ft 3522 mm
Schaufelbolzenhöhe bei Transport 2.58 ft 778 mm
Spurweite 7.33 ft 2230 mm
Gesamtlänge – ohne Schaufel 26.58 ft 8109 mm
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 71 Grad 71 Grad
Mitte Hinterachse bis Kante Kontergewicht 7.17 ft 2180 mm
Spurweite 7.33 ft 2230 mm
Mitte Hinterachse bis Knickgelenk 5.83 ft 1775 mm
Rückkippwinkel – Traghöhe 50 Grad 50 Grad
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 62 Grad 62 Grad
Rückkippwinkel am Boden 42 Grad 42 Grad
Schaufelbolzenhöhe bei Transport 2.08 ft 630 mm
Gesamtlänge – ohne Schaufel 23.92 ft 7289 mm
Höhe – Oberkante Abgasrohr 11.58 ft 3522 mm
Bodenfreiheit 1.42 ft 434 mm
Höhe bis Oberseite ROPS 11.75 ft 3587 mm
Lichte Höhe bis Hubrahmen bei max. Hub 11.92 ft 3643 mm
Max. Drehpunkthöhe bei komplett angehobener Schaufel 13.92 ft 4235 mm
Radstand 11.67 ft 3550 mm
Höhe – Über Motorhaube 9.25 ft 2818 mm
Anmerkung Bei allen Maßangaben handelt es sich um Zirkawerte bei Ausrüstung mit L3 XHA2-Reifen. Bei allen Maßangaben handelt es sich um Zirkawerte bei Ausrüstung mit L3 XHA2-Reifen.
Max. Breite über Reifen 9.83 ft 3009 mm
Anmerkung Bei allen Maßangaben handelt es sich um Zirkawerte bei Ausrüstung mit L3 XHA2-Reifen. Bei allen Maßangaben handelt es sich um Zirkawerte bei Ausrüstung mit L3 XHA2-Reifen.
Max. Breite über Reifen 9.83 ft 3009 mm
Schaufelinhalt 3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 yd.³) 3,20-7,40 m³ (4,19-9,68 yd.³)
Emissionen Tier 4/Stufe IV Tier 4/Stufe IV

966M XE Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat C9.3-Motor erfüllt die Emissionsnormen der Stufe IV
  • Cat-Modul für saubere Emissionen (CEM, Clean Emissions Module) mit DEF-Tank und -Pumpe
  • Kraftstoffentlüftungspumpe (elektrisch)
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Ansaugluft-Vorreiniger
  • Stufenloses Cat-Getriebe
  • Achsen, Vorderachse mit manuell betätigter Differenzialsperre, Hinterachse mit offenem Differenzial
  • Achsen, Öko-Ablassventile
  • Vollhydraulische, geschlossene Nassbremsen mit modulierter Neutralisierung und integrierter Dauerbremsleistung
  • Bremsverschleißanzeiger
  • Feststellbremse, Bremsscheibe und Bremssattel
  • Sperre des rechten Pedals, Felgenzugkraft-Grenzwertregelung und Maschinengeschwindigkeitsbegrenzung in der Fahrerkabine
  • Lüfter, Kühler bedarfsgesteuert

HYDRAULIK

  • Load-Sensing-Hydrauliksystem
  • Load-Sensing-Lenkung
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung (2 V)
  • Fern-Druckmessanschlüsse
  • Schläuche, Cat XT™
  • Cat-Schlaucharmaturen mit O-Ring-Dichtung
  • Hydraulikölkühler (ausschwenkbar)
  • Ölprobenzapfventile

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Batterien (2), wartungsfrei, Kälteprüfstrom 1400 A
  • Zündschlüssel; Start-/Stopp-Schalter
  • HD-Anlasser, elektrisch
  • Anlass- und Ladesystem (24 V)
  • Beleuchtungsanlage: vier Halogen-Arbeitsscheinwerfer (an der Fahrerkabine), zwei Halogen-Straßenfahrscheinwerfer (mit Blinkern), zwei Halogen-Rückscheinwerfer (an der Haube); zwei LED-Positionsleuchten/Stoppleuchten/Blinker hinten
  • Rückfahrwarnsignal
  • Drehstromgenerator, 145 A, mit Bürsten
  • Hauptschalter
  • Notfall-Motorausschalter
  • Starthilfeanschluss (ohne Kabel)
  • Notlenkung
  • Drehzahlbegrenzer, einstellbar

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabine mit Druckbelüftung und Schalldämpfung (ROPS, Rollover Protective Structure, Überrollschutz/FOPS, Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)
  • Viskoseauflagen
  • Multifunktionales 18-cm-Touchscreen-Display mit Farbdisplay für die Rückfahrkamera, Uhr und Maschinenparameter
  • Elektrohydraulische Steuerhebel (Einachshebel), Hub-/Kippfunktion
  • Lenkungs-Joystick, elektrohydraulisch, Kraftbedarf nach Fahrgeschwindigkeit
  • Radiovorrüstung (Entertainment) inkl. Antenne, Lautsprecher und Spannungswandler (12 V, 10 A)
  • Klimaanlage, Heizung und Entfroster (automatische Temperaturregelung und Lüftersteuerung)
  • Elektrohydraulische Feststellbremse
  • Getränkehalter (2) und Ablagefach für Mobiltelefon/MP3-Player
  • Sperre der Schaufel-/Arbeitsgerätefunktion
  • Kleiderhaken (2)
  • Fahrerkabinen-Luftfilter
  • Ergonomische Leitern und Handläufe für Fahrerkabinenzugang
  • Warnhorn, elektrisch
  • Fahrerkabinen-Innenleuchten (2)
  • Außenrückspiegel mit integrierten Toter-Winkel-Spiegeln
  • Versiegelte Tastatur mit 16 Tasten an der Säule
  • 2 Steckdosen, 12 V
  • Sitz, Cat Comfort (Stoffbezug), luftgefedert
  • Automatik-Sicherheitsgurt, 51 mm breit, mit Kontrollleuchte
  • Sonnenblende (vorn)
  • Wisch-/Waschanlagen (Front- und Heckscheiben), Intervallschaltung Frontscheibenwischer
  • Schiebefenster (links und rechts)
  • Anschlagpunkte an Fahrerkabine

COMPUTERGESTÜTZTES ÜBERWACHUNGSSYSTEM

  • Mit folgenden Anzeigen: Tachometer/Drehzahlmesser; digitale Ganganzeige; Füllstand der Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid); Temperatur: Motorkühlmittel, Hydrauliköl und Getriebeölstand; Kraftstoffstand
  • Mit folgenden Warnanzeigen: Regenerierung; Temperatur: Achsöl, Ansaugkrümmer; Druck: Motoröl, Kraftstoffdruck hoch/niedrig, Hauptlenköl, Betriebsbremsöl; Batteriespannung hoch/niedrig; Motorluftfilterdurchflusswiderstand; Hydraulikölfilterdurchflusswiderstand; Hydraulikölstand niedrig; Feststellbremse; DEF-Füllstand niedrig; Getriebeölfilterumgehung

CAT CONNECT-TECHNOLOGIEN

  • Link-Technologien: Product Link
  • Detect-Technologien: Rückfahrkamera

HUBGERÜST

  • Hubgerüst mit Gussquerrohr/-kippsteuerhebel und Z-Kinematik
  • Hub- und Kippkreisausschalter, automatisch

FLÜSSIGKEITEN

  • Gebrauchsfertige Langzeitkühlmittel mit Frostschutz bis -34 °C

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Motorhaube (Kunststoff) mit elektrischer Kippvorrichtung
  • Servicezentren (Elektrik und Hydraulik)
  • Scheibenwasch-Plattform
  • Automatische Leerlaufabschaltung
  • Kotflügel, Stahlblech, vorn mit Schmutzfänger und hinten mit Verlängerung
  • Öko-Ablassventile für Motor, Getriebe und Hydraulik
  • Für Ätherstarthilfe vorbereitet
  • Kühlersiebgitter
  • Filter: Kraftstoff, Motorluft, Motoröl, Hydrauliköl, Getriebe
  • Kraftstoffkühler
  • Schmiernippel
  • Zugvorrichtung mit Bolzen
  • Vorreiniger, Regenklappe
  • Schaugläser: Füllstände von Motorkühlmittel, Hydrauliköl und Getriebeöl
  • Werkzeugkasten
  • Vandalismusschutz-Deckelschloss

966M XE Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

ANTRIEBSSTRANG

  • Achsen – automatische Differenzialsperren vorn/hinten; Achsölkühler; Dichtungen für Extremtemperaturen; Dichtungsschutzvorrichtungen
  • Lüfter, Verstelllüfter, automatische und manuelle Steuerung
  • Kühler, hoher Schmutzanfall mit größerem Lamellenabstand

HYDRAULIK

  • 3. Funktion mit hydraulischer Schwingungsdämpfung
  • 4. Funktion mit hydraulischer Schwingungsdämpfung

ELEKTRIK UND BELEUCHTUNG

  • Vier zusätzliche an der Fahrerkabine montierte Halogen-Arbeitsscheinwerfer oder
  • Zwei weitere zusätzliche HI-LED vorn und zwei zusätzliche an der Fahrerkabine montierte LED-Arbeitsscheinwerfer hinten, zwei LED-Arbeitsscheinwerfer im Kühlergrill und LED-Blinker vorn, Austausch der vier serienmäßigen, an der Fahrerkabine montierten Halogen-Arbeitsscheinwerfer mit vier LED-Arbeitsscheinwerfern, LED-Arbeitsscheinwerfer
  • Drehzahlbegrenzer – 20 km/h
  • Externe Sicherheitsgurt-Kontrollleuchte
  • Rundumleuchte, Rückwärtsfahrt

ARBEITSUMGEBUNG

  • Tür, Fernbedienung zum Öffnen
  • Abdeckung, Klimaautomatik (aus Metall)
  • Elektrohydraulische Steuerhebel, Einachshebel 3. Funktion – Zusätzlicher Drehregler für 4. Funktion
  • Elektrohydraulische Steuerhebel, Joystick für Hebe- und Kippsteuerung – Zusätzliche integrierte Drehregler für die 3. und 4. Funktion
  • Frischluftkohlefilter
  • Außenrückspiegel, beheizt mit integrierten Toter-Winkel-Spiegeln
  • Vorreiniger, Klimaautomatik
  • Vorreiniger, Klimaautomatik (RESPA)
  • Radio, AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth™
  • Fahrersitz mit Luftfederung und Heizung
  • 4-Punkt-Sicherheitsgurt mit Anzeige
  • Sitz, Deluxe mit Ledereinsätzen und Kopfstütze, beheizt und belüftet, luftgedämpft, einstellbare Lendenstütze
  • Dach, aus Metall
  • Sonnenblende (hinten)
  • Fenster, mit Gummipolsterung
  • Fenster, mit Frontschutz
  • Fenster, mit HD-Frontschutz
  • Fenster, mit vollen Schutzvorrichtungen vorn, hinten und an den Seiten
  • Cat-Sitzbezug, abnehmbar

CAT CONNECT-TECHNOLOGIEN

  • Link-Technologien: VIMS™
  • Payload-Technologien: Cat Production Measurement 2.0 (CPM); Drucker, Cat Production Measurement; Schaufelfüllautomatik
  • Abonnement Produktivitätssteuerung
  • Detect-Technologien: rückseitige Cat-Objekterkennung
  • Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)

HUBGERÜST

  • Verlängertes Hubgerüst
  • Forstwirtschaft
  • Schnellwechslervorrüstung

FLÜSSIGKEITEN

  • Gebrauchsfertige Langzeitkühlmittel mit Frostschutz bis -50 °C
  • Biologisch abbaubares Öl, Cat HYDO™

ANLASSER, BATTERIEN UND DREHSTROMGENERATOREN

  • Kaltstart – 240 V

ARBEITSGERÄTE

  • Schaufeln der Performance-Serie
  • Fusion-Schnellwechsler
  • Palettengabel
  • Holzgabeln

SONSTIGE SONDERAUSRÜSTUNG

  • Cat-Schmierautomatik
  • Straßenfahrt-Kotflügel
  • Unterbodenschutzblech, Antriebsstrang
  • Schutzvorrichtung, hinterer Kühlergrill
  • Ölschnellwechselanlage (Motor)
  • Turbovorreiniger
  • Vorreiniger, Müll
  • Raduhren

OPTIONALE ANWENDUNGSSPEZIFISCHE KONFIGURATIONEN

  • Zuschlagstoff-Umschlagmaschine
  • Industrie und Abfallwirtschaft
  • Forstwirtschaft
  • Korrosionsbeständigkeit

Vergleichen Sie 966M XE mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 966M XE zu entdecken.

Tour für 966M XE starten
close

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Rückwärtige Objekterkennung für Radlader

    Die rückwärtige Objekterkennung für Radlader ist ein zweiteiliges System für eine verbesserte Totwinkelkontrolle. Ein Radar warnt optisch und akustisch, wenn ein Objekt in den Sicherheitsbereich gelangt. Mithilfe der Kamera kann sich der Fahrer beim Rückwärtsfahren ein Bild vom Bereich hinter der Maschine machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die rückwärtige Objekterkennung für Radlader ist ein zweiteiliges System für eine verbesserte Totwinkelkontrolle. Ein Radar warnt optisch und akustisch, wenn ein Objekt in den Sicherheitsbereich gelangt. Mithilfe der Kamera kann sich der Fahrer beim Rückwärtsfahren ein Bild vom Bereich hinter der Maschine machen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • API gemäß ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

  • Cat-App

    Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat VisionLink

    Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

Mehr über die Technologie erfahren

Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

Mehr über die Technologie erfahren

My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat PAYLOAD für Radlader

    Cat Payload für Radlader ist ein internes System, das das Wiegen unterwegs ermöglicht und den Fahrern so hilft, ihre Lastziele zu erreichen. Verfolgen Sie die tägliche Produktivität von der Fahrerkabine aus: schneller Zugang zu Informationen wie Lkw-Solllasten, Anzahl von Ladungen und Ladespielen, Materialbewegung und tägliche Gesamtzahlen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Payload für Radlader ist ein internes System, das das Wiegen unterwegs ermöglicht und den Fahrern so hilft, ihre Lastziele zu erreichen. Verfolgen Sie die tägliche Produktivität von der Fahrerkabine aus: schneller Zugang zu Informationen wie Lkw-Solllasten, Anzahl von Ladungen und Ladespielen, Materialbewegung und tägliche Gesamtzahlen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.

Mehr über die Technologie erfahren