Motor
Nettoleistung – ISO 9249 | 311.0 PS 232.0 kW |
Max. Nettoleistung – 1600/min – SAE J1349 – metrisch | 315.0 PS 232.0 kW |
Hubraum | 568.0 in³ 9.3 l |
Max. Nettoleistung – 1600/min – SAE J1349 | 311.0 PS 232.0 kW |
Motortyp | Cat C9.3 Cat C9.3 |
Max. Bruttodrehmoment – 1200/min – SAE J1995 | 1275.0 ft·lbf 1728.0 N·m |
Max. Nettoleistung – 1600/min – ISO 9249 | 311.0 PS 232.0 kW |
Max. Bruttodrehmoment – 1200/min – ISO 14396 | 1260.0 ft·lbf 1708.0 N·m |
Max. Nettoleistung – 1600/min – ISO 9249 – metrisch | 315.0 PS 232.0 kW |
Max. Nettodrehmoment – 1200/min | 1193.0 ft·lbf 1618.0 N·m |
Anmerkung | Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A („Global Warming“-Potenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,6 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen entspricht. Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A („Global Warming“-Potenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,6 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen entspricht. |