982 XE

Mittelgroße Radlader 982 XE

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung bei 1700/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011
404 HP
301 kW
Einsatzgewicht
78264 lb
35510 kg
Schaufeln
4,8-17,2 m³ 6,25-22,5 yd³
4,8-17,2 m³ 6,25-22,5 yd³

Übersicht

Premium-Leistung und überlegene Effizienz

Der Cat®-Radlader 982 XE bietet verbesserte Kraftstoffeffizienz, überlegene Leistung mit einfach zu handhabenden serienmäßigen Technologien zur Steigerung der Fahrereffizienz sowie niedrigere Wartungskosten. Diese Maschine ist zur Einhaltung der jeweiligen Emissionsnormen ohne Betriebsunterbrechung ausgelegt. Durch die Verbesserungen bei Leistung, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Vielseitigkeit wird die Maschine Ihren Anforderungen noch besser gerecht.

Vorteile

Bis zu 25% Niedrigere Wartungskosten

Mit verlängerten und synchronisierten Wartungsintervallen schaffen Sie im Vergleich zum Vorgängermodell mehr Arbeit bei geringeren Kosten.

Intelligente Maschine für effizienten Betrieb

Mit der umfassendsten Auswahl an Technologien und neuen Fahrerassistenzfunktionen steigern Sie Ihre Produktivität.

Bis zu 35% Bessere Kraftstoffeffizienz

Das stufenlose Cat-Getriebe sorgt für ruckelfreies Schalten, eine schnelle Beschleunigung und den Erhalt der Geschwindigkeit auf Steigungen. Die umfassende Systemintegration von Getriebe, Motorsystem, Hydrauliksystem und Kühlsystem leistet einen maßgeblichen Beitrag zur hohen Leistung und Kraftstoffeffizienz.

Produktspezifikationen für 982 XE

Nettoleistung bei 1700/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 404 HP 301 kW
Motormodell Cat C13 Cat C13
Anmerkung (1) Der Cat-Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Korea Stufe V und Japan 2014. Der Cat-Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Korea Stufe V und Japan 2014.
Anmerkung (2) Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung. Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung.
Motorleistung bei 1700/min – ISO 14396:2002 432 HP 322 kW
Bruttodrehmoment bei 1200/min – SAE J1995:2014 1636 lb/ft 2218 N·m
Bruttoleistung bei 1700/min – SAE J1995:2014 436 HP 325 kW
Nettodrehmoment bei 1100/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 lb/ft 2054 N·m
Hubraum 12,5 l 12,5 l
Motordrehmoment bei 1200/min –ISO 14396:2002 1620 lb/ft 2197 N·m
Anmerkung (3) Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die "Betriebsflüssigkeitsempfehlungen für Caterpillar-Maschinen" (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel. Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die "Betriebsflüssigkeitsempfehlungen für Caterpillar-Maschinen" (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel.
Einsatzgewicht 78264 lb 35510 kg
Anmerkung Gewicht gilt für eine Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4, maximalem Flüssigkeitsstand, Fahrer, Standardkontergewicht, Kaltstart, Straßenkotflügeln, Product Link, Achsen mit offenem Differenzial, Notlenkung, Schalldämpfung und einer 6,1 m³ (8,0 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser. Gewicht gilt für eine Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4, maximalem Flüssigkeitsstand, Fahrer, Standardkontergewicht, Kaltstart, Straßenkotflügeln, Product Link, Achsen mit offenem Differenzial, Notlenkung, Schalldämpfung und einer 6,1 m³ (8,0 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser.
Vorwärts – 1 3.9 mile/h 6.2 km/h
Vorwärts – 2 7.3 mile/h 11.8 km/h
Vorwärts – 3 13 mile/h 20.9 km/h
Vorwärts – 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Anmerkung Höchstgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L4) mit einem Rollradius von 914 mm (36"). Höchstgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L4) mit einem Rollradius von 914 mm (36").
Rückwärts – 1 4.4 mile/h 7.1 km/h
Rückwärts – 2 8.4 mile/h 13.5 km/h
Rückwärts – 3 17.4 mile/h 28 km/h
Anmerkung (1) * Für Maschinen in EU-Ländern sowie in Ländern, in denen die EU-Richtlinien gelten. * Für Maschinen in EU-Ländern sowie in Ländern, in denen die EU-Richtlinien gelten.
Anmerkung (2) Gemäß EU-Richtlinie "2000/14/EG", geändert durch die Richtlinie "2005/88/EG". Gemäß EU-Richtlinie "2000/14/EG", geändert durch die Richtlinie "2005/88/EG".
Drehzahl des Motorlüfters bei 70 % des Maximalwerts – Außenschallleistungspegel* 107 107
Drehzahl des Motorlüfters bei 70 % des Maximalwerts – Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Bei maximaler Drehzahl des Motorlüfters – Außenschallleistungspegel (ISO 6395:2008) 110 dB(A) 110 dB(A)
Bei maximaler Drehzahl des Motorlüfters – Außen-Schalldruckpegel (SAE J88:2013) 75 75
Bei maximaler Drehzahl des Motorlüfters – Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,9 kg (4,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,717 Tonnen (2,995 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,9 kg (4,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,717 Tonnen (2,995 US-Tonnen) entspricht.
Ausbrechkraft 59060 lbf 262 kN
Anmerkung (1) Für eine Maschinenkonfiguration wie unter "Gewicht" definiert. Für eine Maschinenkonfiguration wie unter "Gewicht" definiert.
Anmerkung (2) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 - 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen. Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 - 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.
Statische Kipplast – voller 40°-Wendekreis – keine Reifeneindrückung 22418 kg 49410 lb
Statische Kipplast – voller 40°-Wendekreis – mit Reifeneindrückung 46526 lb 21110 kg
Kühlsystem 13.7 Gall. (US) 52 l
Kurbelgehäuse 9.8 Gall. (US) 37 l
DEF-Tank 5.5 Gall. (US) 21 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 24.3 Gall. (US) 92 l
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten 24.3 Gall. (US) 92 l
Kraftstofftank 112.5 Gall. (US) 426 l
Hydrauliktank 40.4 Gall. (US) 153 l
Getriebe 20.3 Gall. (US) 77 l
Arbeitshydraulik: max. Betriebsdruck 4975 psi 34300 kPa
Arbeitshydraulik – max. Pumpenförderstrom 2250/min 119 gal/min 449 l/min
Hydrauliktaktzeit – Gesamt 10,1 Sekunden 10,1 Sekunden
Anmerkung Alle Maße sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 6,1 m3 (8,0 yd3) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4. Alle Maße sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 6,1 m3 (8,0 yd3) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 875/65R29 VLTS L4.
Mitte Hinterachse bis Kante Kontergewicht 9.4 ft 2843 mm
Mitte Hinterachse bis Knickgelenk 6.3 ft 1900 mm
Bodenfreiheit 1.4 ft 428 mm
Höhe – Oberkante Abgasrohr 12.4 ft 3736 mm
Höhe – Über Motorhaube 10 ft 3036 mm
Höhe bis Oberseite ROPS 12.6 ft 3801 mm
Schaufelbolzenhöhe bei Transport 2.11 ft 896 mm
Max. Drehpunkthöhe bei komplett angehobener Schaufel 16.1 ft 5150 mm
Lichte Höhe bis Hubrahmen bei max. Hub 13.4 ft 4069 mm
Gesamtlänge – ohne Schaufel 29.11 ft 9104 mm
Spurweite 8.4 ft 2540 mm
Radstand 12.6 ft 3800 mm
Breite über Reifen (beladen) 11.5 ft 3471 mm
Mitte Hinterachse bis Kante Kontergewicht 8.95 ft 2729 mm
Mitte Hinterachse bis Knickgelenk 6.3 ft 1900 mm
Bodenfreiheit 428 mm 1.4 ft
Höhe – Oberkante Abgasrohr 3736 mm 12.4 ft
Höhe – Über Motorhaube 3036 mm 10 ft
Höhe bis Oberseite ROPS 3801 mm 12.6 ft
Schaufelbolzenhöhe bei Transport 2.7 ft 791 mm
Max. Drehpunkthöhe bei komplett angehobener Schaufel 4741 mm 15.6 ft
Lichte Höhe bis Hubrahmen bei max. Hub 3902 mm 12.9 ft
Gesamtlänge – ohne Schaufel 8597 mm 28.3 ft
Spurweite 8.4 ft 2540 mm
Radstand 3800 mm 12.6 ft
Breite über Reifen (beladen) 11.5 ft 3471 mm
Schaufeln 4,8-17,2 m³ 6,25-22,5 yd³ 4,8-17,2 m³ 6,25-22,5 yd³

982 XE Standardausrüstung

Arbeitsumgebung

  • Fahrerkabine, druckbelüftet, schallgedämmt
  • Feststellbremse, Arbeitshydraulik-Steuerhebel, elektrohydraulisch
  • Lenkung, Joystick
  • Sitz, Veloursleder/Stoff, Luftfederung, beheizt
  • Touchscreen-Display
  • Sicht: Spiegel, Rückfahrkamera
  • Beheizbare Spiegel
  • Klimaanlage, Heizung, Entfroster (automatische Temperaturregelung, Lüftersteuerung)
  • Sonnenblende, vorn, einfahrbar
  • Sonnenblende, hinten, einfahrbar
  • Plattform zur Scheibenreinigung, vorn
  • Fenster, vorn, abgerundetes Sicherheitsverbundglas

ON-BOARD-TECHNOLOGIEN

  • Cat Payload-Waage
  • AutoDig mit Auto Set Tires
  • Fahrerkennung und Maschinensicherheit
  • Anwendungsprofile
  • Arbeitshilfen
  • Hilfe zu Bedienelementen und elektronisches Online-Wartungshandbuch

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat C13-Motor
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoff-Wasserabscheider und Sekundär-Kraftstofffilter
  • Motor, Luftvorreiniger
  • Achsen, offene Differenziale
  • Achsen, Öko-Ablassventile
  • Getriebe, stufenlos
  • Felgenzugkraftsteuerung
  • Drehzahlautomatik-Modus
  • Betriebsbremsen, hydraulisch, vollständig gekapselte Ölbadscheibe, Verschleißanzeigen
  • Berganfahrhilfe und Halten der Geschwindigkeit an Steigungen
  • Feststellbremse, Sattel auf Vorderachsen, federbetätigt, durch Druck gelöst

HYDRAULIK

  • Arbeitshydraulik, Load Sensing mit Kolbenverstellpumpe
  • Lenksystem, Load Sensing mit eigener Kolbenverstellpumpe
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung, zwei Druckspeicher
  • Ölprobenzapfventile, Cat XT™-Schläuche

ELEKTRIK

  • Anlass- und Batterieladesystem, 24 V
  • HD-Anlasser, elektrisch
  • Leuchten: Halogen, 4 Arbeitsscheinwerfer, 2 Rückfahrleuchten
  • Beleuchtung: Fahrscheinwerfer und Fahrtrichtungsanzeiger

ÜBERWACHUNGSSYSTEM

  • Vordere Instrumententafel mit Analoginstrumenten, LCD-Display und Warnleuchten
  • Primärer Touchscreen-Monitor (Cat Payload, vier Bildschirme, Maschineneinstellungen und Meldungen)

HUBGERÜST

  • Standard-Hubgerüst, Z-Kinematik
  • Ausschalter: Hub- und Kipp-

982 XE Sonderausrüstung

Arbeitsumgebung

  • Tür, Fernbedienung zum Öffnen
  • Entertainment/Radio (FM, AM, USB, BT)
  • Entertainment/Radio (DAB+)
  • CB-Funk (Vorrüstung)
  • Fahrersitz mit Luftfederung und Leder-/Stoffbezug, beheizt und gekühlt
  • 360˚-Sichtsystem
  • Cat Detect-Radarsystem hinten
  • Separater Rückfahrbildschirm
  • Fenster, vorn, HD oder Vollschutz

ON-BOARD-TECHNOLOGIEN

  • Cat Advanced Payload
  • Cat-Nutzlastdrucker

ANTRIEBSSTRANG

  • Turbine, Luftvorreiniger
  • Kühler, hoher Schmutzanfall
  • Kühlerlüfter, umkehrbar
  • Achsen, Selbstsperrdifferenzial(e)
  • Achsen, AOC-Vorrüstung, extrem temperaturbeständige Dichtungen
  • Achsen, Ölkühler

HYDRAULIK

  • 3. Zusatzfunktion mit hydraulischer Schwingungsdämpfung
  • Schnellwechslerschalter

ELEKTRIK

  • Kaltstart, 120 V oder 240 V
  • Leuchten: LED
  • Rundumleuchte

ÜBERWACHUNGSSYSTEM

  • Stroboskoplampen für Rückwärtsfahrt

HUBGERÜST

  • Verlängertes Hubgerüst, Z-Kinematik

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Cat-Schmierautomatik
  • Kotflügel, Verlängerungen oder Straßenfahrten
  • Schutzvorrichtungen: Antriebsstrang, Kurbelgehäuse, Fahrerkabine, Zylinder, hinten
  • Biologisch abbaubares Hydrauliköl
  • Schnellölwechselsystem
  • Schnellbetankung
  • Werkzeugkasten
  • Unterlegkeile
  • Notlenkungssystem, elektrisch

SPEZIELLE KONFIGURATIONEN

  • Zuschlagstoff-Umschlagmaschine
  • Abfallwirtschaft und Industrie
  • Forstwirtschaft, Holzlader

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Rückwärtige Objekterkennung für Radlader

    Die rückwärtige Objekterkennung für Radlader ist ein zweiteiliges System für eine verbesserte Totwinkelkontrolle. Ein Radar warnt optisch und akustisch, wenn ein Objekt in den Sicherheitsbereich gelangt. Mithilfe der Kamera kann sich der Fahrer beim Rückwärtsfahren ein Bild vom Bereich hinter der Maschine machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die rückwärtige Objekterkennung für Radlader ist ein zweiteiliges System für eine verbesserte Totwinkelkontrolle. Ein Radar warnt optisch und akustisch, wenn ein Objekt in den Sicherheitsbereich gelangt. Mithilfe der Kamera kann sich der Fahrer beim Rückwärtsfahren ein Bild vom Bereich hinter der Maschine machen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Payload für Radlader der nächsten Generation

    Cat®-Payload-Technologien ermöglichen das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat®-Payload-Technologien ermöglichen das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 982 XE mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 982 XE zu entdecken.

Tour für 982 XE starten
close

Aktuelle Angebote für  982 XE

Weitere Angebote anzeigen