966

Mittelgroße Radlader 966

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motorleistung bei 1600/min – ISO 14396:2002
321 HP
239 kW
Einsatzgewicht
51124 lb
23196 kg
Schaufeln
2,8-11,9 m³ 3,75-15,5 yd³
2,8-11,9 m³ 3,75-15,5 yd³

Übersicht

Premium-Leistung mit serienmäßiger Technologie für den effizienten Betrieb

Der Cat®-Radlader 966 bietet Premium-Leistung mit einfach zu handhabenden serienmäßigen Technologien zur Steigerung der Fahrereffizienz und der Produktivität. Längere Serviceintervalle führen zu geringeren Wartungskosten. Durch die Verbesserungen bei Leistung, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Vielseitigkeit wird die Maschine Ihren Anforderungen noch besser gerecht.

Vorteile

Bis zu 20% Niedrigere Wartungskosten

Diese Maschine zeichnet sich nicht nur durch verlängerte und synchronisierte Wartungsintervalle aus, sondern bietet durch die Möglichkeit zur Aufarbeitung eine längere Nutzungsdauer sowie eine größere Produktionsleistung bei niedrigeren Kosten im Vergleich zu vorherigen Cat-Modellen.

Intelligente Maschine für effizienten Betrieb

Mit der umfassendsten Auswahl an Technologien und neuen Fahrerassistenzfunktionen steigern Sie Ihre Produktivität.

Bis zu 10% Höhere Produktivität

Erledigen Sie mehr dank durchgängig hoher Schaufelfüllfaktoren für eine höhere Produktivität.

Produktspezifikationen für 966

Motorleistung bei 1600/min – ISO 14396:2002 321 HP 239 kW
Bruttoleistung bei 1600/min – SAE J1995:2014 325 HP 242 kW
Motormodell Cat C9.3B Cat C9.3B
Nettoleistung bei 1600/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 303 HP 226 kW
Anmerkung (1) Der Cat-Motor erfüllt die Abgasnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Stufe 5 (Korea), Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge (China) und Japan 2014. Der Cat-Motor erfüllt die Abgasnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Stufe 5 (Korea), Stufe IV für Nichtstraßenfahrzeuge (China) und Japan 2014.
Anmerkung (2) Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung. Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung.
Nettodrehmoment bei 1200/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1255 ft-lb 1702 N·m
Motordrehmoment bei 1200/min –ISO 14396:2002 1313 lb/ft 1781 N·m
Bruttodrehmoment bei 1200/min – SAE J1995:2014 1327 lb/ft 1799 N·m
Anmerkung (3) Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die "Betriebsflüssigkeitsempfehlungen für Caterpillar-Maschinen" (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel. Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die "Betriebsflüssigkeitsempfehlungen für Caterpillar-Maschinen" (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Ausstattung zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel.
Hubraum 9.3l 9.3l
Einsatzgewicht 51124 lb 23196 kg
Anmerkung Gewicht gilt für eine Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 29.5R25 VSNT L4, maximalem Flüssigkeitsstand, Fahrer, Standardkontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstart, Straßenkotflügeln, Product Link, Achsen mit offenem Differenzial (vorn/hinten), Notlenkung, Schalldämpfung und einer 5,4 m³ (7,1 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser. Gewicht gilt für eine Maschine mit Bridgestone-Radialreifen 29.5R25 VSNT L4, maximalem Flüssigkeitsstand, Fahrer, Standardkontergewicht, hydraulischer Schwingungsdämpfung, Kaltstart, Straßenkotflügeln, Product Link, Achsen mit offenem Differenzial (vorn/hinten), Notlenkung, Schalldämpfung und einer 5,4 m³ (7,1 yd³) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser.
Vorwärts – 1 4.2 mile/h 6.7 km/h
Vorwärts – 2 8.4 mile/h 13.5 km/h
Vorwärts – 3 15 mile/h 24.2 km/h
Vorwärts – 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Anmerkung Höchstgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L3) mit einem Rollradius von 849 mm (33"). Höchstgeschwindigkeit der Standardmaschine mit leerer Schaufel und Standardreifen (L3) mit einem Rollradius von 849 mm (33").
Rückwärts – 1 4.5 mile/h 7.3 km/h
Rückwärts – 2 9.2 mile/h 14.8 km/h
Rückwärts – 3 16.5 mile/h 26.6 km/h
Rückwärts – 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Anmerkung (1) ** Für Maschinen in Ländern der Europäischen Union sowie in Ländern, in denen die EU-Richtlinien gelten. ** Für Maschinen in Ländern der Europäischen Union sowie in Ländern, in denen die EU-Richtlinien gelten.
Anmerkung (2) *** Gemäß EU-Richtlinie "2000/14/EG", geändert durch die Richtlinie "2005/88/EG" *** Gemäß EU-Richtlinie "2000/14/EG", geändert durch die Richtlinie "2005/88/EG"
Drehzahl des Motorlüfters bei 70 % des Maximalwerts – Außenschallleistungspegel* 108 108
Drehzahl des Motorlüfters bei 70 % des Maximalwerts – Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Bei maximaler Drehzahl des Motorlüfters – Außenschallleistungspegel (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Bei maximaler Drehzahl des Motorlüfters – Außen-Schalldruckpegel (SAE J88:2013) 76 76
Bei maximaler Drehzahl des Motorlüfters – Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Drehzahl des Motorlüfters bei Maximalwert – Anmerkung Abstand 15m (49,2'), Vorwärtsfahrt im zweiten Gang. Abstand 15m (49,2'), Vorwärtsfahrt im zweiten Gang.
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,6 kg (3,5 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen (2,522 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,6 kg (3,5 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen (2,522 US-Tonnen) entspricht.
Ausbrechkraft 38999 lb 174 kN
Anmerkung (1) Für eine Maschinenkonfiguration wie unter "Gewicht" definiert. Für eine Maschinenkonfiguration wie unter "Gewicht" definiert.
Anmerkung (2) Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 - 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen. Gemäß ISO 14397-1:2007, Abschnitte 1 - 6, wonach Prüfergebnisse höchstens 2 % von Berechnungen abweichen dürfen.
Statische Kipplast – voller 40°-Wendekreis – keine Reifeneindrückung 15981 kg 35244 lb
Statische Kipplast – voller 40°-Wendekreis – mit Reifeneindrückung 32727 lb 14849 kg
Kühlsystem 17.4 Gall. (US) 66 l
Kurbelgehäuse 6.1 Gall. (US) 23 l
DEF-Tank 6.9 Gall. (US) 26 l
Differenzial – Seitenantriebe – Vorn 15.1 Gall. (US) 57 l
Differenzial – Seitenantriebe – Hinten 15.1 Gall. (US) 57 l
Kraftstofftank 80.1 Gall. (US) 303 l
Hydrauliktank 30.1 Gall. (US) 114 l
Getriebe 15.5 Gall. (US) 58.5 l
Arbeitshydraulik: max. Betriebsdruck 4496 psi 31000 kPa
Arbeitshydraulik – max. Pumpenförderstrom 2250/min 99 gal/min 373 l/min
Hydrauliktaktzeit – Gesamt 10,1 Sekunden 10,1 Sekunden
Anmerkung Alle Maße sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 5,4 m3 (7,1 yd3) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 29.5R25 VSNT L4. Alle Maße sind ungefähre Angaben und beziehen sich auf eine Maschinenausstattung mit einer 5,4 m3 (7,1 yd3) großen Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Bridgestone-Radialreifen 29.5R25 VSNT L4.
Mitte Hinterachse bis Kante Kontergewicht 8.1 ft 2458 mm
Mitte Hinterachse bis Knickgelenk 5.1 ft 1775 mm
Bodenfreiheit 1.4 ft 424 mm
Höhe – Oberkante Abgasrohr 11.8 ft 3531 mm
Höhe – Über Motorhaube 9.5 ft 2850 mm
Höhe bis Oberseite ROPS 11.1 ft 3593 mm
Schaufelbolzenhöhe bei Transport 2.6 ft 782 mm
Max. Drehpunkthöhe bei komplett angehobener Schaufel 15.9 ft 4804 mm
Lichte Höhe bis Hubrahmen bei max. Hub 13.8 ft 4183 mm
Gesamtlänge – ohne Schaufel 26.6 ft 8069 mm
Spurweite 7.3 ft 2230 mm
Radstand 11.8 ft 3550 mm
Rückkippwinkel – Traghöhe 49Grad 49Grad
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 71Grad 71Grad
Breite über Reifen (beladen) 9.11 ft 3012 mm
Rückkippwinkel am Boden 37Grad 37Grad
Mitte Hinterachse bis Kante Kontergewicht 7.7 ft 2290 mm
Mitte Hinterachse bis Knickgelenk 5.1 ft 1775 mm
Bodenfreiheit 424 mm 1.4 ft
Höhe – Oberkante Abgasrohr 3531 mm 11.8 ft
Höhe – Über Motorhaube 2850 mm 9.5 ft
Höhe bis Oberseite ROPS 3593 mm 11.1 ft
Schaufelbolzenhöhe bei Transport 2 ft 635 mm
Max. Drehpunkthöhe bei komplett angehobener Schaufel 4245 mm 13.11 ft
Lichte Höhe bis Hubrahmen bei max. Hub 3687 mm 12.1 ft
Gesamtlänge – ohne Schaufel 7399 mm 24.4 ft
Spurweite 7.3 ft 2230 mm
Radstand 3550 mm 11.8 ft
Rückkippwinkel – Traghöhe 50 Grad 50 Grad
Breite über Reifen (beladen) 9.11 ft 3012 mm
Rückkippwinkel – max. Hubhöhe 62Grad 62Grad
Rückkippwinkel am Boden 39Grad 39Grad
Schaufeln 2,8-11,9 m³ 3,75-15,5 yd³ 2,8-11,9 m³ 3,75-15,5 yd³

966 Standardausrüstung

Arbeitsumgebung

  • Fahrerkabine, druckbelüftet, schallgedämmt
  • Feststellbremse, Arbeitshydraulik-Steuerhebel, elektrohydraulisch
  • Lenkung, Joystick
  • Fahrersitz, Stoffbezug, Luftfederung
  • Touchscreen-Display
  • Sicht: Spiegel, Rückfahrkamera
  • Klimaanlage, Heizung, Entfroster (automatische Temperaturregelung, Lüftersteuerung)
  • Sonnenblende, vorn, einfahrbar
  • Sonnenblende, hinten, einfahrbar
  • Plattform zur Scheibenreinigung, vorn
  • Scheibe, vorn, Verbundglas

ON-BOARD-TECHNOLOGIEN

  • Cat Payload-Waage
  • AutoDig mit Auto Set Tires
  • Fahrerkennung und Maschinensicherheit
  • Anwendungsprofile
  • Arbeitshilfen
  • Hilfe zu Bedienelementen und elektronisches Online-Wartungshandbuch

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Motor C9.3B
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoff-Wasserabscheider und Sekundär-Kraftstofffilter
  • Motor, Luftvorreiniger
  • Achsen, Differenzialsperre vorn
  • Planeten-Lastschaltgetriebe, automatisch
  • Drehmomentwandler mit Überbrückung
  • Betriebsbremsen, hydraulisch, vollständig gekapselte Ölbadscheibe, Verschleißanzeigen
  • Integriertes Bremssystem (IBS)
  • Feststellbremse, Sattel auf Vorderachsen, federbetätigt, durch Druck gelöst

HYDRAULIK

  • Arbeitshydraulik, Load Sensing mit Kolbenverstellpumpe
  • Lenksystem, Load Sensing mit eigener Kolbenverstellpumpe
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung, zwei Druckspeicher
  • Ölprobenzapfventile, Cat XT™-Schläuche

ELEKTRIK

  • Anlass- und Batterieladesystem, 24 V
  • HD-Anlasser, elektrisch
  • Leuchten: Halogen, 4 Arbeitsscheinwerfer, 2 Fahrscheinwerfer vorne mit Fahrtrichtungsanzeiger, 2 Rückfahrleuchten

ÜBERWACHUNGSSYSTEM

  • Vordere Instrumententafel mit Analoginstrumenten, LCD-Display und Warnleuchten
  • Primärer Touchscreen-Monitor (Cat Payload, vier Bildschirme, Maschineneinstellungen und Meldungen)

HUBGERÜST

  • Standard-Hubgerüst, Z-Kinematik
  • Ausschalter: Hub- und Kipp-

966 Sonderausrüstung

Arbeitsumgebung

  • Tür, Fernbedienung zum Öffnen
  • HMU-Lenkrad
  • Entertainment/Radio (FM, AM, USB, BT)
  • Entertainment/Radio (DAB+)
  • CB-Funk (Vorrüstung)
  • Sitz, Veloursleder/Stoff, Luftfederung, beheizt
  • Fahrersitz mit Luftfederung und Leder-/Stoffbezug, beheizt und gekühlt
  • Multiview-Sichtsystem (360�)
  • Cat Detect-Radarsystem hinten
  • Separater Rückfahrbildschirm
  • Beheizbare Spiegel
  • Fensterschutzvorrichtung der Fahrerkabine rundum

ON-BOARD-TECHNOLOGIEN

  • Cat Advanced Payload
  • Cat-Nutzlastdrucker

ANTRIEBSSTRANG

  • Turbine, Luftvorreiniger
  • Kühler, hoher Schmutzanfall
  • Kühlerlüfter, umkehrbar
  • Achsen, automatische Differenzialsperren vorn und hinten
  • Achsen, Öko-Ablassventile, AOC-Vorrüstung, extrem temperaturbeständige Dichtungen
  • Achsen, Ölkühler

HYDRAULIK

  • 3. und 4. Zusatzfunktion mit hydraulischer Schwingungsdämpfung
  • Schnellwechslerschalter

ELEKTRIK

  • Kaltstart, 120 V oder 240 V
  • Leuchten: LED
  • Rundumleuchte

ÜBERWACHUNGSSYSTEM

  • Stroboskoplampen für Rückwärtsfahrt

HUBGERÜST

  • Verlängertes Hubgerüst, Z-Kinematik

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Cat-Schmierautomatik
  • Kotflügel, Verlängerungen oder Straßenfahrten
  • Schutzvorrichtungen: Antriebsstrang, Kurbelgehäuse, Fahrerkabine, Zylinder, hinten
  • Biologisch abbaubares Hydrauliköl
  • Schnellölwechselsystem
  • Hinterer Zugang zur Fahrerkabine
  • Werkzeugkasten
  • Unterlegkeile
  • Notlenkungssystem, elektrisch

SPEZIELLE KONFIGURATIONEN

  • Zuschlagstoff-Umschlagmaschine
  • Abfallwirtschaft und Industrie
  • Forstwirtschaft
  • Tunnelbau
  • Korrosionsbeständig

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Payload für Radlader der nächsten Generation

    Cat®-Payload-Technologien ermöglichen das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat®-Payload-Technologien ermöglichen das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 966 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

966

966

966

966

966

966

966
966
966
966
966
966

VOLLAUSTATUNG NEU DEFINIERT! – Vorstellung der Cat-Radlader der nächsten Generation (Modelle 950–982)

VOLLAUSTATUNG NEU DEFINIERT! – Vorstellung der Cat-Radlader der nächsten Generation (Modelle 950–982)

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 966 zu entdecken.

Tour für 966 starten
close

Aktuelle Angebote für  966

Weitere Angebote anzeigen