- Das stufenlose Getriebe sorgt für eine ruckelfreie, schnelle Beschleunigung und den Erhalt der Geschwindigkeit an Steigungen.
- Das Manövrieren der Maschine an Hängen ist dank Aufrechterhaltung der Geschwindigkeit und Rückrollschutz ein Kinderspiel.
- Das integrierte stufenlose Getriebe sorgt für maximale Dauerleistung bei optimaler Drehzahl.
- Erweiterte Felgenzugkraftsteuerung für beste Beladungseffizienz in der Halde und geringeren Reifenverschleiß.
- Neues AutoDig mit Auto Set Tires für durchgängig hohe Schaufelfüllfaktoren.
- Anwendungsprofile optimieren die Maschineneinstellungen für unterschiedliche Anwendungen einfach per Knopfdruck.
- Arbeitshilfen unterstützen Fahrer bei der Verbesserung und Optimierung ihres fahrerischen Könnens.
- Schaufeln der Performance-Serie gewährleisten durch einen systembasierten Ansatz die Abstimmung der Schaufelform auf das Gestänge der Maschine. Dies ermöglicht höhere Füllfaktoren und besseres Materialhaltevermögen im Vergleich zu anderen Schaufeln derselben Nennkapazität.
- Der automatische Motorleerlauf reduziert Leerlaufzeit, Betriebsstunden und Kraftstoffverbrauch deutlich.
- Die hydraulische Schwingungsdämpfung mit Zweifachdruckspeicher macht einen großen Nutzlastbereich möglich und verbessert die Fahrqualität.
- Das serienmäßige manuelle Differenzial an der Vorderachse bietet bei Bedarf zusätzliche Traktion. Automatische Differenzialsperren vorn und hinten sind als Sonderausrüstung erhältlich.
- Die optionale Zuschlagstoff-Umschlagmaschinenkonfiguration sorgt für eine höhere Nutzlastkapazität bei der Verarbeitung loser Zuschlagstoffe.**
- Schaufeln und Komponenten lassen sich dank dem Fusion™-Schnellwechsler ohne Verlassen der Fahrerkabine austauschen – so kann die Maschine schnell zwischen verschiedenen Arbeiten wechseln.
** Optionale Konfigurationen und Sonderausrüstung können je nach Region abweichen und müssen die Caterpillar-Nutzlast-Richtlinie erfüllen. Genauere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder Caterpillar-Vertreter.
- Serienmäßige Cat-Technologie ermöglicht Überwachung, Management und Verbesserung des Betriebs am Einsatzort.
– Cat Payload mit Assist ermöglicht ein genaues Wiegen*** der Schaufel-Nutzlasten. Die Echtzeitanzeige der Daten verbessert die Produktivität und Beladungsgenauigkeit mit manuellem Abkippen.
– Product Link™ ermöglicht die drahtlose Verbindung der Maschine mit dem Büro. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf Produktionsdaten und wichtige Zustandsinformationen, die Sie benötigen, um zeitnahe, faktenbasierte Entscheidungen zur besseren Führung Ihres Betriebs zu treffen.
– Das neue AutoDig ermöglicht dem Fahrer die vollständige Automatisierung der Schaufelbeladung zur Verbesserung von Füllfaktoren und Beladezeit.
– Auto Set Tires fördert das korrekte Beladungsverfahren, was den Schlupf und Verschleiß der Reifen erheblich reduziert.
– On-Board-Arbeitshilfen und Fahrerbedienelemente tragen zur einfachen Bedienung bei.
- Optionales Cat Advanced Payload mit Assist:
– Tip Off Assist passt endgültige Schaufelladung an Vorgabe der Transportmaschine an.
– Verbesserte Funktionen für Listenmanagement, Standortintegration und Wiegen unterstützen Sie beim Management und der Verbesserung der Produktivität und Rentabilität Ihres Betriebs.
- Mit dem optionalen Abonnement von Cat Productivity stehen Ihnen umfangreiche Informationen zur Verfügung, die Sie beim Management und der Verbesserung der Produktivität und Rentabilität Ihres Betriebs unterstützen.
*** Nicht eichfähig.
- Verlängerte Wechselintervalle für Betriebsstoffe und Filter reduzieren die Wartungskosten um bis zu 25 %.*
- Mühelose Zugänglichkeit zu Hydraulik- und Elektrik-Servicezentren ermöglichen die einfache und sichere Durchführung von Servicearbeiten.
- Die Fehlersuche per Fernzugriff ermöglicht der Serviceabteilung eines Händlers die Verbindung mit der Maschine zur schnellen Diagnose von Problemen, damit Sie die Arbeit schnell wieder aufnehmen können.
- Software-Updates per Fernzugriff berücksichtigen Ihren Zeitplan, um sicherzustellen, dass die Software für Ihre Maschine immer auf dem letzten Stand ist und beste Leistungen erbringt.
- Die Cat-App unterstützt Sie beim Management Ihres Fuhrparkstandorts, der Betriebsstunden und der Wartungspläne; sie weist auf anstehende Wartungsaufgaben hin und kann Serviceleistungen bei Ihrem örtlichen Cat-Händler anfordern.
- Die integrierte Schmierautomatik verlängert die Haltbarkeit von Bauteilen und die Nutzungsdauer.
- Dank der einteiligen kippbaren Haube ist der Motorraum schnell und einfach zugänglich.
* Nur Teile und Flüssigkeiten
- Anwendungsspezifische Anordnungen direkt ab Werk für optimierte Leistung und höhere Dauerfestigkeit in den härtesten Anwendungen. Dazu zählen unter anderem:
– Modelle für Industrie und Abfallwirtschaft mit den erforderlichen Schutz- und Verstärkungsmaßnahmen für Arbeiten in Umladestationen, Recycling-Depots, auf Schrottplätzen und bei Abbrucharbeiten.