Motor
Max. Leistung – 2100/min – ISO14396 | 269 HP 201 kW |
Motormodell | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Max. Leistung– 2100/min– ISO 14396– metrisch | 273 HP 273 kW |
Max. Nettodrehmoment – 1400/min – ISO 9249 | 867 ft·lbf 1176 N·m |
Max. Nettoleistung – 2100/min – ISO9249 | 251 HP 187 kW |
Max. Nettoleistung– 2100/min– ISO 9249– metrisch | 255 mhp 255 mhp |
Max. Nettoleistung – 2100/min – SAEJ1349 | 251 HP 187 kW |
Max. Bruttoleistung – 2100/min – SAE J1995 | 273 HP 203 kW |
Max. Bruttoleistung – 2100/min – SAE J1995 – metrisch | 277 mhp 277 mhp |
Maximales Bruttodrehmoment – 1,400/min | 918 ft·lbf 1245 N·m |
Max. Bruttodrehmoment – 1400/min – SAE J1995 | 926 ft·lbf 1256 N·m |
Hubraum | 427 in³ 7 l |
Anmerkung | Der Cat-Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und 2014 (Japan) Der Cat-Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und 2014 (Japan) |
Anmerkung (1) | Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung. Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung. |
Anmerkung (2) | Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren mit Cat-Dieselmotoren müssen betrieben werden mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD, das gemischt wurde mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt in einem Verhältnis von bis zu: • 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* • 100 % erneuerbarer Dieselkraftstoff, hydriertes Pflanzenöl (HVO) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Anwendung siehe Richtlinien. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren mit |