Motor
Max. Bruttoleistung | 117 HP 86 kW |
Nennleistung | 113 HP 84 kW |
Bohrung | 4.13 " 105 mm |
Hub | 5 " 127 mm |
Hubraum | 268 in³ 4.4 l |
Max. Bruttoleistung – ISO 14396 | 115 HP 86 kW |
Max. Bruttoleistung – SAE J1995 | 117 HP 87 kW |
Nenn-Nettoleistung – Motornenndrehzahl | 2200 1/min 2200 1/min |
Maximale Bruttoleistung – Maximale Motordrehzahl | 2350 1/min 2350 1/min |
Netto-Nennleistung SAE J1349 | 112 HP 83 kW |
Motormodell | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
Max. Bruttodrehmoment – ISO 14396 | 369 ft·lbf 500 Nm |
Netto-Nennleistung – ISO 9249 | 113 HP 84 kW |
Anmerkung | Die angegebenen Nennleistungen wurden am Schwungrad mit Arbeitshydraulikpumpe am Vorderachsantrieb gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet. Die angegebenen Nennleistungen wurden am Schwungrad mit Arbeitshydraulikpumpe am Vorderachsantrieb gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet. |
Max. Bruttoleistung – DIN ISO 14396 | 117 HP 86 kW |
Max. Bruttodrehmoment – SAE J1995 | 372 ft·lbf 504 Nm |
Netto-Nennleistung – DIN ISO 14396 | 114 HP 84 kW |
Emissionen | Der Motor erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IV (EU). Der Motor erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IV (EU). |