Abfallentsorgungsmaschine 926M

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die Abfallentsorgungsmaschine Cat 926M setzt neue Maßstäbe in puncto Produktivität, Kraftstoffeffizienz und Komfort. Ein drehmomentstarker, langsamlaufender C7.1 ACERT-Motor arbeitet mit einem intelligenten hydrostatischen Antriebsstrang zusammen, um eine optimale Kraftstoffeffizienz zu erreichen. Dank einer umfassenden Palette von Schutzvorrichtungen und Schmutzbeseitigungslösungen können auch die Anforderungen anspruchsvollster Arbeitsumgebungen erfüllt werden. Extrem niedrige Geräuschpegel, eine große und geräumige Fahrerkabine und intuitive Bedienelemente sorgen nicht nur den ganzen Tag für viel Komfort, sondern auch die ganze Nacht! Erleben Sie den neuen Branchenmaßstab.

Motor

Maßeinheiten:
Max. Bruttoleistung 153.0 PS 114.0 kW Less
Bohrung 4.0 in 105.0 mm Less
Hub 5.0 in 135.0 mm Less
Hubraum 427.0 in³ 7.01 l Less
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 153.0 PS 114.0 kW Less
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (DIN) (Leistungsmodus [HP+]: Bereich 1-4) 155.0 PS 114.0 kW Less
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (Leistungsmodus [HP+]: Bereich 1-4) 153.0 PS 114.0 kW Less
Maximale Brutto-Nennleistung – Maximale Motordrehzahl (Leistungsmodus [HP+]: Bereich 1-4) 1800.0 r/min 1800.0 r/min Less
Maximale Brutto-Nennleistung: ISO 14396 (DIN) 155.0 PS 114.0 kW Less
Motortyp Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Netto-Nennleistung bei 1800/min – SAE J1349 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus [HP+]: Bereich 1-4) 148.0 PS 110.0 kW Less
Netto-Nennleistung – 1800/min – ISO 9249 (1977)/EWG 80/1269 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus [HP+]: Bereich 1-4) 149.0 PS 111.0 kW Less
Anmerkung (1) *Leistung und Drehmoment im Bereich 4 entsprechen der Leistung und dem Drehmoment im Leistungsmodus mit "Power-by-Range"-Technologie von Caterpillar. *Leistung und Drehmoment im Bereich 4 entsprechen der Leistung und dem Drehmoment im Leistungsmodus mit "Power-by-Range"-Technologie von Caterpillar. Less
Anmerkung (2) Die Nennleistungen der Nettoleistung wurden unter den in den angegebenen Normen festgelegten Bedingungen getestet und kennzeichnen die verfügbare Leistung am Schwungrad, wenn der Motor bei der angegebenen Geschwindigkeit mit Drehstromgenerator, Luftfilter, Emissionskomponenten und Lüfter ausgestattet ist. Die Nennleistungen der Nettoleistung wurden unter den in den angegebenen Normen festgelegten Bedingungen getestet und kennzeichnen die verfügbare Leistung am Schwungrad, wenn der Motor bei der angegebenen Geschwindigkeit mit Drehstromgenerator, Luftfilter, Emissionskomponenten und Lüfter ausgestattet ist. Less
Anmerkung (3) Keine Motordrosselung bis zu einer Höhe von 3000 m (10.000') erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe. Keine Motordrosselung bis zu einer Höhe von 3000 m (10.000') erforderlich. Die automatische Drosselung schützt das Hydrauliksystem und das Getriebe. Less
Anmerkung (4) Serienmäßige Funkenfängerleistung – erfüllt die Leistungsanforderungen von EN 1834-1:2000 (Abschnitt 6.4.2 Sichtprüfung). Serienmäßige Funkenfängerleistung – erfüllt die Leistungsanforderungen von EN 1834-1:2000 (Abschnitt 6.4.2 Sichtprüfung). Less
Emissionen Der Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU). Der Motor erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU). Less
Max. Bruttodrehmoment – ISO 14396 (Leistungsmodus [HP+]: Bereich 1-4) 531.0 ft·lbf 721.0 N·m Less
Max. Bruttodrehmoment – ISO 14396 (Standardmodus: Bereich 1-3*) 531.0 ft·lbf 721.0 N·m Less
Max. Nettodrehmoment – ISO 9249 (1977)/EWG 80/1269 (Leistungsmodus [HP+]: Bereich 1-4) 517.0 ft·lbf 702.0 N·m Less
Max. Nettodrehmoment – ISO 9249 (1977)/EWG 80/1269 (Standardmodus: Bereich 1-3*) 517.0 ft·lbf 702.0 N·m Less
Max. Nettodrehmoment – SAE J1349 (Leistungsmodus [HP+]: Bereich 1-4) 511.0 ft·lbf 694.0 N·m Less
Max. Nettodrehmoment – SAE J1349 (Standardmodus: Bereich 1-3*) 511.0 ft·lbf 694.0 N·m Less
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (DIN) (Standardmodus: Bereich 1-3*) 148.0 PS 109.0 kW Less
Maximale Brutto-Nennleistung – Maximale Motordrehzahl (Standardmodus: Bereich 1-3*) 1600.0 r/min 1600.0 r/min Less
Maximale Brutto-Nennleistung – ISO 14396 (Standardmodus: Bereich 1-3*) 146.0 PS 109.0 kW Less
Netto-Nennleistung – 1600/min – ISO 9249 (1977)/EWG 80/1269 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Bereich 1-3*) 142.0 PS 106.0 kW Less
Netto-Nennleistung – 1600/min – ISO 9249 (DIN) bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Bereich 1-3*) 144.0 PS 106.0 kW Less
Netto-Nennleistung – 1600/min – SAE J1349 bei minimaler Lüfterdrehzahl (Standardmodus: Bereich 1-3*) 141.0 PS 105.0 kW Less
Netto-Nennleistung – 1800/min – ISO 9249 (DIN) bei minimaler Lüfterdrehzahl (Leistungsmodus [HP+]: Bereich 1-4) 151.0 PS 111.0 kW Less

Schaufeln

Schaufelinhalt 3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd.3) 3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd.3) Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht 31240.0 lb 14.175 kg Less

Fahrerkabine

Überrollschutz ISO 3471: 2008 ISO 3471: 2008 Less
Steinschlagschutz ISO 3449:2005 LEVEL II ISO 3449:2005 LEVEL II Less
Anmerkung (1) *Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallpegel kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. Die Fahrerkabine war ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine durchgeführt. *Die Messungen wurden bei 70 % der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schallpegel kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. Die Fahrerkabine war ordnungsgemäß montiert und instand gehalten. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine durchgeführt. Less
Anmerkung (2) Die Umweltzertifizierung "Blauer Engel" ist optional und nur für Europa verfügbar. Die Umweltzertifizierung "Blauer Engel" ist optional und nur für Europa verfügbar. Less
Gemessene Schalldruckpegel – Schalldruckpegel am Fahrerohr (ISO 6396:2008)* 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) Less
Gemessene Schalldruckpegel – Außenschallleistungspegel (ISO 6395:2008)* 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less

Antriebsstrang

Anmerkung (1) Der Antriebsstrang wird vom exklusiv von Caterpillar angebotenen intelligenten Leistungsmanagementsystem gesteuert, um maximale Leistung und Effizienz zu gewährleisten. Der Antriebsstrang wird vom exklusiv von Caterpillar angebotenen intelligenten Leistungsmanagementsystem gesteuert, um maximale Leistung und Effizienz zu gewährleisten. Less
Anmerkung (2) Es sind auch Felgen mit einer Einpresstiefe erhältlich, die die Anforderungen für den europäischen Straßenverkehr erfüllen. Es sind auch Felgen mit einer Einpresstiefe erhältlich, die die Anforderungen für den europäischen Straßenverkehr erfüllen. Less
Anmerkung (3) *Das Sperrdifferenzial der Vorderachse kann beim Modell 926M bei einer Geschwindigkeit von bis zu 10 km/h (6,2 mph) während der Fahrt bei Nennmoment aktiviert werden. *Das Sperrdifferenzial der Vorderachse kann beim Modell 926M bei einer Geschwindigkeit von bis zu 10 km/h (6,2 mph) während der Fahrt bei Nennmoment aktiviert werden. Less
Bremsen – Betriebsbremse Nach innen gerichtete Ölbadscheibenbremse Nach innen gerichtete Ölbadscheibenbremse Less
Bremsen – Feststellbremse Federbetätigt, hydraulisch gelöst Federbetätigt, hydraulisch gelöst Less
Hinterachse Pendelnd Pendelnd Less
Hinterachse – Pendelwinkel nach Reifengröße – 17.5 R25 ±13,5 Grad ±13,5 Grad Less
Hinterachse – Pendelwinkel nach Reifengröße – 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ±10,5 Grad ±10,5 Grad Less
Hinterachse – Traktionshilfe – Optional Selbstsperrdifferenzial Selbstsperrdifferenzial Less
Vorderachse Fest Fest Less
Vorderachse – Traktionshilfe* Sperrdifferenzial (Standardausstattung) Sperrdifferenzial (Standardausstattung) Less

Betriebsdaten

Kipplast bei vollem Lenkeinschlag 16.257 lb 7376.0 kg Less

Füllmengen

DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 5.0 gal (US) 19.0 l Less
Getriebe 2.2 gal (US) 8.5 l Less
Hinterachsen 5.5 gal (US) 21.0 l Less
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 42.3 gal (US) 160.0 l Less
Hydrauliktank 23.8 gal (US) 90.0 l Less
Kraftstofftank 51.5 gal (US) 195.0 l Less
Kurbelgehäuse 5.3 gal (US) 20.0 l Less
Kühlsystem 7.9 gal (US) 30.0 l Less
Vorderachsen 5.5 gal (US) 21.0 l Less

Getriebe

Anmerkung *Über das Touchscreen-Display (wenn vorhanden) kann die maximale Geschwindigkeit in Fahrbereich 1 mit der Kriechgangsteuerung zwischen 1 km/h (0,6 mph) und 13 km/h (8 mph) eingestellt werden. Die werksseitige Voreinstellung ist 7 km/h (4,4 mph). *Über das Touchscreen-Display (wenn vorhanden) kann die maximale Geschwindigkeit in Fahrbereich 1 mit der Kriechgangsteuerung zwischen 1 km/h (0,6 mph) und 13 km/h (8 mph) eingestellt werden. Die werksseitige Voreinstellung ist 7 km/h (4,4 mph). Less
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich 1* 1 – 13 km/h (0,6 – 8 mph) 1 – 13 km/h (0,6 – 8 mph) Less
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich 3 17.0 mile/h 27.0 km/h Less
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich 2 8.0 mile/h 13.0 km/h Less
Vorwärts und rückwärts – Fahrbereich 4 25.0 mile/h 40.0 km/h Less

Laderhydraulik

Anmerkung (1) Die Arbeitshydraulik ist mit einer fest zugeordneten lastgeregelten Verstellpumpe mit zwei doppeltwirkenden Hubzylindern und einem doppeltwirkenden Kippzylinder ausgestattet. Die Arbeitshydraulik ist mit einer fest zugeordneten lastgeregelten Verstellpumpe mit zwei doppeltwirkenden Hubzylindern und einem doppeltwirkenden Kippzylinder ausgestattet. Less
Anmerkung (2) Die aufgeführten Durchflusswerte gelten für eine Maschine, die im Performance-Leistungsmodus (1800/min) läuft. Die aufgeführten Durchflusswerte gelten für eine Maschine, die im Performance-Leistungsmodus (1800/min) läuft. Less
Anmerkung (3) Der Volumenstrom für die dritte Funktion ist zwischen 20 % und 100 % des maximalen Volumenstroms über das Touchscreen-Display (falls vorhanden) vollständig anpassbar. Der Volumenstrom für die dritte Funktion ist zwischen 20 % und 100 % des maximalen Volumenstroms über das Touchscreen-Display (falls vorhanden) vollständig anpassbar. Less
Ansprechüberdruck – Kippzylinder 4061.0 psi 28.0 kPa Less
Ansprechüberdruck – Kippzylinder – Ansprechüberdruck 3. Funktion 4061.0 psi 28.0 kPa Less
Ansprechüberdruck – Kippzylinder: Max. Betriebsdruck 3. Funktion 3771.0 psi 26000.0 kPa Less
Hubzylinder, doppeltwirkend – Bohrungsdurchmesser 4.3 in 110.0 mm Less
Hubzylinder, doppeltwirkend – Hub 28.7 in 728.0 mm Less
Hubzylinder: doppeltwirkend – Stangendurchmesser 2.4 in 60.0 mm Less
Kippzylinder, doppeltwirkend – Bohrungsdurchmesser 5.1 in 130.0 mm Less
Kippzylinder, doppeltwirkend – Hub 21.9 in 555.0 mm Less
Kippzylinder, doppeltwirkend – Stangendurchmesser 2.8 in 70.0 mm Less
Max. Betriebsdruck – Arbeitshydraulikpumpe 3771.0 psi 26.0 kPa Less
Max. Förderstrom – Arbeitshydraulikpumpe 40.0 US-Gall./min 150.0 l/min Less
Max. Volumenstrom – Arbeitshydraulikpumpe – 3. Funktion* 40.0 US-Gall./min 150.0 l/min Less
Taktzeiten – Leistungsmodus (HP+) bei 1800/min/Standardmodus bei 1600/min – Auskippen (bei max. Hubhöhe) 1,5/1,7 Sekunden 1,5/1,7 Sekunden Less
Taktzeiten – Leistungsmodus (HP+) bei 1800/min/Standardmodus bei 1600/min – Gesamttaktzeit 9,6/10,5 Sekunden 9,6/10,5 Sekunden Less
Taktzeiten – Leistungsmodus (HP+) bei 1800/min/Standardmodus bei 1600/min – Heben (Boden bis max. Hubhöhe) 5,5/6,2 Sekunden 5,5/6,2 Sekunden Less
Taktzeiten: Leistungsmodus (HP+) bei 1800/min/Standardmodus bei 1600/min – Absenken durch Eigengewicht (max. Hubhöhe bis Boden) 2,6/2,6 Sekunden 2,6/2,6 Sekunden Less

Lenkung

Anmerkung (1) Das Lenksystem ist mit einer lastgeregelten Verstellpumpe mit zwei doppeltwirkenden Zylindern ausgestattet. Das Lenksystem ist mit einer lastgeregelten Verstellpumpe mit zwei doppeltwirkenden Zylindern ausgestattet. Less
Anmerkung (2) Die aufgeführten Durchflusswerte gelten für eine Maschine, die im Performance-Leistungsmodus (1800/min) läuft. Die aufgeführten Durchflusswerte gelten für eine Maschine, die im Performance-Leistungsmodus (1800/min) läuft. Less
Lenkzeiten – von Anschlag zu Anschlag – Höchstdrehzahl: Lenkraddrehzahl 90/min 2.4 Sekunden 2.4 Sekunden Less
Lenkzeiten – von Anschlag zu Anschlag – Mindestdrehzahl: Pumpenförderstrom begrenzt 2.8 Sekunden 2.8 Sekunden Less
Lenkzylinder, doppeltwirkend – Bohrungsdurchmesser 2.8 in 70.0 mm Less
Lenkzylinder, doppeltwirkend – Hub 17.2 in 438.0 mm Less
Lenkzylinder, doppeltwirkend – Stangendurchmesser 1.6 in 40.0 mm Less
Max. Betriebsdruck – Lenkpumpe 3500.0 psi 24.13 kPa Less
Max. Förderstrom – Lenkpumpe 34.0 US-Gall./min 130.0 l/min Less
Max. Lenkmoment – 0° (Maschine gerade) 37.155 ft·lbf 50.375 N·m Less
Max. Lenkmoment – 40° (voll eingelenkt) 27747.0 ft·lbf 37620.0 N·m Less

Anwendungsspezifische Konfiguration

Maßgeschneiderte Lösungen

Effizient und leistungsstark

Arbeiten leicht gemacht

Komfort rund um die Uhr

Konfiguriert für Ihren Erfolg

Kundenbetreuung

Abfallentsorgungsmaschine 926M Standardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG
  • Achsdichtungsschutzvorrichtungen
  • Automatische Leerlaufabschaltung
  • Cat ACERT-Motor C7.1:
    – Leistungsmodi (Standard und Leistung)
    – Leistung nach Fahrbereich (hohe Leistung im Fahrbereich 4)
    – Turbolader und Ladeluftkühler
    – Kurbelgehäuse-Entlüfter mit Filter
    – Dieselpartikelfilter (lebenslang)
  • Kühlmittel-Gefrierschutz bis –34 °C (–29 °F)
  • Differenzialsperre an Vorderachse
  • Luftfilter (Trockentyp)
  • Vollhydraulische, geschlossene Ölbadscheibenbremsen
  • Kraftstoffförderpumpe, automatisch
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit Hydraulikantrieb
  • Intelligenter hydrostatischer Antrieb:
    – Antriebsstrang-Modi
    – Dynamik beim Richtungsschalten
    – Felgenzugkraftsteuerung, Raddrehmoment anpassen
    – Kriechgangschalter, Fahrgeschwindigkeit anpassen
  • Dauergeschmierte Antriebswellen
  • Feststellbremse, elektrisch
  • Kühlsystem mit sechs Lamellen pro Zoll
  • S·O·SSM-Probenzapfventile
  • Drosselklappensperre und Maximaldrehzahlbegrenzer

HYDRAULIK
  • Automatische Hub-, Absenkungs- und Kippausschaltung
  • Schaufel- und Gabelmodi, in der Fahrerkabine einstellbar
  • Zylinderdämpfung an Ausschalter und Endanschlägen
  • Feinsteuerungsmodus im Gabel-Modus
  • Einstellung des Ansprechverhaltens der Hydraulik
  • Lastgeregelte Hydraulik und Lenkung
  • Sitzmontierte hydraulische Joystick-Bedienelemente

ELEKTRIK
  • HD-Drehstromgenerator, 115 A
  • 12-V-Anschluss in Fahrerkabine (2)
  • Batterien, 1000 CCA (2), 24-V-System
  • Rückfahrwarnsignal
  • Notausschalter
  • HD-Untersetzungsgetriebe-Anlasser
  • Product Link PRO mit Testabonnement
  • Fernmontierte Starthilfebuchse
  • Rückstellbarer Haupttrennschalter und Trennschalter für kritische Funktionen

ARBEITSUMGEBUNG
  • Automatiksicherheitsgurt, 75 mm (3"), mit akustischem Alarm und Anzeige
  • Automatische Temperaturregelung
  • Hefter-Ablagenetz
  • Fahrerkabine, gekapselt und druckbelüftet
  • Becherhalter
  • Beheizbare Außenspiegel mit unterem Parabolspiegel
  • Bodennahe Fahrerkabinen-Türgriffe
  • Anzeigen:
    – Digitaler Betriebsstundenzähler, Kilometerzähler, Drehzahlmesser, Fahrgeschwindigkeits- und Fahrtrichtungsanzeiger
    – Motorkühlmittel-Temperaturanzeige
    – Füllstand Kraftstoff und Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid)
    – Hydrauliköltemperatur-Anzeige
  • Hydrauliksperrvorrichtung
  • Fahrerkabinen-Innenbeleuchtung, Tür- und Deckenleuchte
  • Innenrückspiegel (2)
  • Brotdosenfach
  • Warn-/Kontrollleuchten
  • Radiovorrüstung (Lautsprecher)
  • Heizbare Heckscheibe, elektrisch
  • Einstellbare sitzmontierte Bedienelemente
  • Schiebefenster an den Seitenfenstern
  • An der Säule montierte Multifunktionssteuerung – Scheinwerfer, Scheibenwischer, Fahrtrichtungsanzeiger
  • Gefederter Sitz mit Textilbezug
  • Neigungs- und Höhenverstellung der Lenksäule
  • Wisch-/Waschanlage vorn und hinten mit integrierten Spritzdüsen

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG
  • Große Zugangsklappen
  • Z-Kinematik mit Parallelhub
  • Zugvorrichtung für Bergung mit Bolzen
  • Fernmontierte Schmierstellen
  • Verschließbare Klappen und Verkleidungen

EU-STANDARDAUSRÜSTUNG
  • Fahrerkabine, Deluxe
  • Rückfahrkamera

Abfallentsorgungsmaschine 926M Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG
  • Langzeitkühlmittel mit Frostschutz
  • Schmierautomatik, integriert in Touchscreen-Display
  • Zusatzhydraulik-Volumenstrom, dritter und vierter Hydraulikkreis
  • Hinterachse mit Selbstsperrdifferenzial
  • Achsen, erhöhte Entlüfter
  • Rundumleuchte, Stroboskop
  • Fahrerkabine, Deluxe (Standardausstattung in Europa):
    – Automatische Gebläseregelung
    – Elektrisch verstellbare beheizbare Spiegel (2)
    – LED Innenbeleuchtung
    – Touchscreen-Display
  • Aktivierung der anpassbaren Geschwindigkeit für die hydraulische Schwingungsdämpfung
  • Erinnerungsfunktion zur vorbeugenden Wartung
  • Integrierte Hilfe-Funktion (verfügbar in 22 Sprachen)
  • Sonnenblende, vorne und hinten
  • Rückfahrkamera (Standard in Europa)
  • Cat Production Measurement (CPM) – vollständig integriertes Wiegesystem mit optionalem Drucker, mit dem bis zu drei Kopien des Gewichtsbelegs ausgedruckt werden können
  • Kaltstartpaket:
    – Ätherstarthilfe, Motorblockheizung und zusätzliche Batterien, 1000 CCA (insgesamt vier)
  • Wechsler, (Fusion und ISO 23727)
  • Schmutz Pakete:
    – Niedrig – Standardpaket mit sechs Lamellen pro Zoll
    – Mittel – Umkehrlüfter und Syklone-Vorreiniger
    – Hoch – wie mittleres Paket, aber zusätzlich mit abgedichtetem Drehstromgenerator
  • Kotflügel (verlängerte Abdeckung und vollständige Abdeckung)
  • Schutzvorrichtungen:
    – Antriebsstrang (unten, seitlich, Antriebswelle und Kurbelgehäuse)
    – Windschutzscheibe und Leuchten
    – Zylinder, Kippen und Lenkung
  • Zusatzscheinwerfer, Halogen oder LED mit Motorraumbeleuchtung
  • Rückseitige Objekterkennung
  • Radiopakete:
    – Radiovorrüstung mit Bluetooth
    – AM/FM-Radio mit Bluetooth und Uhr
    – Radio, AM/FM mit Deluxe-CD-Spieler, Wettersender, Bluetooth und Uhr
  • Sitze:
    – Deluxe-Sitz – Voll verstellbarer luftgefederter Sitz mit Textilbezug und hoher Rückenlehne
    – Premium-Sitz – voll verstellbarer, luftgefederter Sitz mit Leder- und Stoffbezug, hoher Rückenlehne und Lendenwirbelstütze. Beheizbare und gekühlte Sitzfläche und Rückenlehne.
  • Lenkung:
    – Doppelmodus und sekundär
  • Reifen:
    – Diagonalreifen,17.5 , 20.5 -25
    – Radialreifen, 17.5, 20.5, 23.5, 550/65, 600/65, 650/65 R25
  • Reifendrucküberwachung (TPM, Tire Pressure Monitoring) – vollständig integriertes System mit Warnfunktion für zu hohe und zu niedrige Drücke
  • Werkzeugkasten – 0,03 m3 (1,2 ft3) Stauvolumen unter der Fahrerkabine
  • Arbeitsgeräte