Kohlekübel-Schürfzüge 637K (TIER 4 FINAL/STUFE IV)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug
425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP)
425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP)
Fassungsvermögen des Schürfkübels – gehäuft
50 yd³
38 m³
Höchstgeschwindigkeit – beladen
34.7 mile/h
55.8 km/h

Übersicht

Kundenspezifisch

637K

Produktspezifikationen für 637K (TIER 4 FINAL/STUFE IV)

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug 425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP) 425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP)
Fassungsvermögen des Schürfkübels – gehäuft 50 yd³ 38 m³
Höchstgeschwindigkeit – beladen 34.7 mile/h 55.8 km/h
Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Lenksystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Sicherheitsgurt SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Steinschlagschutz (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Rückfahr-Warneinrichtung ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Überrollschutz (ROPS, Roll Over Protection Structure) ISO 3471:2008 für bis zu 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 für bis zu 21.282 kg (46.919 lb)
180-Grad-Wendekreis 42.59 ft 12.98 m
Schwungradleistung - Zugmaschine 570 HP 425 kW
Reifen – Zugmaschine 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Gesamtbreite 12.93 ft 3.94 m
Motornenndrehzahl – Schürfzug 2150 r/min 2150 r/min
Motornenndrehzahl – Zugmaschine 1900 r/min 1900 r/min
Einsatzgewicht – ungefähr 117782 lb 52425 kg
Fassungsvermögen des Schürfkübels – gehäuft 50 yd³ 38 m³
Breite – schneiden 11.5 ft 3.51 m
Höchstgeschwindigkeit – Beladen 34.7 mile/h 55.8 km/h
Gesamtlänge 609.5 in 15480 mm
Kraftstofftankinhalt – Schürfzug 370 gal (US) 1400 l
Fassungsvermögen Schürfkübel - gestrichen 41 yd³ 31 m³
Gesamttransporthöhe 13.62 ft 4.15 m
Max. Schnitttiefe 17.7 in 450 mm
Emissionen Die Cat-Motoren C9.3 ACERT und C18 ACERT erfüllen die Motor-Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU). Die Cat-Motoren C9.3 ACERT und C18 ACERT erfüllen die Motor-Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU).
Max. Mattentiefe 21.1 in 535 mm
Schwungradleistung - Schürfzug 290 HP 216 kW
Nennlast 34.472 kg (76.000 lb); 34,20 Tonnen (38 US-Tonnen) 34.472 kg (76.000 lb); 34,20 Tonnen (38 US-Tonnen)
Motortyp – Schürfzug Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT
Motortyp – Zugmaschine Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™
Reifen – Schürfzug 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Kühlsystem – Schürfzug 16.1 gal (US) 61 l
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) – Schürfzug 5.8 gal (US) 22 l
Getriebesystem – Zugmaschine 29 gal (US) 110 l
Kurbelgehäuse – Zugmaschine 13.7 gal (US) 52 l
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) – Zugmaschine 8 gal (US) 30.5 l
Getriebesystem – Schürfzug 12.9 gal (US) 49 l
Hydrauliksystem 37.5 gal (US) 142 l
Kühlsystem – Zugmaschine 19.8 gal (US) 75 l
Kurbelgehäuse – Schürfzug 6.5 gal (US) 24.5 l
Getriebegang – achter 34.7 mile/h 55.8 km/h
Getriebegang – erster 3.4 mile/h 5.5 km/h
Getriebegang – vierter 10.5 mile/h 16.9 km/h
Getriebegang – rückwärts 6.2 mile/h 9.9 km/h
Getriebegang – dritter 7.7 mile/h 12.4 km/h
Getriebegang – siebter 25.7 mile/h 41.95 km/h
Getriebegang – fünfter 14.1 mile/h 22.7 km/h
Getriebegang – sechster 19 mile/h 30.6 km/h
Getriebegang – zweiter 6.2 mile/h 10 km/h
Bügel anheben 1.5 s 1.5 s
Kübel absenken 3.5 s 3.5 s
Schürze absenken 3.8 s 3.8 s
Ausstoßer einfahren 8.5 s 8.5 s
Bügel absenken 2.1 s 2.1 s
Schürze anheben 4 s 4 s
Ausstoßer ausfahren 8.5 s 8.5 s
Kübel anheben 3.5 s 3.5 s
Breite – gesamte Maschine 155 in 3937 mm
Breite - Zugmaschine 137.8 in 3499 mm
Bodenfreiheit - Zugmaschine 26.1 in 664 mm
Achse bis Knickgelenkbolzen (vertikal) 20 in 509 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 147 in 3733 mm
Breite – Außenkante Hinterreifen 143.2 in 3636 mm
Höhe – Schürfmesser, maximal 21.2 in 538 mm
Hinterachse – Maschinenrückseite 95.4 in 2424 mm
Breite – Hinterreifen Mitte 96.9 in 2462 mm
Vorderseite Zugmaschine bis Vorderachse 142.2 in 3612 mm
Breite – Innenseite des Kübels 134 in 3404 mm
Länge – gesamte Maschine – Standard 609.5 in 15480 mm
Gesamthöhe – Transport 163 in 4140 mm
Kraftstofftank 370 gal (US) 1400 l
ROPS/FOPS Entsprechen den ISO-Normen Entsprechen den ISO-Normen
Außenschallleistungspegel Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393:2008) beträgt 118 dB(A). Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393:2008) beträgt 118 dB(A).
Radstand 377 in 9576 mm

637K (TIER 4 FINAL/STUFE IV) Standardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG – ZUGEINHEIT

  • Cat ACERT-Motor C18 mit MEUI™
  • Kompressions-Motorbremse
  • Elektrischer Anlasser, 24 V
  • Trockenluftfilter mit Vorreiniger
  • Lüfter, hydraulisch
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Kühler, Aluminiumnetz, 9 Lamellen pro Zoll
  • Kurbelgehäuseschutz
  • Ätherstarthilfe
  • Bremssystem:
    • Haupt- und Hilfsbremse, Ölbadscheibenbremse, hydraulisch betätigt
    • Feststellbremse, federbetätigt, hydraulisch gelöst
  • Drehzahlautomatik
  • Getriebe:
    • 8-Gang-Planeten-Lastschaltgetriebe
    • Elektronische Kupplungsdrucksteuerung (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
    • APECS-Software
    • Gangbereichsprogrammierung
    • Gangsperre
    • Differenzialsperre
    • Unterbodenschutzblech, Antriebsstrang
    • Standardmäßige Reduzierung des Reifendurchdrehens
    • Geschwindigkeitsregelung
    • Machine speed limit (Grenzwert für Maschinendrehzahl)
    • Differenzialsperrschutz

ANTRIEBSSTRANG – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Cat-Motor C9.3 ACERT
    • Common-Rail-Einspritzung unter Hochdruck
    • Constant-Lift-Motorbremse
  • Elektrischer Anlasser, 24 V
  • Trockenluftfilter mit Vorreiniger
  • Lüfter, mechanisch angetrieben
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Kühler, Aluminiumnetz, 9 Lamellen pro Zoll
  • Ätherstarthilfe
  • Bremssystem:
    • Haupt- und Hilfsbremse, Trockenscheibenbremsen, hydraulisch betätigt
  • Getriebe:
    • 4-Gang (Drehmomentwandlerantrieb)
    • Planetenlastschaltgetriebe

ELEKTRIK – ZUGEINHEIT

  • Drehstromgenerator, 150 A
  • Batterien (4), 12 V, 1000 A Kaltstartstrom, wartungsfrei, leistungsstark
  • 24-V-Elektriksystem
  • Beleuchtungsanlage:
    • Scheinwerfer, LED
    • Blinker mit Warnfunktion, LED-Scheinwerfer, (2) Schneidmesser, (1) Kübel, Halogen-Seitenleuchten (2)
  • Anlass-/Lade-Anschluss

ELEKTRIK – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Rückfahr-Warneinrichtung
  • Batterien (4) 12 V, 1000 A Kälteprüfstrom, wartungsfrei, leistungsstark
  • Drehstromgenerator, 65 A
  • 24-V-Elektriksystem
  • Beleuchtungsanlage:
    • Bremsleuchten, LED
    • Blinker mit Warnfunktion, LED

ARBEITSUMGEBUNG – ZUGEINHEIT

  • HVAC-System: Heizung, Klimaanlage, Entfrostung
  • Thermostatregelung des HVAC-Systems
  • Kleiderhaken
  • Ablage für Verpflegungsbox mit Halteband
  • Diagnoseanschluss (2)
  • 12-V-Stromanschlüsse (2)
  • Differenzialsperre (1)
  • Deckenleuchte
  • Warnhorn, elektrisch
  • Arbeitshydrauliksteuerung mit T-Griff
  • Rückspiegel
  • Radiovorrüstung
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (Rollover Protective Structure, Überrollschutz/Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz), druckbelüftet
  • Tastenschalter:
    • Drehzahlautomatik
    • Scheibenwischer/-wascher
    • Warnblinkleuchten
    • Verzögernde Stufenauswahl
    • Arbeitsscheinwerfer ein, aus
    • Informationsmodus auf Messenger -Display
  • Wippschalter mit Sicherheitszunge
  • Sicherheitsgurt, zweiteiliger Statikgurt
  • Sitz, erweiterte Fahrsteuerung von Cat (ARM, Advanced Ride Management), Cat Comfort-Baureihe 3, um 30 Grad drehbar
  • Lenkrad, neigungs- und höhenverstellbar, gepolstert
  • Fenster, Notausstieg auf der rechten Seite
  • Fenster, Schiebefenster
  • Fenster, Verbundscheiben
  • Scheibenwischer, Front- und Heckscheibe, mit Waschanlagen
  • Türschloss
  • Anzeige des Informationssystems Messenger
  • Anzeigen, Warnungen umfassen:
    • Kühlmitteltemperatur
    • Motoröltemperatur
    • Hydrauliköltemperatur
    • Kraftstoffstand
    • Feststellbremse
    • Sperre der Arbeitshydraulik
    • Bremssystem
    • Drehzahlautomatik
    • Systemspannung
    • Notlenkung
    • Bügel unten
    • Ausstoßer Auto
    • Differenzialsperre
    • Schürzen-Schwimmfunktion
    • Gangsperre
    • Kübelwagenaufhängung mit Dämpfung
    • Fernlicht
    • Warnleuchte
    • Motordrehzahl, 1/min
    • Gangwahl

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeitkühlmittel bis -37 °C (-34 °F)

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – ZUGEINHEIT

  • Erweitere Schwanenhalsfederung
  • Druckspeicher (Schwanenhalsfederung) mit kanadischer Zulassungsnummer
  • Schnellölwechselanlage
  • Kotflügel, nichtmetallisch
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Felgen (2)
  • Abschlepphaken, vorn
  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Lenkradsperren

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Kohlekübel
    • 31 m3 (41 yd3), gestrichen
    • 38 m3 (50 yd3), gehäuft
  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Schürfzugkotflügel
  • Schnellölwechselanlage
  • Felgen (2)
  • Hydraulische Positionserfassungszylinder (Hubkübel und Schürze)

637K (TIER 4 FINAL/STUFE IV) Sonderausrüstung

LENKUNGSAUSFÜHRUNGEN

  • Notlenkungsausführung

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN

  • Ausführung der Folgesteuerung "Sequence Assist"
  • Fortschrittliche Reduzierung des Reifendurchdrehens

SONSTIGES ZUBEHÖR

  • Kameraausführung – Sichtsystem für den Arbeitsbereich (WAVS, Work Area Vision System)
  • Fahrerkabinen-Rundumleuchte
  • Druckluft-Warnhorn
  • Druckluft-Warnhorn und Rundumleuchte
  • Verkabelungsgruppe

SERVICEANLEITUNGEN

  • Schichtanordnung – USA (ANSI)
  • Schichtanordnung – International (ISO)

Vergleichen Sie 637K (TIER 4 FINAL/STUFE IV) mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Load Assist für Schürfzüge

    Cat® Load Assist für Schürfzüge automatisiert das Beladen des Kübels per Tastendruck. Am Einsatzort angekommen, wird die Höhe der Schneide automatisch gesteuert, sobald Load Assist aktiviert ist.

  • Cat Sequence Assist für Schürfzüge

    Cat® Sequence Assist für Schürfzüge automatisiert mittels integrierter Software monotone, wiederkehrende Arbeiten beim Beladen, Transportieren und Abkippen. Reduziert die Bedienerermüdung und die durch manuelle Arbeiten erforderlichen Nacharbeiten.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® Load Assist für Schürfzüge automatisiert das Beladen des Kübels per Tastendruck. Am Einsatzort angekommen, wird die Höhe der Schneide automatisch gesteuert, sobald Load Assist aktiviert ist.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Sequence Assist für Schürfzüge automatisiert mittels integrierter Software monotone, wiederkehrende Arbeiten beim Beladen, Transportieren und Abkippen. Reduziert die Bedienerermüdung und die durch manuelle Arbeiten erforderlichen Nacharbeiten.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Grade Control für Schürfzüge

    Cat® Grade Control für Schürfzüge ist ein ab Werk integriertes System zur Maschinensteuerung und -führung. Damit bewegen Sie Material auf Anhieb an die richtige Stelle.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® Grade Control für Schürfzüge ist ein ab Werk integriertes System zur Maschinensteuerung und -führung. Damit bewegen Sie Material auf Anhieb an die richtige Stelle.

Mehr über die Technologie erfahren
  • API gemäß ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

  • Cat-App

    Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat VisionLink

    Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

Mehr über die Technologie erfahren

Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

Mehr über die Technologie erfahren

My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload Estimator für Schürfzüge

    Der Cat® Payload Estimator für Schürfzüge berechnet die Nutzlast ab Ende des Schnitts anhand des Hubkübelzylinderdrucks. Der Payload Estimator ist speziell auf Sequence Assist abgestimmt, damit Sie mühelos die Produktivität steigern können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Cat® Payload Estimator für Schürfzüge berechnet die Nutzlast ab Ende des Schnitts anhand des Hubkübelzylinderdrucks. Der Payload Estimator ist speziell auf Sequence Assist abgestimmt, damit Sie mühelos die Produktivität steigern können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  637K (TIER 4 FINAL/STUFE IV)

Weitere Angebote anzeigen