637K (TIER 2/STUFE II)

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Motor

Maßeinheiten:
Schwungradleistung: Zugmaschine/Schürfzug 425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP) 425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP) Less

Betriebsdaten

Fassungsvermögen des Schürfkübels: gehäuft 50.0 yd³ 38.0 m³ Less
Höchstgeschwindigkeit (beladen) 34.7 mile/h 55.8 km/h Less

Allgemeine Daten

Fassungsvermögen des Schürfkübels: gehäuft 34.7 mile/h 55.8 km/h Less
Fassungsvermögen des Schürfkübels: gestrichen 41.0 yd³ 31.0 m³ Less
Gesamtbreite 12.93 ft 3.94 m Less
Gesamttransporthöhe 13.62 ft 4.15 m Less
Kraftstofftankinhalt: Schürfkübel 370.0 gal (US) 1400.0 l Less
180-Grad-Wendekreis 42.59 ft 12.98 m Less
Einsatzgewicht (leer) 117782.0 lb 52425.0 kg Less
Emissionen Die Motoren Cat C9.3 ACERT und Cat C18 ACERT erfüllen EPA Tier 2 (USA)/Stufe II (EU) gleichwertige Emissionsnormen. Die Motoren Cat C9.3 ACERT und Cat C18 ACERT erfüllen EPA Tier 2 (USA)/Stufe II (EU) gleichwertige Emissionsnormen. Less
Gesamtlänge 609.5 in 15480.0 mm Less
Leistung am Schwungrad: Schürfkübel 290.0 mm H2O 216.0 kg/mm Less
Leistung am Schwungrad: Zugeinheit 570.0 mm H2O 425.0 kg/mm Less
Max. Mattentiefe 21.1 in 535.0 mm Less
Max. Schnitttiefe 17.7 in 450.0 mm Less
Motornenndrehzahl: Schürfkübel 2150.0 r/min 2150.0 r/min Less
Motornenndrehzahl: Zugeinheit 1900.0 r/min 1900.0 r/min Less
Motortyp: Schürfkübel Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Motortyp: Zugeinheit Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ Less
Nennlast 37.285 kg (82.200 lb); 37,285 Tonnen (41,1 US-Tonnen) 37.285 kg (82.200 lb); 37,285 Tonnen (41,1 US-Tonnen) Less
Reifen: Schürfzug 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
Reifen: Zugmaschine 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
Schnitt- breite 11.5 ft 3.51 m Less

Abmessungen

Achse bis Knickgelenkbolzen (vertikal) 20.0 in 509.0 mm Less
Bodenfreiheit – Zugmaschine 26.1 in 664.0 mm Less
Breite – Außenkante Hinterreifen 143.2 in 3636.0 mm Less
Breite – Hinterreifen, Mitte 96.9 in 2462.0 mm Less
Breite – Maschine insgesamt 155.0 in 3937.0 mm Less
Breite – Zugmaschine 137.8 in 3499.0 mm Less
Breite – Innenseite des Kübels 134.0 in 3404.0 mm Less
Hinterachse bis Maschinenrückseite 95.4 in 2424.0 mm Less
Höhe – Oberkante Fahrerkabine 147.0 in 3733.0 mm Less
Höhe – Transport, gesamt 163.0 in 4140.0 mm Less
Lichte Höhe – Schürfmesser (max.) 21.2 in 538.0 mm Less
Maschinengesamtlänge (Standard) 609.5 in 15480.0 mm Less
Vorderseite Zugmaschine bis Vorderachse 142.2 in 3612.0 mm Less
Radstand 377.0 in 9576.0 mm Less

Arbeitshydrauliktaktzeiten

Ausstoßer ausfahren 8.5 Sekunden 8.5 Sekunden Less
Ausstoßer einfahren 8.5 Sekunden 8.5 Sekunden Less
Bügel absenken 2.1 Sekunden 2.1 Sekunden Less
Bügel anheben 1.5 Sekunden 1.5 Sekunden Less
Kübel absenken 3.5 Sekunden 3.5 Sekunden Less
Kübel anheben 3.5 Sekunden 3.5 Sekunden Less
Schürze absenken 3.8 Sekunden 3.8 Sekunden Less
Schürze anheben 4.0 Sekunden 4.0 Sekunden Less

Fahrerkabine

Außenschallleistungspegel Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393:2008) beträgt 118 dB(A). Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393:2008) beträgt 118 dB(A). Less
Überrollschutz (ROPS)/Steinschlagschutz (FOPS) Entsprechen den ISO-Normen Entsprechen den ISO-Normen Less

Fahrgeschwindigkeiten (Unrundheit)

Getriebegang: Achter 34.7 mile/h 55.8 km/h Less
Getriebegang: Dritter 7.7 mile/h 12.4 km/h Less
Getriebegang: Erster 3.4 mile/h 5.5 km/h Less
Getriebegang: Fünfter 14.1 mile/h 22.7 km/h Less
Getriebegang: Rückwärts 6.2 mile/h 9.9 km/h Less
Getriebegang: Sechster 19.0 mile/h 30.6 km/h Less
Getriebegang: Siebter 25.7 mile/h 41.95 km/h Less
Getriebegang: Vierter 10.5 mile/h 16.9 km/h Less
Getriebegang: Zweiter 6.2 mile/h 10.0 km/h Less

Füllmengen

Getriebesystem: Schürfzug 12.9 gal (US) 49.0 l Less
Getriebesystem: Zugmaschine 29.0 gal (US) 110.0 l Less
Hydrauliksystem 37.5 gal (US) 142.0 l Less
Kraftstofftank 370.0 gal (US) 1400.0 l Less
Kurbelgehäuse: Schürfzug 6.5 gal (US) 24.5 l Less
Kurbelgehäuse: Zugmaschine 13.7 gal (US) 52.0 l Less
Kühlsystem: Schürfzug 16.1 gal (US) 61.0 l Less
Kühlsystem: Zugmaschine 19.8 gal (US) 75.0 l Less

Sicherheitskriterien-Einhaltungsnormen

Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less
Lenksystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Rückfahr-Warneinrichtung ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less
Sicherheitsgurt SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 Less
Steinschlagschutz (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less
Überrollschutz (ROPS, Roll Over Protection Structure) ISO 3471:2008 für bis zu 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 für bis zu 21.282 kg (46.919 lb) Less

HAUPTFUNKTIONEN UND VORTEILE:

Text too long

637K (TIER 2/STUFE II)Standardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG – ZUGEINHEIT
  • Cat ACERT-Motor C18 mit MEUI™
  • Kompressions-Motorbremse
  • Elektrischer Anlasser, 24 V
  • Trockenluftfilter mit Vorreiniger
  • Lüfter, hydraulisch
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Kühler, Aluminiumnetz, 9 Lamellen pro Zoll
  • Kurbelgehäuseschutz
  • Ätherstarthilfe
  • Bremssystem:
    • Haupt- und Hilfsbremse, Ölbadscheibenbremsen, hydraulisch betätigt
    • Feststellbremse, hydraulisch entlastet, Federdruck
  • Drehzahlautomatik
  • Getriebe:
    • 8-Gang-Planeten-Lastschaltgetriebe
    • ECPC-Kontrolle (Electronic Clutch Pressure Control, Elektronische Kupplungsdrucksteuerung)
    • APECS-Software (Advanced Productivity Electronic Control Strategy, Elektronische Steuerungsstrat

    ANTRIEBSSTRANG – SCHÜRFKÜBELEINHEIT
    • Cat-Motor C9.3 ACERT:
      • Common-Rail-Hochdruck-Kraftstoffeinspritzsystem
      • Constant-Lift-Motorbremse
    • Elektrischer Anlasser, 24 V
    • Trockenluftfilter mit Vorreiniger
    • Lüfter, mechanisch angetrieben
    • Motorabschaltung auf Bodenebene
    • Kühler, Aluminiumnetz, 9 Lamellen pro Zoll
    • Ätherstarthilfe
    • Bremssystem:
      • Haupt- und Hilfsbremse, Trockenscheibenbremsen, hydraulisch betätigt
    • Getriebe:
      • 4-Gang (Drehmomentwandlerantrieb)
      • Planeten-Lastschaltgetriebe

    ELEKTRIK – ZUGEINHEIT
    • Drehstromgenerator, 150 A
    • Batterien (4), 12 V, 1000 A Kaltstartstrom, wartungsfrei, leistungsstark
    • 24-V-Elektriksystem
    • Beleuchtungsanlage:
      • Scheinwerfer, LED
      • Blinker mit Warnfunktion, LED-Arbeitsscheinwerfer, (2) Schneidmesser (1) Kübel, Halogen-Seitenleuchten (2)
    • Anlass-/Lade-Anschluss

    ELEKTRIK – SCHÜRFKÜBELEINHEIT
    • Rückfahr-Warneinrichtung
    • Batterien (4) 12 V, 1000 A Kälteprüfstrom, wartungsfrei, leistungsstark
    • Drehstromgenerator, 65 A
    • 24-V-Elektriksystem
    • Beleuchtungsanlage:
      • Bremsleuchten, LED
      • Blinker mit Warnfunktion, LED

    ARBEITSUMGEBUNG – ZUGEINHEIT
    • HVAC-System: Heizung, Klimaanlage, Entfrostung
    • Thermostatregelung des HVAC-Systems
    • Kleiderhaken
    • Ablage für Verpflegungsbox mit Halteband
    • Diagnoseanschluss (2)
    • 12-V-Stromanschlüsse (2)
    • Differenzialsperre (1)
    • Deckenleuchte
    • Warnhorn, elektrisch
    • Arbeitshydrauliksteuerung mit T-Griff
    • Rückspiegel
    • Radiovorrüstung
    • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (Rollover Protective Structure, Überrollschutz/Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz), druckbelüftet
    • Tastenfeldschalter:
      • Drosselklappensperre
      • Scheibenwischer/-waschanlage
      • Warnblinker
      • Verzögernde Stufenauswahl
      • Arbeitsscheinwerfer ein, aus
      • Informationsmodus auf Messenger-Display
    • Wippschalter mit Sicherheitszunge
    • Sicherheitsgurt, zweiteiliger Statikgurt
    • Sitz, erweiterte Fahrsteuerung von Cat (ARM, Advanced Ride Management), Cat Comfort-Baureihe 3, um 30 Grad drehbar
    • Lenkrad, neigungs- und höhenverstellbar, gepolstert
    • Fenster, Notausstieg auf der rechten Seite
    • Fenster, Schiebefenster
    • Fenster, Verbundscheiben
    • Scheibenwischer, Front- und Heckscheibe, mit Waschanlagen
    • Türschloss
    • Anzeige des Informationssystems Messenger
    • Anzeigen, Warnungen umfassen:
      • Kühlmitteltemperatur
      • Motoröltemperatur
      • li>
      • Hydrauliköltemperatur
      • Kraftstoffstand
      • Feststellbremse
      • Arbeitshydrauliksperre
      • Bremssystem
      • Drosselklappensperre

      FLÜSSIGKEITEN
      • Langzeitkühlmittel bis –37 °C (–34 °F)

      SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – ZUGEINHEIT
      • Erweitere Schwanenhalsfederung
      • Druckspeicher (Schwanenhalsfederung) mit kanadischer Zulassungsnummer
      • Schnellölwechselanlage
      • Kotflügel, nichtmetallisch
      • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
      • Felgen (2)
      • Abschlepphaken, vorn
      • Vandalismusschutz-Schlösser
      • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
      • Lenkradsperren

      SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – SCHÜRFKÜBELEINHEIT
      • Kübel:
        • 31 m3 (41 yd.3), gestrichen
        • 38 m3 (50 yd.3), gehäuft
      • Vandalismusschutz-Schlösser
      • Schürfzugkotflügel
      • Schnellölwechselanlage
      • Felgen (2)
      • Hydraulische Positionserfassungszylinder (Hubkübel und Schürze)

637K (TIER 2/STUFE II)Sonderausrüstung

LENKUNGSAUSFÜHRUNGEN
  • Notlenkungsausführung

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN
  • Ausführung der Folgesteuerung "Sequence Assist"
  • Fortschrittliche Reduzierung des Reifendurchdrehens

SONSTIGES ZUBEHÖR
  • Kameraausführung – Sichtsystem für den Arbeitsbereich (WAVS, Work Area Vision System)
  • Fahrerkabinen-Rundumleuchte
  • Druckluft-Warnhorn
  • Druckluft-Warnhorn und Rundumleuchte
  • Verkabelungsgruppe

SERVICEANLEITUNGEN
  • Schichtanordnung – International (ISO)