Kohlekübel 637

Kohlekübel-Schürfzüge Kohlekübel 637

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug
425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP)
425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP)
Emissionen
Die Motoren Cat® C9.3 und Cat® C18 erfüllen die Motor-Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU).
Die Motoren Cat® C9.3 und Cat® C18 erfüllen die Motor-Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU).
Getriebegang – erster
3.4 mile/h
5.5 km/h

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Zweckmäßiger Kohlekübel

Zweckmäßiger Kohlekübel

Zweckmäßiger Kohlekübel

        
  • Kohlekübel-Schürfzüge mit großem Fassungsvermögen sind länger und höher als Standard-Schürfzüge mit offenem Kübel.
  •     
  • Zweckmäßige zweimotorige Kohlekübel-Schürfzüge bieten schnellere Zykluszeiten mit maximalen Nutzlasten.
  •     
  • Durch die höhere Fahrgeschwindigkeit können Halden gemanagt werden.
  •     
  • Die Maschine bietet vollständige Funktionalität zum Laden, Transportieren und Verdichten.
  •     
  • Effizientes Arbeiten bei schlechten Bodenverhältnissen und beim Hochfahren auf rutschige Halden mit loser Kohle dank Allradantrieb.
  •     
  • Kohlekübel-Schürfzüge sorgen für eine effektive Kohleverdichtung, sodass das Risiko der Selbstzündung in Kohlehalden durch den höheren Verdichtungsgrad verringert wird.
  •     
  • Spezial-Kohlekübel-Schürfzüge sind für maximale Maschinenproduktivität und -effizienz optimiert.
Höhere Produktivität

Höhere Produktivität

Höhere Produktivität

        
  • Großvolumiger Kohleschürfkübel für die Aufnahme von loser Kohle mit geringer Dichte.
  •     
  • Das elektronische Steuersystem zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) ermöglicht die Kommunikation von Motor und Getriebe auf hohem Niveau. Dank dieser Kommunikation kann die Maschine die Leistung und das Drehmoment des Motors besser nutzen. Das Endergebnis ist, dass mehr Material bewegt wird.
  •     
  • Die Geschwindigkeitsregelung ermöglicht die Vorwahl der gewünschten Höchstgeschwindigkeit. Die Maschine wählt automatisch den für Motor und Getriebe optimalen Gang, wodurch der Kraftstoffverbrauch gesenkt wird.
  •     
  • Die Funktion zur Begrenzung der Maschinendrehzahl ersetzt die Auswahl des höchsten Gangs und ermöglicht es der Maschine, den für Motor und Getriebe passendsten Gang zu finden. Das Ziehen der Last im richtigen Gang führt in den meisten Fällen zu einem niedrigeren Motorlastfaktor und einem geringeren Kraftstoffverbrauch.
  •     
  • Die Festbremsautomatik sorgt nach dem Anlassen für eine schnelle Betriebstemperatur des Getriebes beim Einsatz der Maschine unter kalten Bedingungen. 
Komfortables Arbeiten

Komfortables Arbeiten

Komfortables Arbeiten

        
  • Mit Sequence Assist kommen Sie pro Arbeitstakt mit bis zu 14 einzelnen Fahrerbefehlen weniger aus.
  •     
  • Dank der neu konstruierten Hochdrucklenkung fällt der Lenkaufwand geringer aus.
  •     
  • Die Fahrerkabine ist um 21 % größer als bei der G-Serie. Sie bietet Verbesserungen im Innenraum und eine ergonomischere Arbeitsumgebung.
  •     
  • Intuitive, ergonomische Bedienelemente helfen dem Fahrer, sich auf die Arbeit zu konzentrieren.
  •     
  • Die Klimaautomatik regelt die gewünschte Temperatur in der Fahrerkabine.
Auf Sicherheit ausgelegt

Auf Sicherheit ausgelegt

Auf Sicherheit ausgelegt

        
  • Die neue elektrische Leiter der Fahrerkabine erleichtert den Ein- und Ausstieg (optionales Anbaugerät).
  •     
  • Das optionale Work Area Vision System (WAVS) verbessert die Sicht auf die Umgebung.
  •     
  • Die standardmäßige Sicherheitsgurt-Warnleuchte warnt den Fahrer hörbar und sichtbar, wenn der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist.
  •     
  • Die verbesserte Schwanenhalsfederung verhindert Endanschläge dank der Fähigkeit zur Vorhersage von Endanschlagereignissen und Steuerung der Dämpfungsrate. Dies verringert den Wartungsaufwand für die Schwanenhalsfederung und bietet einen höheren Fahrkomfort unter rauen Einsatzbedingungen.
  •     
  • Kraftstoffeinfüllstutzen, Kraftstofffilter, Ölfilter, Motorölwechselanschluss und Wasserablass sind ganz einfach vom Boden aus zugänglich.
Einfach zu bedienen

Einfach zu bedienen

Einfach zu bedienen

        
  • Die geräumige Fahrerkabine zeichnet sich durch eine einfache, intuitive Bedienung und hervorragende Sicht aus. Die Fahrerkabine bietet eine komfortable Arbeitsumgebung für den ganztägigen Einsatz.
  •     
  • Die Sitzfederung mit erweiterter Fahrsteuerung von Cat (ARM, Advanced Ride Management) dämpft den Endanschlag der Zylinder und sorgt so für mehr Komfort mit weniger Stößen.
  •     
  • Ein Motorüberdrehzahlschutz reagiert ohne Fahrereingriff automatisch, wenn der achte Gang gewählt ist. Das Bremsen der Maschine wird ebenfalls vom System unterstützt, indem der Steuerbefehl für die Drosselklappe aufgehoben und die Motorkompressionsbremse aktiviert wird.
Integrierte Cat-Technologien

Integrierte Cat-Technologien

Integrierte Cat-Technologien

        
  • Überwachung, Management und Verbesserung des Betriebs am Einsatzort.
  •     
  • Product Link™ erfasst Maschinendaten, die online über webbasierte und mobile Anwendungen angezeigt werden können (Sonderausstattung).
  •     
  • Mit VisionLink™ können Sie jederzeit und überall Informationen aufrufen. Damit lassen sich fundierte Entscheidungen treffen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit auf der Baustelle erhöhen.
  •     
  • Verkürzen Sie die Lernkurve für unerfahrene Fahrer mit Sequence Assist.

Produktspezifikationen für Kohlekübel 637

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug 425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP) 425 kW (570 HP)/216 kW (290 HP)
Emissionen Die Motoren Cat® C9.3 und Cat® C18 erfüllen die Motor-Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU). Die Motoren Cat® C9.3 und Cat® C18 erfüllen die Motor-Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU).
Motortyp – Zugmaschine Cat® C18 Cat® C18
Motortyp – Schürfzug Cat® C9.3 Cat® C9.3
Motornenndrehzahl – Zugmaschine 1900 r/min 1900 r/min
Gesamtbreite 12.93 ' 3.94 m
Motornenndrehzahl – Schürfzug 2150 r/min 2150 r/min
Schwungradleistung – Zugmaschine 570 HP 425 kW
Gesamttransporthöhe 13.62 ' 4.15 m
Schwungradleistung – Schürfzug 290 HP 215 kW
Fassungsvermögen Schürfkübel – gestrichen 41 yd³ 31.3 m³
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 50 yd³ 38 m³
Nennlast 34.472kg (76.000 lb); 34,20Tonnen (38US-Tonnen) 34.472kg (76.000 lb); 34,20Tonnen (38US-Tonnen)
Breite – schneiden 11.5 ' 3.51 m
Max. Schnitttiefe 17.7 " 450 mm
Max. Mattentiefe 21.1 " 535 mm
Höchstgeschwindigkeit – beladen 34.7 mile/h 55.8 km/h
180-Grad-Wendekreis 42.59 ' 12.98 m
Reifen – Zugmaschine 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Reifen – Schürfzug 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Gesamtlänge 609.5 " 15480 mm
Einsatzgewicht – ungefähr 117782 lb 52425 kg
Kraftstofftankinhalt – Schürfzug 370 Gall. (US) 1400 l
Getriebegang – erster 3.4 mile/h 5.5 km/h
Getriebegang – zweiter 6.2 mile/h 10 km/h
Getriebegang – dritter 7.7 mile/h 12.4 km/h
Getriebegang – vierter 10.5 mile/h 16.9 km/h
Getriebegang – fünfter 14.1 mile/h 22.7 km/h
Getriebegang – sechster 19 mile/h 30.6 km/h
Getriebegang – siebter 25.7 mile/h 41.95 km/h
Getriebegang – achter 34.7 mile/h 55.8 km/h
Getriebegang – rückwärts 6.2 mile/h 9.9 km/h
Lenksystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Sicherheitsgurt SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Rückfahr-Warneinrichtung ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Überrollschutz (ROPS, Roll Over Protection Structure) ISO 3471:2008 für bis zu 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 für bis zu 21.282 kg (46.919 lb)
Steinschlagschutz (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Außenschallleistungspegel Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393:2008) beträgt 118 dB(A). Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393:2008) beträgt 118 dB(A).
ROPS/FOPS Entsprechen den ISO-Normen Entsprechen den ISO-Normen
Echte Räder (jedes) 2.37 Gall. (US) 9 l
Kurbelgehäuse – Schürfzug 6.5 Gall. (US) 24.5 l
Kurbelgehäuse – Zugmaschine 13.7 Gall. (US) 52 l
Getriebesystem – Zugmaschine 29 Gall. (US) 110 l
Kühlsystem – Zugmaschine 19.8 Gall. (US) 75 l
Kühlsystem – Schürfzug 16.1 Gall. (US) 61 l
Getriebesystem – Schürfzug 12.9 Gall. (US) 49 l
Kraftstofftank 370 Gall. (US) 1400 l
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) – Zugmaschine 8 Gall. (US) 30.5 l
Hydrauliksystem 37.5 Gall. (US) 142 l
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) – Schürfzug 5.8 Gall. (US) 22 l
Kübel absenken 3.5 s 3.5 s
Kübel anheben 3.5 s 3.5 s
Bügel absenken 2.1 s 2.1 s
Bügel anheben 1.5 s 1.5 s
Schürze absenken 3.8 s 3.8 s
Schürze anheben 4 s 4 s
Ausstoßer einfahren 8.5 s 8.5 s
Ausstoßer ausfahren 8.5 s 8.5 s
Differenzialgetriebe 40.4 Gall. (US) 153 l
Frontscheibenwascher 1.3 Gall. (US) 5 l
Seitenantrieb – jeweils 8.71 Gall. (US) 33 l
Differenzialgetriebe 6.1 Gall. (US) 23 l
Seitenantrieb – jeweils 4.8 Gall. (US) 18 l
Breite – gesamte Maschine 155 " 3937 mm
Breite – Zugmaschine 137.8 " 3499 mm
Breite – Hinterreifen Mitte 96.9 " 2462 mm
Breite – Innenseite des Kübels 134 " 3404 mm
Breite – Außenseite des Kübels – Transportbreite 143.1 " 3635 mm
Gesamthöhe – Transport 163 " 4140 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 147 " 3733 mm
Vorderseite Zugmaschine bis Vorderachse 142.2 " 3612 mm
Bodenfreiheit – Zugmaschine 26.1 " 664 mm
Achse bis Knickgelenkbolzen (vertikal) 20 " 509 mm
Höhe – Schürfmesser, maximal 21.2 " 538 mm
Radstand 376.8 " 9570 mm
Länge – gesamte Maschine – Standard 609.5 " 15480 mm
Hinterachse – Maschinenrückseite 95.4 " 2424 mm
Breite – Außenkante Hinterreifen 143.2 " 3636 mm
Höchstgeschwindigkeit – beladen 34.7 mile/h 55.8 km/h
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 50 yd³ 38 m³

Kohlekübel 637 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ANTRIEBSSTRANG – ZUGEINHEIT

  • Cat-Motor C18 mit MEUI™
  • Kompressions-Motorbremse
  • Elektrischer Anlasser, 24 V
  • Luftfilter mit Vorreiniger
  • Lüfter, hydraulisch
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Kühler, Aluminiumnetz, 9 Lamellen pro Zoll
  • Kurbelgehäuseschutz
  • Ätherstarthilfe
  • Bremssystem:
    • Haupt- und Hilfsbremse, Ölbadscheibenbremse, hydraulisch betätigt
    • Feststellbremse, federbetätigt, hydraulisch gelöst
  • Drehzahlautomatik
  • Getriebe:
    • 8-Gang-Planeten-Lastschaltgetriebe
    • Elektronische Kupplungsdrucksteuerung (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
    • APECS-Software
    • Gangbereichsprogrammierung
    • Gangsperre
    • Differenzialsperre
    • Unterbodenschutzblech, Antriebsstrang
    • Standardmäßige Reduzierung des Reifendurchdrehens
    • Geschwindigkeitsregelung
    • Machine speed limit (Grenzwert für Maschinendrehzahl)
    • Differenzialsperrschutz

ANTRIEBSSTRANG – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Cat-Motor C9.3
    • Common-Rail-Einspritzung unter Hochdruck
    • Constant-Lift-Motorbremse
  • Elektrischer Anlasser, 24 V
  • Luftfilter mit Vorreiniger
  • Lüfter, mechanisch angetrieben
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Kühler, Aluminiumnetz, 9 Lamellen pro Zoll
  • Ätherstarthilfe
  • Bremssystem:
    • Haupt- und Hilfsbremse, Trockenscheibenbremsen, hydraulisch betätigt
  • Getriebe:
    • 4-Gang (Drehmomentwandlerantrieb)
    • Planetenlastschaltgetriebe

ELEKTRIK – ZUGEINHEIT

  • Drehstromgenerator, 150 A
  • Batterien (4), 12 V, 1000 A Kaltstartstrom, wartungsfrei, leistungsstark
  • 24-V-Elektriksystem
  • Beleuchtungsanlage:
    • Scheinwerfer, LED
    • Blinker mit Warnfunktion, LED-Scheinwerfer, (2) Schneidmesser, (1) Kübel, Halogen-Seitenleuchten (2)
  • Anlass-/Lade-Anschluss

ELEKTRIK – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Rückfahrwarnsignal
  • Batterien (4) 12V, 1000A Kälteprüfstrom, wartungsfrei, leistungsstark
  • Drehstromgenerator, 65A
  • 24-V-Elektriksystem
  • Beleuchtungsanlage:
    • Bremsleuchten, LED
    • Blinker mit Warnfunktion, LED

ARBEITSUMGEBUNG – ZUGEINHEIT

  • HVAC-System: Heizung, Klimaanlage, Entfrostung
  • Thermostatregelung des HVAC-Systems
  • Kleiderhaken
  • Ablage für Verpflegungsbox mit Halteband
  • Diagnoseanschluss (2)
  • 12-V-Stromanschlüsse (2)
  • Differenzialsperre (1)
  • Deckenleuchte
  • Warnhorn, elektrisch
  • Arbeitshydrauliksteuerung mit T-Griff
  • Rückspiegel
  • Radiovorrüstung
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (Rollover Protective Structure, Überrollschutz/Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz), druckbelüftet
  • Tastenschalter:
    • Drehzahlautomatik
    • Scheibenwischer/-wascher
    • Warnblinkleuchten
    • Verzögernde Stufenauswahl
    • Arbeitsscheinwerfer ein, aus
    • Informationsmodus auf Messenger-Display
  • Wippschalter mit Sicherheitszunge
  • Sicherheitsgurt, zweiteiliger Statikgurt
  • Sitz, erweiterte Fahrsteuerung von Cat (ARM, Advanced Ride Management), Cat Comfort-Serie 3, um 30 Grad drehbar
  • Lenkrad, neigungs- und höhenverstellbar, gepolstert
  • Fenster, Notausstieg auf der rechten Seite
  • Fenster, Schiebefenster
  • Fenster, Verbundscheiben
  • Scheibenwischer, Front- und Heckscheibe, mit Waschanlagen
  • Türschloss
  • Anzeige des Informationssystems Messenger
  • Anzeigen, Warnungen umfassen:
    • Kühlmitteltemperatur
    • Motoröltemperatur
    • Hydrauliköltemperatur
    • Kraftstoffstand
    • Feststellbremse
    • Sperre der Arbeitshydraulik
    • Bremssystem
    • Drehzahlautomatik
    • Systemspannung
    • Notlenkung
    • Bügel unten
    • Ausstoßer Auto
    • Differenzialsperre
    • Schürzen-Schwimmfunktion
    • Gangsperre
    • Schwanenhalsfederung
    • Fernlicht
    • Warnleuchte
    • Motordrehzahl, 1/min
    • Gangwahl

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeitkühlmittel bis -37°C (-34°F)

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – ZUGEINHEIT

  • Erweitere Schwanenhalsfederung
  • Druckspeicher (Schwanenhalsfederung) mit kanadischer Zulassungsnummer
  • Schnellölwechselanlage
  • Kotflügel, nichtmetallisch
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Felgen (2)
  • Abschlepphaken, vorn
  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Lenkradsperren

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Kohlekübel
    • 31m3 (41 yd3), gestrichen
    • 38m3 (50yd3), gehäuft
  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Schürfzugkotflügel
  • Schnellölwechselanlage
  • Felgen (2)
  • Hydraulische Positionserfassungszylinder (Hubkübel und Schürze)

Kohlekübel 637 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

LENKUNGSAUSFÜHRUNGEN

  • Notlenkungsausführung

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN

  • Ausführung der Folgesteuerung "Sequence Assist"
  • Fortschrittliche Reduzierung des Reifendurchdrehens

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

  • Kameraausführung – Sichtsystem für den Arbeitsbereich (WAVS, Work Area Vision System)
  • Fahrerkabinen-Rundumleuchte
  • Druckluft-Warnhorn
  • Druckluft-Warnhorn und Rundumleuchte
  • Verkabelungsgruppe

SERVICEANLEITUNGEN

  • Schichtanordnung – USA (ANSI)
  • Schichtanordnung – International (ISO)

Vergleichen Sie Kohlekübel 637 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Kohleschürfkübel 637

Kohleschürfkübel 637

Kohleschürfkübel 637

Kohleschürfkübel 637
Kohleschürfkübel 637
Kohleschürfkübel 637

Aktuelle Angebote für  Kohlekübel 637

Weitere Angebote anzeigen