Kohlekübel 657

Kohlekübel-Schürfzüge Kohlekübel 657

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motor Zugmaschine
Cat® C18
Cat® C18
Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug
469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp)
469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp)
Motor des Schürfkübels
Cat® C15
Cat® C15

Übersicht

Lösung mit hoher Produktivität/niedrigen Kosten

Caterpillar bietet Schürfzüge, die speziell auf Ihre Anforderungen bezüglich der Kohleaufhaldung und Kohlegewinnung ausgelegt sind. Mit den Caterpillar®-Schürfzügen 657 können Sie Kohlehalden aufschütten und verwalten sowie Ladungen in Ihr Einlasszufuhrsystem laden, um die Brandschutzanforderungen der Anlage zu erfüllen.

Vorteile

Höherer Fahrerkomfort

Die ergonomischen Bedienelemente und die neu entworfene Fahrerkabine sorgen für eine komfortable Arbeitsumgebung – für effizienten Betrieb den ganzen Tag.

Verbesserte Produktivität

Der großvolumige Kohlekübel, Verbesserungen bei der Kraftstoffeffizienz, die Verwendung des Nutzlastkalkulators und die neuen APECS-Getriebesteuerungen steigern die Produktivität.

Unvergleichliche Sicherheit

Sicherheitsmerkmale wie die leistungsfähigen Ölbadscheibenbremsen, die WAVS-Kamera und die elektrische Aufstiegsleiter bedeuten eine geschütztere Arbeitsumgebung und sorgen für mehr Verlässlichkeit für den Fahrer.

Produktspezifikationen für Kohlekübel 657

Motor Zugmaschine Cat® C18 Cat® C18
Motor des Schürfkübels Cat® C15 Cat® C15
Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug 469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp) 469 kW (629 hp)/353 kW (473 hp)
Nennleistung 469 kW/637 hp 469 kW/637 hp
Bruttoleistung (SAE J1995) 637 HP 475 kW
Nettoleistung (ISO 14396) 637 HP 469 kW
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Hubraum 1105 in³ 18.1 l
Nettoleistung (SAE J1349/ISO 9249) 592 HP 436 kW
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 73 yd³ 55.8 m³
Nennlast 104,058 lb 49,895 kg
Fassungsvermögen – gestrichen 59 yd³ 45.1 m³
Schnitttiefe – Maximum 16.4 " 417 mm
Schürfbreite – bis Seitenmesser 12.5 ' 3.8 m
Bodenfreiheit – Maximum 2.3 ' 0.7 m
Schütthöhe – Maximum 26 " 660 mm
Schürzenöffnung 92 " 2337 mm
Schürzenschließkraft 39200 lb 176 kN
Hyd. Eindringkraft – 657G 121000 lb 542 kN
Höchstgeschwindigkeit – beladen 33 mile/h 56.1 km/h
1 vorwärts 3.5 mile/h 5.7 km/h
2 vorwärts 6.5 mile/h 10.5 km/h
3 vorwärts 7.8 mile/h 12.5 km/h
4 vorwärts 10.6 mile/h 17 km/h
5 vorwärts 14.2 mile/h 22.8 km/h
6 vorwärts 19.2 mile/h 30.9 km/h
7 vorwärts 25.7 mile/h 41.4 km/h
8 vorwärts 34.9 mile/h 56.1 km/h
Rückwärts 6.7 mile/h 10.8 km/h
Nennleistung 353 kW/447 hp 353 kW/447 hp
Bruttoleistung (SAE J1995) 481 HP 359 kW
Nettoleistung (ISO 14396) 480 HP 353 kW
Bohrung 5.4 " 137.2 mm
Hub 6.75 " 171.5 mm
Hubraum 928 in³ 15.2 l
Nettoleistung (SAE J1349/ISO 9249) 452 HP 333 kW
Gesamttransportgewicht 160505 lb 72804 kg
Transport Zugmaschine 93635 lb 42472 kg
Schürfkübel – Transport 64068 lb 29061 kg
Gesamteinsatzgewicht – leer 164,244. lb 74500 kg
Vorderachse 93842 lb 42566 kg
Hinterachse 66663 lb 30238 kg
Gesamteinsatzgewicht – beladen 268,302. lb 121700 kg
Vorderachse – beladen 134165 lb 60856 kg
Hinterachse – beladen 130340 lb 59121 kg
Breite – gesamte Maschine 14.3 ' 4.36 m
Breite – Zugmaschine 12.3 ' 3.62 m
Breite – Mittellinie Hinterreifen 9.23 ' 2.81 m
Breite – Innenseite des Kübels 12.07 ' 3.68 m
Breite – Außenseite des Kübels – Transportbreite 12.98 ' 3.91 m
Gesamthöhe – Transport 15.27 ' 4.66 m
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 12.86 ' 3.92 m
Bodenfreiheit – Zugmaschine 2.36 ' 0.7 m
Vorderseite Zugmaschine bis Vorderachse 12.72 ' 3.88 m
Achse bis Knickgelenkbolzen (vertikal) 1.8 ' 0.55 m
Höhe – Schürfmesser, maximal 2.17 ' 0.66 m
Radstand 32.68 ' 11.01 m
Länge – gesamte Maschine 58.96 ' 17.35 m
Hinterachse – Maschinenrückseite 8.07 ' 2.46 m
Breite – 180°-Drehung – rechts 45.4 ' 13.85 m
Breite – 180°-Drehung – links 47.57 ' 14.5 m
Lenkwinkel – rechts 90 90
Lenkwinkel – links 85 85
Kurbelgehäuse 13.7 Gall. (US) 52 l
Getriebe 35.9 Gall. (US) 136 l
Differenzialgetriebe 36 Gall. (US) 136 l
Kühlsystem 23.4 Gall. (US) 88.6 l
Hydrauliktank 39.6 Gall. (US) 150 l
Frontscheibenwascher 0.5 Gall. (US) 5 l
Seitenantrieb – jeweils 6 Gall. (US) 29.5 l
Kübelzylinderbohrung 7.08 " 180 mm
Kübelzylinderhub 37.4 " 950 mm
Schürzenzylinderbohrung 7.08 " 180 mm
Schürzenzylinderhub 29.92 " 759.5 mm
Lenkkreis (bei oberer Leerlaufdrehzahl) 76.08 gpm 288 l/min
Schwanenhalsfederungskreis 19.54 gpm 74 l/min
Notlenkkreis 14.52 gal/hr 55 l/hr
Druckbegrenzungsventil – Lenkkreis 1959 psi 13500 kPa
Druckbegrenzungsventil – Arbeitshydraulik 1999 psi 13780 kPa
Reglereinstellungen – Schwanenhalsfederungskreis 3002 psi 20700 kPa
Kraftstofftank– 657G 430 Gall. (US) 1628 l
Kurbelgehäuse 8.9 Gall. (US) 34 l
Getriebe 31.9 Gall. (US) 121 l
Differenzialgetriebe 44 Gall. (US) 168 l
Kühlsystem 16.6 Gall. (US) 63.2 l
Seitenantrieb – jeweils 7.8 Gall. (US) 30 l

Kohlekübel 657 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ELEKTRIK

  • Rückfahrwarnsignal
  • Drehstromgenerator, 115 A – Motor der Zugmaschine
  • Drehstromgenerator, 65 A – Motor des Schürfkübels
  • Batterien Zugmaschine (4), 12 V, wartungsfrei, hohe Leistung
  • Batterien Schürfkübel (4), 12 V, wartungsfrei, hohe Leistung
  • Elektrische Anlage, 24 V
  • Beleuchtungsanlage – Zugmaschine
  • Beleuchtungsanlage – Schürfkübel
  • Fremdstartanschluss – Motoren von Zugmaschine und Schürfkübel

ARBEITSUMGEBUNG

  • Klimaanlage (mit Heizung und Entfroster)
  • Kraftfahrzeug-Ausführung der Sicherungstafel mit Sicherungszange
  • Ablage für Verpflegungsbox mit Halteband
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • Diagnoseanschluss (12 V)
  • Deckenleuchte
  • Motordrehzahlarretierung
  • Entfrostergebläse
  • Instrumentengruppe
  • Warnhorn
  • Joystick zur Arbeitsgerätesteuerung
  • Rückspiegel
  • Radiovorrüstung
  • 2 Radioöffnungen, Lautsprecher und 5-A-Wandler
  • ROPS-Fahrerkabine mit Schalldämpfung und Druckbelüftung
  • Sicherheitsgurt, zweiteiliger Statikgurt
  • Motorsteuerung Schürfkübel
  • Sitz, Luftfederung, erweiterte Fahrsteuerung von Cat
  • Lenkrad – neigungs- und höhenverstellbar
  • Ablagefach
  • Gangsperre
  • Fenster - Seitenschiebefenster
  • Windschutzscheibe – Verbundglas
  • Wisch-Waschanlage, Front-/Heckscheibe
  • Handgelenkstütze/Handgriff

ANTRIEBSSTRANG

  • Zugmaschine
  • Schürfkübel

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Zugmaschine
  • Schürfkübel

Vergleichen Sie Kohlekübel 657 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

657

657

657

657

657
657
657
657

Aktuelle Angebote für  Kohlekübel 657

Weitere Angebote anzeigen