< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Motor

Maßeinheiten:
Schwungradleistung: Zugmaschine/Schürfzug 373 kW (500 HP) / 211 kW (283 HP) 373 kW (500 HP) / 211 kW (283 HP) Less
Schwungradleistung - Zugmaschine 345 – 373 kW (462 – 500 HP) 345 – 373 kW (462 – 500 HP) Less
Schwungradleistung - Schürfzug 198 / 211 kW (266 / 283 HP) 198 / 211 kW (266 / 283 HP) Less
Motor Zugmaschine Cat®-Motor C18 mit ACERT-Konzept Cat®-Motor C18 mit ACERT-Konzept Less
Heckmotor Cat C9 mit ACERT-Konzept Cat C9 mit ACERT-Konzept Less

Betriebsdaten

Fassungsvermögen des Schürfkübels: gehäuft 50.0 yd³ 38.0 m³ Less
Nennlast 76000.0 lb 34473.0 kg Less
Fassungsvermögen Schürfkübel - gestrichen 41.0 yd³ 31.0 m³ Less
180-Grad-Wendekreis 44.95 ft 13.7 m Less

Techn. Betriebsdaten

Höchstgeschwindigkeit – Beladen 33.0 mile/h 53.0 km/h Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht - beladen, ca. 194909.0 lb 88409.0 kg Less
Einsatzgewicht - leer, ca. 118909.0 lb 54050.0 kg Less

Abmessungen

Höhe bis Oberkante Schürfkübel 13.71 ft 4.18 m Less
Wheelbase 31.27 ft 9.53 m Less
Gesamtlänge 50.75 ft 15.47 m Less
Gesamtbreite 12.93 ft 3.94 m Less
Profil - Schürfzug 8.07 ft 2.46 m Less
Profil - Zugmaschine 8.07 ft 2.46 m Less

Vorteile des Kohleschürfkübels

Aufbereitung von Kohlehalden

Kundenservice

Antriebsstrang

Elektronisch gesteuerte, gedämpfte Zugvorrichtung

Schürfkübel

Fahrerkabine

Servicefreundlichkeit

Zuverlässigkeit

Rundum-Kundenbetreuung