631K (Tier 2/Stufe II)

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Motor

Maßeinheiten:
Emissionen Der Cat-Motor C18 mit ACERT-Konzept erfüllt EPA Tier 2 (USA)/Stufe II (EU) gleichwertige Emissionsnormen. Der Cat-Motor C18 mit ACERT-Konzept erfüllt EPA Tier 2 (USA)/Stufe II (EU) gleichwertige Emissionsnormen. Less
Motornenndrehzahl: Zugeinheit 1900.0 r/min 1900.0 r/min Less
Motortyp: Zugeinheit Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ Less
Schwungradleistung: Zugeinheit 570.0 PS 425.0 kW Less

Motor Zugmaschine

Schwungradleistung: Zugmaschine/Schürfzug 570.0 PS 425.0 kW Less

Füllmengen

Getriebesystem 29.0 gal (US) 110.0 l Less
Hydrauliksystem 37.5 gal (US) 142.0 l Less
Kraftstofftank 231.0 gal (US) 874.0 l Less
Kurbelgehäuse (Zugmaschine) 13.7 gal (US) 52.0 l Less
Kühlsystem 19.8 gal (US) 75.0 l Less

Abmessungen

Vorderseite Zugmaschine bis Vorderachse 142.2 in 3612.0 mm Less
Achse bis Knickgelenkbolzen (vertikal) 20.0 in 509.0 mm Less
Radstand 346.8 in 8808.0 mm Less
Hinterachse bis Maschinenrückseite 108.0 in 2744.0 mm Less
Bodenfreiheit – Zugmaschine 26.1 in 664.0 mm Less
Breite – Hinterreifen, Mitte 96.9 in 2462.0 mm Less
Breite – Maschine insgesamt 155.0 in 3937.0 mm Less
Breite – Zugmaschine 137.8 in 3499.0 mm Less
Breite – Außenkante Hinterreifen 143.2 in 3636.0 mm Less
Breite – Innenseite des Kübels 134.0 in 3404.0 mm Less
Höhe – Oberkante Fahrerkabine 147.0 in 3733.0 mm Less
Höhe – Transport, gesamt 153.2 in 3892.0 mm Less
Lichte Höhe – Schürfmesser (max.) 20.0 in 510.0 mm Less
Länge – max. (Push-Pull) 655.1 in 16640.0 mm Less
Maschinengesamtlänge (Standard) 597.0 in 15164.0 mm Less

Push-Pull

Gesamtlänge (Anhängebügel unten) 54.59 ft 16.64 m Less

Fahrerkabine

Außengeräuschpegel Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393) beträgt 111,5 dB(A). Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393) beträgt 111,5 dB(A). Less
Überrollschutz (ROPS)/Steinschlagschutz (FOPS) ROPS/FOPS erfüllen ISO-Normen. ROPS/FOPS erfüllen ISO-Normen. Less

Sicherheitskriterien-Einhaltungsnormen

Bremsen Bremsen gemäß ISO 3450:2011 Bremsen gemäß ISO 3450:2011 Less
Lenksystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Rückfahr-Warneinrichtung ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less
Sicherheitsgurt SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 Less
Steinschlagschutz (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less
Überrollschutz (ROPS, Roll Over Protection Structure) ISO 3471:2008 für bis zu 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 für bis zu 21.282 kg (46.919 lb) Less

Fahrgeschwindigkeiten (Unrundheit)

Getriebegang: Achter 34.7 mile/h 55.8 km/h Less
Getriebegang: Dritter 7.7 mile/h 12.4 km/h Less
Getriebegang: Erster 3.4 mile/h 5.5 km/h Less
Getriebegang: Fünfter 14.1 mile/h 22.7 km/h Less
Getriebegang: Rückwärts 6.2 mile/h 9.9 km/h Less
Getriebegang: Sechster 19.0 mile/h 30.6 km/h Less
Getriebegang: Siebter 25.7 mile/h 41.4 km/h Less
Getriebegang: Vierter 10.5 mile/h 16.9 km/h Less
Getriebegang: Zweiter 6.2 mile/h 10.0 km/h Less

Arbeitshydrauliktaktzeiten

Ausstoßer ausfahren 8.5 Sekunden 8.5 Sekunden Less
Ausstoßer einfahren 8.5 Sekunden 8.5 Sekunden Less
Bügel absenken 2.1 Sekunden 2.1 Sekunden Less
Bügel anheben 1.5 Sekunden 1.5 Sekunden Less
Kübel absenken 3.5 Sekunden 3.5 Sekunden Less
Kübel anheben 3.5 Sekunden 3.5 Sekunden Less
Schürze absenken 3.8 Sekunden 3.8 Sekunden Less
Schürze anheben 4.0 Sekunden 4.0 Sekunden Less

Allgemeine Daten

Fassungsvermögen des Schürfkübels: gehäuft 34.0 yd³ 26.0 m³ Less
Höchstgeschwindigkeit (beladen) 34.7 mile/h 55.8 km/h Less
180-Grad-Wendekreis 40.12 ft 12.23 m Less
Fassungsvermögen des Schürfkübels: gestrichen 24.0 yd³ 18.3 m³ Less
Fräsbreite 11.5 ft 3.51 m Less
Gesamtbreite 12.93 ft 3.94 m Less
Gesamttransporthöhe 12.75 ft 3.89 m Less
Kraftstofftankinhalt: Schürfkübel 231.0 gal (US) 874.0 l Less
Max. Mattentiefe 21.1 in 535.0 mm Less
Max. Schnitttiefe 17.7 in 450.0 mm Less
Nennlast 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 Tonnen (41,1 US-Tonnen) 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 Tonnen (41,1 US-Tonnen) Less
Reifen: Schürfzug 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less
Reifen: Zugmaschine 37.25R35**E3 37.25R35**E3 Less

Nicht Push-Pull

Einsatzgewicht (leer) 106430.0 lb 48275.0 kg Less
Gesamtlänge 49.34 ft 15.04 m Less

  • Verbesserung der Servicefreundlichkeit der Maschine – Kraftstoff, Wasser und Motoröl sind nun bequem vom Boden aus an der rechten Seite der Maschine zugänglich.
  • Bremsen – Anstelle einer Druckluftbremse werden nun eine hydraulisch betätigte Ölbadscheibenbremse (Zugeinheit) und eine Trockenscheibenbremse (Schürfzug) verwendet.
  • Reduzierung des Reifendurchdrehens – Über diese Funktion kann die Maschine ausschließlich das Abrutschen der Zugmaschinenreifen kontrollieren.
  • Überdrehschutz des Motors – Bei einem Überdrehen des Motors werden, ohne Eingriff des Fahrers, automatisch die Kompressionsbremsen betätigt. Die Maschine ermittelt das Überdrehen anhand der Beschleunigungsrate und betätigt automatisch die Kompressionsbremsen.
  • Erweiterte Schwanenhalsfederung – Ähnlich der Sitzfederung der erweiterten Fahrsteuerung von Cat® kann die Software der Schwanenhalsfederung durch Vorhersagen von Endanschlagereignissen und Steuerung der Dämpfungsrate Endanschläge verhindern. Das reduziert den Wartungsaufwand für die Anhängevorrichtung und verbessert das Fahrverhalten in unebenem Gelände.
  • Hochdrucklenkung – Dank der Konstruktion des Lenksystems der K-Serie ist erheblich weniger Kraftaufwand beim Lenken erforderlich. Der geringere Kraftaufwand bedeutet weniger Ermüdung und höhere Effizienz des Fahrers, sodass am Ende des Arbeitstakts höhere Produktionsraten erreicht werden können.
  • Differenzialsperren-Einschaltschutz – Mit dieser serienmäßigen Funktion kann die Maschine den Fahrer daran hindern, die Differenzialsperre einzuschalten, wenn die Gefahr einer Beschädigung besteht.
  • Verbesserte Fahrerkabine – Die Fahrerkabine der K-Serie erhöht den Fahrerkomfort und sorgt für bessere Sichtverhältnisse. Der gesamte Innenraum ist um 21 % größer als die Fahrerkabine der G-Serie.
  • Maschinendrehzahlbegrenzung – Diese Funktion wurde entwickelt, um die Wahl des obersten Gangs zu ersetzen. Wenn die Höchstdrehzahl der Maschine begrenzt werden muss, kann der Fahrer die Höchstdrehzahl über das Display wählen oder diese im ET eingestellt werden. Dadurch kann die Maschine den für Motor und Getriebe am besten geeigneten Gang finden. Indem Motor und Getriebe die Wahl des zum Ziehen der Last richtigen Gangs überlassen wird, kommt es in den meisten Fällen zu einem geringeren Motorlastfaktor und niedrigerem Kraftstoffverbrauch als bei der Wahl des obersten Gangs, in dem die Maschine bei Motordrehzahlen bei oder nahe der oberen Leerlaufdrehzahl laufen muss.
  • Geschwindigkeitsregelung – Bei der Geschwindigkeitsregelung stellt der Fahrer die gewünschte Höchstgeschwindigkeit ein, wenn die Bedingungen am Einsatzort oder die Segment-Drehzahlgrenzen eine Geschwindigkeit unterhalb der Höchstgeschwindigkeit erfordern. Der Maschinendrehzahlbegrenzung ist für Fälle vorgesehen, in denen die Höchstdrehzahl für längere Zeit begrenzt werden muss, während die Geschwindigkeitsregelung für Fälle vorgesehen ist, in denen die Höchstgeschwindigkeit für kürzere Segmente oder Zwischenperioden verringert werden muss. Der Fahrer kann die gewünschte Höchstgeschwindigkeit einstellen, und die Maschine findet den für Motor und Getriebe am besten geeigneten Gang.
  • Sequence Assist (optional) – Diese Option nutzt Zylinderpositionssensoren, um die Steuerung von Kübel und Schürze sowie weitere Arbeitshydrauliksteuerungen während der vier Hauptarbeitszyklen (Schürfen, Transport, Entladen und Rückfahrt) zu automatisieren. Dadurch kann der Fahreraufwand um bis zu 14 einzelne Fahrerbefehle pro Zyklus reduziert werden. Sequence Assist bietet eine einfachere Kontrolle über die Anbaugeräte, reduziert den Joystick-Einsatz und steuert Schwanenhalsfederung, Gangsperre und Ausstoßer automatisch.
  • Nutzlastkalkulator (optional) – Der Nutzlastkalkulator berechnet die Nutzlast der Maschine in Tonnen oder US-Tonnen, indem der Kübelhubzylinder-Druck zu Beginn des beladenen Förderabschnitts gemessen wird. Das funktioniert am besten unter Verwendung von Sequence Assist. Der Nutzlastkalkulator erzielte bei Tests eine Genauigkeit von mehr als 95 % im Vergleich mit tatsächlich skalierten Gewichten. Wenn Sie eine Maschine mit Sequence Assist bestellen, erhalten Sie den Nutzlastkalkulator automatisch.
  • Load Assist (optional) – Verkürzt den Lernprozess unerfahrener Fahrer, sodass diese schnell mit geringerem Fahreraufwand konsistente Ladevolumen und kürzere Materialladezeiten erzielen können Auf Grundlage der Maschinengeschwindigkeit passt Load Assist die Schneidmesserhöhe automatisch an, um Radschlupf zu verringern und bei umfangreichen Erdbewegungsprojekten eine konsistente und effiziente Beladung zu gewährleisten.
  • Cat Grade Control (optional) – Sorgt durch intelligente Technik dafür, dass die Maschine das Soll-Planum in der Abtragestelle nicht unter- und die Soll-Füllung im Füllbereich nicht überschreitet. So werden Nachbearbeitungen und unnötige Materialbewegungen vermieden.

631K (Tier 2/Stufe II) Standardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG – ZUGEINHEIT
  • Cat ACERT-Motor C18 mit MEUI™
  • Kompressions-Motorbremse
  • Elektrischer Anlasser, 24 V
  • Trockenluftfilter mit Vorreiniger
  • Lüfter, hydraulisch
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Kühler, Aluminiumnetz, 9 Lamellen pro Zoll
  • Kurbelgehäuseschutz
  • Schalldämpfer
  • Ätherstarthilfe
  • Bremssystem:
    • Haupt- und Hilfsbremse, Ölbadscheibenbremsen, hydraulisch
    • Feststellbremse, hydraulisch entlastet, Federdruck
    • Drosselklappensperre
  • Getriebe:
    • 8-Gang-Planeten-Lastschaltgetriebe
    • ECPC-Kontrolle (Electronic Clutch Pressure Control, Elektronische Kupplungsdrucksteuerung)
    • APECS-Software (Advanced Productivity Electronic Control Strategy, Elektronische Steuerungsstrategie zur Produktivitätssteigerung)
    • Gangbereichsprogrammierung
    • Gangsperre
    • Differenzialsperre
    • Schutzvorrichtung, Antriebsstrang
    • Standardreduzierung des Reifendurchdrehens
    • Geschwindigkeitsregelung
    • Maschinendrehzahlbegrenzung
    • Differenzialsperrenschutz

ANTRIEBSSTRANG – SCHÜRFKÜBELEINHEIT
  • Bremssystem:
    • Haupt- und Hilfsbremse, Ölbadscheibenbremse, hydraulisch

ELEKTRIK – ZUGEINHEIT
  • Drehstromgenerator, 150 A
  • Batterien (4), 12 V, 1000 A Kaltstartstrom, wartungsfrei, leistungsstark
  • 24-V-Elektriksystem
  • Beleuchtungsanlage:
    • Scheinwerfer, LED
    • Blinker mit Warnfunktion, LED-Arbeitsscheinwerfer, (2) Schneidmesser (1) Kübel, Halogen-Seitenleuchten (2)
  • Anlass-/Lade-Anschluss

ELEKTRIK – SCHÜRFKÜBELEINHEIT
  • Rückfahr-Warneinrichtung
  • Beleuchtungsanlage:
    • Bremsleuchten, LED
    • Blinker mit Warnfunktion, LED

ARBEITSUMGEBUNG – ZUGEINHEIT
  • HVAC-System: Heizung, Klimaanlage, Entfrostung
  • Thermostatregelung des HVAC-Systems
  • Kleiderhaken
  • Ablage für Verpflegungsbox mit Halteband
  • Diagnoseanschluss (2)
  • 12-V-Stromanschlüsse (2)
  • Differenzialsperre (1)
  • Deckenleuchte
  • Warnhorn, elektrisch
  • Arbeitshydrauliksteuerung mit T-Griff
  • Rückspiegel
  • Radiovorrüstung
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (Rollover Protective Structure, Überrollschutz/Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz), druckbelüftet
  • Tastenfeldschalter:
    • Drosselklappensperre
    • Scheibenwischer/-waschanlage
    • Warnblinker
    • Verzögernde Stufenauswahl
    • Arbeitsscheinwerfer ein, aus
    • Informationsmodus auf Messenger-Display
  • Wippschalter mit Sicherheitszunge
  • Sicherheitsgurt, zweiteiliger Statikgurt
  • Sitz, erweiterte Fahrsteuerung von Cat (ARM, Advanced Ride Management), Cat Comfort-Baureihe 3, um 30 Grad drehbar
  • Lenkrad, neigungs- und höhenverstellbar, gepolstert
  • Fenster, Notausstieg auf der rechten Seite
  • Fenster, Schiebefenster
  • Fenster, Verbundscheiben
  • Scheibenwischer, Front- und Heckscheibe, mit Waschanlagen
  • Türschloss
  • Anzeige des Informationssystems Messenger
  • Anzeigen, Warnungen umfassen:
    • Kühlmitteltemperatur
    • Motoröltemperatur
    • li>
    • Hydrauliköltemperatur
    • Kraftstoffstand
    • Feststellbremse
    • Arbeitshydrauliksperre
    • Bremssystem
    • Drosselklappensperre
    • Systemspannung
    • Notlenkung
    • Anhängebügel unten
    • Ausstoß-Automatik
    • Differenzialsperre
    • Schürzen-Schwimmfunktion
    • Gangsperre
    • Schwanenhalsfederung
    • Fernlicht
    • Warnleuchte
    • Motordrehzahl, 1/min
    • Gangwahl

FLÜSSIGKEITEN
  • Langzeitkühlmittel bis –37 °C (–34 °F)

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – ZUGEINHEIT
  • Erweitere Schwanenhalsfederung
  • Druckspeicher (Schwanenhalsfederung) mit kanadischer Zulassungsnummer
  • Schnellölwechselanlage
  • Kotflügel, nichtmetallisch
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Felgen (2)
  • Abschlepphaken, vorn
  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Lenkradsperren

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – SCHÜRFKÜBELEINHEIT
  • Kübel:
    • 18,3 m3 (24 yd.3), gestrichen
    • 26 m3 (34 yd.3), gehäuft
  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Felgen (2)
  • Hydraulische Positionserfassungszylinder (Hubkübel und Schürze)

631K (Tier 2/Stufe II) Sonderausrüstung

LENKUNGSAUSFÜHRUNGEN
  • Notlenkungsausführung

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN
  • Sequence Assist-Ausführung mit Nutzlastkalkulator
  • Ladesteuerung "Load Assist"
  • Cat Grade Control mit Ladesteuerung "Load Assist"
  • Fortschrittliche Reduzierung des Reifendurchdrehens

SONSTIGES ZUBEHÖR
  • Kameraausführung – Sichtsystem für den Arbeitsbereich (WAVS, Work Area Vision System)
  • Fahrerkabinen-Rundumleuchte
  • Druckluft-Warnhorn
  • Druckluft-Warnhorn und Rundumleuchte
  • Kotflügel, Schürfzug
  • Überlaufschutz
  • Verkabelungsgruppe
  • Push-Pull
  • Schild Baujahr

SERVICEANLEITUNGEN
  • Schichtanordnung – International (ISO)