Übersicht
Lösung mit hoher Produktivität/niedrigen Kosten
Der 651 von Caterpillar ist wieder Teil des Schürfzugportfolios für das Jahr 2022. Seine hohe Produktivität macht den 651 zu einer guten Wahl, wenn Sie eine Erdbewegungsmaschine suchen, die sich für eine Vielzahl großer Projekte eignet. Der Schürfzug bietet kurze Taktzeiten in Anwendungen mit kleineren Neigungen und geringerem Rollwiderstand. Cat® bietet den Schürfzug 651 bereits seit 1962 an. Und noch heute gehört er zu den Klassikern mit hohem Wiedererkennungswert. Der Einzelmotor ermöglicht die Kombination mit einem Cat-Dozer D10 oder D11 als Schubmaschine für extrem kurze Beladezeiten sowie den Einsatz in Böden mit hohem Abrieb oder Felsanteil. Dank Steigerungen bei der Produktivität, Verbesserungen des Fahrerkomforts und neuen Sicherheitsmerkmalen – die elektrische Aufstiegsleiter und leistungsfähige Ölbadscheibenbremsen – bietet die Maschine hohe Gewinne und Zeitersparnisse.