627

Schürfzüge mit offenem Kübel 627

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug
304 kW (407 HP) / 216 kW (290 HP)
304 kW (407 HP) / 216 kW (290 HP)
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft
24 yd³
18.4 m³
Höchstgeschwindigkeit – beladen
33.5 mile/h
53.9 km/h

Übersicht

BEWÄHRTE LEISTUNG

Schnelles Laden, hohe Fahrgeschwindigkeiten und die Möglichkeit des Ladens und Entleerens während der Fahrt führen zu kurzen Taktzeiten, sodass Cat-Schürfzüge eine gleichbleibend hohe Produktivität bei geringsten Kosten pro Tonne erreichen.

Vorteile

Höhere Komfort

Die ergonomischen Bedienelemente und die neu entworfene Fahrerkabine sorgen für eine komfortable Arbeitsumgebung – für effizienten Betrieb den ganzen Tag.

Höhere Produktivität

Geringerer Kraftstoffverbrauch und die neuen APECS-Getriebesteuerungen bieten eine gesteigerte Produktivität bei den meisten Anwendungen.

Zusätzliche Sicherheit

Durch die neuen Sicherheitsfunktionen können Fahrer den ganzen Arbeitstag über produktiver und effizienter arbeiten.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

        
  • Das elektronische Steuersystem zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) ermöglicht die Kommunikation von Motor und Getriebe auf einem hohen Niveau. Dank dieser Kommunikation kann die Maschine die Leistung und das Drehmoment des Motors besser nutzen. Das Endergebnis ist, dass mehr Material bewegt wird.
  •     
  • Die Geschwindigkeitsregelung ermöglicht die Vorwahl der gewünschten Höchstgeschwindigkeit. Die Maschine wählt automatisch den für Motor und Getriebe idealen Gang, wodurch der Kraftstoffverbrauch gesenkt wird.
  •     
  • Der Maschinendrehzahlbegrenzer ersetzt die Wahl des obersten Gangs.
  •     
  • Die Festbremsautomatik hilft beim Einsatz der Maschine in einer kalten Klimazone dabei, das Getriebe schnell auf Betriebstemperatur zu bringen.
  •     
  • Steigern Sie die Produktivität durch den Einsatz von Cat Payload mit
    Sequence Assist.
  •     
  • Cat Payload für Schürfzüge ist eine Erdbewegungslösung für optimierte Nutzlast und Effizienz auf der Baustelle. Cat Payload ermöglicht das Wiegen im laufenden Betrieb anhand des Kübelhubzylinderdrucks im beladenen Förderabschnitt. Cat Payload ist speziell auf Sequence Assist abgestimmt, damit die Produktivität mit weniger Aufwand für den Fahrer gesteigert werden kann.




KOMFORTABEL ARBEITEN

KOMFORTABEL ARBEITEN

KOMFORTABEL ARBEITEN

        
  • Mit Sequence Assist kommen Sie pro Arbeitstakt mit bis zu 14
    einzelnen Fahrerbefehlen weniger aus.
  •     
  • Dank der neu konstruierten Hochdrucklenkung fällt der
    Lenkaufwand geringer aus.
  •     
  • Die Fahrerkabine ist um 21 % größer als bei der G-Serie. Sie bietet Verbesserungen im Innenraum und
    eine ergonomischere Arbeitsumgebung.
  •     
  • Intuitive, ergonomische Bedienelemente helfen dem Fahrer, sich auf die Arbeit zu konzentrieren.
  •     
  • Die Klimaautomatik regelt die gewünschte Temperatur in der Fahrerkabine
    .
AUF SICHERHEIT AUSGELEGT

AUF SICHERHEIT AUSGELEGT

AUF SICHERHEIT AUSGELEGT

        
  • Das Work Area Vision System (WAVS) verbessert die Sicht des Fahrers auf die Umgebung.
  •     
  • Die Sicherheitsgurtwarnung erinnert sichtbar und hörbar an das Anlegen des Sicherheitsgurts.
  •     
  • Die verbesserte Schwanenhalsfederung verhindert Endanschläge dank der Fähigkeit zur Vorhersage von Endanschlagereignissen und Steuerung der Dämpfungsrate. Dies verringert den Wartungsaufwand für die Schwanenhalsfederung und bietet einen höheren Fahrkomfort unter rauen Einsatzbedingungen.
EINFACH ZU BEDIENEN

EINFACH ZU BEDIENEN

EINFACH ZU BEDIENEN

        
  • Die geräumige Fahrerkabine zeichnet sich durch eine einfache, intuitive Bedienung und hervorragende
    Sicht aus. Die Fahrerkabine bietet eine komfortable Arbeitsumgebung für den ganztägigen
    Einsatz.
  •     
  • Die Sitzfederung mit erweiterter Fahrsteuerung von Cat
    (ARM, Advanced Ride Management) dämpft den Endanschlag des Lastzylinders und sorgt so für mehr Komfort.
  •     
  • Ein Motorüberdrehzahlschutz reagiert ohne
    Fahrereingriff automatisch, wenn der achte Gang gewählt ist. Die Maschine
    unterstützt das Bremsen, indem der Steuerbefehl für die Drosselklappe
    aufgehoben und die Motorkompressionsbremse aktiviert wird.

INTEGRIERTE CAT-TECHNOLOGIEN

INTEGRIERTE CAT-TECHNOLOGIEN

INTEGRIERTE CAT-TECHNOLOGIEN

        
  • Überwachung, Management und Verbesserung des Betriebs am Einsatzort.
  •     
  • Schnelleres und genaueres Erreichen des Zielplanums mit Cat-Grade-Technologien. Erledigen Sie Arbeiten mit weniger Durchgängen und weniger Fahreraufwand. Das spart Zeit und unterstützt Sie bei der Steigerung des Gewinns.
  •     
  • Product Link™ erfasst Maschinendaten, die online über
    webbasierte und mobile Anwendungen angezeigt werden können (Sonderausstattung).
  •     
  • Mit VisionLink® können Sie jederzeit und überall Informationen aufrufen. Damit lassen sich fundierte Entscheidungen treffen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die
    Wartung vereinfachen und die Sicherheit auf der Baustelle erhöhen.
  •     
  • Verkürzen Sie die Lernkurve für unerfahrene Fahrer mit
    Sequence Assist und Load Assist (in Cat Grade enthalten).
EFFIZIENZ UMSETZEN

EFFIZIENZ UMSETZEN

EFFIZIENZ UMSETZEN

        
  • Der hydraulische Automatiklüfter der Zugmaschine trägt zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs bei.
  •     
  • Der Cat-Zugmaschinenmotor C13 und der Schürfzugmotor C9.3 erfüllen die Emissionsnormen EPA
    Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU) bzw. EPA Tier 2
    (USA)/entsprechend EPA Tier 3 (USA) und Stufe IIIA (EU),
    was zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs beiträgt.
  •     
  • Durch die Verwendung von Überlaufschutzvorrichtungen für den Zugarm wird das Material vom Kübel weg geleitet. Dies verhindert, dass Material zwischen Zugarmen und Kübelseite eingeklemmt wird.
  •     
  • Cat Grade (Sonderausstattung) stellt auf intelligente Weise sicher,
    dass die Maschine an der Abtragestelle nicht unter dem Niveau abträgt und im Füllbereich nicht überfüllt.

Produktspezifikationen für 627

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug 304 kW (407 HP) / 216 kW (290 HP) 304 kW (407 HP) / 216 kW (290 HP)
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 24 yd³ 18.4 m³
Höchstgeschwindigkeit – beladen 33.5 mile/h 53.9 km/h
Motortyp– Zugmaschine Cat® C13 Cat® C13
Motortyp – Schürfzug Cat® C9.3 Cat® C9.3
Anmerkung (1) Der Cat®-Motor C13 entspricht den Emissionsnormen EPA Tier 2 (USA) und Stufe II (EU) bzw. EPA Tier 3 (USA) und Stufe III (EU). Der Cat®-Motor C13 entspricht den Emissionsnormen EPA Tier 2 (USA) und Stufe II (EU) bzw. EPA Tier 3 (USA) und Stufe III (EU).
Anmerkung (2) Der Cat®-Motor C9.3 entspricht den Emissionsnormen EPA Tier 2 (USA) und Stufe II (EU) bzw. EPA Tier 3 (USA) und Stufe III (EU). Der Cat®-Motor C9.3 entspricht den Emissionsnormen EPA Tier 2 (USA) und Stufe II (EU) bzw. EPA Tier 3 (USA) und Stufe III (EU).
Motornenndrehzahl – Zugmaschine 2000 r/min 2000 r/min
Schwungradleistung – Zugmaschine 407 HP 304 kW
Motornenndrehzahl– Schürfzug 2150 r/min 2150 r/min
Schwungradleistung – Schürfzug 290 HP 216 kW
Fassungsvermögen Schürfkübel – gestrichen 17.1 yd³ 13 m³
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 24 yd³ 18.4 m³
Breite – schneiden 10.3 ' 3.14 m
Max. Schnitttiefe 12.4 " 315 mm
Max. Mattentiefe 21.3 " 540 mm
Höchstgeschwindigkeit – beladen 33.5 mile/h 53.9 km/h
Nennlast 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 Tonnen (28,81 US-Tonnen) 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 Tonnen (28,81 US-Tonnen)
Gesamtbreite 11.71 ' 3.57 m
Gesamttransporthöhe 13.22 ' 4.03 m
Reifen – Zugmaschinenantrieb 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Reifen – Schürfzug 33.25R29**E3 33.25R29**E3
180-Grad-Wendekreis 38.71 ' 11.8 m
Kraftstofftankinhalt– Schürfzug 336 Gall. (US) 1272 l
Breite – gesamte Maschine 141.1 " 3585 mm
Breite - Zugmaschine 133.1 " 3381 mm
Breite – Innenseite des Kübels 120 " 3048 mm
Breite – Außenkante Hinterreifen 128.9 " 3275 mm
Gesamthöhe – Transport 158.6 " 4029 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 142.6 " 3621 mm
Bodenfreiheit - Zugmaschine 21.9 " 557 mm
Vorderseite Zugmaschine bis Vorderachse 122.8 " 3119 mm
Achse bis Knickgelenkbolzen (vertikal) 21.3 " 540 mm
Höhe – Schürfmesser, maximal 20.5 " 520 mm
Radstand 314.9 " 7998 mm
Hinterachse – Maschinenrückseite 114.1 " 2898 mm
Breite – Gesamte Maschine – Leiter unten 149.2 " 3790 mm
Breite – Hinterreifen Mitte 90.2 " 2290 mm
Länge – gesamte Maschine – Standard 551.8 " 14015 mm
Länge – Maximal (Push-Pull) 613.2 " 15576 mm
Getriebegang – erster 3.1 mile/h 5 km/h
Getriebegang – zweiter 5.5 mile/h 8.9 km/h
Getriebegang – dritter 7.5 mile/h 12.1 km/h
Getriebegang – vierter 10.1 mile/h 16.3 km/h
Getriebegang – fünfter 13.6 mile/h 21.9 km/h
Getriebegang – sechster 18.4 mile/h 29.6 km/h
Getriebegang – siebter 24.8 mile/h 39.9 km/h
Getriebegang – achter 33.5 mile/h 53.9 km/h
Getriebegang – rückwärts 5.7 mile/h 9.2 km/h
Kurbelgehäuse – Zugmaschine 8.08 Gall. (US) 30.58 l
Getriebesystem – Zugmaschine 24.76 Gall. (US) 93 l
Kühlsystem – Zugmaschine 11.89 Gall. (US) 45 l
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) – Zugmaschine 8.1 Gall. (US) 30.5 l
Kraftstofftank 336.03 Gall. (US) 1272 l
Hydrauliksystem 21.926 Gall. (US) 83 l
Kurbelgehäuse – Schürfzug 7.3968 Gall. (US) 28 l
Getriebesystem – Schürfzug 12.944 Gall. (US) 49 l
Kühlsystem – Schürfzug 16.114 Gall. (US) 61 l
Bremskühler (Schürfzug) 8.7 Gall. (US) 33.00 l
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) – Schürfzug 5.8 Gall. (US) 22 l
Anmerkung *Bei Ausstattung *Bei Ausstattung
Differenzialgetriebe 41.7 Gall. (US) 158 l
Seitenantrieb – jeweils 5 Gall. (US) 19 l
Differenzialgetriebe 8.98 Gall. (US) 34 l
Seitenantrieb – jeweils 5 Gall. (US) 19 l
Gesamtlänge 45.9 ' 14.02 m
Einsatzgewicht – ungefähr 90213 lb 40913 kg
Gesamtlänge – Anhängebügel unten 51.1 ' 15.58 m
Einsatzgewicht – ungefähr 92980 lb 42168 kg
Außengeräuschpegel Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393) beträgt 119 dB(A). Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393) beträgt 119 dB(A).
ROPS/FOPS Entspricht den ISO-Normen Entspricht den ISO-Normen
Überrollschutz (ROPS, Roll Over Protection Structure) ISO 3471:2008 für bis zu 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 für bis zu 17.084 kg (37.664 lb)
Steinschlagschutz (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Lenksystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Sicherheitsgurt SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Rückfahr-Warneinrichtung ISO9533:2010 ISO9533:2010
Anmerkungen *Bei Ausstattung mit optionaler Notlenkung *Bei Ausstattung mit optionaler Notlenkung
Kübel anheben 3 s 3 s
Schürze anheben 2.95 s 2.95 s
Ausstoßer ausfahren 5.2 s 5.2 s
Bügel anheben 1.8 s 1.8 s
Ausstoßer einfahren 6.7 s 6.7 s
Bügel absenken 3.2 s 3.2 s
Schürze absenken 3.8 s 3.8 s
Kübel absenken 3.5 s 3.5 s

627 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ANTRIEBSSTRANG – ZUGEINHEIT

  • Cat® C13
  • Cat-Motorbremse
  • Elektrischer Anlasser, 24 Volt
  • Luftfilter mit Vorreiniger
  • Lüfter, hydraulisch
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Kühler, Aluminiumnetz, 9 Lamellen pro Zoll
  • Kurbelgehäuseschutz
  • Schalldämpfer (nur für Motorausführungen in wenig oder nicht regulierten Regionen)
  • Ätherstarthilfe
  • Bremssystem
    – Primär und sekundär, nasse Scheiben, hydraulisch
    – Feststellbremse, hydraulisch entlastet, Federdruck
    – Drosselklappensperre
  • Getriebe:
    – 8-Gang-Planeten-Lastschaltgetriebe
    – Elektronische Kupplungsdrucksteuerung ECPC
    – APECS-Software
    – Gangbereichsprogrammierung
    – Gangsperre
    – Differenzialsperre
    – Schutzvorrichtung, Antriebsstrang
    – Standardreduzierung des Reifendurchdrehens
    – Geschwindigkeitsregelung
    – Maschinendrehzahlbegrenzung
    – Differenzialsperrschutz

ANTRIEBSSTRANG – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Cat-Motor® C9.3 mit hohem Druck:
    – Common-Rail-Kraftstoff
    – Cat-Motorbremse
    – Elektrischer Anlasser (24 Volt)
    – Lüfter (Antriebsstrang)
    – Motorabschaltung vom Boden aus
    – Schalldämpfer (nur für Motorausführungen aus wenig oder nicht regulierten Regionen)
    – Starthilfe (Ether)
  • Bremssystem:
    – Primär und sekundär, nasse Scheiben, hydraulisch
    – 4-Gang (Drehmomentwandler-Antrieb)
    – Planeten-Lastschaltgetriebe

ELEKTRIK – ZUGEINHEIT

  • Drehstromgenerator, 150A
  • Batterien (4), 12 V, 1000 A Kaltstartstrom, wartungsfrei, leistungsstark
  • 24-V-Elektriksystem
  • Beleuchtungsanlage
    – Scheinwerfer, 3x3 Halogen
    – Blinker mit Warnfunktion, LED-Scheinwerfer, (2) 3×3 Schneidmesser (1) 3×3 Kübel, Halogen-Seitenleuchten (2) 3×3 Halogen
  • Anlass-/Lade-Anschluss

ELEKTRIK – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Rückfahrwarnsignal
  • Drehstromgenerator, 65A
  • Batterien (4), 12 V, 1000 A Kaltstartstrom, wartungsfrei, leistungsstark
  • Beleuchtungsanlage:
    – Bremsleuchten, LED
    – Blinker mit Warnfunktion, LED
  • Anlass-/Lade-Anschluss

ARBEITSUMGEBUNG – ZUGEINHEIT

  • HVAC-System: Heizung, Klimaanlage, Entfrostung
  • Thermostatregelung des HVAC-Systems
  • Kleiderhaken
  • Ablage für Verpflegungsbox mit Halteband
  • Diagnoseanschluss (2)
  • 12-V-Stromanschlüsse (2)
  • Differenzialsperre (1)
  • Deckenleuchte
  • Warnhorn, elektrisch
  • Arbeitshydrauliksteuerung mit T-Griff
  • Rückspiegel
  • Radiovorrüstung
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (Rollover Protective Structure, Überrollschutz/Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz), druckbelüftet
  • Tastenfeldschalter:
    – Heckmotorstart
    – Drosselklappensperre
    – Scheibenwischer/-waschanlage
    – Warnblinker
    – Verzögernde Stufenauswahl
    – Arbeitsscheinwerfer ein, aus
    – Informationsmodus auf Messenger-Display
  • Wippschalter mit Sicherheitszunge
    – Regenerationssteuerung
    – Feststellbremse
  • Sicherheitsgurt, zweiteiliger Statikgurt
  • Sitz, erweiterte Fahrsteuerung von Cat (ARM, Advanced Ride Management), Cat Comfort-Serie 3, um 30 Grad drehbar
  • Lenkrad, neigungs- und höhenverstellbar, gepolstert
  • Fenster, Notausstieg auf der rechten Seite
  • Fenster, Schiebefenster
  • Fenster, Verbundscheiben
  • Scheibenwischer, Front- und Heckscheibe, mit Waschanlagen
  • Türschloss
  • Anzeige des Informationssystems Messenger
  • Anzeigen, Warnungen umfassen:
    – Kühlmitteltemperatur
    – Motoröltemperatur
    – Hydrauliköltemperatur
    – Kraftstoffstand
    – Feststellbremse
    – Arbeitshydrauliksperre
    – Bremssystem
    – Regenerierung erforderlich
    – Drosselklappensperre
    – Systemspannung
    – Notlenkung
    – Bügel unten
    – Differenzialsperre
    – Schürzen-Schwimmstellung
    – Gangsperre
    – Schwanenhalsfederung
    – Fernlicht
    – Action lamp
    – Motordrehzahl, 1/min
    – Gangwahl

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeitkühlmittel bis -37°C (-34°F)

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – ZUGEINHEIT

  • Erweitere Schwanenhalsfederung
  • Druckspeicher (Schwanenhalsfederung) mit kanadischer Zulassungsnummer
  • Schnellölwechselanlage
  • Kotflügel, nichtmetallisch
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Felgen (2)
  • Zugbolzen vorn
  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Kübel
    – 18,4 m³ (24 yd³), gehäuft
    – 14,1 m³ (18,4 yd³), gestrichen
    – Schnellölwechsel
    – Vandalismusschutz-Schlösser
    – Überlaufschutz
    – Motorkühlwasservorwärmer, 120V
  • Hydraulische Positionserfassungszylinder (Hubkübel und Schürze)

SPEZIALAUSFÜHRUNGEN

  • Zugmaschinen-/Schürfzug-Ausführungen
    – Push-Pull-Ausführung
  • Betankungssystem
    – Schnelleinfüllgruppe

627 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

LENKUNGSAUSFÜHRUNGEN

  • Notlenkungsausführung

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN

  • Ausführung der Folgesteuerung "Sequence Assist"
  • Ladesteuerung "Load Assist"
  • Cat Grade Control mit Ladesteuerung "Load Assist"
  • Product Link™-Installation

ARBEITSSCHEINWERFER-ZUBEHÖR

  • Xenon-Arbeitsscheinwerfer

UMGEBUNGSTEMPERATUR-AUSFÜHRUNGEN

  • Kühlung, hohe Umgebungs-HRC
  • Kühlung, niedrige Umgebungs-HRC
  • Kühlung, hohe Umgebungs-LRC
  • Kühlung, niedrige Umgebungs-LRC

REINIGER

  • Fahrerkabinenluft-Vorreiniger

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

  • Kameraausführung – Sichtsystem für den Arbeitsbereich (WAVS, Work Area Vision System)
  • Lenksperre – extern
  • Fahrerkabinen-Rundumleuchte
  • Druckluft-Warnhorn
  • Druckluft-Warnhorn und Rundumleuchte
  • Verkabelungsgruppe
  • Schild Baujahr

SERVICEANLEITUNGEN

  • Schichtanordnung – USA (ANSI)
  • Schichtanordnung – International (ISO)

Vergleichen Sie 627 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Schürfzug 627 mit offenem Kübel

Schürfzug 627 mit offenem Kübel

Schürfzug 627 mit offenem Kübel

Schürfzug 627 mit offenem Kübel

Schürfzug 627 mit offenem Kübel

Schürfzug 627 mit offenem Kübel

Schürfzug 627 mit offenem Kübel
Schürfzug 627 mit offenem Kübel
Schürfzug 627 mit offenem Kübel
Schürfzug 627 mit offenem Kübel
Schürfzug 627 mit offenem Kübel
Schürfzug 627 mit offenem Kübel