631

Schürfzüge mit offenem Kübel 631

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug
570 HP
425 kW
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft
34 yd³
26 m³
Höchstgeschwindigkeit – beladen
34.7 mile/h
55.8 km/h

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Höhere Produktivität

Höhere Produktivität

Höhere Produktivität

        
  • Das elektronische Steuersystem zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) ermöglicht
    die Kommunikation von Motor und Getriebe auf einem hohen Niveau. Dank
    dieser Kommunikation kann die Maschine die Leistung
    und das Drehmoment des Motors besser nutzen. Das Endergebnis ist, dass mehr
    Material bewegt wird.
  •     
  • Die Geschwindigkeitsregelung ermöglicht die Vorwahl der gewünschten Höchstgeschwindigkeit. Die Maschine wählt automatisch
    den für Motor und Getriebe optimalen Gang, wodurch der Kraftstoffverbrauch gesenkt wird.
  •     
  • Die Funktion für die Maschinen-Geschwindigkeitsbegrenzung sorgt dafür, dass die
    Maschine eine festgelegte Höchstgeschwindigkeit einhält. So müssen Sie sich nicht nur auf den Gangwahlhebel verlassen.
  •     
  • Die Festbremsautomatik hilft beim Einsatz der Maschine in einer kalten Klimazone dabei,
    das Getriebe schnell auf Betriebstemperatur zu bringen.
  •     
  • Cat® Payload für Schürfzüge ist eine Erdbewegungslösung für optimierte Nutzlast und Effizienz auf der Baustelle. Cat Payload ermöglicht das Wiegen im laufenden Betrieb anhand des Kübelhubzylinderdrucks im beladenen Förderabschnitt. Cat Payload ist speziell auf Sequence Assist abgestimmt, damit die Produktivität mit weniger Aufwand für den Fahrer
    gesteigert werden kann.
  •     
  • Steigern Sie die Produktivität durch den Einsatz von Cat Payload mit
    Sequence Assist.









Komfortables Arbeiten

Komfortables Arbeiten

Komfortables Arbeiten

        
  • Mit Sequence Assist kommen Sie pro Arbeitstakt mit bis zu 14 einzelnen Fahrerbefehlen weniger aus.
  •     
  • Dank der neu konstruierten Hochdrucklenkung fällt der Lenkaufwand geringer aus.
  •     
  • Die Fahrerkabine ist um 21 % größer als bei der G-Serie. Sie bietet Verbesserungen im Innenraum und
    eine ergonomischere Arbeitsumgebung.
  •     
  • Intuitive, ergonomische Bedienelemente helfen dem Fahrer, sich auf die Arbeit zu konzentrieren.
  •     
  • Die Klimaautomatik regelt die gewünschte Temperatur in der Fahrerkabine.





Auf Sicherheit ausgelegt

Auf Sicherheit ausgelegt

Auf Sicherheit ausgelegt

        


  • Cat Payload ist eine automatische Funktion bei Bestellung mit der Folgesteuerung "Sequence Assist".
  •     
  • Die neue elektrische Leiter der Fahrerkabine erleichtert den Ein- und Ausstieg (optionales Anbaugerät).
  •     
  • Die Sicherheitsgurtwarnung erinnert sichtbar und hörbar an das Anlegen des Sicherheitsgurts.
  •     
  • Die verbesserte Schwanenhalsfederung verhindert Endanschläge dank der Fähigkeit zur Vorhersage von Endanschlagereignissen und Steuerung der Dämpfungsrate. Dies verringert den Wartungsaufwand für die Schwanenhalsfederung und bietet einen höheren Fahrkomfort unter rauen Einsatzbedingungen.
  •     
  • Kraftstoffeinfüllstutzen, Kraftstofffilter, Ölfilter, Motorölwechselanschluss und Wasserablass sind ganz einfach vom Boden aus zugänglich.








Einfach zu bedienen

Einfach zu bedienen

Einfach zu bedienen

        
  • Die geräumige Fahrerkabine zeichnet sich durch eine einfache, intuitive Bedienung und hervorragende
    Sicht aus. Die Fahrerkabine bietet eine komfortable Arbeitsumgebung für den ganztägigen
    Einsatz.
  •     



  • Die Sitzfederung mit erweiterter Fahrsteuerung von Cat (ARM, Advanced Ride Management) dämpft den Endanschlag
    des Lastzylinders und sorgt so für mehr Komfort.
  •     





  • Ein Motorüberdrehzahlschutz reagiert ohne Fahrereingriff
    automatisch, wenn der achte Gang gewählt ist. Das Bremsen der Maschine wird ebenfalls vom System unterstützt, indem der Steuerbefehl für die Drosselklappe beendet und die Motorkompressionsbremse aktiviert wird.
Integrierte Cat-Technologien

Integrierte Cat-Technologien

Integrierte Cat-Technologien

        
  • Überwachung, Management und Verbesserung des Betriebs am Einsatzort.
  •     
  • Mit Cat Grade-Technologien erreichen Sie Ihr Zielplanum schneller und genauer. Erledigen Sie Arbeiten mit weniger Durchgängen und weniger Fahreraufwand. Dies spart Zeit und unterstützt Sie bei der Steigerung des Gewinns.
  •     
  • Product Link™ erfasst Maschinendaten, die online über webbasierte und mobile Anwendungen angezeigt werden können (Sonderausstattung).
  •     
  • Mit VisionLink® können Sie jederzeit und überall Informationen aufrufen. Damit lassen sich fundierte Entscheidungen treffen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit auf der
    Baustelle erhöhen.
  •     
  • Verkürzen Sie die Lernkurve für unerfahrene Fahrer mit
    Sequence Assist und Load Assist (in Cat Grade
    enthalten).





Effizienz umsetzen

Effizienz umsetzen

Effizienz umsetzen

        
  • Der neue hydraulische Automatiklüfter für die Zugmaschine trägt zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch bei.
  •     
  • Durch die Verwendung von Überlaufschutzvorrichtungen für den Zugarm wird das Material vom Kübel weg geleitet. Dies verhindert, dass Material zwischen Zugarmen und Kübelseite eingeklemmt wird.
  •     
  • Cat Grade (Sonderausstattung) stellt auf intelligente Weise sicher, dass die Maschine an der Abtragestelle nicht unter dem Niveau abträgt und im Füllbereich nicht überfüllt.


Produktspezifikationen für 631

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug 570 HP 425 kW
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 34 yd³ 26 m³
Höchstgeschwindigkeit – beladen 34.7 mile/h 55.8 km/h
Emissionen Der Cat®-Motor C18 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU). Der Cat®-Motor C18 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU).
Motortyp– Zugmaschine Cat® C18 Cat® C18
Motornenndrehzahl– Zugmaschine 1900 r/min 1900 r/min
Schwungradleistung- Zugmaschine 570 HP 425 kW
Getriebegang – erster 3.4 mile/h 5.5 km/h
Getriebegang – zweiter 6.2 mile/h 10 km/h
Getriebegang – dritter 7.7 mile/h 12.4 km/h
Getriebegang – vierter 10.5 mile/h 16.9 km/h
Getriebegang – fünfter 14.1 mile/h 22.7 km/h
Getriebegang – sechster 19 mile/h 30.6 km/h
Getriebegang – siebter 25.7 mile/h 41.4 km/h
Getriebegang – achter 34.7 mile/h 55.8 km/h
Getriebegang – rückwärts 6.2 mile/h 9.9 km/h
Gesamtbreite 12.11 ' 3.94 m
Gesamttransporthöhe 12.9 ' 3.89 m
Fassungsvermögen Schürfkübel- gestrichen 24 yd³ 18.3 m³
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 34 yd³ 26 m³
Nennlast 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 Tonnen (41,1 US-Tonnen) 37.200 kg (82.200 lb); 37,2 Tonnen (41,1 US-Tonnen)
Breite – schneiden 17.7 ' 3.51 m
Max. Schnitttiefe 12.4 " 450 mm
Max. Mattentiefe 21.1 " 535 mm
Höchstgeschwindigkeit – beladen 34.7 mile/h 55.8 km/h
180-Grad-Wendekreis 40.12 ' 12.23 m
Reifen– Schürfzug 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Reifen– Zugmaschine 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Kraftstofftankinhalt– Schürfzug 231 Gall. (US) 874 l
Echte Räder (jedes) 2.37 Gall. (US) 9 l
Kurbelgehäuse– Zugmaschine 13.7 Gall. (US) 52 l
Getriebesystem 29 Gall. (US) 110 l
Kühlsystem 18.75 Gall. (US) 71 l
Kraftstofftank 231 Gall. (US) 874 l
Hydrauliksystem 37.5 Gall. (US) 142 l
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 8 Gall. (US) 30.5 l
Wischwasserbehälter 1.3 Gall. (US) 5 l
Differenzialgetriebe 40.41 Gall. (US) 153 l
Seitenantrieb – jeweils 8.71 Gall. (US) 33 l
Breite – gesamte Maschine 155 " 3937 mm
Breite – Gesamte Maschine – Leiter unten 159.3 " 4045 mm
Breite - Zugmaschine 144.2 " 3662 mm
Breite – Hinterreifen Mitte 96.9 " 2462 mm
Breite – Innenseite des Kübels 134 " 3404 mm
Breite – Außenseite des Kübels – Transportbreite 143.1 " 3635 mm
Gesamthöhe – Transport 153.2 " 3892 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 149.8 " 3805 mm
Vorderseite Zugmaschine bis Vorderachse 142 " 3608 mm
Bodenfreiheit - Zugmaschine 26.1 " 664 mm
Achse bis Knickgelenkbolzen (vertikal) 20 " 509 mm
Höhe – Schürfmesser, maximal 20 " 510 mm
Radstand 346.8 " 8808 mm
Länge – gesamte Maschine – Standard 596.8 " 15160 mm
Länge – Maximal (Push-Pull) 655.2 " 16643 mm
Hinterachse – Maschinenrückseite 108 " 2744 mm
Breite – Außenkante Hinterreifen 143.2 " 3636 mm
Gesamtlänge 49.34 ' 15.04 m
Einsatzgewicht - ungefähr 102750 lb 46600 kg
Einsatzgewicht - ungefähr 106430 lb 48275 kg
Gesamtlänge– Anhängebügel unten 54.59 ' 16.64 m
Außengeräuschpegel Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393) beträgt 116 dB(A). Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393) beträgt 116 dB(A).
ROPS/FOPS ROPS/FOPS erfüllen ISO-Normen. ROPS/FOPS erfüllen ISO-Normen.
Lenksystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Steinschlagschutz (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Überrollschutz (ROPS, Roll Over Protection Structure) ISO 3471:2008 für bis zu 21.282 kg (46.919 lb) ISO 3471:2008 für bis zu 21.282 kg (46.919 lb)
Sicherheitsgurt SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Rückfahr-Warneinrichtung ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Bremsen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Kübel anheben 3.5 s 3.5 s
Kübel absenken 3.5 s 3.5 s
Schürze anheben 4 s 4 s
Schürze absenken 3.8 s 3.8 s
Ausstoßer ausfahren 8.5 s 8.5 s
Ausstoßer einfahren 8.5 s 8.5 s
Bügel anheben 1.5 s 1.5 s
Bügel absenken 2.1 s 2.1 s

631 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ANTRIEBSSTRANG – ZUGEINHEIT

  • Cat® C18
  • Kompressions-Motorbremse
  • Elektrischer Anlasser, 24 V
  • Luftfilter mit Vorreiniger
  • Lüfter, hydraulisch
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Kühler, Aluminiumnetz, 9 Lamellen pro Zoll
  • Kurbelgehäuseschutz
  • Ätherstarthilfe
  • Bremssystem:
    • Haupt- und Hilfsbremse, Ölbadscheibenbremse, hydraulisch
    • Feststellbremse, federbetätigt, hydraulisch gelöst
    • Drehzahlautomatik
  • Getriebe:
    • 8-Gang-Planeten-Lastschaltgetriebe
    • Elektronische Kupplungsdrucksteuerung (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
    • APECS-Software
    • Gangbereichsprogrammierung
    • Gangsperre
    • Differenzialsperre
    • Unterbodenschutzblech, Antriebsstrang
    • Standardmäßige Reduzierung des Reifendurchdrehens
    • Geschwindigkeitsregelung
    • Machine speed limit (Grenzwert für Maschinendrehzahl)
    • Differenzialsperrschutz

ANTRIEBSSTRANG – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Bremssystem:
    • Haupt- und Hilfsbremse, Trockenscheibenbremsen, hydraulisch betätigt

ELEKTRIK – ZUGEINHEIT

  • Drehstromgenerator, 150 A
  • Batterien (4), 12 V, 1000 A Kaltstartstrom, wartungsfrei, leistungsstark
  • 24-V-Elektriksystem
  • Beleuchtungsanlage:
    • Scheinwerfer, LED
    • Blinker mit Warnfunktion, LED-Scheinwerfer, (2) Schneidmesser, (1) Kübel, Halogen-Seitenleuchten (2)
  • Anlass-/Lade-Anschluss

ELEKTRIK – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Rückfahrwarnsignal
  • Beleuchtungsanlage:
    • Bremsleuchten, LED
    • Blinker mit Warnfunktion, LED

ARBEITSUMGEBUNG – ZUGEINHEIT

  • HVAC-System: Heizung, Klimaanlage, Entfrostung
  • Thermostatregelung des HVAC-Systems
  • Kleiderhaken
  • Ablage für Verpflegungsbox mit Halteband
  • Diagnoseanschluss (2)
  • 12-V-Stromanschlüsse (2)
  • Differenzialsperre (1)
  • Deckenleuchte
  • Warnhorn, elektrisch
  • Arbeitshydrauliksteuerung mit T-Griff
  • Rückspiegel
  • Radiovorrüstung
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (Rollover Protective Structure, Überrollschutz/Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz), druckbelüftet
  • Tastenschalter:
    • Drehzahlautomatik
    • Scheibenwischer/-wascher
    • Warnblinkleuchten
    • Verzögernde Stufenauswahl
    • Arbeitsscheinwerfer ein, aus
    • Informationsmodus auf Messenger -Display
  • Wippschalter mit Sicherheitszunge
  • Sicherheitsgurt, zweiteiliger Statikgurt
  • Sitz, erweiterte Fahrsteuerung von Cat (ARM, Advanced Ride Management), Cat Comfort-Serie 3, um 30 Grad drehbar
  • Lenkrad, neigungs- und höhenverstellbar, gepolstert
  • Fenster, Notausstieg auf der rechten Seite
  • Fenster, Schiebefenster
  • Fenster, Verbundscheiben
  • Scheibenwischer, Front- und Heckscheibe, mit Waschanlagen
  • Türschloss
  • Anzeige des Informationssystems Messenger
  • Anzeigen, Warnungen umfassen:
    • Kühlmitteltemperatur
    • Motoröltemperatur
    • Hydrauliköltemperatur
    • Temperatur des Dieselpartikelfilters (DPF)
    • Kraftstoffstand
    • Feststellbremse
    • Sperre der Arbeitshydraulik
    • Bremssystem
    • Regenerierung erforderlich
    • Drehzahlautomatik
    • Systemspannung
    • Notlenkung
    • Bügel unten
    • Ausstoßer Auto
    • Differenzialsperre
    • Schürzen-Schwimmfunktion
    • Gangsperre
    • Kübelwagenaufhängung mit Dämpfung
    • Fernlicht
    • Warnleuchte
    • Motordrehzahl, 1/min
    • Gangwahl
    • Füllstand DEF

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeitkühlmittel bis -37°C (-34°F)

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – ZUGEINHEIT

  • Erweitere Schwanenhalsfederung
  • Druckspeicher (Schwanenhalsfederung) mit kanadischer Zulassungsnummer
  • Schnellölwechselanlage
  • Kotflügel, nichtmetallisch
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Felgen (2)
  • Abschlepphaken, vorn
  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Lenkradsperren

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – SCHÜRFKÜBELEINHEIT

  • Kübel:
    • 18,3 m3 (24 yd3), gestrichen
    • 26 m3 (34 yd3), gehäuft
  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Felgen (2)
  • Hydraulische Positionserfassungszylinder (Hubkübel und Schürze)

631 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

LENKUNGSAUSFÜHRUNGEN

  • Notlenkungsausführung

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN

  • Sequence Assist-Ausführung mit Nutzlastkalkulator
  • Ladesteuerung "Load Assist"
  • Cat Grade Control mit Ladesteuerung "Load Assist"
  • Fortschrittliche Reduzierung des Reifendurchdrehens

SONSTIGE ANBAUGERÄTE

  • Kameraausführung – Sichtsystem für den Arbeitsbereich (WAVS, Work Area Vision System)
  • Fahrerkabinen-Rundumleuchte
  • Druckluft-Warnhorn
  • Druckluft-Warnhorn und Rundumleuchte
  • Kotflügel, Schürfzug
  • Überlaufschutz
  • Verkabelungsgruppe
  • Push-Pull

SERVICEANLEITUNGEN

  • Schichtanordnung – USA (ANSI)
  • Schichtanordnung – International (ISO)

Vergleichen Sie 631 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Schürfzug 631 mit offenem Kübel

Schürfzug 631 mit offenem Kübel

Schürfzug 631 mit offenem Kübel

Schürfzug 631 mit offenem Kübel
Schürfzug 631 mit offenem Kübel
Schürfzug 631 mit offenem Kübel

Aktuelle Angebote für  631

Weitere Angebote anzeigen