Motor Zugmaschine
| Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug | 570 HP 425 kW |
Wichtige Spezifikationen
Der Cat-Schürfzug 637 meistert die Herausforderungen von Bedienern auf der ganzen Welt. Dank seiner Robustheit und Langlebigkeit eignet er sich uneingeschränkt für die schwierigsten Bedingungen und Materialien, die es gibt.
Die ergonomischen Bedienelemente und die neu entworfene Fahrerkabine sorgen für eine komfortable Arbeitsumgebung – für effizienten Betrieb den ganzen Tag.
Geringerer Kraftstoffverbrauch und die neuen APECS-Getriebesteuerungen bieten eine gesteigerte Produktivität bei den meisten Anwendungen.
Durch die neuen Sicherheitsfunktionen können Fahrer den ganzen Arbeitstag über produktiver und effizienter arbeiten.
| Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug | 570 HP 425 kW |
| Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft | 34 yd³ 26 m³ |
| Höchstgeschwindigkeit – beladen | 34.7 mile/h 55.8 km/h |
| Emissionen | Die Cat®-Motoren C9.3 und C18 erfüllen die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe IV (EU). Die Cat®-Motoren C9.3 und C18 erfüllen die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe IV (EU). |
| Motortyp – Zugmaschine | Cat® C18 Cat® C18 |
| Motornenndrehzahl – Zugmaschine | 1900 r/min 1900 r/min |
| Schwungradleistung – Zugmaschine | 570 HP 425 kW |
| Motortyp – Schürfzug | Cat® C9.3 Cat® C9.3 |
| Motornenndrehzahl – Schürfzug | 2150 r/min 2150 r/min |
| Schwungradleistung – Schürfzug | 290 HP 215 kW |
| Getriebegang – erster | 3.4 mile/h 5.5 km/h |
| Getriebegang – zweiter | 6.2 mile/h 10 km/h |
| Getriebegang – dritter | 7.7 mile/h 12.4 km/h |
| Getriebegang – vierter | 10.5 mile/h 16.9 km/h |
| Getriebegang – fünfter | 14.1 mile/h 22.7 km/h |
| Getriebegang – sechster | 19 mile/h 30.6 km/h |
| Getriebegang – siebter | 25.7 mile/h 41.95 km/h |
| Getriebegang – achter | 34.7 mile/h 55.8 km/h |
| Getriebegang – rückwärts | 6.2 mile/h 9.9 km/h |
| Echte Räder (jedes) | 2.37 Gall. (US) 9 l |
| Kurbelgehäuse – Zugmaschine | 13.7 Gall. (US) 52 l |
| Getriebesystem – Zugmaschine | 29 Gall. (US) 110 l |
| Kühlsystem – Zugmaschine | 18.75 Gall. (US) 71 l |
| Kühlsystem – Schürfzug | 10.8 Gall. (US) 41 l |
| Kraftstofftank | 370 Gall. (US) 1400 l |
| Hydrauliksystem | 37.5 Gall. (US) 142 l |
| Kurbelgehäuse – Schürfzug | 6.5 Gall. (US) 24.5 l |
| Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF)* | 8 Gall. (US) 30.5 l |
| Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) – Schürfzug | 5.8 Gall. (US) 22 l |
| Getriebesystem – Schürfzug | 12.9 Gall. (US) 49 l |
| Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) – Zugmaschine | 8 Gall. (US) 30.5 l |
| Breite – gesamte Maschine | 155 " 3937 mm |
| Breite – Gesamte Maschine – Leiter unten | 152.7 " 3878 mm |
| Breite – Zugmaschine | 137.8 " 3499 mm |
| Breite – Hinterreifen Mitte | 96.9 " 2462 mm |
| Breite – Innenseite des Kübels | 134 " 3404 mm |
| Breite – Außenseite des Kübels – Transportbreite | 143.1 " 3635 mm |
| Höhe bis Oberkante Fahrerkabine | 149.8 " 3805 mm |
| Vorderseite Zugmaschine bis Vorderachse | 142.2 " 3612 mm |
| Bodenfreiheit - Zugmaschine | 26.1 " 664 mm |
| Achse bis Knickgelenkbolzen (vertikal) | 20 " 509 mm |
| Höhe – Schürfmesser, maximal | 20 " 510 mm |
| Radstand | 346.8 " 8808 mm |
| Länge – gesamte Maschine – Standard | 597 " 15164 mm |
| Länge – Maximal (Push-Pull) | 655.1 " 16640 mm |
| Hinterachse – Maschinenrückseite | 90.2 " 2292 mm |
| Breite – Außenkante Hinterreifen | 143.2 " 3636 mm |
| Vergrößerter Schubblock (Push-Pull) | 108 " 2744 mm |
| Gesamthöhe – Transport | 163.2 " 4145 mm |
| Gesamtlänge | 49.34 ' 15.04 m |
| Einsatzgewicht - ungefähr | 114950 lb 52140 kg |
| Einsatzgewicht - ungefähr | 119060 lb 54005 kg |
| Gesamtlänge – Anhängebügel unten | 54.59 ' 16.64 m |
| Gesamtbreite | 12.93 ' 3.94 m |
| Gesamttransporthöhe | 13.7 ' 4.15 m |
| Fassungsvermögen Schürfkübel – gestrichen | 24 yd³ 18.3 m³ |
| Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft | 34 yd³ 26 m³ |
| Nennlast | 37.200kg (82.200lb); 37,2Tonnen (41,1US-Tonnen) 37.200kg (82.200lb); 37,2Tonnen (41,1US-Tonnen) |
| Breite – schneiden | 11.50 ' 3.51 m |
| Max. Schnitttiefe | 17.7 " 450 mm |
| Max. Mattentiefe | 21.1 " 535 mm |
| Höchstgeschwindigkeit – beladen | 34.7 mile/h 55.8 km/h |
| 180-Grad-Wendekreis | 40.12 ' 12.23 m |
| Reifen – Zugmaschine | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
| Reifen – Schürfzug | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
| Kraftstofftankinhalt – Schürfzug | 370 Gall. (US) 1400 l |
| Außengeräuschpegel | Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393) beträgt 119 dB(A). Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393) beträgt 119 dB(A). |
| ROPS/FOPS | ROPS/FOPS erfüllen ISO-Normen. ROPS/FOPS erfüllen ISO-Normen. |
| Lenksystem | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
| Steinschlagschutz (FOPS) | ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II |
| Bremsen | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
| Überrollschutz (ROPS, Roll Over Protection Structure) | ISO 3471:2008 für bis zu 21.282kg (46.919lb) ISO 3471:2008 für bis zu 21.282kg (46.919lb) |
| Rückfahr-Warneinrichtung | ISO9533:2010 ISO9533:2010 |
| Sicherheitsgurt | SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 |
| Kübel anheben | 3.5 s 3.5 s |
| Kübel absenken | 3.5 s 3.5 s |
| Schürze anheben | 4 s 4 s |
| Schürze absenken | 3.8 s 3.8 s |
| Ausstoßer ausfahren | 8.5 s 8.5 s |
| Ausstoßer einfahren | 8.5 s 8.5 s |
| Bügel anheben | 1.5 s 1.5 s |
| Bügel absenken | 2.1 s 2.1 s |