657

657 Schürfzüge mit offenem Kübel

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motor Zugmaschine
Cat® C18
Cat® C18
Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug
469 kW (637 HP)/353 kW (479 HP)
469 kW (637 HP)/353 kW (479 HP)
Motor des Schürfkübels
Cat® C15
Cat® C15

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

        
  • Das elektronische Steuersystem zur Produktivitätssteigerung (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) ermöglicht die Kommunikation von Motor und Getriebe auf einer hohen Ebene. Dank dieser Kommunikation kann die Maschine die Leistung und das Drehmoment des Motors besser nutzen. Das Endergebnis ist, dass mehr Material bewegt wird.
  •     
  • Die Geschwindigkeitsregelung ermöglicht die Vorwahl der gewünschten Höchstgeschwindigkeit. Die Maschine wählt automatisch den für Motor und Getriebe idealen Gang, wodurch der Kraftstoffverbrauch gesenkt wird.
  •     
  • Der Maschinendrehzahlbegrenzer ersetzt die Wahl des obersten Gangs.
  •     
  • Die Festbremsautomatik (Auto-Stall) unterstützt das schnelle Erreichen der Getriebebetriebstemperatur beim Start in kalten Klimaregionen.
  •     
  • Cat Payload für Schürfzüge ist eine Erdbewegungslösung für optimierte Nutzlast und Effizienz auf der Baustelle. Cat Payload ermöglicht das Wiegen im laufenden Betrieb anhand des Kübelhubzylinderdrucks im beladenen Förderabschnitt. Cat Payload ist speziell auf Sequence Assist abgestimmt, damit die Produktivität mit weniger Aufwand für den Fahrer gesteigert werden kann.
KOMFORTABEL ARBEITEN

KOMFORTABEL ARBEITEN

KOMFORTABEL ARBEITEN

        
  • Dank dem neu konstruierten Hochdrucklenksystem fällt der Lenkaufwand geringer aus.
  •     
  • Mit der optionalen Folgesteuerung "Sequence Assist" kommen Sie
    pro Arbeitstakt mit bis zu 14 einzelnen Fahrerbefehlen weniger aus.
  •     
  • Die Fahrerkabine ist um 21 % größer als bei der Serie 657 G. Sie bietet Verbesserungen im Innenraum und eine ergonomischere Arbeitsumgebung
    .
  •     
  • Intuitive, ergonomische Bedienelemente mit einem Multifunktionsdisplay helfen dem Fahrer, sich auf die Arbeit zu konzentrieren.
  •     
  • Die Klimaautomatik
    regelt die gewünschte Temperatur in der Fahrerkabine.
AUF SICHERHEIT AUSGELEGT

AUF SICHERHEIT AUSGELEGT

AUF SICHERHEIT AUSGELEGT

        
  • Die neue elektrische
    Leiter erleichtert den Ein- und Ausstieg.
  •     
  • Das Work Area Vision System (WAVS)
    verbessert die Sicht des Fahrers auf die Umgebung.
  •     
  • Der Zugang zum Kraftstofftank und zu verschiedenen
    Wartungspunkten vom Boden aus gewährleistet eine sichere und effiziente Wartung.
  •     
  • Die standardmäßige Sicherheitsgurt-Warnleuchte warnt den Fahrer hörbar und sichtbar, wenn der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist.
  •     
  • Kraftstoffeinfüllstutzen, Kraftstofffilter, Ölfilter, Motorölwechselanschluss und Wasserablass sind ganz einfach vom Boden aus zugänglich.


EINFACH ZU BEDIENEN

EINFACH ZU BEDIENEN

EINFACH ZU BEDIENEN

        
  • Die Cat-Sitzfederung mit erweiterter Fahrsteuerung (ARM) dämpft den Endanschlag der Zylinder und sorgt so für mehr Komfort mit weniger Stößen.
  •     
  • Ein Motorüberdrehzahlschutz reagiert ohne Fahrereingriff automatisch, wenn der achte Gang gewählt ist. Das Bremsen der Maschine wird ebenfalls vom System unterstützt, indem der Steuerbefehl für die Drosselklappe beendet und die Motorkompressionsbremse aktiviert wird.
  •     
  • Die geräumige Fahrerkabine zeichnet sich durch einfache, intuitive Bedienelemente und hervorragende
    Sicht aus. Die Fahrerkabine bietet eine komfortable Arbeitsumgebung für den ganztägigen
    Einsatz.
INTEGRIERTE CAT-TECHNOLOGIEN

INTEGRIERTE CAT-TECHNOLOGIEN

INTEGRIERTE CAT-TECHNOLOGIEN

        
  • Mit VisionLinkTM können Sie jederzeit und überall Informationen aufrufen.
    Damit lassen sich fundierte Entscheidungen treffen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die
    Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit
    auf der Baustelle erhöhen.
  •     
  • Product Link™ erfasst Maschinendaten, die online über webbasierte
    und mobile Anwendungen angezeigt werden können (Sonderausstattung).
  •     
  • Mit Cat-Grade-Technologien
    erreichen Sie Ihr Zielplanum schneller und genauer. Arbeiten werden mit weniger Durchgängen und geringerem Fahreraufwand
    erledigt – das spart Zeit und steigert den Gewinn.
  •     
  • Überwachung, Management und Verbesserung des Betriebs am Einsatzort.
EFFIZIENZ UMSETZEN

EFFIZIENZ UMSETZEN

EFFIZIENZ UMSETZEN

        
  • Die Cat-Motoren C18 für Zugmaschinen und C15 für Schürfzüge erfüllen die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU),
    was den Kraftstoffverbrauch reduziert.
  •     
  • Der hydraulische Automatiklüfter der Zugmaschine trägt zu einem geringeren
    Kraftstoffverbrauch bei.
  •     
  • Cat Grade (Sonderausstattung) stellt auf intelligente Weise sicher,
    dass die Maschine an der Abtragestelle nicht unter dem Niveau abträgt und im Füllbereich nicht überfüllt.

Produktspezifikationen für 657

Motor Zugmaschine Cat® C18 Cat® C18
Motor des Schürfkübels Cat® C15 Cat® C15
Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug 469 kW (637 HP)/353 kW (479 HP) 469 kW (637 HP)/353 kW (479 HP)
Nennleistung 469 kW/637 hp 469 kW/637 hp
Bruttoleistung (SAE J1995) 637 HP 475 kW
Nettoleistung (ISO 14396) 637 HP 469 kW
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Hubraum 1105 in³ 18.1 l
Nettoleistung (SAE J1349/ISO 9249) 584 HP 436 kW
Nettoleistung (SAE J1349/ISO 9249) 592 HP 436 kW
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 44 yd³ 33.6 m³
Nennlast 104,000 lb 47,174 kg
Fassungsvermögen – gestrichen 32 yd³ 24.5 m³
Schnitttiefe – Maximum 16.4 " 417 mm
Schürfbreite – bis Seitenmesser 12.5 ' 3.8 m
Bodenfreiheit – Maximum 2.3 ' 0.7 m
Schütthöhe – Maximum 26 " 660 mm
Schürzenöffnung 92 " 2337 mm
Schürzenschließkraft 39200 lb 176 kN
Hyd. Eindringkraft – 657G 121000 lb 542 kN
Höchstgeschwindigkeit – beladen 33 mile/h 56.1 km/h
Nennleistung 353 kW/447 hp 353 kW/447 hp
Bruttoleistung (SAE J1995) 481 HP 359 kW
Nettoleistung (ISO 14396) 480 HP 353 kW
Bohrung 5.4 " 137.2 mm
Hub 6.75 " 171.5 mm
Hubraum 928 in³ 15.2 l
Nettoleistung (SAE J1349/ISO 9249) 415 HP 333 kW
Gesamttransportgewicht 160505 lb 72804 kg
Transport Zugmaschine 93635 lb 42472 kg
Schürfkübel – Transport 64068 lb 29061 kg
Gesamteinsatzgewicht – leer 164,244. lb 74500 kg
Vorderachse 93842 lb 42566 kg
Hinterachse 66663 lb 30238 kg
Gesamteinsatzgewicht – beladen 268,302. lb 121700 kg
Vorderachse – beladen 134165 lb 60856 kg
Hinterachse – beladen 130340 lb 59121 kg
Breite – gesamte Maschine 14.3 ' 4.36 m
Breite – Zugmaschine 12.3 ' 3.62 m
Breite – Mittellinie Hinterreifen 9.21 ' 2.81 m
Breite – Innenseite des Kübels 12.07 ' 3.68 m
Breite – Außenseite des Kübels – Transportbreite 12.84 ' 3.91 m
Gesamthöhe – Transport 15.29 ' 4.66 m
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 12.86 ' 3.92 m
Bodenfreiheit – Zugmaschine 2.3 ' 0.7 m
Vorderseite Zugmaschine bis Vorderachse 14.93 ' 4.63 m
Achse bis Knickgelenkbolzen (vertikal) 1.8 ' 0.55 m
Höhe – Schürfmesser, maximal 2.17 ' 0.66 m
Radstand 32.68 ' 9.96 m
Länge – gesamte Maschine 58.96 ' 17.05 m
Hinterachse – Maschinenrückseite 8.07 ' 2.46 m
1 vorwärts 3.5 mile/h 5.7 km/h
2 vorwärts 6.5 mile/h 10.5 km/h
3 vorwärts 7.8 mile/h 12.5 km/h
4 vorwärts 10.6 mile/h 17 km/h
5 vorwärts 14.2 mile/h 22.8 km/h
6 vorwärts 19.2 mile/h 30.9 km/h
7 vorwärts 25.7 mile/h 41.4 km/h
8 vorwärts 34.9 mile/h 56.1 km/h
Rückwärts 6.7 mile/h 10.8 km/h
Höchstgeschwindigkeit – beladen 33 mile/h 56.1 km/h
Breite – 180°-Drehung – rechts 45.4 ' 13.85 m
Breite – 180°-Drehung – links 47.57 ' 14.5 m
Lenkwinkel – rechts 90 90
Lenkwinkel – links 85 85
Kurbelgehäuse 13.7 Gall. (US) 38 l
Getriebe 35.9 Gall. (US) 136 l
Seitenantrieb – jeweils 6 Gall. (US) 29.5 l
Kühlsystem 23.4 Gall. (US) 88.6 l
Hydrauliktank 39.6 Gall. (US) 150 l
Frontscheibenwascher 0.5 Gall. (US) 5 l
Differenzialgetriebe 36 Gall. (US) 136 l
Kübelzylinderbohrung 7.08 " 180 mm
Kübelzylinderhub 37.4 " 950 mm
Schürzenzylinderbohrung 7.08 " 180 mm
Schürzenzylinderhub 29.92 " 759.5 mm
Ausstoßerzylinderhub (Stufe 1/Stufe 2) 38.32 " 973.5 mm
Lenkkreis (bei oberer Leerlaufdrehzahl) 76.08 gpm 288 l/min
Arbeitshydraulik (bei oberer Leerlaufdrehzahl) 517 l/min 517 l/min
Schwanenhalsfederungskreis 19.54 gpm 74 l/min
Notlenkkreis 14.52 gal/hr 55 l/hr
Druckbegrenzungsventil – Lenkkreis 1959 psi 13500 kPa
Druckbegrenzungsventil – Arbeitshydraulik 1999 psi 13780 kPa
Reglereinstellungen – Schwanenhalsfederungskreis 3002 psi 20700 kPa
Kraftstofftank 430 Gall. (US) 1628 l
Kurbelgehäuse 8.9 Gall. (US) 34 l
Getriebe 31.9 Gall. (US) 121 l
Seitenantrieb – jeweils 7.8 Gall. (US) 30 l
Kühlsystem 16.6 Gall. (US) 63.2 l
Differenzialgetriebe 44 Gall. (US) 168 l

657 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ELEKTRIK

  • Rückfahrwarnsignal
  • Drehstromgenerator, 115 A – Motor der Zugmaschine
  • Drehstromgenerator, 65 A – Motor des Schürfkübels
  • Batterien Zugmaschine (4), 12 V, wartungsfrei, hohe Leistung
  • Batterien Schürfkübel (4), 12 V, wartungsfrei, hohe Leistung
  • Elektrische Anlage, 24 V
  • Beleuchtungsanlage – Zugmaschine
  • Beleuchtungsanlage – Schürfkübel
  • Fremdstartanschluss – Motoren von Zugmaschine und Schürfkübel

ARBEITSUMGEBUNG

  • Klimaanlage (mit Heizung und Entfroster)
  • Kraftfahrzeug-Ausführung der Sicherungstafel mit Sicherungszange
  • Ablage für Verpflegungsbox mit Halteband
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • Diagnoseanschluss (12 V)
  • Deckenleuchte
  • Motordrehzahlarretierung
  • Entfrostergebläse
  • Instrumentengruppe
  • Warnhorn
  • Joystick zur Arbeitsgerätesteuerung
  • Rückspiegel
  • Radiovorrüstung
  • 2 Radioöffnungen, Lautsprecher und 5-A-Wandler
  • ROPS-Fahrerkabine mit Schalldämpfung und Druckbelüftung
  • Sicherheitsgurt, zweiteiliger Statikgurt
  • Motorsteuerung Schürfkübel
  • Sitz, Luftfederung, erweiterte Fahrsteuerung von Cat
  • Lenkrad – neigungs- und höhenverstellbar
  • Ablagefach
  • Gangsperre
  • Fenster - Seitenschiebefenster
  • Windschutzscheibe – Verbundglas
  • Wisch-Waschanlage, Front-/Heckscheibe
  • Handgelenkstütze/Handgriff

ANTRIEBSSTRANG

  • Zugmaschine
  • Schürfkübel

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Zugmaschine
  • Schürfkübel

Vergleichen Sie 657 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

657

657

657

657

657
657
657
657

Aktuelle Angebote für  657

Weitere Angebote anzeigen