Motor Zugmaschine
| Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug | 304kW (407HP) 304kW (407HP) |
Wichtige Spezifikationen
Schnelles Laden, hohe Fahrgeschwindigkeiten und die Möglichkeit des Ladens und Entleerens während der Fahrt führen zu kurzen Taktzeiten, sodass Cat-Schürfzüge eine gleichbleibend hohe Produktivität bei geringsten Kosten pro Tonne erreichen.
Die ergonomischen Bedienelemente und die neu entworfene Fahrerkabine sorgen für eine komfortable Arbeitsumgebung – für effizienten Betrieb den ganzen Tag.
Produktivitätssteigerung in den meisten Einsatzgebieten durch verbesserte Kraftstoffeffizienz und reaktionsschnelle APECS-Getriebesteuerungen
Durch die neuen Sicherheitsfunktionen können Fahrer den ganzen Arbeitstag über produktiver und effizienter arbeiten.
| Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug | 304kW (407HP) 304kW (407HP) |
| Getriebegang – erster | 3.1 mile/h 5 km/h |
| Getriebegang – zweiter | 5.5 mile/h 8.9 km/h |
| Getriebegang – dritter | 7.5 mile/h 12.1 km/h |
| Getriebegang – vierter | 10.1 mile/h 16.3 km/h |
| Getriebegang – fünfter | 13.6 mile/h 21.9 km/h |
| Getriebegang – sechster | 18.4 mile/h 29.6 km/h |
| Getriebegang – siebter | 24.8 mile/h 39.9 km/h |
| Getriebegang – achter | 33.5 mile/h 53.9 km/h |
| Getriebegang – rückwärts | 5.7 mile/h 9.2 km/h |
| Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft | 24 yd³ 18.4 m³ |
| Breite – gesamte Maschine | 141.1 " 3585 mm |
| Breite - Zugmaschine | 133.1 " 3381 mm |
| Breite – Innenseite des Kübels | 120 " 3048 mm |
| Breite – Außenkante Hinterreifen | 128.9 " 3275 mm |
| Gesamthöhe – Transport | 158.6 " 4029 mm |
| Höhe bis Oberkante Fahrerkabine | 146.2 " 3714 mm |
| Bodenfreiheit - Zugmaschine | 21.9 " 557 mm |
| Vorderseite Zugmaschine bis Vorderachse | 122.8 " 3119 mm |
| Achse bis Knickgelenkbolzen (vertikal) | 21.3 " 540 mm |
| Höhe – Schürfmesser, maximal | 21.3 " 540 mm |
| Radstand | 314.9 " 7998 mm |
| Hinterachse – Maschinenrückseite | 114.1 " 2898 mm |
| Länge – Maximal (Push-Pull) | 613.2 " 15576 mm |
| Länge – gesamte Maschine – Standard | 551.8 " 14015 mm |
| Breite – Gesamte Maschine – Leiter unten | 149.2 " 3790 mm |
| Breite – Hinterreifen Mitte | 90.2 " 2290 mm |
| Höchstgeschwindigkeit – beladen | 33.5 mile/h 53.9 km/h |
| 1 vorwärts | 3.1 mile/h 5 km/h |
| 2 vorwärts | 5.5 mile/h 8.9 km/h |
| 3 vorwärts | 7.5 mile/h 12.1 km/h |
| 4 vorwärts | 10.1 mile/h 16.3 kl/h |
| 5 vorwärts | 13.6 mile/h 21.9 km/h |
| 6 vorwärts | 18.4 mile/h 29.6 kl/h |
| 7 vorwärts | 24.8 mile/h 39.9 kl/h |
| 8 vorwärts | 33.5 mile/h 53.9 kl/h |
| Radkühlmittel – je | 8.7 Gall. (US) 33 l |
| Kühlsystem | 11 Gall. 42 l |
| Kurbelgehäuse | 9.7 Gall. (US) 37 l |
| Getriebesystem | 25.5 Gall. (US) 97 l |
| Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) | 8.1 Gall. 30.5 l |
| Kraftstofftank | 216.1 Gall. (US) 818 l |
| Hydrauliksystem | 21.9 Gall. (US) 83 l |
| Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft | 24 yd³ 18.4 m³ |
| Gesamtbreite | 11.8 ' 3.57 m |
| Kraftstofftankinhalt– Schürfzug | 216.1 Gall. (US) 818 l |
| 180-Grad-Wendekreis | 38.71 ' 11.8 m |
| Höchstgeschwindigkeit – beladen | 33.5 mile/h 53.9 km/h |
| Breite – schneiden | 10.4 ' 3.14 m |
| Max. Schnitttiefe | 12.4 " 315 mm |
| Max. Mattentiefe | 21.3 " 540 mm |
| Fassungsvermögen Schürfkübel- gestrichen | 17.1 yd³ 13 m³ |
| Nennlast | 26.127 kg (57.600 lb); 26,19 Tonnen (28,81 US-Tonnen) 26.127 kg (57.600 lb); 26,19 Tonnen (28,81 US-Tonnen) |
| Reifen – Zugmaschinenantrieb | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |
| Gesamttransporthöhe | 13.22 ' 4.03 m |
| Reifen– Schürfzug | 33.25R29**E3 33.25R29**E3 |
| Motortyp– Zugmaschine | Cat C13 Cat C13 |
| Motornenndrehzahl– Zugmaschine | 2000 r/min 2000 r/min |
| Schwungradleistung- Zugmaschine | 407 HP 304 kW |
| Anmerkung | Erfüllt die Abgasnormen U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stufe V, oder nicht zertifiziert und entspricht U.S. EPA Tier 2, oder entspricht U.S. EPA Tier 3/EU Stufe IIIA. Erfüllt die Abgasnormen U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stufe V, oder nicht zertifiziert und entspricht U.S. EPA Tier 2, oder entspricht U.S. EPA Tier 3/EU Stufe IIIA. |
| Gesamtlänge | 45.9 ' 14.02 m |
| Einsatzgewicht - ungefähr | 79774 lb 36385 kg |
| Gesamtlänge– Anhängebügel unten | 51.1 ' 15.58 m |
| Einsatzgewicht - ungefähr | 83138 lb 37711 kg |
| Außengeräuschpegel | Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6395:2008) beträgt 114 dB(A). Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6395:2008) beträgt 114 dB(A). |
| ROPS/FOPS | Erfüllt SAE- und ISO-Normen Erfüllt SAE- und ISO-Normen |
| Lenksystem | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
| Bremsen | ISO3450:1996 ISO3450:1996 |
| Überrollschutz (ROPS, Roll Over Protection Structure) | ISO 3471:2008 für bis zu 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 für bis zu 17.084 kg (37.664 lb) |
| Steinschlagschutz (FOPS) | ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II |
| Sicherheitsgurt | SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985 |
| Rückfahr-Warneinrichtung | ISO9533:2010 ISO9533:2010 |
| Bügel absenken | 3.2 s 3.2 s |
| Schürze anheben | 3 s 3 s |
| Schürze absenken | 3.8 s 3.8 s |
| Ausstoßer ausfahren | 5.2 s 5.2 s |
| Bügel anheben | 1.8 s 1.8 s |
| Ausstoßer einfahren | 6.7 s 6.7 s |
| Kübel anheben | 3.3 s 3.3 s |
| Kübel absenken | 3.5 s 3.5 s |
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.