< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Leistungsfähige, zuverlässige und haltbare Erdbewegungsmaschinen

Motor

Maßeinheiten:
Motor Zugmaschine Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ Less
Motor Schürfkübel Cat C9 ACERT™ Cat C9 ACERT™ Less

Motor Zugmaschine

Schwungradleistung: Zugmaschine/Schürfzug 373 kW (500 HP) / 211 kW (283 HP) 373 kW (500 HP) / 211 kW (283 HP) Less
Nennleistung 345 kW (462 HP) / 373 kW (500 HP) 345 kW (462 HP) / 373 kW (500 HP) Less
Bruttoleistung – Gänge 1-2 488.0 mm H2O 364.0 kg/mm Less
Bruttoleistung – Gänge 3-8 526.0 mm H2O 392.0 kg/mm Less
Nettoleistung – Gänge 1-2 462.0 mm H2O 345.0 kg/mm Less
Nettoleistung – Gänge 3-8 500.0 mm H2O 373.0 kg/mm Less
Bohrung 5.7 in 145.0 mm Less
Hub 7.2 in 183.0 mm Less
Hubraum 1105.0 in³ 18.1 l Less

Schürfkübel

Fassungsvermögen des Schürfkübels: gehäuft 34.0 yd³ 26.0 m³ Less
Nennlast 82200.0 lb 37285.0 null Less
Fassungsvermögen – gestrichen 24.0 yd³ 18.3 m³ Less
Frästiefe – max. 17.2 in 437.0 mm Less
Schürfbreite bis Seitenmesser 138.3 in 3512.0 mm Less
Bodenfreiheit – max. 21.5 in 545.0 mm Less
Schneidmesserdicke 1.12 in 28.0 mm Less
Hydr.- Eindringkraft – 637G 81000.0 lb 360.0 kN Less
Mattentiefe – max. 18.9 in 480.0 mm Less
Schürzenmaulweite 79.0 in 2007.0 mm Less
Schürzenschließkraft 38250.0 lb 170.0 kN Less

Getriebe

Höchstgeschwindigkeit (beladen) 33.0 mile/h 54.9 km/h Less
1 Vorwärtsgang 3.4 mile/h 5.5 km/h Less
2 Vorwärtsgänge 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
3 Vorwärtsgänge 7.6 mile/h 12.2 km/h Less
4 Vorwärtsgänge 10.3 mile/h 16.6 km/h Less
5 Vorwärtsgänge 13.8 mile/h 22.2 km/h Less
6 Vorwärtsgänge 18.7 mile/h 30.1 km/h Less
7 Vorwärtsgänge 25.2 mile/h 40.6 km/h Less
8 Vorwärtsgänge 34.1 mile/h 54.9 km/h Less
Rückwärts 6.2 mile/h 9.9 km/h Less

Hydraulik

Kübelzylinderbohrung 7.2 in 184.0 mm Less
Kübelzylinder-Hub 34.4 in 873.0 mm Less
Schürzenzylinderbohrung 8.2 in 210.0 mm Less
Schürzenzylinderhub 28.6 in 727.0 mm Less
Ausstoßerzylinderbohrung 8.2 in 210.0 mm Less
Ausstoßerzylinderhub 74.0 in 1880.0 mm Less
Lenkkreis 100.0 US-Gall./min 379.0 l/min Less
Schürfzugkreis 91.0 US-Gall./min 344.0 l/min Less
Schaltkreis gedämpfte Zugvorrichtung 9.0 US-Gall./min 34.5 l/min Less
Notlenkungskreis 100.0 US-Gall./min 379.0 l/min Less
Druckbegrenzungsventil - Lenkkreis 1987.0 psi 13700.0 kPa Less
Druckbegrenzungsventil – Arbeitshydraulik 2030.0 psi 14000.0 kPa Less
Reglereinstellung - Schaltkreis gedämpfte Zugvorrichtung 2320.0 psi 16000.0 kPa Less

Lenkung

Breite – 180°-Drehung 40.02 ft 12.2 m Less
Breite – 180°-Drehung, rechts 40.1 ft 12.2 m Less
Lenkeinschlagwinkel – rechts 90 ° 90 ° Less
Lenkeinschlagwinkel – links 85° 85° Less
Pumpenförderstrom 100.0 US-Gall./min 379.0 l/min Less

Füllmengen – Zugeinheit

Frontscheibenwascher 1.5 gal (US) 6.0 l Less
Hydrauliktank 50.2 gal (US) 190.0 l Less

Füllmengen – Schürfkübel

Differenzial 3.2 gal (US) 12.0 l Less
Getriebe 19.0 gal (US) 72.0 l Less
Kraftstofftank – 637G 335.0 gal (US) 1268.0 l Less
Kurbelgehäuse 7.9 gal (US) 30.0 l Less
Kühlsystem 20.0 gal (US) 76.0 l Less
Radkühlmittel (jeweils) 19.8 gal (US) 75.0 l Less
Seitenantrieb (je Seite) 5.0 gal (US) 19.0 l Less

Abmessungen

Breite - Gesamte Maschine 155.0 in 3938.0 mm Less
Breite - Zugmaschine 137.0 in 3481.0 mm Less
Breite – Mittellinie Hinterreifen 97.0 in 2464.0 mm Less
Breite – Innenseite des Kübels 134.0 in 3405.0 mm Less
Breite – Außenkante Hinterreifen 143.2 in 3636.0 mm Less
Breite – Außenseite des Kübels (Transportbreite) 154.0 in 3914.0 mm Less
Gesamthöhe – Transport 168.8 in 4286.0 mm Less
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 146.3 in 3715.0 mm Less
Bodenfreiheit - Zugmaschine 26.2 in 665.0 mm Less
Vorderseite Zugmaschine bis Vorderachse 132.2 in 3359.0 mm Less
Achse bis Knickgelenkbolzen (vertikal) 21.6 in 548.0 mm Less
Höhe – Schürfmesser, maximal 21.5 in 545.0 mm Less
Radstand 345.2 in 8769.0 mm Less
Länge – Gesamte Maschine 573.4 in 14565.0 mm Less
Hinterachse bis Maschinenrückseite 95.97 in 2437.0 mm Less
Bügellänge – max. (Push-Pull) 195.3 in 4960.0 mm Less
Vergrößerter Schubblock (Push-Pull) 108.0 in 2744.0 mm Less

Gewichte – Standard, Tandem

Gesamt-Einsatzgewicht – beladen 196944.0 lb 89332.0 null Less
Gesamt-Einsatzgewicht – leer 114744.0 lb 52047.0 null Less
Gesamttransport 112760.0 lb 51147.0 null Less
Gewicht Hinterachse – beladen 100441.0 lb 45559.0 null Less
Gewicht Vorderachse – beladen 96503.0 lb 43773.0 null Less
Hinterachse 47044.0 lb 21339.0 null Less
Transport der Zugmaschine 66529.0 lb 30177.0 null Less
Transport des Schürfkübels 46231.0 lb 20970.0 null Less
Vorderachse 67700.0 lb 30708.0 null Less

Gewichte – Push-Pull

Vorderachse – beladen 98139.0 lb 44515.0 null Less
Hinterachse (beladen) 102145.0 lb 46332.0 null Less

Motor Schürfkübel

Bruttoleistung – Gang 1 286.0 mm H2O 213.0 kg/mm Less
Bruttoleistung – Gänge 2-4 303.0 mm H2O 226.0 kg/mm Less
Nettoleistung – Gang 1 266.0 mm H2O 198.0 kg/mm Less
Nettoleistung – Gänge 2-4 283.0 mm H2O 211.0 kg/mm Less
Nennleistung 198 kW (266 HP) / 211 kW (283 HP) 198 kW (266 HP) / 211 kW (283 HP) Less

Antriebsstrang - Motor

Antriebsstrang - Motor

Antriebsstrang - Motor

Antriebsstrang - Motor

Antriebsstrang - Motor

Antriebsstrang - Motor

Antriebsstrang - Motor

Antriebsstrang - Getriebe

Antriebsstrang - Getriebe

Antriebsstrang - Getriebe

Antriebsstrang - Getriebe

Konstruktionselemente

Bedienungsstand

Bedienungsstand

Bedienungsstand

Bedienungsstand

Bedienungsstand

Bedienungsstand

Bedienungsstand

Bedienungsstand

Bedienungsstand

Bedienungsstand

Elektronische Steuergeräte

Elektronische Steuergeräte

Elektronische Steuergeräte

Elektronische Steuergeräte

Elektronische Steuergeräte

Schürfkübel

Schürfkübel

Schürfkübel

Schürfkübel

Schürfkübel

Schürfkübel

Push-Pull-Ausführung

Push-Pull-Ausführung

Push-Pull-Ausführung

Förderschnecken-Ausführung

Förderschnecken-Ausführung

Förderschnecken-Ausführung

Förderschnecken-Ausführung

Förderschnecken-Ausführung

Förderschnecken-Ausführung

Förderschnecken-Ausführung

Förderschnecken-Ausführung

Förderschnecken-Ausführung

Förderschnecken-Ausführung

Servicefreundlichkeit

Kundenbetreuung

Kundenbetreuung

Kundenbetreuung

Kundenbetreuung

Kundenbetreuung

Kundenbetreuung

Kundenbetreuung

637GStandardausrüstung

ELEKTRIK
  • Rückfahr-Warneinrichtung
  • Drehstromgenerator, 75 A - Motor Zugmaschine
  • Drehstromgenerator, 35 A - Motor Schürfzug
  • Batterien (4), 12 V, wartungsfrei, hohe Leistung
  • Batterien (2), 12 V, wartungsfrei, hohe Leistung
  • 24 V Bordelektrik
  • Beleuchtungsanlage - Zugmaschine
  • Beleuchtungsanlage - Schürfzug
  • Fremdstartanschluss - Motoren von Zugmaschine und Schürfzug

ARBEITSUMGEBUNG
  • Klimaanlage (mit Heizung und Entfroster)
  • Zigarettenanzünder und Aschenbecher
  • Kleiderhaken
  • Diagnoseanschluss (12 V)
  • Fahrerkabinen-Deckenleuchte
  • Schauglasbaugruppe
  • Signalhorn
  • Arbeitsgerätesteuerhebel
  • Rückspiegel
  • Radiovorrüstung (zwei Radioöffnungen, Lautsprecher und 5 A-Wandler)
  • ROPS-Fahrerhaus mit Schalldämmung und Druckbelüftung
  • Fester Sitzgurt
  • Motorsteuerung Schürfzug
  • Fahrersitz, luftgefedert, Caterpillar-Komfortsitz, Stoffbezug
  • Lenkrad - neigungs- und höhenverstellbar
  • Ablagefach
  • Drehzahlautomatik
  • Gangsperre
  • Fenster - Seitenschiebefenster, ausschwenkbar
  • Windschutzscheibe - Verbundglas
  • Wisch-Waschanlage - Front- und Heckscheibe

ANTRIEBSSTRANG
  • Motor
  • Bremssystem
  • Getriebe

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG
  • Langzeitkühlmittel, -36 °C (-33 °F)
  • Lüfternabe, Dauerschmierung
  • Schnellölwechselanlage
  • Kotflügel
  • Felgen - 35" (2)
  • Reifen, 37.50-R35 radial
  • Zugmaschine
  • Schürfzug: