< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die Caterpillar-Schürfzüge bieten schnelle Zykluszeiten mit schneller Füllung, hohen Fahrgeschwindigkeiten und der Fähigkeit, während der Fahrt zu laden und zu entladen. Die robuste Konstruktion und die einfache Wartung gewährleisten eine lange Lebensdauer bei niedrigen Betriebskosten.

Motor

Maßeinheiten:
Motor Zugmaschine Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less

Motor Zugmaschine

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug 373 kW (500 HP) 373 kW (500 HP) Less
Nennleistung 345/373 kW 462/500 HP 345/373 kW 462/500 HP Less
Bruttoleistung – Gänge 1-2 488.0 PS 364.0 kW Less
Bruttoleistung – Gänge 3-8 526.0 PS 392.0 kW Less
Nettoleistung – Gänge 1-2 462.0 PS 345.0 kW Less
Nettoleistung – Gänge 3-8 500.0 PS 373.0 kW Less
Bohrung 5.7 in 145.0 mm Less
Hub 7.2 in 183.0 mm Less
Hubraum 1105.0 in³ 18.1 l Less

Schürfkübel

Fassungsvermögen des Schürfkübels – gehäuft 34.0 yd³ 26.0 m³ Less
Nennlast 82200.0 lb 37285.0 kg Less
Fassungsvermögen – gestrichen 24.0 yd³ 18.3 m³ Less
Schnitttiefe – Maximum 17.2 in 437.0 mm Less
Breite – Schnitt – bis Seitenmesser 138.3 in 3512.0 mm Less
Bodenfreiheit – Maximum 21.5 in 545.0 mm Less
Schneidmesserdicke 1.12 in 28.0 mm Less
Hydr. Eindringkraft – 631G 57375.0 lb 255.0 kN Less
Schütthöhe – Maximum 18.9 in 480.0 mm Less
Schürzenmaulweite 79.0 in 2007.0 mm Less
Schürzenschließkraft 38250.0 lb 170.0 kN Less

Getriebe

Höchstgeschwindigkeit – Beladen 33.0 mile/h 53.5 km/h Less

Hydraulik

Kübelzylinderbohrung 7.2 in 184.0 mm Less
Kübelzylinder-Hub 34.4 in 873.0 mm Less
Schürzenzylinderbohrung 8.2 in 210.0 mm Less
Schürzenzylinderhub 28.6 in 727.0 mm Less
Ausstoßerzylinderbohrung 8.2 in 210.0 mm Less
Ausstoßerzylinderhub 74.0 in 1880.0 mm Less
Lenkkreis 100.0 US-Gall./min 379.0 l/min Less
Schürfzugkreis 91.0 US-Gall./min 344.0 l/min Less
Schaltkreis gedämpfte Zugvorrichtung 9.0 US-Gall./min 34.5 l/min Less
Notlenkungskreis 100.0 US-Gall./min 379.0 l/min Less
Druckbegrenzungsventil - Lenkkreis 1987.0 psi 13700.0 kPa Less
Druckbegrenzungsventil – Arbeitshydraulik 2030.0 psi 14000.0 kPa Less
Reglereinstellungen – Schaltkreis Schwanenhalsfederung 2320.0 psi 16000.0 kPa Less

Lenkung

Breite – 180°-Drehung 40.02 ft 12.2 m Less
Lenkeinschlagwinkel – rechts 90 ° 90 ° Less
Lenkeinschlagwinkel – links 85° 85° Less

Abmessungen

Breite - Gesamte Maschine 155.0 in 3938.0 mm Less
Breite - Zugmaschine 137.0 in 3481.0 mm Less
Breite - Mittellinie Hinterreifen 97.0 in 2464.0 mm Less
Breite – Innenseite des Kübels 134.0 in 3405.0 mm Less
Breite – Außenkante Hinterreifen 143.2 in 3636.0 mm Less
Gesamthöhe – Transport 168.8 in 4286.0 mm Less
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 146.3 in 3715.0 mm Less
Bodenfreiheit - Zugmaschine 26.2 in 665.0 mm Less
Vorderseite Zugmaschine bis Vorderachse 132.2 in 3359.0 mm Less
Achse bis Knickgelenkbolzen (vertikal) 21.6 in 548.0 mm Less
Höhe – Schürfmesser, maximal 21.5 in 545.0 mm Less
Radstand 345.2 in 8769.0 mm Less
Länge - Gesamte Maschine 573.4 in 14565.0 mm Less
Hinterachse – Maschinenrückseite 95.97 in 2437.0 mm Less

Gewichte – Standard, Tandem

Gesamttransport 100005.97 lb 45362.0 kg Less
Gesamteinsatzgewicht – leer 102459.71 lb 46475.0 kg Less
Vorderachse 68647.46 lb 31138.0 kg Less
Hinterachse 33812.26 lb 15337.0 kg Less
Gesamteinsatzgewicht – beladen 184658.97 lb 83760.0 kg Less
Gewicht Vorderachse – beladen 97869.7 lb 44393.0 kg Less
Hinterachse – Gewicht – beladen 86789.28 lb 39367.0 kg Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht 102459.71 lb 46475.0 kg Less

Füllmengen – Zugeinheit

Radkühlmittel (jeweils) 19.8 gal (US) 75.0 l Less
Kurbelgehäuse 11.9 gal (US) 45.0 l Less
Kraftstofftank – 631G 215.04 gal (US) 814.0 l Less
Getriebe 29.0 gal (US) 110.0 l Less
Differenzial 39.0 gal (US) 148.0 l Less
Seitenantrieb – jeweils 6.1 gal (US) 23.0 l Less
Kühlsystem 29.0 gal (US) 110.0 l Less
Hydrauliktank 50.2 gal (US) 190.0 l Less
Radkühlmittel – jeweils 19.8 gal (US) 75.0 l Less
Frontscheibenwascher 1.5 gal (US) 6.0 l Less

Getriebe – 631G

1 Vorwärtsgang 2.9 mile/h 4.7 km/h Less
2 Vorwärtsgänge 5.2 mile/h 8.4 km/h Less
3 Vorwärtsgänge 7.4 mile/h 11.9 km/h Less
4 Vorwärtsgänge 10.0 mile/h 16.1 km/h Less
5 Vorwärtsgänge 13.4 mile/h 21.6 km/h Less
6 Vorwärtsgänge 18.2 mile/h 29.3 km/h Less
7 Vorwärtsgänge 24.5 mile/h 39.4 km/h Less
8 Vorwärtsgänge 33.2 mile/h 53.5 km/h Less
Rückwärts 6.2 mile/h 9.9 km/h Less
1 vorwärts 2.9 mile/h 4.7 km/h Less
2 vorwärts 5.2 mile/h 8.4 km/h Less
3 vorwärts 7.4 mile/h 11.9 km/h Less
4 Vorwärtsgänge 10.0 mile/h 16.1 km/h Less
5 Vorwärtsgänge 13.4 mile/h 21.6 km/h Less
6 Vorwärtsgänge 18.2 mile/h 29.3 km/h Less
7 Vorwärtsgänge 24.5 mile/h 39.4 km/h Less
8 Vorwärtsgänge 33.2 mile/h 53.5 km/h Less
Rückwärts 6.2 mile/h 9.9 km/h Less