Schürfzüge mit offenem Kübel 621K

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug
304 kW (407 HP)
304 kW (407 HP)
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft
24 yd³
18.4 m³
Höchstgeschwindigkeit – beladen
33.5 mile/h
53.9 km/h

Übersicht

Neufestlegung Ihres Gewinnpotentials

Schnelles Laden, hohe Fahrgeschwindigkeiten und die Möglichkeit des Ladens und Entleerens während der Fahrt führen zu kurzen Taktzeiten, sodass Cat-Schürfzüge eine gleichbleibend hohe Produktivität bei geringsten Kosten pro Tonne erreichen.

Produktspezifikationen für 621K

Max. Schnitttiefe 12.4 in 315 mm
Max. Mattentiefe 21.3 in 540 mm
180-Grad-Wendekreis 38.71 ft 11.8 m
Fassungsvermögen Schürfkübel - gestrichen 17.1 yd³ 13 m³
Reifen – Schürfzug 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Gesamtbreite 11.71 ft 3.57 m
Gesamttransporthöhe 13.22 ft 4.03 m
Breite – schneiden 10.3 ft 3.14 m
Reifen – Zugmaschinenantrieb 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Höchstgeschwindigkeit – Beladen 33.5 mile/h 53.9 km/h
Kraftstofftankinhalt – Schürfzug 201 gal (US) 763 l
Fassungsvermögen des Schürfkübels – gehäuft 24 yd³ 18.4 m³
Nennlast 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 Tonnen (28,81 US-Tonnen) 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 Tonnen (28,81 US-Tonnen)
Motornenndrehzahl – Zugmaschine 2000 r/min 2000 r/min
Motortyp – Zugmaschine Cat C13 ACERT™ Cat C13 ACERT™
Schwungradleistung- Zugmaschine 407 HP 304 kW
Anmerkung Der Cat ACERT-Motor C13 erfüllt die Emissionsnormen gemäß Tier 4 Final der US-Umweltschutzbehörde (EPA, Environmental Protection Agency) bzw. Stufe IV (EU). Der Cat ACERT-Motor C13 erfüllt die Emissionsnormen gemäß Tier 4 Final der US-Umweltschutzbehörde (EPA, Environmental Protection Agency) bzw. Stufe IV (EU).
Schwungradleistung – Zugmaschine/Schürfzug 304 kW (407 HP) 304 kW (407 HP)
Fassungsvermögen Schürfkübel – gehäuft 24 yd³ 18.4 m³
Höchstgeschwindigkeit – beladen 33.5 mile/h 53.9 km/h
Hydrauliksystem 21.926 gal (US) 83 l
Kurbelgehäuse 8.08 gal (US) 30.58 l
Abgasreinigungsflüssigkeit 8.057 gal (US) 30.5 l
Getriebesystem 24.76 gal (US) 93 l
Kühlsystem 11.89 gal (US) 45 l
Kraftstofftank 216.09 gal (US) 818 l
Breite – gesamte Maschine 141.1 in 3585 mm
Breite - Zugmaschine 133.1 in 3381 mm
Breite – Innenseite des Kübels 120 in 3048 mm
Breite – Außenkante Hinterreifen 128.9 in 3275 mm
Gesamthöhe – Transport 158.6 in 4029 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 142.2 in 3612 mm
Bodenfreiheit - Zugmaschine 21.9 in 557 mm
Vorderseite Zugmaschine bis Vorderachse 122.8 in 3119 mm
Achse bis Knickgelenkbolzen (vertikal) 21.3 in 540 mm
Höhe – Schürfmesser, maximal 20.5 in 520 mm
Radstand 314.9 in 7998 mm
Hinterachse – Maschinenrückseite 114.1 in 2898 mm
Länge – Maximal (Push-Pull) 613.2 in 15576 mm
Länge – gesamte Maschine – Standard 551.8 in 14015 mm
Breite – Hinterreifen Mitte 90.2 in 2290 mm
Breite – Gesamte Maschine – Leiter unten 149.2 in 3790 mm
Gesamtlänge 45.9 ft 14.02 m
Einsatzgewicht – ungefähr 79787 lb 36185 kg
Einsatzgewicht – ungefähr 80630 lb 36567 kg
Gesamtlänge – Anhängebügel unten 51.1 ft 15.58 m
ROPS/FOPS Erfüllt SAE- und ISO-Normen Erfüllt SAE- und ISO-Normen
Außengeräuschpegel Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393) beträgt 111,5 dB(A). Der Außen-Schallleistungspegel für die Standardmaschine (ISO 6393) beträgt 111,5 dB(A).
Bremsen ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Sicherheitsgurt SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Lenksystem ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Rückfahr-Warneinrichtung ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Überrollschutz (ROPS, Roll Over Protection Structure) ISO 3471:2008 für bis zu 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 für bis zu 17.084 kg (37.664 lb)
Steinschlagschutz (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Getriebegang – sechster 18.4 mile/h 29.6 km/h
Getriebegang – fünfter 13.6 mile/h 21.9 km/h
Getriebegang – rückwärts 5.7 mile/h 9.2 km/h
Getriebegang – zweiter 5.5 mile/h 8.9 km/h
Getriebegang – dritter 7.5 mile/h 12.1 km/h
Getriebegang – erster 3.1 mile/h 5 km/h
Getriebegang – achter 33.5 mile/h 53.9 km/h
Getriebegang – vierter 10.1 mile/h 16.3 km/h
Getriebegang – siebter 24.8 mile/h 39.9 km/h
Bügel absenken 3.2 s 3.2 s
Bügel anheben 1.8 s 1.8 s
Schürze absenken 3.8 s 3.8 s
Schürze anheben 2.95 s 2.95 s
Ausstoßer ausfahren 5.2 s 5.2 s
Ausstoßer einfahren 6.7 s 6.7 s
Kübel anheben 3 s 3 s
Kübel absenken 3.5 s 3.5 s

621K Standardausrüstung

ANTRIEBSSTRANG – ZUGMASCHINE

  • Cat ACERT-Motor C13 mit MEUI™
  • Cat-Motorbremse
  • Elektrischer Anlasser, 24 Volt
  • Luftfilter mit Vorreiniger
  • Lüfter, hydraulisch
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Kühler, Aluminiumnetz, 9 Lamellen pro Zoll
  • Kurbelgehäuseschutz
  • Schalldämpfer (nur für Motorausführungen in wenig oder nicht regulierten Regionen)
  • Ätherstarthilfe
  • Bremssystem: – Haupt- und Hilfsbremse, Ölbadscheibenbremse, hydraulisch - Feststellbremse, hydraulisch entlastet, Federdruck – Drosselklappensperre
  • Getriebe: – 8-Gang-Planeten-Lastschaltgetriebe – Elektronische Kupplungsdrucksteuerung ECPC – APECS-Software – Gangbereichsprogrammierung – Gangsperre – Differenzialsperre – Schutzvorrichtung, Antriebsstrang – Standardreduzierung des Reifendurchdrehens – Geschwindigkeitsregelung – Maschinendrehzahlbegrenzung – Differenzialsperrschutz

ANTRIEBSSTRANG – SCHÜRFZUG

  • Bremssystem: – Haupt- und Hilfsbremse, Ölbadscheibenbremse, hydraulisch

ELEKTRIK – ZUGMASCHINE

  • Drehstromgenerator, 150 A
  • Batterien (4), 12 V, 1000 A Kaltstartstrom, wartungsfrei, leistungsstark
  • 24-V-Elektriksystem
  • Beleuchtungsanlage: – Scheinwerfer, Halogen – Blinker mit Warnfunktion, LED-Scheinwerfer, (2) Schneidmesser, (1) Kübel, Halogen-Seitenleuchten (2)
  • Anlass-/Lade-Anschluss

ELEKTRIK – SCHÜRFZUG

  • Rückfahr-Warneinrichtung
  • Beleuchtungsanlage: – Bremsleuchten, LED – Blinker mit Warnfunktion, LED

ARBEITSUMGEBUNG – ZUGMASCHINE

  • HVAC-System: Heizung, Klimaanlage, Entfrostung
  • Thermostatregelung des HVAC-Systems
  • Kleiderhaken
  • Ablage für Verpflegungsbox mit Halteband
  • Diagnoseanschluss (2)
  • 12-V-Stromanschlüsse (2)
  • Differenzialsperre (1)
  • Deckenleuchte
  • Warnhorn, elektrisch
  • Arbeitshydrauliksteuerung mit T-Griff
  • Rückspiegel
  • Radiovorrüstung
  • ROPS/FOPS-Fahrerkabine (Rollover Protective Structure, Überrollschutz/Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz), druckbelüftet
  • Tastenschalter: – Drosselklappensperre – Scheibenwischer/-waschanlage – Warnblinker – Verzögernde Stufenauswahl – Arbeitsscheinwerfer ein, aus – Informationsmodus auf Messenger-Display
  • Wippschalter mit Sicherheitszunge
  • Sicherheitsgurt, zweiteiliger Statikgurt
  • Sitz, erweiterte Fahrsteuerung von Cat (ARM, Advanced Ride Management), Cat Comfort-Serie 3, um 30 Grad drehbar
  • Lenkrad, neigungs- und höhenverstellbar, gepolstert
  • Fenster, Notausstieg auf der rechten Seite
  • Fenster, Schiebefenster
  • Fenster, Verbundscheiben
  • Scheibenwischer, Front- und Heckscheibe, mit Waschanlagen
  • Türschloss
  • Anzeige des Informationssystems Messenger
  • Anzeigen, Warnungen umfassen: – Kühlmitteltemperatur – Motoröltemperatur – Hydrauliköltemperatur – DPF-Temperatur – Kraftstoffstand – Feststellbremse – Arbeitshydrauliksperre – Bremssystem – Regeneration erforderlich – Drosselklappensperre – Systemspannung – Notlenkung – Anhängebügel unten – Ausstoß-Automatik – Differenzialsperre – Schürzen-Schwimmfunktion – Gangsperre – Schwanenhalsfederung – Fernlicht – Warnleuchte – Motordrehzahl, U/min – Gangwahl – DEF-Füllstand

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeitkühlmittel bis -37 °C (-34 °F)

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – ZUGMASCHINE

  • Erweitere Schwanenhalsfederung
  • Druckspeicher (Schwanenhalsfederung) mit kanadischer Zulassungsnummer
  • Schnellölwechselanlage
  • Kotflügel, nichtmetallisch
  • Motorkühlwasservorwärmer, 120 V
  • Felgen (2)
  • Zugbolzen vorn
  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Motorkühlwasservorwärmer, 120 V

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG – SCHÜRFZUG

  • Kübel: – 18,4 m3 (24 yd3), gehäuft – 14,1 m3 (18,4 yd3), gestrichen
  • Vandalismusschutz-Schlösser
  • Hydraulische Positionserfassungszylinder (Hubkübel und Schürze)

621K Sonderausrüstung

LENKUNGSAUSFÜHRUNGEN

  • Notlenkungsausführung

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN

  • Ausführung der Folgesteuerung "Sequence Assist"
  • Ladesteuerung "Load Assist"
  • Cat Grade Control mit Ladesteuerung "Load Assist"

SONSTIGES ZUBEHÖR

  • Kameraausführung – Sichtsystem für den Arbeitsbereich (WAVS, Work Area Vision System)
  • Lenkradschloss – extern
  • Fahrerkabinen-Rundumleuchte
  • Druckluft-Warnhorn
  • Druckluft-Warnhorn und Rundumleuchte
  • Kotflügel, Schürfzug
  • Überlaufschutz
  • Verkabelungsgruppe
  • Schild Baujahr

ARBEITSSCHEINWERFER-ZUBEHÖR

  • Xenon-Arbeitsscheinwerfer

UMGEBUNGSTEMPERATUR-AUSFÜHRUNGEN

  • Kühlung, hohe Umgebungs-HRC
  • Kühlung, niedrige Umgebungs-HRC
  • Kühlung, hohe Umgebungs-LRC
  • Kühlung, niedrige Umgebungs-LRC

SERVICEANLEITUNGEN

  • Schichtanordnung – USA (ANSI)
  • Schichtanordnung – International (ISO)

Vergleichen Sie 621K mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Load Assist für Schürfzüge

    Cat® Load Assist für Schürfzüge automatisiert das Beladen des Kübels per Tastendruck. Am Einsatzort angekommen, wird die Höhe der Schneide automatisch gesteuert, sobald Load Assist aktiviert ist.

  • Cat Sequence Assist für Schürfzüge

    Cat® Sequence Assist für Schürfzüge automatisiert mittels integrierter Software monotone, wiederkehrende Arbeiten beim Beladen, Transportieren und Abkippen. Reduziert die Bedienerermüdung und die durch manuelle Arbeiten erforderlichen Nacharbeiten.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® Load Assist für Schürfzüge automatisiert das Beladen des Kübels per Tastendruck. Am Einsatzort angekommen, wird die Höhe der Schneide automatisch gesteuert, sobald Load Assist aktiviert ist.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Sequence Assist für Schürfzüge automatisiert mittels integrierter Software monotone, wiederkehrende Arbeiten beim Beladen, Transportieren und Abkippen. Reduziert die Bedienerermüdung und die durch manuelle Arbeiten erforderlichen Nacharbeiten.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Grade Control für Schürfzüge

    Cat® Grade Control für Schürfzüge ist ein ab Werk integriertes System zur Maschinensteuerung und -führung. Damit bewegen Sie Material auf Anhieb an die richtige Stelle.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® Grade Control für Schürfzüge ist ein ab Werk integriertes System zur Maschinensteuerung und -führung. Damit bewegen Sie Material auf Anhieb an die richtige Stelle.

Mehr über die Technologie erfahren
  • API gemäß ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

  • Cat-App

    Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat VisionLink

    Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

Mehr über die Technologie erfahren

Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

Mehr über die Technologie erfahren

My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload Estimator für Schürfzüge

    Der Cat® Payload Estimator für Schürfzüge berechnet die Nutzlast ab Ende des Schnitts anhand des Hubkübelzylinderdrucks. Der Payload Estimator ist speziell auf Sequence Assist abgestimmt, damit Sie mühelos die Produktivität steigern können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Cat® Payload Estimator für Schürfzüge berechnet die Nutzlast ab Ende des Schnitts anhand des Hubkübelzylinderdrucks. Der Payload Estimator ist speziell auf Sequence Assist abgestimmt, damit Sie mühelos die Produktivität steigern können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® Productivity ist eine Cloud-basierte Anwendung, die gemäß den Anforderungen von Betrieben jeder Größe skaliert werden kann. Detaillierte Cat Production Measurement-Daten, Maschinendaten und Einsatzortdaten werden vom Cat Product Link™-Gerät an Bord direkt an die Webplattform übermittelt, damit Sie unabhängig von Ihrem Standort über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Desktopgerät darauf zugreifen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  621K

Weitere Angebote anzeigen