CPM250S

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

CPM250S Standardausrüstung

Schwungrad-Energiespeicher
  • Kompakt, ohne Batterie, kostengünstige(r) Wartung/Betrieb

Startsystem
  • GenStart-Modul liefert bis zu 1725 A Kälteprüfstrom bei 24 V DC und ist für die Stromaggregat-Starterbatterien redundant, um für eine verbesserte Zuverlässigkeit des Systems zu sorgen. Batterieladegerät integriert.

Steuersystem
  • LCD-Monitor/HMI-Bedienfeld an UPS/ATS/Stromaggregat montiert. Überwachung und Alarme für kritische Komponenten mit Selbstdiagnose. Zwei (2) Warnleuchten außen am Container.

Kommunikation mit integriertem System
  • Integriertes Modem für Remote-Kommunikation. MODBUS (RTU oder TCP/IP). Remote-Benachrichtigung und -Überwachung über Ethernet und E-Mail. Serielle Verbindung RS232 oder RS485. Echtzeitüberwachungs-Software verfügbar (UPS View/EMCP-Überwachungssoftware).

Kühlsystem
  • Luftausströmer am Eingang und Ausgang des Containers montiert. Redundante Lüfter an der USV mit Drehzahlregelung durch Temperatursteuergerät.

Motorkühlsystem
  • Kühlwasservorwärmer Kühlmittelstandsanzeige

Schaltanlagenintegration
  • Automatischer Umschalter (ATS) – gesteuert über Mikroprozessor-basierte Einheit. Integrierte Wartungsumgehung. Praktischer Benutzeranschluss für kontinuierliche Last- und nicht-kritische Lastausgabe. Integriertes Kraftstoffsystem mit Kraftstofftank, Kraft

Kraftstoffsystem
  • Integriertes Kraftstoffsystem mit Kraftstofftank, Kraftstoffvorfilter mit integriertem Wasserabscheider, Sekundär-Kraftstofffilter und Kraftstoffentlüftungspumpe.

Überblick

Das Cat® CONTINUOUS POWER MODULE (Cat CPM) bietet einen konstanten Leistungsschutz gegen Stromstöße, Unterversorgung, und sorgt für minimale Unterbrechungen der Stromversorgung, die Arbeiten stören können oder dazu führen, dass wertvolle Daten oder Systemkapazität verloren gehen. Die Ingenieure von Caterpillar haben das CPM für beste Zuverlässigkeit und Platznutzung konzipiert und alle wichtigen Komponenten wie das Stromaggregat, eine hocheffiziente unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und einen automatischen Umschalter (ATS) als komplettes Cat-Produkt optimiert. Bei einem Stromausfall hält das Schwungrad die USV aufrecht, bis der Generator gestartet ist und der ATS auf Generatorstromversorgung umgeschaltet wurde.

Technische Daten CPM250

Maßeinheiten:
Abmessungen (Hochvolumiger 20'-ISO-Behälter) 6058 x 2438 x 2896 mm/239 x 96 x 114" 6058 x 2438 x 2896 mm/239 x 96 x 114" Less
Dauerleistung 250 kVA (225 kW bei PF 0,9) 250 kVA (225 kW bei PF 0,9) Less
Frequenz 50 Hz +/- 10 % max. (programmierbar) 50 Hz +/- 10 % max. (programmierbar) Less
Geräuschpegel (Generator eingeschaltet) 85 dBA bei 1 m 85 dBA bei 1 m Less
Gewicht 14.000 kg/31.000 lbs 14.000 kg/31.000 lbs Less
Spannung 380/400/415 V AC 3-phasig, 4 Kabel plus Erdleiter 380/400/415 V AC 3-phasig, 4 Kabel plus Erdleiter Less

Technische Daten USV

AC-Ausgangsfrequenz 50 Hz (netzsynchronisiert) Normalbetrieb 50 Hz (netzsynchronisiert) Normalbetrieb Less
AC-Ausgangsspannung 380/400/415 V AC 3-phasig, 4 Kabel plus Erdleiter 380/400/415 V AC 3-phasig, 4 Kabel plus Erdleiter Less
AC-Ausgangsstrom VAC (A) 380 (380), 400 (361), 415 (348) 380 (380), 400 (361), 415 (348) Less
Eingangsspannung 380/400/415 V AC 3-phasig, 4 Kabel plus Erdleiter 380/400/415 V AC 3-phasig, 4 Kabel plus Erdleiter Less
Eingangsspannungsbereich +10 %/‐15 % (programmierbar), +/‐10 % bei 380 V AC +10 %/‐15 % (programmierbar), +/‐10 % bei 380 V AC Less
Maximale kVA/(kW) 250 (225) 250 (225) Less
Maximaler kontinuierlicher Eingangsstrom 400 400 Less
Zulassungen EN64040‐1‐1, EN59001‐3, CE-Kennzeichnung EN64040‐1‐1, EN59001‐3, CE-Kennzeichnung Less

Technische Daten des Stromaggregats

Elektrische Ausgangsleistung 400 kVA Nenn-Notstromleistung 400 kVA Nenn-Notstromleistung Less
Generatorerregung Selbsterregung Selbsterregung Less
Generatorrahmengröße LC6114B LC6114B Less
Generatorspannungsregler Einphasenerfassung – (optional 3-Phasen-Erfassung) Einphasenerfassung – (optional 3-Phasen-Erfassung) Less
Generatorspannungsregulierung +/- 0,5 % (stationärer Betrieb) +/- 0,5 % (stationärer Betrieb) Less
Hubraum 762.8 in³ 12.5 l Less
Kraftstoffsystem MEUI™ MEUI™ Less
Modell Cat C13 Cat C13 Less
Motortyp C13 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor C13 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor Less
Regler ADEM™A4 ADEM™A4 Less

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste und haltbare Konstruktion
  • Einsatzerprobt in Tausenden von Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
  • Generator

  • Zugeschnitten auf die Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren
  • Branchenführende mechanische und elektrische Bauweise
  • Branchenführende Motorstartfähigkeiten
  • IP 23-Schutz
  • Zertifizierung und Standards

     EU-Konformitätserklärung  Maschinenrichtlinie 2006/42/EG  Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG  EMV-Richtlinie 89/336/EWG  EN 12601 Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren  EN 61439 Niederspannungsschaltgeräte  EN 62040-1 Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) – Allgemeine und Sicherheitsanforderungen für USV  EN 60204 Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen  Richtlinie zu Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen 2000/14/EG

    Weltweite Produktunterstützung

     Die Cat-Händler bieten eine umfassende Unterstützung in der Nachverkaufsphase, was auch Wartungsarbeiten und Reparaturvereinbarungen beinhaltet.  Ein Wartungsvertrag für das komplette Cat CPM  Cat-Händler haben über 1800 Zweigniederlassungen in 200 Ländern.  Das Cat-S•O•SSM-Programm erfasst auf kosteneffiziente Weise den Zustand der internen Motorkomponenten, auch das Vorhandensein von unerwünschten Flüssigkeiten und Verbrennungsnebenprodukten

    USV-Stromaggregatintegration

    Durch Unterbindung der nichtlinearen Verzerrung arbeitet UPS nahtlos mit dem Stromaggregat, um eine höhere gesamte elektrischen Belastbarkeit ohne Überdimensionierung des Stromaggregats zu erzielen. Cat UPS isoliert das Stromaggregat effektiv von Blocklasten sowie Überspannung und kann seine Fähigkeiten zur Fehlervermeidung verbessern. Das CPM wurde werkseitig getestet und alle programmierbaren Integrationsparameter wurden im Werk angepasst, was für mehr Zuverlässigkeit des Systems und eine bessere Funktion der gesamten Anlage sorgt.

    Senkung der Betriebskosten mit USV

    Die hohe Wirtschaftlichkeit von Caterpillar bedeutet jährliche Einsparungen gegenüber herkömmlichen UPS-Produkten. Weiterhin verringert die geringere Cat-UPS-Wärmeabführung die Klimaautomatik-Vorlaufkosten und den Stromverbrauch über die Lebensdauer des Produkts.

    Uberragende Konstruktion mit USV

    Die fortschrittliche Systemgestaltung und die Verwendung von robusten digitalen Komponenten im gesamten System stellt das zuverlässigste und problemloseste System für die unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) auf dem Markt zur Verfügung. Schutz wird im kleinsten Paket in der Branche zusammen mit dem höchsten Wirkungsgrad und hervorragender Leistung geliefert.

    Automatischer Umschalter

    Ein 4-poliger, offener automatischer Umschalter schaltet die Last zwischen der Stromquelle und dem Generator. Er ist auf die Generatorleistung ausgelegt und umfasst praktische Benutzeranschlüsse für kontinuierliche und nicht-kritische Lasten. Es stehen auch Verbindungsstellen für Lastbankprüfungen oder ein gemietetes Stromaggregat zur Verfügung.