< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

CPM750Standardausrüstung

Schwungrad-Energiespeicher
  • Kompakt, ohne Batterie, kostengünstige(r) Wartung/Betrieb

Startsystem
  • GenStart-Modul liefert bis zu 1725 A Kälteprüfstrom bei 24 V DC und ist für die Stromaggregat-Starterbatterien redundant, um für eine verbesserte Zuverlässigkeit des Systems zu sorgen. Batterieladegerät integriert.

Steuersystem
  • LCD-Monitor/HMI-Bedienfeld an UPS/ATS/Stromaggregat montiert. Überwachung und Alarme für kritische Komponenten mit Selbstdiagnose. Zwei (2) Warnleuchten außen am Container.

Kommunikation mit integriertem System
  • Integriertes Modem für Remote-Kommunikation. MODBUS (RTU oder TCP/IP). Remote-Benachrichtigung und -Überwachung über Ethernet und E-Mail. Serielle Verbindung RS232 oder RS485. Echtzeitüberwachungs-Software verfügbar (UPS View/EMCP-Überwachungssoftware).

Kühlsystem
  • Luftausströmer am Eingang und Ausgang des Containers montiert. Redundante Lüfter an der USV mit Drehzahlregelung durch Temperatursteuergerät.

Motorkühlsystem
  • Kühlwasservorwärmer Kühlmittelstandsanzeige

Schaltanlagenintegration
  • Automatischer Umschalter (ATS) – gesteuert über Mikroprozessor-basierte Einheit. Integrierte Wartungsumgehung. Praktischer Benutzeranschluss für kontinuierliche Last- und nicht-kritische Lastausgabe. Integriertes Kraftstoffsystem mit Kraftstofftank, Kraft

Kraftstoffsystem
  • Integriertes Kraftstoffsystem mit Kraftstofftank, Kraftstoffvorfilter mit integriertem Wasserabscheider, Sekundär-Kraftstofffilter und Kraftstoffentlüftungspumpe.

Überblick

Das Cat® CONTINUOUS POWER MODULE (Cat CPM) bietet einen konstanten Leistungsschutz gegen Stromstöße, Unterversorgung, und sorgt für minimale Unterbrechungen der Stromversorgung, die Arbeiten stören können oder dazu führen, dass wertvolle Daten oder Systemkapazität verloren gehen. Die Ingenieure von Caterpillar haben das CPM für beste Zuverlässigkeit und Platznutzung konzipiert und alle wichtigen Komponenten wie das Stromaggregat, eine hocheffiziente unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und einen automatischen Umschalter (ATS) als komplettes Cat-Produkt optimiert. Bei einem Stromausfall hält das Schwungrad die USV aufrecht, bis der Generator gestartet ist und der ATS auf Generatorstromversorgung umgeschaltet wurde.

Technische Daten CPM750

Maßeinheiten:
Abmessungen (Hochvolumiger 20'-ISO-Behälter) 12.192 x 2438 x 2896 mm/480 x 96 x 114" 12.192 x 2438 x 2896 mm/480 x 96 x 114" Less
Dauerleistung 750 kVA (675 kW bei PF 0,9) 750 kVA (675 kW bei PF 0,9) Less
Frequenz 50 Hz +/- 10 % max. (programmierbar) 50 Hz +/- 10 % max. (programmierbar) Less
Geräuschpegel (Generator eingeschaltet) 85 dBA bei 1 m 85 dBA bei 1 m Less
Gewicht 25.750 kg/56.770 lbs 25.750 kg/56.770 lbs Less
Spannung 380/400/415 V AC 3-phasig, 4 Kabel plus Erdleiter 380/400/415 V AC 3-phasig, 4 Kabel plus Erdleiter Less

Technische Daten USV

AC-Ausgangsfrequenz 50 Hz (netzsynchronisiert) Normalbetrieb +/- 0,2 % freilaufend 50 Hz (netzsynchronisiert) Normalbetrieb +/- 0,2 % freilaufend Less
AC-Ausgangsspannung 380/400/415 V AC 3-phasig, 4 Kabel plus Erdleiter 380/400/415 V AC 3-phasig, 4 Kabel plus Erdleiter Less
AC-Ausgangsstrom VAC (A) 380 (1141), 400 (1084), 415 (1045) 380 (1141), 400 (1084), 415 (1045) Less
Eingangsspannung 380/400/415 V AC 3-phasig, 4 Kabel plus Erdleiter 380/400/415 V AC 3-phasig, 4 Kabel plus Erdleiter Less
Eingangsspannungsbereich +10 %/‐15 % (programmierbar), +/‐10 % bei 380 V AC +10 %/‐15 % (programmierbar), +/‐10 % bei 380 V AC Less
Maximale kVA/(kW) 750 (675) 750 (675) Less
Maximaler kontinuierlicher Eingangsstrom 1200 1200 Less
Schwungradausführung 750iZ-Serie Mehrfach-Modulsystem (MMS) 750iZ-Serie Mehrfach-Modulsystem (MMS) Less
Zulassungen EN59001‐1-1 EN59001‐1-1 Less

Technische Daten des Stromaggregats

Elektrische Ausgangsleistung 1100 kVA Standby 1100 kVA Standby Less
Generatorerregung Interne Erregung Interne Erregung Less
Generatorrahmengröße 1424 1424 Less
Generatorspannungsregler 3-Phasen-Erfassung 3-Phasen-Erfassung Less
Generatorspannungsregulierung Weniger als +/- 0,5 % (stationärer Betrieb) Weniger als +/- 0,5 % (stationärer Betrieb) Less
Hubraum 1958.86 in³ 32.1 l Less
Kraftstoffsystem MEUI™ MEUI™ Less
Modell Cat C32 Cat C32 Less
Motortyp C32 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel C32 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel Less
Regler ADEM™A4 ADEM™A4 Less